篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

R-ASM-100 - 搭配 M4、M6 及 1/4-20 組件使用的大型 45° 可調式滑座鏡

此可調式滑座鏡能幫助檢視和檢測工件,不需要重複夾持。建議可於影像與多感應機器上使用。此組件由陽極鋁製成。

R-ASM-50-2 - 搭配 M4、M6 及 1/4-20 組件使用的大型 45° 可調式滑座鏡

R-ASM-50-2 搭配 M4、M6 及 1/4-20 組件使用的大型 45° 可調式滑座鏡 此可調式滑座鏡能幫助檢視和檢測工件,不需要重複夾持。建議可於影像與多感應機器上使用。此組件由陽極鋁製成。

粒子分析:自動化影像目標識別
粒子分析:自動化影像目標識別 粒子分析軟體模組可識別顯微鏡影像的粒子。其中可報告形態學參數(例如大小和長寬比),然後引導 inVia™ 拉曼顯微鏡依據化學性質加以識別。 需要關注的目標粒子 樣品的拉曼成像可能產生大量粒子,需要長時間進行處理。如果使用粒子分析軟體,就能針對影像中的個別粒子進行對比、判定尺寸和分隔,並產生清單以便從中選擇進行分析。您只要選擇需要關注的粒子,就能進行深入的化學...

QC20 循圓測試儀
工具機性能診斷專用 QC20 無線循圓測試儀

R-C-SET-BSC-8 - M8 基本夾具組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

R-C-SET-INT-8 - M8 中階夾具組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

R-C-SET-PRO-8 - M8 專業夾具組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

R-C-SET-STR-8 - M8 入門夾具組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

工具機測頭校正 — 使用 ACS-1
影片 — 如何使用 ACS-1 執行工具機接觸式測頭校正

HPRA — 校準測針
本影片介紹如何校準 Renishaw HPRA 刀具設定器上的測針,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。

如何在 Mitsubishi M80 和 M800 控制器上使用 GoProbe
展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mistubishi M80 和 M800 控制器上使用 GoProbe 圖形使用者介面 (GUI)

R-C-SET-BSC-20 - 1/4-20 基本夾具組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

R-C-SET-PRO-20 - 1/4-20 專業夾具組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

R-V-SET-INT-20 - 1/4-20 中階影像組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

R-V-SET-BSC-20 - 1/4-20 基本影像組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

A-5518-0025 - 48 - 58 V (600 W) 可調式 PSU 適用於 SPA3-2

A-5518-0025 48 - 58 V (600 W) 可調式 PSU 適用於 SPA3-2 Renishaw 已考量到在電壓大幅波動,或暫時低壓與停電發生的地區,對於外接 PSU 的需求。外接 PSU 可快速於當地更換,減少停機時間。

R-C-SET-INT-20 - 1/4-20 中階夾具組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

R-C-SET-STR-20 - 1/4-20 入門夾具組合

Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。

P-PW01-0067 - 24 V PSU 適用於 PHC10-3 PLUS 和 PI 200-3

P-PW01-0067 24 V PSU 適用於 PHC10-3 PLUS 和 PI 200-3 Renishaw 已考量到在電壓大幅波動,或暫時低壓與停電發生的地區,對於外接 PSU 的需求。外接 PSU 可快速於當地更換,減少停機時間。

A-9920-0360 - XR20 手提箱

A-9920-0360 XR20 手提箱 重型保護盒配備專門設計的隔層,可用於安全與簡潔儲藏 XR20 旋轉軸校正儀及配件。尺寸:長度 406 mm x 寬度 174 mm x 深度 330 mm,空重 1.2 kg,滿載重量 6.5 kg

A-9936-0616 - XK10 夾具攜行箱

A-9936-0616 XK10 夾具攜行箱 攜行箱可用於運送夾具套件的所有元件。採軟質布料製作,設置便利的攜帶手把。尺寸:111.5 mm 長 x 493 mm 高 x 338 mm 深。空重 2.8 kg,滿載重量 7 kg。

光譜搜尋
光譜搜尋 光譜搜尋功能是由 Renishaw WiRE™ 軟體支援提供,其中使用自訂搜尋演算法,識別各種純粹成分及混合物。光譜搜尋可存取特定應用的 Renishaw 光譜資料庫及許多商用資料庫,迅速準確地識別不明光譜。 混合物分析 識別混合物中的各種成分,一直以來都需要耗費大量時間與人力。使用者在扣除第一筆相符結果後,必須手動重新搜尋剩餘光譜,通常會產生不可靠的結果。光譜搜尋的開發目的,就...

智慧型手機的智慧型 app
智慧型手機的智慧型 app,讓您隨手掌握工具機測頭技術

P-EA02-0021 - 24 V PSU 適用於 UCC T3-2、UCC T3 PLUS、UCC T5 和 UCC S5

P-EA02-0021 24 V PSU 適用於 UCC T3-2、UCC T3 PLUS、UCC T5 和 UCC S5 Renishaw 已考量到在電壓大幅波動,或暫時低壓與停電發生的地區,對於外接 PSU 的需求。外接 PSU 可快速於當地更換,減少停機時間。

A-9908-0295 - 通用三腳架底座

A-9908-0295 通用三腳架底座 雷射光束可被定位在高度 0.54 m - 1.56 m 的任何地方。摺疊後僅 64 cm 長,且重量小於 4 kg。附註:需要單獨的 XL-80 三腳架平臺套件(包括平臺和三腳架轉接頭)。

Renishaw Central 透過最終檢測數據確保工件品質
本影片重點介紹了 Renishaw Central 如何透過最終檢測數據確保工件品質。

A-5003-7673 - Faro 1 ¼–20" UN, Ø3 mm 氧化鋯球

A-5003-7673 Faro 1 ¼–20" UN, Ø3 mm 氧化鋯球 Faro 測針的設計是專門為了與 Faro 臂配合使用。氧化鋯是一種非常堅硬的陶瓷材料,其硬度和磨損特性與紅寶石相當接近。其表面特性使其成為鑄鐵組件進行重度掃描應用的理想材料。