篩選條件
找到搜尋結果 ML10%E9%87%8F%E6%B8%AC%E7%B3%BB%E7%B5%B1

Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.

A-5555-0217 - M5 鈦製方塊體擴充件,87 g,用於 ZEISS 應用項目

M5 方塊體擴充件。

A-5555-0033 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 100 mm,ML 87 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3799 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 100 mm,ML 87 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1918 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 87 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3820 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 87 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5103-4390 - XM 夾具攜行箱

XM 夾具攜行箱可用於運送夾具套件的所有元件。攜行箱是以軟質布料製作,設置便利的攜帶手把。尺寸:長度 505 mm x 寬度 350 mm x 深度 87 mm,空重 2.55 kg,滿載重量 6.85 kg。

RCU10-AC-X5 - 發射器鎧裝纜線

發射器鎧裝纜線適用於纜線可能會有受到壓力,或被切斷危險的應用。

M-4071-0072 - 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(英制拉頭螺紋),錐形 ISO 50

M-4071-0072 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(英制拉頭螺紋),錐形 ISO 50 此刀柄專為將測頭固定於 ANSI CAT B5-50 ISO 50 錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 35.30 mm (1.390 吋),適用於 OMP40 及 OMP400 測頭。

M-4071-0058 - 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(英制拉頭螺紋),錐形 ISO 40

M-4071-0058 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(英制拉頭螺紋),錐形 ISO 40 此刀柄專為將測頭固定於 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40 錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 35.30 mm (1.390 吋),適用於 OMP40 及 OMP400 測頭。

M-2045-0139 - 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(英制拉頭螺紋),錐形 ISO 50

此刀桿專為將測頭固定於 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50 錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 35.25 mm (1.388 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

M-2045-0208 - 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(公制拉頭螺紋),錐形 ISO 40

此刀桿專為將測頭固定於 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40(公制拉頭螺紋)錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 40.00 mm (1.575 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

Interferometry explained
Interferometry explained 干涉量測法的歷史 干涉量測 ‒ 終極量測標準。 早在 1880 年代,人們第一次證實了光干涉原理可以作為量測工具使用。雖然自此以後該技術隨著時間持續發展,但使用極小、穩定、準確定義的光波長作為量測單位的基本原理,至今仍然不變。 環境補償...

KES Machine 憑藉 Renishaw 多光束校正儀提升客戶服務水準
為了成為客戶首選的校正服務提供者,KES Machine LLC 拓展了與全球工程技術領域公司 Renishaw 間的合作。透過投資 Renishaw XM-60 和 XM-600 多光束校正儀,KES 實現了快速獲取精確的量測數據,並且能夠提供優質的校正和測頭量測服務,從而提升了客戶服務水準。

升級系統
Renishaw 提供現有使用者一系列的選項,為您提供升級至最新系統的最佳解決方案。基於 QC20 循圓測試儀可帶給您的所有效益,我們認為您一定會想要升級。我們的 XL-80 雷射提供強大效能和操作優點,且相容於現有的 ML10 光學鏡組,同時 XR20 無線旋轉軸校正儀則提供更佳的彈性、更簡單的設定及操作。

適用於 REVO® 系統的 SFP2 表面光潔度測頭
適用於 REVO® 系統的 SFP2 表面光潔度測頭 測頭特性 SFP2 是具有 2 µm、5 µm 或 10 μm 半徑鑽石測針端頭的偏位測頭,可以約 0.

Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer
Czech manufacturer PTV, spol s.

提高精度讓 Godrej 能夠重新定義品質標準並降低成本
確保產品精度和準時交貨是模具產業的重要要求。Godrej 模具部門 (Godrej Tooling Divison) 憑藉著 Renishaw 解決方案不僅在生產時節省時間、金錢、減少廢品,並且確保產品保持高精度。

Laser calibration system spot on
Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.

校正軟體下載
校正軟體下載 LaserXL 軟體 LaserXL 是使用 XL-80 雷射系統進行資料擷取和分析的原始軟體。由於已不再支援 LaserXL,Renishaw 建議盡可能在 XL-80 使用 CARTO 軟體套件。 注意: 平坦度模式及特定量測應用可能仍需要使用 LaserXL。 立即下載 RotaryXL 軟體 RotaryXL 是搭配使用 XR20 旋轉軸校正儀結合 XL-80...

手冊及安裝指南下載
手冊及安裝指南下載 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SP600, SCR600 and AC1, AC2 User's leaflet: MRS...

SPA3-2
SPA3-2 SPA2-2(3 軸)* SPA3-2 UCC 控制器相容性 UCC BI UCC T3-2、UCC T3 PLUS、UCC S3、UCC T5 或 UCC S5 伺服放大器通道 3 3 額外伺服放大器通道 1 需要第二個放大器 總輸出功率 600 W 960 W 最大(視 PSU 而定) 每通道最大連續功率 300 W (1) 800 W(視 PSU 而定) ...

平等、多元化與包容性
平等、多元化與包容性 我們將打造以平等 為基礎的職場:每個人都享有公平機會參與其中、激發靈感,攜手同心共築明天。 我們將打造多元 思維的職場,以激勵及代表我們的客戶、合作夥伴及社群。 我們將確保員工獲得包容感 ,讓所有人都能覺得自己的身分受到歡迎、重視及尊重。 Renishaw 瞭解如果能讓公司更多元化,就能成為負責任且具生產力的企業,由多元背景及觀點的出色人才推動向前。這是公司策略...

系統周邊設備
系統周邊設備 纜線與電源 XL-80雷射裝置和XC-80補償器,都使用USB直接與PC連接。此外也提供一系列的備用及延長線。 零件編號 產品 A-9908-0299 通用電源套件 A-9908-0286 USB線纜套件 (5 m) A-9908-0932 XC感測器線纜(5 m) A-9908-0329 輔助 I/O 連接器套件 攜行箱 Renishaw...

為了創造更多收入,校正服務商的工作需要更迅速、更智能化
Jürgen Emslander 不是運動員,但是他卻能夠以一步取勝,顯著地提升自己的表現,遙遙領先於業界同仁。Jürgen 經營一家 Geo Tec Messtechnik 校準服務公司,最近已將雷射校準系統從業界標準 ML10 升級到全新的 Renishaw XL-80。全新系統的攜帶性與易於使用的特點將其運送和設置時間縮短到最少,每個月完成更多工作。

SPA2-2
SPA2-2 套件 提供各種不同的套件,以供不同應用使用。請聯絡您當地的 Renishaw 供應商,以瞭解其他套件選項的資訊。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 SPA2-2 經最佳化設計,可搭配使用 UCC 系列 CMM 控制器及 MCU5-2 搖桿,共同組合成理想的改裝套件。 主要特色: 每個放大器通道皆有個別的軟體控制項可調整其所有參數,包括偏置、增益、整體及比例設定...

控制器
控制器 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM...

昆明機床 提升中國的 5 軸 CNC 工具機品質標準
沈機集團昆明機床股份有限公司(Kunming Machine Tool Company Ltd;KMTC) 已開發各式各樣「中國首創」的高效能工具機,在中國工具機開發及工具機產業界居於領先地位。Renishaw 身為量測市場領導廠商, 為KMTC提供先進的機器校正和效能評估解決方案,其中包括 XL-80 雷射干涉儀、QC20-W 伸縮式循圓測試儀系統、XR20-W 旋轉軸校正儀及 AxiSe...

inVia™ InSpect 共軛焦拉曼顯微鏡
inVia™ InSpect 共軛焦拉曼顯微鏡 本公司最暢銷的共軛焦拉曼顯微鏡,最適合用於鑑識實驗室進行微量分析。 ...

RCU10 即時方波補償器
RCU10 即時方波補償器 任何雷射干涉儀系統用於非真空環境時,則需某種環境補償形式,以在變化的環境條件下維持精度。干涉原理取決於雷射光的波長,此數字會隨著雷射穿越的空氣反射率略微變化。 環境中氣溫改變 ±1 °C、氣壓改變 ±3.

公司發展歷程
Renishaw 投入 50 年的時間追求工程變革。本公司是由執行董事長 David McMurtry(現為 David McMurtry 爵士)和非執行副主席 John Deer 於 1973 年共同創立。Renishaw 第一項產品是 David 爵士發明的接觸觸發式測頭,目的是為了解決協和式客機上奧林帕斯 (Olympus) 發動機的特定檢測要求。

UCC T3-2
UCC T3-2 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 通用 3 軸接觸觸發式手動測頭座解決方案。 具備內建標準接觸觸發式和 TP200 介面的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸手動測頭座 CMM...

校正產品的品質與符合性
全球許多 Renishaw 使用者都能證明 Renishaw 雷射與循圓測試儀的效能和可靠性。我們的產品性能多年來均通過國家標準實驗室的驗證,而使用者也見證系統「開箱」後即可運作的可靠性,而這也是多年來我們的維修一直保持在最低水準的關鍵。

UCC T5
UCC T5 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 5 軸接觸觸發式自動化測頭座解決方案。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 適合 5 軸接觸觸發式運動和測頭座控制的 CMM 控制器 - 僅 PH20 必須搭配 Renishaw SPA3...

UCC S3
UCC S3 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 通用 3 軸掃描及接觸觸發式自動化測頭座解決方案。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固...

UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 具備內建標準接觸觸發式和介面、PH10 PLUS 測頭座控制器和熱誤差補償 (TEC) 功能的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸 CMM...

UCC S5
UCC S5 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 多感測器支援: 觸覺接觸式觸發及掃描 非接觸式影像量測 表面光潔度量測 必須搭配 Renishaw SPA3 放大器使用 可當成外部電源使用 管理 REVO-2 測頭座、CMM 和測頭信號的完整控制項,並與 CMM 的電腦通訊 具有內建熱誤差補償 (TEC) 功能,能支援 16 個溫度補償通道 應透過 Renishaw 的...

2019 年 EMO 漢諾威工具機大展將展示 REVO® 5 軸量測系統的強化接觸功能,以及 MODUS™ CMM 量測軟體的全新功能
Renishaw 是領先全球的量測系統製造商,將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展,展出一系列全新的表面粗糙度量測測頭模組,搭配用於 CMM 的 REVO® 5 軸量測系統使用,此外還有 MODUS 量測軟體的全新功能:MODUS Planning 套件。

inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡
inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡 inVia™ InSpect 我們讓公司最暢銷的拉曼顯微鏡達到最高水準,以便用於鑑識實驗室。inVia InSpect 顯微鏡提供您所需的工具,進行非破壞性化學分析。 inVia InSpect 客製化拉曼解決方案 我們經驗豐富的特別產品團隊,可開發符合您特定需求的客製化解決方案。 ...

Renishaw 技術協助 Breton 校正廠內機械設備,並控制其產出品質
Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC 加工中心系列產品,成為全球最先進的機種之一。

量測光學鏡組
量測光學鏡組 平坦度量測套件 平面鏡不僅可水平旋轉,還可以傾斜,以實現雷射光束的水平和垂直調整。 附註:平坦度量測尚需要有角度光學鏡組才能執行。 每個平坦度量測套件包含: 2 個平面鏡 1 個 50 mm 平面底座 1 個 100 mm 平面底座 1 個 150 mm 平面底座 零件編號:A-8003-0442 垂直度量測光學鏡組...

Renishaw 於TIMTOS 2017展示全系列量測方案,幫助您改善並有效監控生產製程
2017年-在精密測量和醫療保健領域擁有專業技術的Renishaw 公司,於3月7-12日舉行的第26屆台北國際工具機展 (Renishaw 攤位號碼: 一館1F B0517攤位) 展出全系列先進的量測產品與解決方案,與您分享Renishaw 的生產製程監控理念及經驗, 並於現場演示一系列全新產品及方案,包括XM-60多光束雷射校正儀及全系列機器校準解決方案、 Renishaw AM 400...

Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品 Bernecker & Rainer B& R 30 年來在自動化及製程控制領域,一直是最大規模的國際私人企業。B& R 是能力出眾的合作夥伴,在全球擁有超過 1,850 名員工,並在 68 個國家建立銷售和支援網路。不論您身在世界何處,都能聯絡符合資格的...

光學尺常見問題
光學尺常見問題 增量式 絕對式 增量式 - ATOM™ 一般資訊 可以使用哪些溶劑清潔光學尺及讀頭? 建議使用的清潔溶劑,需視使用的特定光學尺系統而定,詳情請參閱系統安裝指南 。 是否可能取下膠帶光學尺並重複使用? 否。取下光學尺後,黏性背膠就無法再使用。此外若取下光學尺,也可能會對其造成損傷,或影響其量測效能。 光學尺...