篩選條件
找到搜尋結果 ML10%E9%87%8F%E6%B8%AC%E7%B3%BB%E7%B5%B1

Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.

Laserkalibrering sänker kostnaderna och ger en fyrfaldig noggrannhetsförbättring för tillverkare av CNC-styrda vattenskärmaskiner
PTV spol s.r.o. i Prag i Tjeckien har ökat försäljningen av sina CNC-styrda vattenskärmaskiner i snabb takt.

A-5555-0217 - M5 titankubförlängning, 87 g, för ZEISS-applikationer

M5 kubförlängning.

RCU10-AC-X5 - Armerad sändarkabel

Den armerade sändarkabeln finns tillgänglig för applikationer där det finns risk att kabeln utsätts för påfrestningar eller skärs av.

A-5555-3799 - M5 Ø8 mm kiselnitridkula, volframkarbidskaft, L 100 mm, ML 87 mm, för ZEISS-applikationer

A-5555-3799 M5 Ø8 mm kiselnitridkula, volframkarbidskaft, L 100 mm, ML 87 mm, för ZEISS-applikationer M5 rak mätspets. Anmärkning: mätlängden är till kulans ände.

A-5555-0033 - M5 Ø8 mm rubinkula, volframkarbidskaft, L 100 mm, ML 87 mm, för ZEISS-applikationer

A-5555-0033 M5 Ø8 mm rubinkula, volframkarbidskaft, L 100 mm, ML 87 mm, för ZEISS-applikationer M5 rak mätspets. Anmärkning: mätlängden är till kulans ände.

A-5555-1918 - M5 Ø8 mm rubinkula, värmestabilt skaft i kolfiber, L 100 mm, ML 87 mm, för ZEISS-applikationer

A-5555-1918 M5 Ø8 mm rubinkula, värmestabilt skaft i kolfiber, L 100 mm, ML 87 mm, för ZEISS-applikationer M5 rak mätspets. Anmärkning: mätlängden är till kulans ände.

A-5555-3820 - M5 Ø8 mm kiselnitridkula, värmestabilt skaft i kolfiber, L 100 mm, ML 87 mm, för ZEISS-applikationer

A-5555-3820 M5 Ø8 mm kiselnitridkula, värmestabilt skaft i kolfiber, L 100 mm, ML 87 mm, för ZEISS-applikationer M5 rak mätspets. Anmärkning: mätlängden är till kulans ände.

A-5103-4390 - Fixturväska för XM

I fixturväskan för XM kan alla komponenter i fixtureringspaketet transporteras.

Interferometry explained
Interferometry explained Interferometrins historia Interferometri – den optimala mätstandarden.

Laserkalibrering mitt i prick
Inca Digital Printers har utvecklat världens första bläckstrålepress av flatbäddstyp, som torde komma att revolutionera en stor del av screentrycksmarknaden.

M-4071-0072 - Konskaft: skaftets specifikation ANSI CAT B5.50-1985 (dragtappgänga med brittiskt mått), kona ISO 50

Detta skaft är avsett för att fästa proben på en ANSI CAT B5-50 ISO 50 konisk verktygsmaskinspindel.

M-4071-0058 - Konskaft: skaftets specifikation ANSI CAT B5.50-1985 (dragtappgänga med brittiskt mått), kona ISO 40

Detta skaft är avsett för att fästa proben på en ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40 konisk verktygsmaskinspindel.

M-2045-0480 - Konskaft: skaftets specifikation ANSI CAT B5.50-1985 (dragtappgänga med brittiskt mått), kona ISO 50+

Detta skaft är avsett för att fästa proben på en ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50+ verktygsmaskinspindel.

M-2045-0596 - Konskaft: skaftets specifikation ANSI CAT B5.50-1985 (ASME B5.50) (dragtappgänga med brittiskt mått), kona ISO 40+

Detta skaft är avsett för att fästa proben på en ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40+ verktygsmaskinspindel.

M-2045-0139 - Konskaft: skaftets specifikation ANSI CAT B5.50-1985 (dragtappgänga med brittiskt mått), kona ISO 50

Detta skaft är avsett för att fästa proben på en ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50 konisk verktygsmaskinspindel.

M-2045-0208 - Konskaft: skaftets specifikation ANSI CAT B5.50-1985 (metrisk dragtappgänga), kona ISO 40

Detta skaft är avsett för att fästa proben på en ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40 (metrisk dragtappgänga) konisk verktygsmaskinspindel.

SFP2 ytfinhetsprob för REVO®-systemet
REVO SFP2-sensorn möjliggör automatiserad ytinspektion, något som är fullt integrerat med mätning av detaljens geometri.

Uppgradera ditt system
Renishaw erbjuder existerande användare en mängd alternativ för den bästa lösningen för att uppgradera till det senaste systemet.

Machine repair specialist invests in Renishaw multi-axis calibrators to expand its services
To become the go-to calibration service provider to its customers, KES Machine LLC has expanded its relationship with global engineering technologies company, Renishaw.

Service, repair and recalibration
Renishaw erbjuder ett komplett utbud tjänster för reparation, uppgradering och omkalibrering för komponenter och system för att säkerställa oavbruten funktion så att ni kan uppfylla kvalitetssäkringskraven.

ML10 Gold Standard lasersystem
Det yppersta inom spårbar lasermätning

SPA3-2
SPA3-2 servoförstärkare med stöd för absolua BiSS läshuvuden, förbättrad maskin-I/O och upp till fyra axlar med positionsfeedback för dubbla Y-skalmaskiner.

Calibration service provider works faster & smarter to create more revenue
He’s not an athlete, but Jürgen Emslander has, in one move, considerably improved his performance, to be way ahead of the rest of his field.

Systemtillbehör
Trefotsstativet och fästplattan innebär flexibla monteringsalternativ för XL-80-lasersystemet. Väskorna gör det både säkert och enkelt att förvara och transportera.

Calibration product quality and conformance
Many Renishaw users worldwide can testify to the performance and reliability in use of their Renishaw lasers and ballbars.

Nedladdning av kalibreringsprogramvara
Programvarupaketet CARTO är den enkla programvarulösningen för Renishaws XL-80, XM-60, XM-600-lasrar och XR20 kalibratorn för roterande axlar.

Nedladdning av handböcker och installationsguide
Nedladdning av handböcker och installationsguide Utgångna produkter Handböcker och installationsguider för ersatta eller utgångna produkter.

SPA2-2
SPA2-2 Eftermonteringar Läs om alternativ för eftermontering för din CMM.

Styrenheter
Renishaws UCC-universalstyrenhet för CMM ger toppmodern rörelsereglering och full integrering av nuvarande och framtida Renishaw-sensorer.

inVia™ InSpect konfokalt Raman-mikroskop
Vårt bästsäljande konfokala Raman-mikroskop optimerat för användning i kriminaltekniska laboratorier för spåranalys.

RCU10 kvadraturkompensering i realtid
Renishaws kompenseringssystem RCU10 kompenserar för variationer i omgivningens lufttemperatur, lufttryck och luftfuktighet.

RUP1 ultrasonic probe for the REVO® system
The RUP1 probe system brings automated thickness measurement to CMMs as part of the REVO 5-axis multi-sensor measuring system.

Laserpulsgivargränssnitt
För att maximera kapaciteten hos ditt laserpulsgivarsystem erbjuder Renishaw ett antal höghastighetsgränssnitt som ger högupplöst positionsåterkoppling i ett antal olika format för att passa din...

Förbättrade åtkomstmöjligheter för det 5-axliga mätsystemet REVO® och nya funktioner för MODUS™ CMM-programvaran på EMO 2019
På EMO Hannover 2019 kommer Renishaw, en världsledande tillverkare av mätsystem, visa upp ett nytt utökat utbud av probmoduler för ytkvalitetsmätning för användning med 5axliga mätsystem REVO® för...

inVia™ konfokalt Raman-mikroskop
inVia ger flexibilitet och kapacitet, utan komplexitet. Med enastående prestanda och tillförlitlighet är det ett ultimat konfokalt Raman-mikroskop av forskningsklass

UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS UCC-eftermontering Renishaw samarbetar tekniskt med en del av branschens ledande mjukvaruföretag och företag som eftermonterar för att tillhandahålla kraftfulla...

UCC S5
UCC S5 UCC-jämförelse ■ Standardspecifikation - Ej tillgänglig Funktion/specifikation UCC T3-2 UCC T3 PLUS UCC S3 UCC T5 UCC S5 TP200/SCR200-gränssnitt ■ ■ ■ - - SP600-gränssnitt - - ■ - -...

Farmaceutisk analyserare RA802
Den farmaceutiska analyseraren RA802 är ett kompakt bänksystem för Raman-avbildning utvecklat exklusivt för läkemedelsindustrin.

UCC T3-2
UCC T3-2 Lösning med universellt 3-axligt manuellt kontakthuvud Kraftfull 3-axlig CMM-styrenhet med inbyggd standard kontaktprob och TP200-gränssnitt.

Mätoptik
Med vårt utbud av XL-80 lasermätoptik kan du mäta linjär förskjutning, lutning, tippning och horisontell och vertikal rakhet längs valfri axel.

Biologisk analyserare RA816
Renishaws biologiska analyserare RA816 är ett kompakt bänksystem för Raman-avbildning utvecklat exklusivt för biologisk och klinisk forskning.

UCC T5
UCC T5 UCC-eftermontering Renishaw samarbetar tekniskt med en del av branschens ledande mjukvaruföretag och företag som eftermonterar för att tillhandahålla kraftfulla eftermonteringslösningar...

UCC S3
UCC S3 Lösning med universell 3-axlig skanning och kontaktprob för automatiserat huvud.

Frågor och svar om optiska pulsgivare
Frågor och svar om optiska pulsgivare Allmänt Vilka lösningsmedel kan användas för att rengöra skalor och läshuvuden? Vilka lösningsmedel som rekommenderas för...