篩選條件
找到搜尋結果 ML10%E9%87%8F%E6%B8%AC%E7%B3%BB%E7%B5%B1

Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.

A-5555-0217 - Przedłużenie kostki tytanowej M5, 87 g, do zastosowań ZEISS

Przedłużenie kostki M5.

RCU10-AC-X5 - Wzmocniony kabel nadajnika

Wzmocniony kabel nadajnika jest dostępny do stosowania w aplikacjach, w których występuje zagrożenie naprężenia lub przecięcia kabla.

A-5555-0033 - Kulka rubinowa M5 o śr. 8 mm, trzon z węglika wolframu, dł. 100 mm, długość pomiarowa 87 mm, do zastosowań ZEISS

A-5555-0033 Kulka rubinowa M5 o śr. 8 mm, trzon z węglika wolframu, dł. 100 mm, długość pomiarowa 87 mm, do zastosowań ZEISS Prosty trzpień pomiarowy M5. Uwaga: długość pomiarowa — do końca kulki.

A-5555-1918 - Kulka rubinowa M5 o śr. 8 mm, termostabilny trzon z włókna węglowego, dł. 100 mm, długość pomiarowa 87 mm, do zastosowań ZEISS

A-5555-1918 Kulka rubinowa M5 o śr.

A-5555-3799 - Kulka z azotku krzemu M5, trzon z węglika wolframu, śr. 8 mm, dł. 100 mm, długość pomiarowa 87 mm, do zastosowań ZEISS

A-5555-3799 Kulka z azotku krzemu M5, trzon z węglika wolframu, śr.

A-5555-3820 - Kulka z azotku krzemu M5, termostabilny trzon z włókna węglowego, śr. 8 mm, dł. 100 mm, długość pomiarowa 87 mm, do zastosowań ZEISS

A-5555-3820 Kulka z azotku krzemu M5, termostabilny trzon z włókna węglowego, śr.


A-5103-4390 - Walizka mocowania XM

Walizka mocowania XM mieści wszystkie elementy zestawu mocowania.

Interferometry explained
Interferometry explained Historia interferometrii Interferometria - standard pomiarowy najwyższego poziomu.

Laserowy system kalibracji trafia w dziesiątkę
Firma Inca Digital Printers opracowała pierwszą na świecie płaską atramentową maszynę wielkoformatową, która może zrewolucjonizować ważny sektor rynku sitodruku.

M-4071-0058 - Chwyt stożkowy: specyfikacja chwytu ANSI CAT B5.50-1985 (grzybek zaciskowy z gwintem calowym), stożek ISO 40

Ten chwyt służy do zamocowania sondy na wrzecionie obrabiarki ze stożkiem ISO 40 ANSI CAT B5-50 1985.

M-4071-0072 - Chwyt stożkowy: specyfikacja chwytu ANSI CAT B5.50-1985 (grzybek zaciskowy z gwintem calowym), stożek ISO 50

Ten chwyt służy do zamocowania sondy na wrzecionie obrabiarki ze stożkiem ISO 50 ANSI CAT B5-50. Długość pomiarowa chwytu 35,30 mm; nadaje się do zastosowania z sondami OMP40, OMP400, RMP40 i RMP400.

M-2045-0596 - Chwyt stożkowy: specyfikacja chwytu ANSI CAT B5.50-1985 (ASME B5.50) (grzybek zaciskowy z gwintem calowym), stożek ISO 40+

Ten chwyt służy do zamocowania sondy na wrzecionie obrabiarki ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40+.

M-2045-0139 - Chwyt stożkowy: specyfikacja chwytu ANSI CAT B5.50-1985 (grzybek zaciskowy z gwintem calowym), stożek ISO 50

Ten chwyt służy do zamocowania sondy na wrzecionie obrabiarki ze stożkiem ISO 50 ANSI CAT B5-50 1985.

M-2045-0480 - Chwyt stożkowy: specyfikacja chwytu ANSI CAT B5.50-1985 (grzybek zaciskowy z gwintem calowym), stożek ISO 50

Ten chwyt służy do zamocowania sondy na wrzecionie obrabiarki ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50+.

M-2045-0208 - Chwyt stożkowy: specyfikacja chwytu ANSI CAT B5.50-1985 (grzybek zaciskowy z gwintem metrycznym), stożek ISO 40

Ten chwyt służy do zamocowania sondy na wrzecionie obrabiarki ze stożkiem ISO 40 ANSI CAT B5-50 1985 (grzybek zaciskowy z gwintem metrycznym).

Sonda do pomiarów chropowatości powierzchni SFP2 dla systemu REVO®
Sonda REVO SFP2 umożliwia automatyczną kontrolę chropowatości powierzchni, w pełni zintegrowaną z pomiarem geometrii przedmiotu.

Firma specjalizująca się w naprawach obrabiarek inwestuje w kalibratory wieloosiowe Renishaw, aby rozszerzyć zakres oferowanych usług.
Firma KES Machine LLC rozszerzyła swoją współpracę z globalną firmą z branży technologii metrologicznych Renishaw, aby zaoferować usługi kalibracji swoim klientom.

Aktualizuj swój system
Firma Renishaw oferuje istniejącym użytkownikom szereg opcji, aby dobrać najlepsze rozwiązanie w celu aktualizacji systemu do najnowszej wersji.

System laserowy ML10 Gold Standard
ML10 Gold Standard brochure PL

XL-80: przenośność, znakomite parametry robocze oraz łatwość użtkowania
Jeden rzut oka na nowy zespół laserowy XL-80 i kompensator XC-80 firmy Renishaw i od razu widzisz, o ile są mniejsze od istniejących odpowiedników ML10 i EC10.

Dostawca usług kalibracyjnych pracuje szybciej i bardziej elegancko, uzyskując większe dochody
Jürgen Emslander nie jest sportowcem, ale jednym posunięciem znacznie poprawił swoją sytuację, wysuwając się daleko w przód przed konkurentów.

Niewielki układ optyczny do pomiarów przemieszczeń liniowych
Niewielki układ optyczny do pomiaru przemieszczeń liniowych umożliwia stosowanie laserowego, interferometrycznego systemu pomiarowego ML10 firmy Renishaw tam, gdzie konieczne jest użycie małego i...

Równość, różnorodność i integracja
Zdajemy sobie sprawę, że zwiększenie różnorodności w naszej firmie umożliwi nam prowadzenie odpowiedzialnej i produktywnej działalności, której siłą napędową są utalentowani ludzie o różnym...

(IN411) Dostawca usług kalibracyjnych pracuje szybciej i bardziej elegancko, uzyskując większe do
Jürgen Emslander nie jest sportowcem, ale jednym ruchem znacznie poprawił swoją efektywność, wysuwając się daleko w przód przed konkurentów.

Urządzenia peryferyjne systemu
Statyw i stolik stanowią funkcjonalną opcję montażową dla systemu laserowego XL-80. Dostępne są walizki zapewniające bezpieczne i wygodne przechowywanie oraz transportowanie.

Podręczniki oraz instrukcje instalacji — do pobrania
Podręczniki oraz instrukcje instalacji — do pobrania Produkty przestarzałe Podręczniki oraz instrukcje instalacji dla produktów przestarzałych lub zastąpionych nowszymi modelami.

Oprogramowanie kalibracyjne — pliki do pobrania
Innowacyjne oprogramowanie do produktów kalibracyjnych firmy Renishaw zwiększa precyzję pomiarów i wydajność urządzeń, zapewniając wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów.

Sterowniki
Seria uniwersalnych sterowników maszyn współrzędnościowych UCC firmy Renishaw oferuje najnowocześniejsze sterowanie przemieszczeniami i pełną integrację z obecnie stosowanymi oraz przyszłymi sondami...

Nasza historia
Poświeciliśmy 50 lat na wprowadzanie zmian inżynieryjnych.

System kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10
Zespół kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10 firmy Renishaw kompensuje wpływ zmian takich parametrów środowiskowych, jak temperatura powietrza, ciśnienie i wilgotność powietrza

Interfejsy enkoderów laserowych
Aby zmaksymalizować wydajność enkoderów laserowych, firma Renishaw oferuje grupę szybkich interfejsów w celu zapewnienia sygnału sprzężenia zwrotnego położenia wysokiej rozdzielczości w formatach...

Jakość i zgodność produktów kalibracyjnych
Wielu użytkowników produktów firmy Renishaw na całym, świecie może potwierdzić wysokie parametry działania i niezawodność użytkowania systemów laserowych i systemu ballbar firmy Renishaw.

Zwiększone możliwości dostępu dla 5-osiowego systemu pomiarowego REVO® oraz nowa funkcja oprogramowania pomiarowego MODUS™ dla maszyn współrzędnościowych na targach EMO 2019
Firma Renishaw, wiodący w świecie producent systemów pomiarowych, zaprezentuje na targach EMO Hannover 2019 nową, rozszerzoną gamę modułów sond do pomiaru chropowatości powierzchni do stosowania...

Optyczny układ pomiarowy
Asortyment laserowych optycznych układów pomiarowych XL-80 firmy Renishaw umożliwia wykonywanie pomiarów przemieszczeń liniowych, błędów kątowych, prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej,...

Akcesoria pomiarowe
Dostępne są akcesoria optyczne ułatwiające konfigurację, zestrojenie i użytkowanie laserowego systemu pomiarowego XL-80.

Analizy przypadków zastosowań kalibracji
Systemy laserowe i pomiarowe ballbar, rozwiązania analityczne i diagnostyczne firmy Renishaw wspierają tysiące użytkowników i pomagają im w pracy od ponad 30 lat.