找到搜尋結果 ML10%E9%87%8F%E6%B8%AC%E7%B3%BB%E7%B5%B1

<<12>>
Renishaw, Primo™ 출시 - 정밀 가공의 세계를 열어주는 혁신적인 비즈니스 모델

Renishaw, Primo™ 출시 - 정밀 가공의 세계를 열어주는 혁신적인 비즈니스 모델

2015년 3월 12일 – 서울 - 시장을 선도하는 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw가 오늘 다양한 규모의 기업이 고부가가치 가공 모델을 활용할 수 있도록 지원하는 혁신적인 제품, Renishaw Primo를 출시한다고 밝혔다.

Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall &amp; Lang

Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang

In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.

A-5555-0217 - M5 티타늄 큐브 확장, 87 g, ZEISS용

A-5555-0217 - M5 티타늄 큐브 확장, 87 g, ZEISS용

A-5555-0217 - M5 티타늄 큐브 확장, 87 g, ZEISS용

M5 큐브 확장.

A-5555-0033 - M5 Ø8 mm 루비 볼, 텅스텐 카바이드 스템, L 100 mm, ML, 87 mm, ZEISS용

A-5555-0033 - M5 Ø8 mm 루비 볼, 텅스텐 카바이드 스템, L 100 mm, ML, 87 mm, ZEISS용

A-5555-0033 - M5 Ø8 mm 루비 볼, 텅스텐 카바이드 스템, L 100 mm, ML, 87 mm, ZEISS용

A-5555-0033 M5 Ø8 mm 루비 볼, 텅스텐 카바이드 스템, L 100 mm, ML, 87 mm, ZEISS용 M5 직선 스타일러스. 주: 측정 길이는 볼 끝부분까지입니다.

A-5555-3799 - M5 Ø8 mm 질화 규소 볼, 텅스텐 카바이드 스템, L 100 mm, ML, 87 mm, ZEISS용

A-5555-3799 - M5 Ø8 mm 질화 규소 볼, 텅스텐 카바이드 스템, L 100 mm, ML, 87 mm, ZEISS용

A-5555-3799 - M5 Ø8 mm 질화 규소 볼, 텅스텐 카바이드 스템, L 100 mm, ML, 87 mm, ZEISS용

A-5555-3799 M5 Ø8 mm 질화 규소 볼, 텅스텐 카바이드 스템, L 100 mm, ML, 87 mm, ZEISS용 M5 직선 스타일러스. 주: 측정 길이는 볼 끝부분까지입니다.

A-5555-1918 - M5 Ø8 mm 루비 볼, 내열성 탄소 섬유 스템, L 100 mm, ML 87 mm, ZEISS용

A-5555-1918 - M5 Ø8 mm 루비 볼, 내열성 탄소 섬유 스템, L 100 mm, ML 87 mm, ZEISS용

A-5555-1918 - M5 Ø8 mm 루비 볼, 내열성 탄소 섬유 스템, L 100 mm, ML 87 mm, ZEISS용

A-5555-1918 M5 Ø8 mm 루비 볼, 내열성 탄소 섬유 스템, L 100 mm, ML 87 mm, ZEISS용 M5 직선 스타일러스. 주: 측정 길이는 볼 끝부분까지입니다.

A-5555-3820 - M5 Ø8 mm 질화 규소 볼, 내열성 탄소 섬유 스템, L 100 mm, ML 87 mm, ZEISS용

A-5555-3820 - M5 Ø8 mm 질화 규소 볼, 내열성 탄소 섬유 스템, L 100 mm, ML 87 mm, ZEISS용

A-5555-3820 - M5 Ø8 mm 질화 규소 볼, 내열성 탄소 섬유 스템, L 100 mm, ML 87 mm, ZEISS용

A-5555-3820 M5 Ø8 mm 질화 규소 볼, 내열성 탄소 섬유 스템, L 100 mm, ML 87 mm, ZEISS용 M5 직선 스타일러스. 주: 측정 길이는 볼 끝부분까지입니다.

RCU10-AC-X5 - 강화 송신기 케이블

RCU10-AC-X5 - 강화 송신기 케이블

RCU10-AC-X5 - 강화 송신기 케이블

강화 송신기 케이블은 케이블이 응력을 받거나 절단될 위험이 있는 분야에서 사용할 수 있습니다.

A-5103-4390 - XM 고정물 케이스

A-5103-4390 - XM 고정물 케이스

A-5103-4390 - XM 고정물 케이스

고정물 키트의 모든 구성품을 XM 고정물 케이스에 넣어 운반할 수 있습니다. 소프트쉘 패브릭 케이스로 편리한 손잡이가 달려 있습니다. 치수: 505 mm 길이 x 350 mm 높이 x 87 mm 깊이, 비었을 때 무게 2.55 kg, 적재 시 무게 6.85 kg.

M-4071-0072 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50

M-4071-0072 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50

M-4071-0072 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50

이 생크는 프로브를 ANSI CAT B5-50 ISO 50 테이퍼 공작 기계 스핀들에 고정시키도록 설계되었습니다. 생크 게이지 길이는 35.30 mm(1.390인치)이며 OMP40, OMP400, RMP40 및 RMP400 프로브에 적합합니다.

M-4071-0058 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40

M-4071-0058 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40

M-4071-0058 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40

이 생크는 프로브를 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40 테이퍼 공작 기계 스핀들에 고정시키도록 설계되었습니다. 생크 게이지 길이는 35.30 mm(1.390인치)이며 OMP40, OMP400, RMP40 및 RMP400 프로브에 적합합니다.

Interferometry explained

Interferometry explained

Interferometry explained 간섭계의 역사 간섭계 - 궁극의 측정 기준.

M-2045-0480 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50+

M-2045-0480 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50+

M-2045-0480 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50+

이 생크는 프로브를 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50+ 공작 기계 스핀들에 고정시키도록 설계되었습니다. 생크 게이지 길이는 33.4 mm(1.315인치)이며 OSP60, OMP60, OMP600, RMP60 및 RMP600에 적합합니다(생크 스위치 구성에 사용되지 않을 경우).

M-2045-0596 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (ASME B5.50) (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40+

M-2045-0596 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (ASME B5.50) (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40+

M-2045-0596 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (ASME B5.50) (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40+

이 생크는 프로브를 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40+ 공작 기계 스핀들에 고정시키도록 설계되었습니다. 생크 게이지 길이는 36 mm(1.417인치)이며 생크 스위치 구성의 OSP60, OMP60, OMP600, RMP60 및 RMP600 프로브에 적합합니다.

M-2045-0139 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50

M-2045-0139 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50

M-2045-0139 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (영국식 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 50

이 생크는 프로브를 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50 테이퍼 공작 기계 스핀들에 고정시키도록 설계되었습니다. 생크 게이지 길이는 35.25 mm(1.388인치)이며 OSP60, OMP60, OMP600, RMP60 및 RMP600에 적합합니다(생크 스위치 구성에 사용되지 않을 경우).

M-2045-0208 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (미터법 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40

M-2045-0208 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (미터법 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40

M-2045-0208 - 테이퍼 생크: 생크 사양 ANSI CAT B5.50-1985 (미터법 풀 스터드 스레드), 테이퍼 ISO 40

이 생크는 프로브를 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40(미터법 풀 스터드 스레드) 테이퍼 공작 기계 스핀들에 고정시키도록 설계되었습니다. 생크 게이지 길이는 40.00 mm(1.575인치)이며 OSP60, OMP60, OMP600, RMP60 및 RMP600에 적합합니다(생크 스위치 구성에 사용되지 않을 경우).

REVO® 시스템용 SFP2 표면 조도 프로브

REVO® 시스템용 SFP2 표면 조도 프로브

REVO® 시스템용 SFP2 표면 조도 프로브 프로브 특성 SFP2는 2 μm, 5 μm, 10 μm 반경 다이아몬드 스타일러스 팁이 장착된 스키드형 프로브입니다.

기계 수리 전문가가 서비스 확장을 위해 Renishaw 다축 캘리브레이터에 투자하고 있습니다

기계 수리 전문가가 서비스 확장을 위해 Renishaw 다축 캘리브레이터에 투자하고 있습니다

KES Machine LLC가 고객에게 최고의 캘리브레이션 서비스를 제공하기 위해 글로벌 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw와의 관계를 확장했습니다. KES는 정확한 데이터를 빠르게 확보하고 높은 품질의 캘리브레이션 및 프로빙 서비스를 제공할 목적으로 Renishaw XM-60 및 XM-600 다축 캘리브레이터에 투자하여 서비스 범위를 확장했습니다.

시스템 업그레이드

시스템 업그레이드

Renishaw는 광범위한 옵션으로 기존 고객들이 최신 시스템으로 업그레이드하는 데 필요한 최상의 솔루션을 제공합니다.

ML10/XL-80 비교

ML10/XL-80 비교

Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer

Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer

Czech manufacturer PTV, spol s.

평등성, 다양성과 포용성

평등성, 다양성과 포용성

평등성, 다양성과 포용성 Renishaw는 평등성 을 기반으로 모두가 평등하게 참여하여 영감을 받고 함께 미래를 혁신할 수 있는 직장을 만듭니다.

신뢰할 수 있는 웨이퍼 이송 로봇

신뢰할 수 있는 웨이퍼 이송 로봇

휴대폰, 태블릿 컴퓨터, 웨어러블 기기 등 최근의 소비자 전자 제품은 일상 생활의 필수품이 되었습니다. IC(집적 회로) 제조 부문의 첨단 소형화 기술 덕분에, 작은 전자 기기에서도 지능적이고 강력한 기능을 사용할 수 있게 되었습니다.

Laser calibration system spot on

Laser calibration system spot on

Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.

Calibration service provider works faster &amp; smarter to create more revenue

Calibration service provider works faster & smarter to create more revenue

He’s not an athlete, but Jürgen Emslander has, in one move, considerably improved his performance, to be way ahead of the rest of his field.

SPA3-2

SPA3-2

SPA3-2 보증 연장 제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증 을 제공합니다.

시스템 주변기기

시스템 주변기기

시스템 주변기기 케이블 및 전원 공급 장치 XL-80 레이저 및 XC-80 보정 장치 모두 PC에 USB를 직접 연결합니다.

컨트롤러

컨트롤러

컨트롤러 UCC 개조 Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체 와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.

캘리브레이션 소프트웨어 다운로드

캘리브레이션 소프트웨어 다운로드

캘리브레이션 소프트웨어 다운로드 CARTO 소프트웨어 제품군은 Renishaw의 XL-80, XM-60, XM-600 및 XR20 캘리브레이션 제품에 사용하는 단일 소프트웨어 솔루션입니다.

설명서 및 사용자 안내서 다운로드

설명서 및 사용자 안내서 다운로드

설명서 및 사용자 안내서 다운로드 제품 규정 준수 인증서 및 제품 규정 준수 선언문 저장소.

SPA2-2

SPA2-2

SPA2-2 키트 응용 분야에 따라 다양한 키트를 구할 수 있습니다.

inVia™ InSpect 칸포칼 라만 현미경

inVia™ InSpect 칸포칼 라만 현미경

inVia™ InSpect 칸포칼 라만 현미경 추적 분석을 위해 법의학 실험실에서 사용하기 적합하도록 최적화된 최다 판매 라만 현미경.

Renishaw의 역사

Renishaw의 역사

Renishaw는 50년 동안 엔지니어링 변화를 주도해 왔습니다.

RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치

RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치

RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치 레이저 간섭계 시스템을 비진공 환경에서 사용할 때, 다양한 환경 여건에서 정확도를 유지하려면 몇 가지 방식의 환경 보정이 필요합니다.

EMO 2019에서 소개될 REVO® 5-축 측정 시스템에 대한 향상된 접근 기능과 MODUS™ CMM 계측 소프트웨어의 새로운 기능

EMO 2019에서 소개될 REVO® 5-축 측정 시스템에 대한 향상된 접근 기능과 MODUS™ CMM 계측 소프트웨어의 새로운 기능

EMO Hannover 2019에서 세계적인 계측 시스템 제조업체인 Renishaw가 CMM용 REVO® 5축 측정 시스템과 함께 사용되는 폭넓은 표면 처리 측정 프로브 모듈과 MODUS 계측 소프트웨어인 MODUS Planning 제품군을 위한 새로운 기능을 선보일 예정이다.

Renishaw의 기술로 Breton의 내부 기계 검교정 및 제품 품질 관리에 일조

Renishaw의 기술로 Breton의 내부 기계 검교정 및 제품 품질 관리에 일조

Breton SpA는 석재 가공 기계 제조라는 핵심 비즈니스에 공작 기계 제조를 추가하고자 했지만, 정밀도 향상을 해야 한다는 문제에 직면하게 되었습니다.

캘리브레이션 제품의 품질 및 적합성

캘리브레이션 제품의 품질 및 적합성

전 세계 많은 Renishaw 사용자들이 Renishaw 레이저 및 볼바의 성능과 안정성을 증언하고 있습니다. 수년 동안 국내 표준 실험실에서 성능을 검증했으며 몇 년 간 최소한의 수리 작업만으로 "독창적으로" 시스템을 조작해 온 사용자들이 안정성에 신뢰를 보내고 있습니다.

레이저 엔코더 인터페이스

레이저 엔코더 인터페이스

사용 중인 레이저 엔코더 시스템의 기능을 극대화할 수 있도록 Renishaw에서 분야별로 적합한 여러 가지 형식으로 고분해능 위치 피드백을 제공할 수 있는 다양한 고속 인터페이스를 공급하고 있습니다.

측정 옵틱

측정 옵틱

측정 옵틱 평면 측정 키트 평면 미러는 수평으로 회전할 뿐만 아니라 레이저 빔을 수평 또는 수직으로 기울여 조정할 수도 있습니다.

KMTC에서 중국 5축 CNC 공작 기계의 품질 표준을 향상시키고 있습니다.

KMTC에서 중국 5축 CNC 공작 기계의 품질 표준을 향상시키고 있습니다.

Kunming Machine Tool Company Ltd, China(KMTC)는 다양한 ‘중국 최초’ 고성능 공작 기계 개발을 통해 중국 기계류 및 공작 기계 산업 발전을 주도해 왔습니다.

inVia™ 칸포칼 라만 현미경

inVia™ 칸포칼 라만 현미경

inVia™ 칸포칼 라만 현미경 inVia™ InSpect 최다 판매량을 자랑하는 Renishaw의 라만 현미경을 포렌식 실험실에 맞춰 최적화했습니다.

UCC S5

UCC S5

UCC S5 UCC 개조 Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체 와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.

UCC T3 PLUS

UCC T3 PLUS

UCC T3 PLUS UCC 개조 Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체 와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.

UCC T3-2

UCC T3-2

UCC T3-2 UCC 개조 Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체 와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.

UCC T5

UCC T5

UCC T5 UCC 개조 Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체 와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.

레이저 간섭계로 리니어 스케일 캘리브레이션 오차 검증

레이저 간섭계로 리니어 스케일 캘리브레이션 오차 검증

일관된 서브미크론 측정 정확도를 달성하기 위해 홍콩의 SCL(Standards and Calibration Laboratory)이 개발한 자동 라인 스케일 캘리브레이션 시스템은 자동 오차 보정을 핵심적인 설계 기준으로 삼았습니다.

엔코더를 활용한 PCB 임피던스 검증 속도 개선

엔코더를 활용한 PCB 임피던스 검증 속도 개선

고주파 전자제품을 대량 생산하려면 실제 생산물이 계산된 임피던스 목표를 충족하는지 여부를 높은 신뢰도로 검증할 수 있는 고성능 PCB 임피던스 측정기가 필요합니다.

UCC S3

UCC S3

UCC S3 범용 3축 스캐닝 및 접촉식 트리거 자동 헤드 솔루션.

BiSS® C 직렬 통신 채용 Renishaw RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 - 호환형 제품

BiSS® C 직렬 통신 채용 Renishaw RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 - 호환형 제품

BiSS® C 직렬 통신 채용 Renishaw RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 - 호환형 제품 Triamec Triamec 는 1-36kW의 EtherCAT 호환 고속 서보 드라이브를 제조합니다.

옵티컬 엔코더 자주 묻는 질문

옵티컬 엔코더 자주 묻는 질문

옵티컬 엔코더 자주 묻는 질문 일반 정보 스케일과 판독 헤드를 청소하는 데 어떤 용제를 사용할 수 있습니까? 권장되는 세정 용제는 사용된 엔코더 시스템에 따라 다르며 시스템 설치 안내서 에 자세히 설명되어 있습니다.

<<12>>
顯示 1 - 50 筆,共 51 筆