篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

測定技術とラマン分光技術の分野で世界をリードするレニショーが新しい日本語ウェブサイトを開設
測定技術で世界をリードするレニショーは、日本の多くのお客様をサポートするために新しい日本語ウェブサイトを導入しました。

測定技術とラマン分光技術の分野で世界をリードするレニショーが新しい日本語ウェブサイトを開設
測定技術で世界をリードするレニショーは、日本の多くのお客様をサポートするために新しい日本語ウェブサイトを導入しました。

CARTO Compensate
Compensate を使うことで、測定した位置データを誤差補正ファイルに変換できます。モーションシステムの位置決めパフォーマンスの向上を図れます。

研削の精度とパフォーマンス、FORTiS™ エンコーダで向上
テストと評価を経て、TGT 社が自社の最新工具研削盤に採用を決めたのが、レニショーの FORTiS™ クローズドタイプエンコーダである。同エンコーダの特長である取り付けやすさや最新技術により、最適な機械のパフォーマンスを実現することができた。

ラマンソフトウェア: 分析
ラマンソフトウェア: 分析 データ処理と分析 WiRE™ はラマン分光専用のソフトウェアパッケージです。経験豊富なラマンユーザーによって設計されています。そのため、ラマンデータから必要な情報を取得するために必要な特殊ツールが搭載されています。 データを処理して、分析中に最も正確かつ象徴的な情報を取得 ラマンデータを分析して、その中に含まれる豊富な情報を抽出 WiRE の主要機能 単一ス...

レニショー、MODUS 2™ 計測ソフトウェアスイートのリリースを発表
レニショーでは、CMM のプログラミングと操作をこれまでにない明確性と効率で行えるようにした MODUS 2 計測ソフトウェアスイートのリリースを発表します。

Standard Tool & Mold 社が 手に入れた確かな工具計測
オンマシン工具計測製品を探していた Standard Tool & Mold 社。同 社は、高精度ブルーレーザーシステムである新型 NC4+ Blue を供給 していたレニショーに目を向けた。

Renishaw Central、79 時間/週 の機械アップタイムの拡大
Renishaw Central は、自工場の生産プロセスや計測プロセスをデータ化したい、見える化したい、コントロールしたい、といった自社のニーズを背景に誕生した。

ケーススタディ: ダイヤモンドライクカーボンの品質管理
ロシアのモスクワに拠点を置く New Plasma Technologies (NPT) は、物質の構造および化学特性を非破壊で調べるために、レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープを使用しています。

高精度レーザー式工具計測システム
レニショー NC4 シリーズは、高精度かつ高速の工具計測/工具折損検出により、あらゆる工作機械でのプロセスコントロールを可能にする非接触式ツールセッターです。

OMP40-2 オプチカル信号伝達方式プローブ
OMP40-2は、オプチカル信号伝達方式のコンパクトな 3軸タッチプローブで、小型から中型マシニングセンターにおけるワークの段取り及びワーク計測にご使用いただけます。

レニショーが次世代クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ FORTiS™ シリーズをリリース
世界的な計測技術の専門メーカーであるレニショーが、工作機械など、過酷環境での使用を想定した FORTiS クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダシリーズの販売を開始しました。

XL-80 レーザーの機能を拡張して対角線試験を実施するためのキット
レニショーは EMO 2015 展にて、位置決め対角線計測キットを発表します。レーザーによる対角線試験を使用すると、B5.

(IN215) Eponsa - 「待ち時間ゼロも可能にするゲージ装置 Equator™、複雑形状のゲージングができるのに非常に手ごろ価格です」
Eponsa社は、スペインのバルセロナ近郊にある自動車部品メーカーで、プレス部品と組立て部品の品質をチェックするために、レニショーの汎用性に優れた新製品、革新的比較ゲージ装置、Equator を導入しました。 Equator を使用すると、非生産的な検査の待ち時間を短縮する一方、自動車部品メーカーにとって何より重要な高品質と製造効率を維持することができます。さらにEquatorに装備のSP2...

磁気式エンコーダシリーズ
磁気式エンコーダシリーズ エンコーダのタイプ (アブソリュートかインクリメンタル、リニアかロータリ) を選定します。 リニアインクリメンタルエンコーダ リニアスケールは、通常 X、Y、Z 軸の、直線状の位置情報が必要な場合に使用します。 インクリメンタルエンコーダ (標準サイズ、超小型) は、アナログかデジタル形式で、正確な相対位置のリアルタイム性が求められる場合に使用します。...

TONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with REXM20 ロータリ (角度位置決め用) リング
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ について紹介します。REXM20 ロータリ (角度位置決め) リングと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。

レニショーのスマートファクトリー向けオンマシンスマートアプリ、Reporter の新バージョン
世界的なエンジニアリング技術会社として MTConnect Standards Committee の一員も務めるレニショーは、EMO Hannover 2019 にて、オンマシンプローブ計測アプリ Reporter の MTConnect データストリーミング機能を搭載した拡張版を発表します。

レニショーが CNC 研削盤向けプローブ計測システムの機能拡張版を発売
世界トップレベルのエンジニアリング企業であるレニショーは、研削盤向け MP250 ストレインゲージプローブ計測システムの次世代型を GrindTec 2018(3 月 14 日~17 日、ドイツ開催。第 8 ホールの 8101 スタンド)にて発表します。

RLD10 DI(ディファレンシャル干渉計)ディテクターヘッド
このデータシートでは、1 つの固定された参照用ミラーを含む 2 つの平面鏡の相対位置を測する RLD10-X3-DI ディファレンシャル干渉計ディテクターヘッドについて説明します。

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作
オランダの Delft University of Technology の学生で構成されるプロジェクト MARCH。この学際チームは、脊髄損傷を負った人が立ち上がって歩けるようにする高度な外骨格ロボットのプロトタイプを開発および製作することを目標に掲げ、活動している。

製造技術関連の品質管理システム
ものづくりには、絶対精度と繰り返し精度が求められます。各精度を確保するために、Renishaw plc は品質保証体制を整えています。この体制などにおいて、Renishaw plc は、お客様のニーズを理解すべく、また可能であればお客様のニーズ以上のものを提供すべく尽力しています。

OLP40 旋盤用オプチカルプローブ
OLP40は、オプチカル信号伝達方式のコンパクトな 3 軸タッチプローブで、小型から中型旋盤およびターニングセンターにおけるワークの芯出しおよび寸法計測にご使用いただけます。

A-2008-0397 - TS27R キット (TS27R 接触式ツールセッター、ディスクスタイラス、MI 8-4 インターフェース)

A-2008-0397 TS27R キット (TS27R 接触式ツールセッター、ディスクスタイラス、MI 8-4 インターフェース) 12.7mm ディスクスタイラスを装着した TS27R ツールセッターと、ブレークステム (2 本)、MI 8-4 インターフェースユニットのキットです。

エスクリバノのケーススタディ - REVO® による航空コンポーネントの大型穴の計測。
スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする高精度エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。

エスクリバノのケーススタディ - エスクリバノはエアバスに精密パーツを提供
スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする高精度エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。

エスクリバノのケーススタディ - プロジェクトマネージャのファン・A・ウメネス氏は、複雑なパーツの検査に発生するボトルネックを大幅に低減しました。
スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする高精度エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。

エスクリバノのケーススタディ - Typhoon 向けのアビオニクス機器のシャシー
スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする高精度エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。

TRS2 非接触式工具折損検出システム
TRS2 非接触式工具折損検出システム フレキシブルなソリューション 信頼性のある ToolWise™ 工具認識技術 高速検出と収益向上を実現する極めて優れた性能 立形/横形マシニングセンター、門形マシニングセンターおよび複合加工機全般におけるソリッドツールの高速非接触工具折損検出用 独自の ToolWise™ 工具認識技術 TRS2...

レーザーエンコーダ製品の品質と規格適合性
レーザーエンコーダ製品の品質と規格適合性 ISO 9001 レニショーの品質保証システムと手順は、品質管理システムの国際基準 ISO 9001 に準拠することが、監査により確認されています。レニショーの EN ISO 9001 への登録証明書は、BSI 管理システムにより発行され、UKAS の認証ロゴが記載されています。これは、レニショーが ISO 標準に従って手順を実施していること...