篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

XK10 アライメントレーザーシステムユーザーガイド
XK10 アライメントレーザーシステムは工作機械の直線軸お よび回転軸の幾何誤差の測定を目的として開発されました。 コンパクトで多様な取付け方法に対応している XK10 はさま ざまな構成で使用できるため、対象の工作機械がどのような タイプやサイズであっても誤差を測定できます。

アプリケーションノート: FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大
高精度の位置測定に堅牢性と信頼性を融合した FORTiS™ クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ。CNC 加工プロセスの確かな基盤を担う製品は販売開始以来、高い測定パフォーマンス、優れた耐環境性能そしてクラストップクラスの振動耐性が評価され、世界各地の大手工作機械メーカー各社に採用されています。

キネマティック方式プローブ用スタイラス選定ガイド
いくつかの要因を考慮して、計測作業内容に適した正しいスタイラスが選定されます。 正確且つ良好な計測は、スタイラスの、形状へ接近する能力と、タッチにおける精度維持能力しだいと言えます。 特に、スタイラスの先端球及び軸材の選択が、重要になります。

Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
測定技術で世界をリードするレニショーが、新シリーズの超高精度かつ超コンパクトなオールインワンのデジタルインクリメンタルエンコーダ VIONiC をリリース。VIONiC がその性能を最も発揮できるアプリケーションとして、微細加工、微小位置決め、精密光学部品製造を始めとする、最高精度のモーションコントロールが必要なアプリケーションが挙げられます。本書では、このようなアプリケーションにおける高性...

TS27R 工具計測プローブ
TS27Rプローブは、CNCマシニングセンタでの工具計測に使用されます。

HPRA 着脱式アームおよび TSI 2/TSI 2-C インターフェース
工具計測 (対象機械: 2 軸および 3 軸 CNC 旋盤)

Zeiss 社製品用スタイラス
高精度測定には、レニショー製スタイラスをご購入ください

HPPA 可倒式アームおよび TSI 2/TSI 2-C インターフェース
工具計測 (対象機械: 2 軸および 3 軸 CNC 旋盤)

レニショーソフトウェアサポート
レニショーソフトウェアサポート レニショーでは、機能の拡張、対応言語の追加、規格変更の反映、ユーザーフィードバックへの対応、オペレーティングシステム変更への対応の目的でソフトウェアを定期的に更新しています。 ライセンスのアクティベーション サブスクリプションライセンスをお持ちの場合、もしくはレニショーソフトウェアメンテナンス契約をご利用いただいている場合は、契約期間中にリリースされるす...

ATOM™ で実現する、FPD の高速・高精度な検査と修復
有名な韓国のモーションコントロール用部品のメーカー TPC 社は、レニショー製超小型リニアエンコーダシステム ATOM を X 軸と Y 軸に組み込んだレーザー開口絞り(オプチカルスリット)アセンブリを開発しました。この開口絞りは、FPD アセンブリや金属フォトマスクのレーザーを使用した修復向けのコンパクトで高精度な開口制御を実現します。

データシート - NC3非接触式工具計測システム
NC3レーザー光線応用非接触工具計測システム。 H-2000-2083-04-A

サポート契約とアップグレード
サポート契約とアップグレード レニショーのサポート契約は、40 年以上にわたるお客様との密接な連携経験を経て発展してきました。 長年にわたってレニショーの契約を利用してきましたが、効率性やコスト効果に優れており、信頼できるサービスを提供してもらっています。 MESSIER-BUGATTI-DOWTY 社 (英国) お客様の声 レニショーは、製造量拡大、コスト削減、信頼性向上によりあ...

光学式パーシャルアークエンコーダ
光学式パーシャルアークエンコーダ パーシャルアークエンコーダシステム 一部のレニショーリニアスケールは、薄型で円周面に貼り付けることができます。取付けには両面テープを使用します。 レニショーの各種オープンタイプ光学式リードヘッド (アブソリュート/インクリメンタル) に対応したスケールです。 アブソリュート エンコーダは、動かさなくても現在位置を検出/認識できるエンコーダです。 イ...

新製品 QuickLoad™ レールシステム:パーツ測定の時間短縮および処理量/精度向上
精密測定用フィクスチャー製品に QuickLoad™ レールシステムが加わります。QuickLoad レールシステムは三次元測定機でパーツを確実に保持するために使用するシステムです。レールのどちら側にもクイックリリースマグネットで取り付けられる QuickLoad ベースプレートと組み合わせて使用します。レールやプレートを入替えできるため、パーツの検査や交換を素早く行えます。

レニショー、インテリジェントな計測スピードを誇る「Inspection Plus with SupaTouch」ソフトウェアを初公開
業界トップのエンジニアリング・テクノロジー企業、レニショーは、イタリア、ミラノで(10月5日~10日)開催の国際見本市「EMO 2015」において、「Inspection Plus with SupaTouch (SupaTouch 機能付きインスペクションプラス)」ソフトウェアを発表します。この機能強化されたソフトウェアパッケージは、計測のサイクルタイム(実行時間)を最小限まで短縮して生産...

ラマン分光のための自動フォーカストラッキング
ラマン分光のための自動フォーカストラッキング 荒い面や凹凸のある面を持つサンプルでもフォーカスを自動で維持するテクノロジーが LiveTrack™ です。ミリメートルレベルで高さが異なる面に対しても、サブミクロンレベルでフォーカスを維持します。LiveTrack によって、レニショーラマンマイクロスコープは光学式の表面形状測定装置のように動作します。 平坦でない表面のラマン分光...

SCR600
SCR600 SCR600 は、電気接続が不要なパッシブ式スタイラスチェンジラックです。ベースに内蔵の機構によって、オーバートラベルから保護されています (プローブの進入方向での保護)。この機構は、手動でリセット可能です。 SCR600 には最大 4 個の SP600 スタイラスモジュールを収容できます。システムひとつあたりに使用できるラック数に制限はありません。 高さ 225mm 幅...

HPMA-X 電動式アーム、TSI 3-X インターフェース
工具計測、工具折損検出 (対象機械: 主に大型の CNC 機械)

XC-80 環境補正ユニット
XL-80 システムの測定性能を大幅に向上させる環境補正ユニット。

OTSオプチカル信号伝達方式工具計測プローブ
OTSは、小・中型マシニングセンター用のオプチカル信号伝達方式工具計測プローブです。

Lasing 社、精密測定ソリューションプロバイダとしてレニショーを選定
Lasing Microsystem 社 (スペイン) は、今年で創業 42 年。スペインで最初にレーザー技術を取り扱った会社で、今では、フォトニクス製品に使われる技術分野のリーディング企業へと成長しました。レーザー製品や精密位置決めにおける研究、開発、技術革新に重点的に取り組んでおり、レーザー表面処理や透明電子回路などのための特殊加工プロセスを開発しています。同社に、高精度や高度な位置チェ...

RMP24-micro 無線信号伝達式 プローブ
ワーク寸法計測、ワーク芯出し (対象機械: 小型マシニングセンター、小型複合加工機)

Neuroendoscopy
Neuroendoscopy How can we help? Testimonial レニショーの役割 リモートコントロールで内視鏡の正確な操作を可能にする安定したプラットフォームを提供します。さらに、ソフトウェアは患者のターゲットへの最も安全な経路の計画を支援し、安全な可動範囲を決定することが可能です。(欧州のみ) neuromate® を内視鏡手術に使用すると外科手術を行う上で複数...

BiSS® C 通信対応レニショーアブソリュートエンコーダ: 対応製品
BiSS® C 通信対応レニショーアブソリュートエンコーダ: 対応製品 Galil 社 Galil 社はモーションコントローラのトップメーカーで、この業界では、この分野の技術革新を手がける主要企業のひとつとして挙げられます。Galil...

ロータリエンコーダの精度
ロータリ (角度位置決め用*) エンコーダは、多種多様な機械や装置に使用されている。位置を測定するリードヘッドと高精度なロータリスケールから構成され、ロータリスケールとしては円周に目盛りを刻んだリングか面に目盛りを刻んだディスクが用いられる。等間隔で刻まれたスケール目盛りをリードヘッドが光学的に検出することで位置を測定し、この位置情報をアナログ信号やデジタル信号として出力する。出力された信号...

VIONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
VIONiC™ は、レニショーがラインアップするオープンタイプ光学式インクリメンタルエンコーダの中で最も高性能を誇るエンコーダシステムです。優れた測定性能、高速性、高信頼性、デジタル信号の触接出力が特徴です。

HPMA 電動アームおよび TSI 3/TSI 3-C インターフェース
工具計測および工具折損検出 (対象機械: 2 軸および 3 軸 CNC 旋盤)

OTS 1/2 AA
立型マシニングセンター用の、ケーブル不要、オプチカル通信方式の工具計測及び工具折損検出プローブ

RMP40 超小型無線信号伝達式プローブ
RMP40 – プローブ計測のメリットをさらに 幅広い種類のCNC工作機械にもたらします

RMP400
複合加工機、マシニングセンターおよび門形マシニングセンターにおけるワーク の寸法計測および芯出し

XR20 回転軸割り出し角度計測システム
XR20 回転軸割り出し角度計測システム - 今日の工作機械のための優れたソリューション

超コンパクトで繰り返し精度の高い無線信号伝達式新プローブを発表
グローバルなエンジニアリングテクノロジー企業であるレニショーは、日本で開かれる JIMTOF 2018 での公式リリースに先駆けて、アメリカ合衆国開催の IMTS およびドイツ開催の AMB にて工作機械用プローブ RMP400 を発表します。この超コンパクトなストレインゲージプローブは、小型の 5 軸工作機械用に設計されており、パーツ計測、形状計測および機械性能の確認に高信頼性・高精度のタ...

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLC40-S リニア/パーシャルアークスケール
QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLC40-S リニア/パーシャルアークスケール QUANTiC とは QUANTiC...

Inside Raman, Tokyo Seminar 2010
来る平成22年11月19日、東京新宿御苑前の新宿区四谷区民ホールにおいて、各界から著名な講師をお招きして、(Inside Raman, Tokyo Seminar 2010)を開催いたします。

TS27R 工具計測プローブ
N/A

TS34 工具計測プローブ
TS34プローブは、CNCマシニングセンタに取り付けて工具計測にご使用いただくプローブで、ケーブル取り出しによって、リアケーブルタイプとサイドケーブルタイプの二通りを準備しています。