篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5000-0142 - M5 ø1.5mm ダイヤモンドコート球、超硬軸、長さ 40.0mm、EWL 22.0mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。スタイラス球がダイヤモンドでコーティングされているため、真円度が劣化せず、アルミ製のワーク表面のスキャニング時に凝着も起きず、高い摩耗耐性を誇ります。

XL-80 干渉計に関する HAAS Spain からの 3 個の質問
Jorge Vélez 氏は、HAAS Spain の Technical Service Manager です。同社がレニショーの XL-80 干渉計を導入したことを受け、Vélez 氏はそのメリットを明らかにするべく、レニショーのスペインオフィスでキャリブレーションおよびエンコーダ製品のマネージャを務める Aitor Merino 氏にインタビューを行いました。

FixtureBuilder 製品シリーズ
FixtureBuilder 製品シリーズ FB - 1 title FB - 1 title Banner image text FixtureBuilder 製品シリーズ FixtureBuilder シリーズには、下記のバージョンがあります。 ダウンロード ドングル ネットワークライセンス FixtureBuilder は IGES、SAT や STEP などの大半の CAD...

ヒントは指先の痕に - 指紋内の微量物質の同定
ケミカルイメージングが、高度に実践的な物理環境で真に有用であるためには、さまざまな物体表面に対応できる汎用性と寛容性が必要です。ソーダ缶の側面に付着した指紋を分析することにより、ラマンイメージングの真価を問いました。

Marsi Bionics 製の「人生を変えるような」外骨格ロボット。RLS の磁気式エンコーダで実現
RLS (レニショーの関連企業) の磁気式エンコーダは、Marsi Bionics 社の新製品、子供用の外骨格ロボット ATLAS 2030 と大人向けの単関節外骨格ロボット MB-Active Knee (MAK) に採用されている。

A-5004-2021 - M2 Ø1mm 窒化珪素球、超硬軸、長さ 20mm、EWL 12.5mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーの材料特性に似た摩耗に強いセラミック材です。アルミニウムに付着しないため、ルビー使用時に見られるような凝着摩耗を起こしません。

EU 規格適合宣言 - 工作機械用プローブシステム
EU 規格適合宣言 - 工作機械用プローブシステム お探しのものが見つかりませんか? こちら の問合せフォームを記入のうえ、詳細情報をお求めください。 製品名による検索が可能です RP1 RP2 ECD 2017-154 JCP ECD 2017-59 TSi3-S TSi3-CS TSi3-CP ECD 2017-187 HSI ECD2017-54 OSI-S EDC2017-132...

精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ
精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ Sun Guohua 氏 (U-Precision 社の President) U-Precision 社の President である Sun Guohua 氏は以下のように説明する。...

UK 規格適合宣言 - 工作機械用プローブシステム
UK 規格適合宣言 - 工作機械用プローブシステム 製品名による検索が可能です NC4+ Blue Upgrade Assemblies - UKD 2021-00595 APC - UKDOI 2021-00611 NC4 - UKD 2021-00642 TWISTER USB - UKD 2021-00685 RMP400QE - UKD 2021-00584 TRS2 A-54...

オーストラリア規格適合宣言 - 工作機械用プローブ計測システム
オーストラリア規格適合宣言 - 工作機械用プローブ計測システム 製品名による検索が可能です HPRA - AUD-2021-00636-01-B RMI-Q - AUD 2021-00618-02-B APC - AUD 2021-00611-01-B MI8-4 product range - AUD 2021-00629-01-B PRIMO Interface - AUD 202...

ユーザーガイド - キャリブレーション製品
ユーザーガイド - キャリブレーション製品 資料一覧 オフアクシスロータリユーザマニュアル XR20-W 回転軸割り出し角度測定装置 LaserXL - manuals amendments detail document Small linear optics CARTO Capture CARTO Explore TB20 quadrature trigger box...

A-2237-1401 - FCR25 チェンジラック (MRS システム用 3 ポートユニット)

FCR25 は、迅速な自動交換が可能な 3 ポートラックです。MRS または MRS2 (モジュララック) に直接取り付けて、SM25 プローブモジュール、SH25 スタイラスホルダ、TP20 モジュールを格納できます。電気接続が不要なラックです。

A-5401-0300 - OTS/RTS 用ツールキット

OTS および RTS の取付けやメンテナンスに使用するツールキットです。

A-1076-0100 - PEM エクステンションバーキット

A-1076-0100 PEM エクステンションバーキット オートジョイント式プローブのリーチを延長するためのエクステンションバーです。マルチワイヤプローブ (SP25M スキャニングプローブ、他社製オプチカルプローブ) と使用できます。

レールトラックの安全プログラムに貢献する磁気式ロータリーエンコーダ
Sperry Rail 社の「ウォーキングスティック」は、レールの欠陥により引き起こされる衝突を防止するために行われている長期的な予防保全プログラムの一環で、レールトラックに見られるミクロン単位のひび割れを検出するために、RLS の非接触磁気式エンコーダを採用しています。分解能、消費電力、重量、サイズ、入出力構成などの総合的なパフォーマンス特性のために採用されたこのエンコーダを使用すると、検...

Virsa™ ファイバーラマン装置
Virsa™ ファイバーラマン装置 性能 持ち運び可能な、高性能ファイバーラマンシステム 高い空間分解能: x/y < 1µm、z < 2µm リアルタイムの白色光サンプル観察により高い精度でサンプルを標的化 1 点への移動でもマッピングでも、x/y/z 電動ステージで正確に対物レンズを位置決め可能 対物レンズを下向きと横向きから選択可能 仕様 Vir...

レニショーグループ、設立 50 周年
レニショーは今年、設立 50 周年を迎えます。1973 年 4 月 4 日の設立から迎えたこの記念すべき節目では、大規模拠点でのオープンハウスイベントといったグローバルな行事を予定しています。また、当社がオフィスを持つ 36 か国の非営利組織 50 団体への £150,000 の寄付を含む「50 at 50」チャリティ活動も予定しています。

MRS モジュララックシステム
MRS モジュララックシステム MRS モジュララックシステムはレニショープローブ/スタイラス交換ラック用のプラットフォームです。プローブまたはスタイラスのポートを保持するレール (長さ: 400mm、600mm または 1000mm)、およびそのレールに接続する脚部から構成されます。脚部は、長いスタイラスやエクステンションバーが下につかないように長さを選択できるようになっています。...

工作機械用ソフトウェアのダウンロードとサポート
工作機械用ソフトウェアのダウンロードとサポート 有効なソフトウェア保守契約をご契約のお客様は、このページのリンクから、最新のソフトウェアリリースおよびサポート情報にアクセスできます。リンク先には、レニショー工作機械用ソフトウェアパッケージの操作に関しての一般的な質問も掲載しています。 ソフトウェアのダウンロードについては、お手元のソフトウェア保守契約証書に記載の E メールアドレスを使...

REVO 交換ポート
REVO 交換ポート RCP TC-2 RCP TC-2 は、各種 REVO プローブ (RSP2 および RSP3-#) と使用する、電源付き交換用ポートです。プローブを動作温度で保持できるため、プローブ交換後のシステムの測定精度を維持できます。 RCP TC-2、RCP TC-3 および RCP2 を使用することで、各種 REVO®プローブとスタイラスホルダ間の高速自動交換が実...

IS1-2
IS1-2 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証 をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 IS1-2 インターフェースセレクタは、インターフェースの完全自動選択用システムです。複数種類のセンサーを必要とする三次元測定機に使用します。 *他のプローブシステムのいずれかを使用することで、IS1-2 ...

現行のコース
現行のコース レニショー社内でのトレーニングセッションは、高品質 AV 機器を導入した専用のレクチャールームで、最新鋭の産業機械を使って実施します。 地域や産業に応じて必要となるトレーニング要件は異なります。レニショーでは選定いただいたシステムの性能をフルに活用いただけるよう標準トレーニングとカスタムトレーニングを用意しています。 トレーニングコースに関する詳細情報については、問...

QuantAM build preparation software
QuantAM build preparation software 別のソリューションについては、このリンク をご覧ください。 レニショー積層造形(AM)システム専用のファイル作成ソフトウェア 特長 .

A-5003-5241 - M5 Ø0.5mm ルビー球、超硬軸、長さ 75mm、EWL 4mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5242 - M5 Ø0.7mm ルビー球、超硬軸、長さ 75mm、EWL 5mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5244 - M5 Ø1.5mm ルビー球、超硬軸、長さ 75mm、EWL 5mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5248 - M5 Ø4mm ルビー球、超硬軸、長さ 75mm、EWL 66mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5253 - M5 Ø3mm ルビー球、超硬軸、長さ 100mm、EWL 20mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5257 - M5 Ø5mm ルビー球、超硬軸、長さ 100mm、EWL 50mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5240 - M5 Ø0.3mm ルビー球、超硬軸、長さ 75mm、EWL 3mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5243 - M5 Ø1mm ルビー球、超硬軸、長さ 75mm、EWL 5mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5249 - M5 Ø5mm ルビー球、超硬軸、長さ 75mm、EWL 66mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5254 - M5 Ø3mm ルビー球、超硬軸、長さ 100mm、EWL 55mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5255 - M5 Ø4mm ルビー球、超硬軸、長さ 100mm、EWL 30.5mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-5256 - M5 Ø4mm ルビー球、超硬軸、長さ 100mm、EWL 50mm

ストレートスタイラスは、直接タッチできるシンプルな形状に使用します。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-1371-0266 - MCR20 ラックキット (内容: エクステンドフォースモジュール×2)

MCR20 は、TP20 プローブモジュールを 6 個まで格納できるラックです。粉塵等の汚れからモジュールを保護するような設計となっています。三次元測定機に簡単に取り付けられます。また、MCR20 とモジュール交換の座標設定作業も簡単に行えます。エクステンドフォースモジュールは茶色のキャップが目印です。一般的に、大型のスタイラスアセンブリや、機械振動や加速によってスタンダードフォースモジュー...

ラマン分光を使った製剤の分析
ラマン分光を使った製剤の分析 創薬から製剤、開発、トラブルシューティングにいたるまで、レニショーのシステムをご活用ください。 有効成分、添加物など多くのものに応用 レニショーのラマンシステムは、あらゆる製薬材料の分析に必要なパフォーマンスと高い汎用性を備えています。 有効成分の結晶多形と添加物の特定および判別...

SFP2 表面粗さプローブ
SFP2 は REVO®システムの測定能力を拡張するプローブです。SFP2 を導入することで、タッチトリガー測定、高速接触式スキャニング測定、非接触式画像測定に加え、表面粗さ測定も 1 台の三次元測定機上で実施できるようになります。

オートジョイント式エクステンションバー
オートジョイント式エクステンションバー オートジョイント式エクステンションバーは、一端がレニショーオートジョイントのメス型で、もう一端がプローブ接続用マウントになっています。プローブヘッド側にオートジョイントのオス型部分があり、エクステンションバーを高速で自動/手動交換できるようになっています。 オートジョイント式エクステンションバーは、複数プローブを使用するための、ACR1 および ...

ボールバーテストについて
ボールバーテストについて セットアップ データ取得 データ解析と診断 ボールバーテストは、そのシンプルさ、導入の容易さ、そして定量的データが豊富なことから広く採用されています。 QC20 ボールバーは Bluetooth 搭載のため、簡単に接続できます。Ballbar 20 ソフトウェア...

精度管理の基本
精度管理の基本 精度管理の基本層における他の要点 製造に適した設計 : 無駄な設計に労力を費やすのではなく、現在の能力を把握し、ベストプラクティスを追求しながら製品とプロセスを設計するアプローチ。主に以下の段階を踏みます。 機械、材料、工具の合理化 切削方法と設定の最適化 工程性能の特徴の把握 実生産能力の設計者/顧客への伝達 プロセスの入力要因 を制御するには、FMEA...

EMO 2019 で披露する、REVO® 5 軸測定システムの優れたアクセス性と三次元測定機用測定ソフトウェア MODUS™ の新機能
EMO Hannover 2019 にて、世界トップの精密測定システムメーカーのレニショーが、三次元測定機用 REVO® 5 軸測定システムで使用する表面粗さ測定プローブモジュールの新ラインナップと、測定ソフトウェア MODUS の新機能となる MODUS Planning を披露します。

A-5000-3609 - M2 Ø2mm ルビー球、スタースタイラスセンター、ステンレススチール軸、長さ 16.3mm

1 個のプローブでさまざまなスタイラス構成をカスタムするための製品です。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-4790 - M2 Ø0.5mm ルビー球、スタースタイラスセンター、超硬軸、長さ 18.5mm

1 個のプローブでさまざまなスタイラス構成をカスタムするための製品です。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-5003-4791 - M2 Ø1mm ルビー球、スタースタイラスセンター、超硬軸、長さ 18.5mm

1 個のプローブでさまざまなスタイラス構成をカスタムするための製品です。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

A-8014-0551 - 360°旋盤用アタッチメント

旋盤で、半径 100mm の 360°ボールバーテストを行うためのアタッチメントです。アームアセンブリは旋盤のタレットに取り付け、スピンドルバーは旋盤の主軸に取り付けます。アームとスピンドルバーの両方にボールバーを配置するためのマグネットカップがあります。注: 軸の移動量が小さい旋盤では、スモールサークルキットを使用することで半径 50mm のテストを実施できます。ただし、この構成の場合は、...

A-1207-0012 - TP200 EO (エクステンディッドオーバートラベル) スタイラスモジュール

A-1207-0012 TP200 EO (エクステンディッドオーバートラベル) スタイラスモジュール 繰り返し再現性が高い磁気式三点支持機構で TP200/TP200B プローブ本体に固定します。迅速なスタイラス交換が可能な点とオーバートラベル時に保護が働く点が特徴です。