篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-2008-0448 - TS27R/OTS 用水平アダプタキット

TS27R/OTS 用水平アダプタキットOTS ツールセッター用

AxiSet™ Check-Up
レニショー工作機械用状態テストおよびキャリブレーションシステム製品シリーズに、AxiSet が加わりさらに充実。回転軸のアライメントと位置決め性能をチェックする費用対効果の高い新ソリューションとして威力を発揮します。5 軸マシニングセンターや複合旋盤で、段取り時間の長期化や公差外パーツの原因になりうる、機械のアライメント不良や幾何学偏差不良をわずか数分で特定できます。

Scania:工作機械のメンテナンス作業は投資です、コストではありません!
工場保全管理業務の請負企業、Dynamate AB 社 は、世界のトップ(大型)トラックメーカー、Scania 社の工場において自動者業界ではトップレベルの、最も包括的かつ高度に体系化されたメンテナンス戦略を実施しました。

植物の健康観察 - 植物化学のラマンイメージング
植物の健康観察 - 植物化学のラマンイメージング 2020 年 12 月 21 日 ほとんどの人が、植物は存在するのが当たり前と思っているでしょう。確かに、植物はいつもその場所にありますが、果たして今後もずっと存在するのでしょうか。...

ラマンソフトウェア
ラマンソフトウェア WiRE™ ソフトウェア Windows®-based Raman Environment (WiRE) は、当社のラマン装置を裏で支える強力なソフトウェアです。ラマンデータの取得を制御します。また、さまざまな専用のデータ処理および解析オプションに対応します。WiRE を使用して、未知のスペクトルの同定、バックグラウンド干渉の除去、メガピクセルサイズのラマ...

R-CMC-4 - マイクロセンター (M4、Ø4.8mm ピン付き)

R-CMC-4 マイクロセンター (M4、Ø4.8mm ピン付き) 円筒形状のパーツを固定します。固定できる最大パーツは、長さで 26mm、直径で 25.5mm です。画像測定機とマルチセンサー機への使用を推奨します。

R-AS-70-8 - 調節式ジャッキスタンド (M8、71.9mm)

プレートのねじ穴とねじ穴の間にコンポーネントを配置する際に使用します。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-CTT-95-83-8 - ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 87.7mm、ポスト高さ 82.8mm)

R-CTT-95-83-8 ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 87.7mm、ポスト高さ 82.8mm) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

A-1034-0353 - 3/8" 基準球固定具

レニショー基準球キットを三次元測定機のベッドに取り付けるための 3/8" インサートです。レニショー基準球ベースに合わせた専用設計品です。

A-1034-0354 - 5/16" 基準球固定具

レニショー基準球キットを三次元測定機のベッドに取り付けるための 5/16" インサートです。レニショー基準球ベースに合わせた専用設計品です。

R-AS-100-6 - 調節式ジャッキスタンド (M6、100.0mm)

R-AS-100-6 調節式ジャッキスタンド (M6、100.0mm) プレートのねじ穴とねじ穴の間にコンポーネントを配置する際に使用します。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-AS-45-8 - 調節式スライド (M8、44.5mm)

プレートのねじ穴とねじ穴の間にコンポーネントを配置する際に使用します。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-CTT-40-30-8 - ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 30.0mm)

R-CTT-40-30-8 ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 30.0mm) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-CTT-40-70-8 - ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 68.1mm)

R-CTT-40-70-8 ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 68.1mm) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-CTT-64-70-8 - ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 57.5mm、ポスト高さ 68.1mm)

R-CTT-64-70-8 ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 57.5mm、ポスト高さ 68.1mm) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-SA-6-8 - 支持棒アダプタ (Ø25.4mm×25.0mm、スチール製、M8-M6)

R-SA-6-8 支持棒アダプタ (Ø25.4mm×25.0mm、スチール製、M8-M6) M6 コンポーネントを M8 ベースプレートに取り付けるために使用するスチール製アダプタです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

A-8003-1998 - 1/4 波長板

レーザービームを直線偏光から円偏光に変換します。反射鏡の代わりに、位置決め測定に平面鏡を使用できるようになります。

TCR20
TCR20 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証 をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 TCR20 は、業界標準の MCR20 ラックシステムをベースに開発された製品です。高速での自動交換が可能で、モジュールをしっかりと固定します。機械の作業環境に見られる、空気中の埃や汚れから結合面を保護します。...

製品
レニショーは、生産高の拡大、製造と検査にかかる時間の大幅な短縮、機械の高い信頼性を実現するための、測定機器をラインナップしています。産業オートメーションやモーションシステムの分野では、当社の高精度測定システムやキャリブレーションシステムが、高精度と高信頼性製品の製造に貢献しています。

光学式エンコーダのケーススタディおよびアプリケーションノート
レニショーブランドの光学式エンコーダは、ニーズを満たせるとして、お客様に広く信頼されています。レニショーのポジションエンコーダの実績を記載したアプリケーションノートやケーススタディを数多くご用意しています。エレクトロニクスや工作機械メーカー、精密製造、科学研究、航空宇宙、医学医療などで活用されています。

超コンパクトで繰り返し精度の高い無線信号伝達式新プローブを発表
グローバルなエンジニアリングテクノロジー企業であるレニショーは、日本で開かれる JIMTOF 2018 での公式リリースに先駆けて、アメリカ合衆国開催の IMTS およびドイツ開催の AMB にて工作機械用プローブ RMP400 を発表します。この超コンパクトなストレインゲージプローブは、小型の 5 軸工作機械用に設計されており、パーツ計測、形状計測および機械性能の確認に高信頼性・高精度のタ...

蛍光寿命イメージング (FLIM)
蛍光寿命イメージング (FLIM) inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープでの相関 FLIM/ラマン分光 inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープでは、蛍光寿命イメージング (FLIM) も行えるため、蛍光寿命イメージをシームレスに測定したり、分析したり、ラマンデータと重ね合わせたりすることができます。 この TCSPC をサンプルの複数ポイントで行うことで F...

プロセスコントロールのための現場測定
プロセスコントロールのための現場測定 我々にとって品質が極めて重要です。100% の品質を達成できるよう、常に努めています。また、効率を改善し、顧客に還元できる努力も同時に払っています。Equator のおかげでひとつ上の段階に上れました。 Kishan Auto 社 (インド) Equator™ 500: 大型パーツのためのインテリジェントなプロセスコントロール Equator™ ...

AU 規格適合宣言
三次元測定機用製品の AU 規格適合宣言

R-M-25-8 - マグネット (Ø25.0mm×25.0mm、M8)

R-M-25-8 マグネット (Ø25.0mm×25.0mm、M8) 鉄製のワークの保持に最適なフィクスチャコンポーネントです。摩耗に対して高い耐性を有しています。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-MP-13-8 - ピンマグネット (Ø12.7mm×25.0mm、M8)

R-MP-13-8 ピンマグネット (Ø12.7mm×25.0mm、M8) 鉄製のワークの保持に最適なフィクスチャコンポーネントです。摩耗に対して高い耐性を有しています。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-AH-2545-8 - 高さ調節スタンド (Ø25.4mm×45.0mm、POM 製、M8)

R-AH-2545-8 高さ調節スタンド (Ø25.4mm×45.0mm、POM 製、M8) ワークの表面を傷つけずに固定するのに最適な、ポリオキシメチレン (POM) 製のコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-M-13-8 - マグネット (Ø12.7mm×25.0mm、M8)

R-M-13-8 マグネット (Ø12.7mm×25.0mm、M8) 鉄製のワークの保持に最適なフィクスチャコンポーネントです。摩耗に対して高い耐性を有しています。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

A-4038-2001 - OMP60 プローブ (オプチカル/オプチカル - モジュレーテッド)

本 OMP60 プローブには、クイックスタートガイド、電池およびツールキットが付属します。オプチカル信号伝達式の小型 3D タッチトリガープローブです。中型~大型のマシニングセンターでのワーク芯出しや寸法計測に使用します。

R-ASA-2-20 - 調節式アクリルスライド (2in、1/4-20)

R-ASA-2-20 調節式アクリルスライド (2in、1/4-20) 調節式アクリルスライドは、ねじ穴とねじ穴の間にフィクスチャコンポーネントを配置したい場合に使用します。画像測定機とマルチセンサー機への使用を推奨します。

R-CTT-250-275-20 - ソフトティップテンションクランプ (1/4-20、長さ 2.26in、ポスト高さ 2.76in)

R-CTT-250-275-20 ソフトティップテンションクランプ (1/4-20、長さ 2.26in、ポスト高さ 2.76in) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-M-19-8 - マグネット (Ø19.0mm×25.0mm、M8)

R-M-19-8 マグネット (Ø19.0mm×25.0mm、M8) 鉄製のワークの保持に最適なフィクスチャコンポーネントです。摩耗に対して高い耐性を有しています。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-MP-19-8 - ピンマグネット (Ø19.1mm×25.0mm、M8)

R-MP-19-8 ピンマグネット (Ø19.1mm×25.0mm、M8) 鉄製のワークの保持に最適なフィクスチャコンポーネントです。摩耗に対して高い耐性を有しています。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。

R-T-1518-20 - タワー (2.00in×1.50in×18.00in (2 列 4 面)、1/4-20)

R-T-1518-20 タワー (2.00in×1.50in×18.00in (2 列 4 面)、1/4-20) 大型ワークの固定やワークの垂直固定に使用します。ねじ穴は 1/4-20 で、三次元測定機および Equator™ での使用を推奨します。

R-T-224-20 - タワー (2.00in×2.00in×24.00in (2 列 4 面)、1/4-20)

R-T-224-20 タワー (2.00in×2.00in×24.00in (2 列 4 面)、1/4-20) 大型パーツの固定やパーツの垂直固定に使用します。ねじ穴は 1/4-20 で、三次元測定機および Equator™ での使用を推奨します。

A-5003-0037 - M2 Ø2mm ルビー球、超硬軸、長さ 40mm、EWL 32.5mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません...

A-5003-0577 - M2 Ø0.7mm ルビー球、超硬軸、長さ 20mm、EWL 12mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません...

Equator™ ゲージングシステム、空圧機器の 品質確保に貢献
厳格な公差を守りつつ、量産体制も維持、拡大する必要がある。そんな悩みからたどり着いたのが、従来的な手動検査や手計測から の脱却である。AirTAC 社の品質目標の達成と生産性の向上に、レニショーの Equator ゲージングシステムが大きく貢献した。

Equator™ ゲージングシステム、空圧機器の品質確保に貢献
厳格な公差を守りつつ、量産体制も維持、拡大する必要がある。そんな悩みからたどり着いたのが、従来的な手動検査や手計測からの脱却である。AirTAC 社の品質目標の達成と生産性の向上に、レニショーの Equator ゲージングシステムが大きく貢献した。

農業用多層フィルムが河川のマイクロプラスチック汚染源であることを示したラマン分光
Guangxi University と Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences の研究者たちが、ラマン分光を用いて、農業用多層フィルムに由来するマイクロプラスチックの割合を測定しました。具体的には、レニショーの inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープを使用して、海南省にある 4 本の主要河川 (南渡河、文瀾河、珠碧江、...

互換製品一覧
互換製品一覧 ソフトウェア GoProbe サイクルは下記のソフトウェアパッケージに含まれています。 Inspection Plus 接触式工具計測ソフトウェア Primo 用 GoProbe ハードウェア GoProbe サイクルは下記のタッチプローブに対応しています 1。 寸法計測プローブ 工具計測プローブ OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60 /OMP60M...

介入時間を大幅低減したレニショープローブ
Equinox 3D 社は、幅広い産業におけるグラスファイバー製品の専門メーカーとして、複雑な特注設計の依頼をしばしば請け負っています。Faversham(イギリス)に本社を構える Equinox 3D 社は、レニショーのプローブ計測システムを自社の製造工程に導入したことで、短時間で正確かつ確実に顧客のどんな特異な要求にも応えられます。

R-T-25300-6 - タワー (M6、25mm×25mm×300mm (1 列 4 面))

R-T-25300-6 タワー (M6、25mm×25mm×300mm (1 列 4 面)) 大型パーツの固定やパーツの垂直固定に使用します。M6 ねじ穴の配置間隔は 12.5mm で、三次元測定機および Equator™ での使用を推奨します。

R-T-35300-8 - タワー (M8、35mm×35mm×300mm (2 列 4 面))

R-T-35300-8 タワー (M8、35mm×35mm×300mm (2 列 4 面)) 大型パーツの固定やパーツの垂直固定に使用します。M8 ねじ穴の配置間隔は 12.5mm で、三次元測定機および Equator™ での使用を推奨します。

R-T-35450-6 - タワー (M6、35mm×35mm×450mm (2 列 4 面))

R-T-35450-6 タワー (M6、35mm×35mm×450mm (2 列 4 面)) 大型パーツの固定やパーツの垂直固定に使用します。M6 ねじ穴の配置間隔は 12.5mm で、三次元測定機および Equator™ での使用を推奨します。

R-T-50750-6 - タワー (M6、50mm×50mm×750mm (2 列 4 面))

R-T-50750-6 タワー (M6、50mm×50mm×750mm (2 列 4 面)) 大型パーツの固定やパーツの垂直固定に使用します。M6 ねじ穴の配置間隔は 12.5mm で、三次元測定機および Equator™ での使用を推奨します。

R-CVM-4 - マイクロバイスクランプ (M4)

R-CVM-4 マイクロバイスクランプ (M4) 三次元測定機や Equator™ で小さめのワークを固定する場合に最適なコンポーネントです。刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。

R-CVM-6 - マイクロバイスクランプ (M6)

R-CVM-6 マイクロバイスクランプ (M6) 三次元測定機や Equator™ で小さめのワークを固定する場合に最適なコンポーネントです。刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。

R-T-25150-8 - タワー (M8、25mm×25mm×150mm (1 列 4 面))

R-T-25150-8 タワー (M8、25mm×25mm×150mm (1 列 4 面)) 大型パーツの固定やパーツの垂直固定に使用します。M8 ねじ穴の配置間隔は 15mm で、三次元測定機および Equator™ での使用を推奨します。