篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5555-9341 - M3 Ø1mm ルビー球、超硬軸、長さ 40mm、ML1/ML 5.0/31mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-2447 - M3 Ø0.25mm ルビー球、超硬軸、長さ 22mm、ML1/ML 2.3/9.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5004-1702 - M3 Ø0.5mm ルビー球、超硬軸、長さ 13mm、ML1/ML 2.3/4.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5004-1863 - M3 Ø1mm ルビー球、超硬軸、長さ 20mm、ML1/ML 5.0/11.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5004-1883 - M3 Ø0.8mm ルビー球、超硬軸、長さ 34mm、ML1/ML 4.1/25.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5004-3274 - M3 Ø0.8mm ルビー球、超硬軸、長さ 20mm、ML1/ML 4.8/11.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5004-3427 - M3 Ø1mm ルビー球、超硬軸、長さ 30mm、ML1/ML 5.0/21mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0268 - M3 Ø0.6mm ルビー球、超硬軸、長さ 22mm、ML1/ML 4.6/9.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0273 - M3 Ø0.3mm ルビー球、超硬軸、長さ 22mm、ML1/ML 2.3/9.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-1101 - M2 Ø0.5mm ルビー球、超硬軸、長さ 18mm、ML1/ML 2.5/13.5mm、Zeiss 用

M2 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-2446 - M3 Ø0.2mm ルビー球、超硬軸、長さ 22mm、ML1/ML 2.3/9.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-2462 - M2 Ø0.25mm ルビー球、超硬軸、長さ 17mm、ML1/ML 2.3/12.5mm、Zeiss 用

M2 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-2463 - M2 Ø1mm ルビー球、超硬軸、長さ 18.5mm、ML1/ML 5.0/14.0mm、Zeiss 用

M2 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3853 - M3 Ø0.6mm ルビー球、超硬軸、長さ 14mm、ML1/ML 4.6/5.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3854 - M3 Ø1mm ルビー球、超硬軸、長さ 20mm、ML1/ML 5.1/11.0mm、Zeiss 用

M3 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-9161 - M2 Ø0.6mm ルビー球、超硬軸、長さ 18.3mm、ML1/ML 4.6/13.8mm、Zeiss 用

A-5555-9161 M2 Ø0.6mm ルビー球、超硬軸、長さ 18.3mm、ML1/ML 4.6/13.8mm、Zeiss 用 M2 ストレートスタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-6560-2950 - 工具計測用ディスクスタイラス (Ø10mm、ステンレススチール、T 5mm)

直角度および平行度が高精度な仕上りの交換用スタイラスです。

A-5004-7443 - クラッシュプロテクションデバイス (M4、シルバースチール製、長さ 15mm)

ブレークステムは、衝突時に工具計測プローブと切削工具を保護するための製品です。

A-5003-0661 - クラッシュプロテクションデバイス (M4、シルバースチール製、長さ 15.2mm)

ブレークステムは、衝突時に工具計測プローブと切削工具を保護するための製品です。

接触式ツールセッターの取付け動画
接触式ツールセッターの取付け動画 ツールセッターの取付けの原理はほぼ共通で、汎用的な内容の動画をご用意しております。 プローブのセットアップ Probe Setup アプリ をダウンロードしていただくこともできます。 レニショー工作機械用プローブの設定を簡単に行えるアプリです。 お探しのものが見つかりませんか? フォームから最寄りのレニショーオフィス宛にお問い合わせください。 ...

inVia: ラマンイメージ
inVia: ラマンイメージ 次のようなサンプル変化の空間的関係を示すイメージを作成できます。 各種物質の存在、その形状および組成 化学種の分布とサイズ 混合物内の相対量 応力と歪み 結晶品質 ラマンイメージは、通常サンプル表面から取得します。しかし、サンプルが適当であれば、垂直方向の「スライス」や内部の三次元イメージを生成して、新しい手段で化学的情報を確認できます。 inVia によ...

P-PF26-0070 - エアチューブ (ポリウレタン (PU) 製、ø6mm)

TRS2 非接触式工具計測システム用のø6mm エアチューブです。ポリウレタン製です。メートル単位でご注文ください。

レニショー非接触式ツールセッターに関する質問
レニショー非接触式ツールセッターに関する質問 レニショー非接触式ツールセッターに関するよくある質問 (FAQ) の一覧です。 Q: レーザービームのアライメントはどのようにすればよいですか? A: NC4 または TRS2 のレーザーアライメント動画を参照してください。 Q: 検出可能な最大工具と最小工具はどのくらいですか? A: NC4 はØ0.

工作機械用プローブ計測システムの製品コンプライアンス資料
工作機械用プローブシステムの製品コンプライアンス資料

宇宙空間での実験を産業用プローブがサポート
地球上の極小粒子に関しての理論的知識の開拓が進んだ今、慣性質量と重力質量の等価原理に疑問が投げかけられています。この考えを検証するために、ドイツ物理工学研究所 (PTB) の専門家たちは、あらゆる幾何学的特性に対応できる精度 2~3µm の円筒形の試験質量を作成しました。この工学技術的偉業は、Benzinger 社製高精度旋盤とレニショー製 OMP400 プローブを組み合わせた計測ソリューシ...

宇宙空間での実験を産業用プローブがサポート
地球上の極小粒子に関しての理論的知識の開拓が進んだ今、慣性質量と重力質量の等価原理に疑問が投げかけられています。この考えを検証するために、ドイツ物理工学研究所 (PTB) の専門家たちは、あらゆる幾何学的特性に対応できる精度 2~3µm の円筒形の試験質量を作成しました。この工学技術的偉業は、Benzinger 社製高精度旋盤とレニショー製 OMP400 プローブを組み合わせた計測ソリューシ...

Reporter v2.0 -スマートファクトリー向けのスマートアプリ (EMO 2019)
Reporter は工程のリアルタイムモニタリングアプリです。計測結果やトレンドを表示します。インダストリー 4.0 への対応の一歩として、v2.0に更新してエクスポートオプションを実装し、データシェアを可能にしました。パーツ計測値や工具計測値を .csv や工作機械データ通信規格の MTConnect を使用したストリームデータにエクスポートできます。

A-8003-1325 - 固定ターニングミラー

レーザービームの方向を 90°変えるミラーです。主に測定軸へのアクセスが制限される場合に使用します。

A-9936-0605 - 主軸アダプタ

回転軸測定の際に、M ユニットまたは S ユニットを主軸やチャックに取り付けるために使用します。

M-2033-7189 - かさ上げブロック (高さ 125.5mm)

M-2033-7189 かさ上げブロック (高さ 125.5mm) 接触式工具計測プローブ (OTS、RTS、TS27R) 用の、高さ 125.5mm のかさ上げブロックです。直径は 65mm です。

A-6270-0383 - コンジットグランドパック (GP9)

A-6270-0383 コンジットグランドパック (GP9) ケーブルコネクタ付きケーブル/コンジットグランド。TRS2 非接触式工具折損検出システムおよび NC4 非接触式工具計測システムに使用します。

A-5472-3000 - Primo™ 3D ツールセッターフルスタイラスアセンブリ

A-5472-3000 Primo™ 3D ツールセッターフルスタイラスアセンブリ 工具長と工具径の計測用の高精度スタイラス。Primo パーツセッターのキャリブレーション基準球としても使用できます。

M-2033-7347 - かさ上げブロック (高さ 76.5mm)

接触式工具計測プローブ (OTS、RTS、TS27R) 用の、高さ 76.5mm のかさ上げブロックです。直径は 65mm です。

ラマン分光による細胞生物学
ラマン分光による細胞生物学 ラベルフリーの非侵襲的な分析技術であるラマン分光。遺伝子を操作したり、染料や抗体を使用したりしなくても、細胞から化学情報を抽出できます。細胞の化学的性質を正確に把握することができます。 細胞の同定 レニショーのラマンシステムを使用すると次のような同定や判別が可能です。 通常の細胞とがん細胞 幹細胞と分化細胞 細胞群における各種準安定状態...

ポンプハウジングのプロセスコントロール
燃料ポンプハウジングは、CNC 加工など複数の工程を経て燃料管理系統と組付け可能な状態まで加工される。一般的なポンプハウジングの製造工程では、数種類の総型ゲージを工程内検査で使用し、品質確認と加工の補正を行っている。継続的な課題として、製造サイクルタイムの短縮やコストのかかる定期メンテナンスの削減、設備投資の低減が求められている。本ケーススタディでは、高度な製造プロセスを持ち、スクラップゼロ...

レニショーの REVO のご紹介 – simpleshow
REVO 5 軸計測システムは、品質管理プロセスを刷新します。このヘッドは無限の位置決め機能に加え、測定機との 5 軸同時制御機能を備えているため、各種のパーツ形状に簡単にアクセスでき、多くの場合、わずか 1 つのスタイラスですべての測定作業を行うことができます。測定をより効果的に行うことができるため、作業時間を大幅に短縮できるだけでなく、同じシステムを使用して同じ場所で表面粗さ測定を行うこ...

FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大
高精度の位置測定に堅牢性と信頼性を融合した FORTiS™ クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ。CNC 加工プロセスの確かな基盤を担う製品はそしてこのたび、FORTiS-S の最大長を拡張し、より長い測定長の仕様がラインナップに加わりました。大型プレス機や立形旋盤、特大サイズの CNC 工作機械などにうってつけです。

A-5004-1865 - クラッシュプロテクションデバイス (M4、シルバースチール製、長さ 15.2mm、10 個入り)

A-5004-1865 クラッシュプロテクションデバイス (M4、シルバースチール製、長さ 15.2mm、10 個入り) ブレークステムは、衝突時に工具計測プローブと切削工具を保護するための製品です。

A-5555-0084 - スター構成用スタイラス (M5、Ø0.3mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 2.3/12.8mm、Zeiss 用)

A-5555-0084 スター構成用スタイラス (M5、Ø0.3mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 2.3/12.8mm、Zeiss 用) スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0086 - スター構成用スタイラス (M5、Ø0.6mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 4.6/13.1mm、Zeiss 用)

A-5555-0086 スター構成用スタイラス (M5、Ø0.6mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 4.6/13.1mm、Zeiss 用) スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0087 - スター構成用スタイラス (M5、Ø0.8mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 4.8/13.3mm、Zeiss 用)

A-5555-0087 スター構成用スタイラス (M5、Ø0.8mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 4.8/13.3mm、Zeiss 用) スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0088 - スター構成用スタイラス (M5、Ø1mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 5.0/13.5mm、Zeiss 用)

A-5555-0088 スター構成用スタイラス (M5、Ø1mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 5.0/13.5mm、Zeiss 用) スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

R-CT-64-70-8 - テンションクランプ (M8、長さ 57.5mm、ポスト高さ 68.1mm)

ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™ での使用を推奨します。

R-CT-95-83-8 - テンションクランプ (M8、長さ 87.7mm、ポスト高さ 82.8mm)

ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™ での使用を推奨します。

A-5555-0085 - スター構成用スタイラス (M5、Ø0.5mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 2.5/13.00mm、Zeiss 用)

A-5555-0085 スター構成用スタイラス (M5、Ø0.5mm ルビー球、超硬軸、ML1/ML 2.5/13.00mm、Zeiss 用) スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

R-CT-40-30-8 - テンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 30.0mm)

ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™ での使用を推奨します。

R-CT-40-70-8 - テンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 68.1mm)

ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™ での使用を推奨します。

RLD10 ディファレンシャル干渉計
RLD10 ディファレンシャルヘッドは、周期誤差を低く抑える独自の光学機構を有しています。内蔵しているビームステアラにより、セットアップ中にピッチとヨーの調整が可能なため、効率的にアライメント作業を行えます (平面鏡使用時のみ)。

GoProbe のダウンロード
GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためにシンプルなユーザーインターフェースのツールです。トレーニングキットとスマホ用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。

A-5000-7800 - M2 Ø0.3mm ルビー球、超硬軸、長さ 10mm、EWL 2mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測には推奨しません。