篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

R-CMV-4 - ミニバイス (57.2mm×31.8mm×31.8mm、15.0mm 刃、M4)

小さい接触範囲でパーツをクランプします。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。向きは 360°の範囲で変更でき、六角レンチで固定します。

R-CMV-6 - ミニバイス (57.2mm×31.8mm×31.8mm、15.0mm 刃、M6)

小さい接触範囲でパーツをクランプします。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。向きは 360°の範囲で変更でき、六角レンチで固定します。

Linex Manufacturing 社、金属 3D 印刷で製作したカスタムスタイラスで Equator™ 検査の課題を克服
Linex Manufacturing 社は、レニショーの Equator™ 300 自動ゲージングシステムを導入することで、検査に求めていた速度と精度をすべて実現した。しかし、Equator™ 300 の大型版である Equator™ 500 が登場する以前、ワーク先端のボルト穴が可動範囲からわずかに飛び出してしまいワークが収まりきらない状況が発生していた。その事態解決に役立ったのが、積層...

ラマンソフトウェア: 拡張
ラマンソフトウェア: 拡張 コアとなる WiRE™ ソフトウェアパッケージには、大部分のユーザーが必要とするあらゆる機能が搭載されています。さらに、特別な機能を搭載したオプションモジュールを追加することができ、また必要に応じて、レニショーでカスタムソリューションの開発を承ります。 追加モジュール 専門的な機能を搭載したモジュールを追加することで WiRE をカスタマイズできます。 マイ...

TB20 ユニバーサルキット
TB20 矩形波トリガーボックスは、XL-80 レーザー測定システムのリモートトリガーに使用します。TB20 は、機械のエンコーダとコントローラの間のポジションフィードバック信号をモニタし、トリガー信号を XL-80 に送ります。XL-80 のデータ取得に対してスケール位置や移動を同期できます。TB20 は、主にボールねじやエンコーダシステムのキャリブレーションなどに使用します。

Autodesk 社、テクノロジーセンターに QC20 ボールバーによるテストを導入
Autodesk 社、テクノロジーセンターに QC20 ボールバーによるテストを導入 ずれの補正...

R-CMV-20 - ミニバイス (2.25in×1.25in×1.25in、調節式、0.59in 刃、1/4-20)

小さい接触範囲でパーツをクランプします。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。向きは 360°の範囲で変更でき、六角レンチで固定します。

R-CSPS-1925-8 - スプリングプッシャ支持棒クランプ (Ø19.1mm×25.0mm、M8)

狭いスペースでワークを固定するためのフィクスチャコンポーネントです。テンションクランプの代わりに使用できます。円形コンポーネントの上にワークを配置する際に理想的です。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。

A-5555-0216 - ポインタスタイラス (M5、超硬、長さ 61mm、測定長 39mm、Zeiss 用)

M5 ポインタスタイラス。

インテリジェントな生産ソリューションで、ガスタービン用コンポーネントの生産時間を半減
Doncasters Precision Castings – Deritend 社は、焼き流し鋳造法や金属加工で製造する産業用ガスタービンエアフォイル(ニッケル・コバルトベースの超合金製)のトップメーカーです。同社は事業の成長に力を入れており、効率的な製造やラピッドプロトタイピングを介した継続的な改善活動への積極的投資でこのスタンスを維持しています。

NC についての資料
NC についての資料 NC4 の資料 NCi-6 の資料 NC4 アプリ NC4 アプリは、NC4 非接触式ツールセッターの設定や各種作業に役立つアプリです。現場で照会したい設定作業や、メンテナンス作業、トラブルシューティングをスマートフォンで確認できます。 特徴とメリット: NC4 システムの取付け用の手順を表示 一般的なメンテナンス作業の解説にはアニメーションを採用 段階的か...

A-1371-0604 - TP20 NI (非インヒビット式) プローブキット (内容: TP20 NI プローブ本体×1、ミディアムフォースモジュール×1、ローフォースモジュール×1)

TP20 はコンパクトなモジュール交換式タッチトリガープローブです。プローブ本体と着脱式プローブモジュールの 2 個の部品で構成されます。さまざまなスタイラスやエクステンションと組み合わせて複雑なパーツ形状の測定に対応できます。モジュール交換は手動でも自動でも可能です。交換後の再キャリブレーションは必要ありません。TP20 NI (非インヒビット式) プローブ本体は磁場の影響を受けません。M...

レニショーの新しい REXM 高精度角度位置決め用エンコーダは、究極の角度位置決め計測を実現します
RESM と同様、REXM はステンレスのリングの周囲には目盛が直接、刻み込まれています。 しかしながら REXM は、偏心を除くあらゆる取付誤差を低減するために、断面を厚くしています。

自動インテリジェントバックグラウンド除去
自動インテリジェントバックグラウンド除去 Intelligent Fitting は、単一スペクトルまたは複数スペクトルのデータセット (時系列、温度測定、マップを含む) に対して使用でき、手動で個別にバックグラウンドを除去する手間を省くことができます。 ラマンバンドに注目 レニショーは、ラマンスペクトルから蛍光バックグラウンドを除去することに特化して Intelligent...

素早いサービスとサポート
素早いサービスとサポート 三次元測定機のポテンシャルを引き出す 最新ソフトウェア、コントローラおよびセンサー技術のレトロフィットにより、既存三次元測定機の測定機能や性能を強化する機会について、要点をまとめたホワイトペーパーをご覧ください。 素早いサービスとサポート...

MH20i
MH20i A 軸の回転範囲は、XY 平面で±180°です。B 軸の回転範囲は、Z 平面で 90°です。レバーを使って 15°ピッチで 168 箇所のいずれかに高い再現性でヘッドを固定できます。 このヘッドは、TP20...

RMP24-micro: 世界最小、工作機械用ワイヤレスプローブ
RMP24-micro: 世界最小、工作機械用ワイヤレスプローブ 小型機械用の究極のプローブ計測ソリューション RMP24-micro を導入することで、加工プロセスでミスや誤差が生まれる前に、それらを予測したり特定したり、是正したりすることができるようになります。効率的でサステナブルなものづくりに貢献します。 工作機械用高精度プローブ...

レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問
レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問 レニショータッチプローブに関するよくある質問 (FAQ) の一覧です。 Q: プローブのキャリブレーションはどのようにすればよいですか?また、どのぐらいの頻度でプローブのキャリブレーションをしたらよいですか? A: プローブのキャリブレーション動画をご覧ください。 なお、プローブは以下の状況でキャリブレーションします。...

キャリブレーションのトレーニング動画
レーザーシステムまたはボールバーシステムの導入には、大きな投資が伴います。そのため、当社ではシステムを最大限にご活用いただけるよう最適なトレーニングを提供しています。トレーニング動画やトレーニングページをご覧ください。または要件についてのお問い合わせもお待ちしております。

TS27R 接触式工具計測プローブ
TS27R 接触式工具計測プローブ TS27R ツールセッターの取付け方を説明する動画ガイドです。 インストール動画 TS27R - STYLUS MOUNTING AND ALIGNMENT TS27R - PROBE CALIBRATION TS27R - SYSTEM COMPONENTS TS27R - PROBING SOFTWARE TS27R - PROBE INST...

A-9904-2905 - ウィンドウ (直径 39mm)

ディファレンシャル干渉計ヘッドは、真空室の壁に取り付けるよう設計されています。真空室ウィンドウを使用すると、ディテクタヘッドと測定ミラーの間にレーザービームを通せます。さらに、RLD を真空室に配置して計測する必要がある場合にも、真空室ウィンドウを真空対応の RVI20 干渉計などのその他の干渉計ヘッドと使用できます。

データシート - 三次元測定機用製品
データシート - 三次元測定機用製品 資料一覧 RSP3-6 extended reach probe SFP2 表面粗さプローブ Calibration and capability artefacts for SFP2 surface finish probe RVP vision probe for REVO-2 Universal datum sphere User's...

ホワイトペーパー - 三次元測定機用製品
ホワイトペーパー - 三次元測定機用製品 資料一覧 Computer Tomography applied to 3 Dimensional Metrology The sensors Unlock the hidden potential of your CMMs SP80 and SP80H The dynamics of co-ordinate measuring machines...

インストレーションマニュアル - 三次元測定機用製品
インストレーションマニュアル - 三次元測定機用製品 資料一覧 PI 200-3 Retrofit cabinet SP80 and SP80H ACR3 UCC T3-2 PH10 PLUS IS1-2 SP25M RSP3 (H-1000-5124) MCUlite-2, MCU5-2 and MCU W-2 (H-1000-5280) Autochange system SPA2-2...

ユーザーガイド - 三次元測定機用製品
ユーザーガイド - 三次元測定機用製品 資料一覧 TP200プローブシステム SP80 and SP80H HCU2 AM1 MCG MCG tools TP7 high accuracy touch trigger probe system PH6M Autochange system SP25M, FCR25, ACR3 system REVO-2 (H-1000-7590) Tête...

RA816 生物学用分析装置
RA816 生物学用分析装置 生体組織や生体液を再定義する、使いやすくてコンパクトな卓上型ラマンイメージングシステム。 組織生検や組織断面、生体液などの生物学サンプル内の生化学種量や分布についての詳細情報を短時間で取得できる、生物学分野専用設計のシステムです。RA816...

ニュース、ケーススタディ、技術資料
ニュース、ケーススタディ、技術資料 プロセスの改善に関するリンク プローブのメリット プローブの使用タイミング プローブの活用事例 ベネフィットカリキュレータ (導入効果の試算) 事例とニュース ケーススタディ プローブ計測の用語 技術資料 下記リンクから、工作機械プローブ計測システムで得られるメリットの実例をご覧ください。

主な導入事例 - ポンプハウジング
主な導入事例 - ポンプハウジング Equator™ を使った、複数のパーツ種別に対応したプロセスコントロール ポンプハウジングなどの加工プロセスに Equator ゲージングシステムを導入すると、プロセスの劇的な改善が期待できます。 幅広いパーツの検査を 1 台でカバー。 よりスマートな現場環境の構築に貢献。 タッチトリガー計測とスキャニング計測の両方に対応で、加工精度を確保。 ...

自動車業界向けソリューション
自動車業界向けソリューション 自動車関連の下記分類から、詳細をご覧ください。 製造業界で優れた評価を築いているレニショーからは、製品やソリューションを得られるだけでなく、経験、ノウハウ、業界のベストプラクティスについても教えてもらうことができます。 SuperAlloy Industrial (SAI) 社 (台湾) SAI 社 - ホイールリム製造時のインライン計測を実施する ...

A-1047-3487 - PEL4 エクステンションバー (300mm)

PEL M8-M8 エクステンションバーは、M8 ヘッド使用時の標準ツーワイヤタッチトリガー式プローブのリーチを伸ばすために使用します。PEL エクステンションバーはアルミニウム製で、4 種類の長さをご用意しています。

ラマン分光用 CCD 検出器
ラマン分光用 CCD 検出器 PL 特性を示す、SiC の広帯域スペクトル。スペクトル範囲は 400nm~1000nm 以上。このスペクトル範囲は 10,000cm-1 で、可視の青色波長から赤外線超まで。John Steeds 博士と Geraint Evans 博士によるデータ提供。 SynchroScan では、回折格子の段階的な回転を検出器の読取りと同期させる方式...

工作機械用標準精度タッチプローブ
工作機械用標準精度タッチプローブ 手動でのワーク芯出し/寸法計測を自動化。レニショーの標準精度タッチプローブをご紹介します。 加工時間を最大限化 ワークの芯出しや寸法計測を手作業で行っていては、貴重な加工時間が無駄になってしまいます。プローブによる自動計測なら、芯出し時間が短縮し、寸法計測も簡単になります。 レニショーの標準精度タッチプローブは、50...

M8 エクステンションバー
M8 エクステンションバー PEL エクステンションバー ツーワイヤタッチトリガープローブ (TP20 など) の測定範囲を広げる、M8 ねじ式のアルミニウム製エクステンションバー 両端が M8 ねじ (オス型とメス型) のエクステンションバーです。M8 ねじ式プローブで、深い形状を測定できるようになります。 PEL キット ツーワイヤプローブ用の M8 ねじアルミニウム製エクステ...

カスタマイズ可能な環境
カスタマイズ可能な環境 MODUS は、ユーザーによる幅広い設定が可能で、実行中のプログラミング、測定、レポートなどの作業に合わせて画面レイアウトをカスタマイズできます。 ニーズに合わせカスタマイズ MODUS は、ユーザーによるカスタマイズ可能な Windows® インターフェースを搭載しており、操作内容ごとに別々のウィンドウに分かれたワークスペースから構成されます。2 種類の画面を...

A-5555-0224 - キューブ/ディスク用ねじ (M5、ステンレススチール、測定長 26mm、Zeiss 用)

キューブ/ディスク用 M5 ステンレススチールねじ。

A-5555-0225 - キューブ/ディスク用ねじ (M5、ステンレススチール、測定長 21mm、Zeiss 用)

キューブ/ディスク用 M5 ステンレススチールねじ。

A-2237-1109 - SM25-4 ベーシックスキャニングモジュールキット

専用スタイラスを使ってスキャニング測定を行うためのモジュールです。

A-2237-1105 - SM25-5 スキャニングモジュールキット

専用スタイラスを使ってスキャニング測定を行うためのスキャニングモジュールです。

A-2237-1108 - SM25-4 エントリレベルスキャニングモジュールキット

専用スタイラスを使ってスキャニング測定を行うためのスキャニングモジュールです。

A-2237-1101 - SM25-1 スキャニングモジュールキット

専用スタイラスを使ってスキャニング測定を行うためのモジュールです。

A-2237-1102 - SM25-2 スキャニングモジュールキット

専用スタイラスを使ってスキャニング測定を行うためのスキャニングモジュールです。

A-2237-1103 - SM25-3 スキャニングモジュールキット

専用スタイラスを使ってスキャニング測定を行うためのモジュールです。

A-2237-1104 - SM25-4 スキャニングモジュールキット

専用スタイラスを使ってスキャニング測定を行うためのスキャニングモジュールです。

XK10 アライメントレーザー
XK10 アライメントレーザー。幾何誤差および回転誤差の測定を簡素化

A-1371-0264 - MCR20 ラックキット (内容: ミディアムフォースモジュール×2)

MCR20 は、TP20 プローブモジュールを 6 個まで格納できるラックです。粉塵等の汚れからモジュールを保護するような設計となっています。三次元測定機に簡単に取り付けられます。また、MCR20 とモジュール交換の座標設定作業も簡単に行えます。ミディアムフォースモジュールはグレーのキャップが目印です。標準よりも高い測定圧力が必要な場合に使用します。