篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5555-3781 - M5 Ø2mm 窒化珪素球、超硬軸、長さ 20mm、測定長 10mm、Zeiss 用

M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-2409 - スター構成用スタイラス (M5、Ø5mm ルビー球、超硬軸、測定長 25.5mm、Zeiss 用)

スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

P-GA01-0001 - 測定圧力ゲージ

測定圧力の調整後、圧力を確認するために使用するゲージです。TP1、TP2、TP6A に使用できます。

A-5555-0070 - 4 方向スター (M5、Ø1.5mm ルビー球、超硬軸、測定長 7.5mm、Zeiss 用)

M5 4 方向ルビー球スタースタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0073 - 4 方向スター (M5、Ø3.5mm ルビー球、超硬軸、測定長 15mm、Zeiss 用)

M5 4 方向ルビー球スタースタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0078 - スター構成用スタイラス (M5、Ø1.35mm ルビー球、超硬軸、測定長 23.85mm、Zeiss 用)

A-5555-0078 スター構成用スタイラス (M5、Ø1.35mm ルビー球、超硬軸、測定長 23.85mm、Zeiss 用) スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0080 - スター構成用スタイラス (M5、Ø2mm ルビー球、超硬軸、測定長 24.5mm、Zeiss 用)

スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0081 - スター構成用スタイラス (M5、Ø2.5mm ルビー球、超硬軸、測定長 25.00mm、Zeiss 用)

A-5555-0081 スター構成用スタイラス (M5、Ø2.5mm ルビー球、超硬軸、測定長 25.00mm、Zeiss 用) スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0082 - スター構成用スタイラス (M5、Ø3mm ルビー球、超硬軸、測定長 16.5mm、Zeiss 用)

スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0083 - スター構成用スタイラス (M5、Ø5mm ルビー球、超硬軸、測定長 25.5mm、Zeiss 用)

スター構成用スタイラス (M5)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0294 - 4 方向スター (M2、Ø2mm ルビー球、ステンレススチール軸、測定長 9.5mm、Zeiss 用)

A-5555-0294 4 方向スター (M2、Ø2mm ルビー球、ステンレススチール軸、測定長 9.5mm、Zeiss 用) M2 4 方向ルビー球スタースタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-0295 - 4 方向スター (M2、Ø2mm ルビー球、測定長 4.5mm、ステンレススチール軸、Zeiss 用)

A-5555-0295 4 方向スター (M2、Ø2mm ルビー球、測定長 4.5mm、ステンレススチール軸、Zeiss 用) M2 4 方向ルビー球スタースタイラス。注: 測定長は球の先端までの長さです。

ウェビナー
ウェビナー オンデマンド配信ウェビナー エキスパートから学ぶ レニショーでは、エキスパートによる最新技術や知識についてのウェビナーを展開しています。ご興味のある分野のウェビナーをご覧ください。 開催予定のライブ配信ウェビナー 日本語 テーマ タイトル 内容 詳細 詳細について 品質管理 自動化のための高速インライン寸法測定ソリューション...

GoProbe の FAQ
GoProbe の FAQ GoProbe サイクルはどのレニショープローブで使用できますか? 各種レニショー製タッチプローブや接触式工具計測システムに対応しています。(互換製品一覧 をご覧ください) 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and...

生産性と加工能力を向上する、オンマシンスキャニングソリューション
世界的なエンジニアリング技術会社のレニショーは、EMO Hannover 2019 にて工作機械用最新スキャニングソリューションを展示します。オンマシンスキャニングは、さまざまな業界における機械工場の生産能力向上への貢献がすでに実証されている、当社が展示する各種スマートファクトリープロセスコントロールソリューションのひとつです。

完全にフィットする Ricardo 社向けダイキャスト
Clacton-on-Sea(イギリス)に拠点を置く Tridan Engineering 社は Ricardo 社からモータスポーツ関連の RMP600 と OMP60 加工を請け負っており、その一環として複雑な構造を持つダイキャストのアライメントにレニショーの工作機械用プローブを使用しています。パーツの最初のバッチの場合、通常約 2 ヶ月かかるところ、クライアントが求めるクオリティを下回...

A-5555-3883 - 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用)

A-5555-3883 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 90°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3887 - 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用)

A-5555-3887 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 180°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-2054-4657 - エクステンション (M4、長さ 10mm、ステンレススチール)

エクステンションは、深い形状や穴を計測する場合や、届きにくいポイントを計測する場合に使用します。

A-5555-2033 - M3 基準スタイラス XXT Ø5mm ルビー球、カーボンファイバ軸、長さ 30mm、測定長 21mm、Zeiss 用

A-5555-2033 M3 基準スタイラス XXT Ø5mm ルビー球、カーボンファイバ軸、長さ 30mm、測定長 21mm、Zeiss 用 M3 基準スタイラス XXT (レッドドット)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3888 - 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用)

A-5555-3888 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 180°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3858 - M3 基準スタイラス (レッドドット)、Ø5mm ルビー球、カーボンファイバ軸、長さ 50mm、測定長 41mm、Zeiss 用

A-5555-3858 M3 基準スタイラス (レッドドット)、Ø5mm ルビー球、カーボンファイバ軸、長さ 50mm、測定長 41mm、Zeiss 用 M3 基準スタイラス XXT (レッドドット)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3882 - 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用)

A-5555-3882 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 90°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5004-0654 - 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 31mm、Zeiss 用)

A-5004-0654 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 31mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 180°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5004-3284 - 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 31mm、Zeiss 用)

A-5004-3284 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm ルビー球、カーボンファイバ軸、測定長 31mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 90°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-1007-0154 - MCG (380mm、シングルアームキット)

マシンチェックゲージ (MCG) は、三次元測定機の空間精度を (ISO 10360-2 規格に準拠して) チェックするための製品です。年次点検や再校正の間に定期的に使用したり、衝突が起こった後に使用したりします。チェック結果からは、三次元測定機での測定が正確かどうかが判断できます。必要に応じ、整備または再校正を実施します。チェック作業自体は、10~20 分程度しかかからず、費用対効果に優れ...

A-1007-0155 - MCG (523mm、シングルアームキット)

マシンチェックゲージ (MCG) は、三次元測定機の空間精度を (ISO 10360-2 規格に準拠して) チェックするための製品です。年次点検や再校正の間に定期的に使用したり、衝突が起こった後に使用したりします。チェック結果からは、三次元測定機での測定が正確かどうかが判断できます。必要に応じ、整備または再校正を実施します。チェック作業自体は、10~20 分程度しかかからず、費用対効果に優れ...

最新情報
最新情報 簡単操作の CARTO。ぜひご利用ください。 CARTO のダウンロード How to 動画を見る レニショーは、新機能の実装など、CARTO を定期的にアップデートしています。本ページに、最新版のソフトウェアの情報を記載しています。 Capture: 長距離測定に対応 XM-60/XM-600 マルチアクシスキャリブレータ...

XR20 回転軸割り出し角度測定装置
XR20 回転軸割り出し角度測定装置は、XL-80 や XM-60 と連携して、ステージやジグ、工作機械の回転軸のキャリブレーションを行う装置です。XR20 を使ったキャリブレーションなら、±1arc 秒の精度を確保できます。

A-5555-3880 - 1/4 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用)

A-5555-3880 1/4 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用) 1/4 スタースタイラス XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - FixtureBuilder ネームユーザーライセンス (12 か月ライセンス)

CS-SOF-SUBS-17-FBNU FixtureBuilder ネームユーザーライセンス (12 か月ライセンス) FixtureBuilder は、フィクスチャのセットアップの作成や、三次元測定機、Equator™、画像測定機のオフラインでのプログラミングに使用するソフトウェアです。

A-5555-3901 - 1/4 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 31mm、Zeiss 用)

A-5555-3901 1/4 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 31mm、Zeiss 用) 1/4 スタースタイラス XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3881 - 1/4 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用)

A-5555-3881 1/4 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用) 1/4 スタースタイラス XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

シリンダースタイラス
板金、プレス部品、薄いワークの穴の測定に使用します。

モータライズド/自動プローブヘッド
モータライズドヘッドを使用することで、プローブの自動かつ再現性の高い位置の割出しが可能になり、パーツのすべての面の形状にアクセスできるようになるため、三次元測定機の機能性向上と生産性の最大化を図れます。

3 軸システム
3 軸システム レニショーでは、要件にあわせて最適なプローブシステムをお選びいただけるよう、さまざまなタイプのプローブシステムを用意しています。 推奨類似製品 ここでは、3 軸システムを紹介していますが、5 軸システム も併せてご覧ください。

工作機械用プローブ計測システムおよびインターフェース
各種工作機械用プローブおよびインターフェース

RTP20 自動プローブヘッド
RTP20 自動プローブヘッド TP20 プローブ内蔵の RTP20 の自動位置決め機能により、A 軸および B 軸で 15°刻み、168 通りの角度の組み合わせを繰り返し精度よく位置決めできます。スタイラス位置ごとのキャリブレーションは 1 回でよいため、パーツ測定の高いパフォーマンスを確保できます。 TP20 モジュール TP20 モジュール...

A-5555-3884 - 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用)

A-5555-3884 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 90°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3885 - 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用)

A-5555-3885 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 90°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3886 - 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 31mm、Zeiss 用)

A-5555-3886 90°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 31mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 90°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-8003-0443 - 真直度用 (ショート) オプチカルキット (0~4m)

最長 4m の軸の、水平方向の真直度誤差を測定できます。また、軸の平行度測定も可能です。

R-CT-160-125-20 - テンションクランプ (長さ 1.43in、ポスト高さ 1.26in、1/4-20)

R-CT-160-125-20 テンションクランプ (長さ 1.43in、ポスト高さ 1.26in、1/4-20) ワークの固定に使用します。三次元測定機、画像測定機、Equator™ での使用を推奨します。

R-CT-250-275-20 - テンションクランプ (長さ 2.26in、ポスト高さ 2.76in、1/4-20)

R-CT-250-275-20 テンションクランプ (長さ 2.26in、ポスト高さ 2.76in、1/4-20) ワークの固定に使用します。三次元測定機、画像測定機、Equator™ での使用を推奨します。

R-CT-375-325-20 - テンションクランプ (長さ 3.45in、ポスト高さ 3.26in、1/4-20)

R-CT-375-325-20 テンションクランプ (長さ 3.45in、ポスト高さ 3.26in、1/4-20) ワークの固定に使用します。三次元測定機、画像測定機、Equator™ での使用を推奨します。

R-CT-40-25-4 - テンションクランプ (M4、長さ 36.2mm、ポスト高さ 25.0mm)

R-CT-40-25-4 テンションクランプ (M4、長さ 36.2mm、ポスト高さ 25.0mm) パーツの固定に使用します。三次元測定機、Equator™、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。

R-CT-64-70-6 - テンションクランプ (M6、長さ 57.5mm、ポスト高さ 68.1mm)

R-CT-64-70-6 テンションクランプ (M6、長さ 57.5mm、ポスト高さ 68.1mm) ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。

A-5555-3889 - 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用)

A-5555-3889 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 11mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 180°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-5555-3890 - 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用)

A-5555-3890 180°1/2 スタースタイラス (M3、Ø3mm 窒化珪素球、カーボンファイバ軸、測定長 21mm、Zeiss 用) 1/2 スタースタイラス 180°XXT (M3、低熱膨張)。注: 測定長は球の先端までの長さです。

A-6078-0208 - EQ5F-S150 治具プレートスペーサ (150mm)

A-6078-0208 EQ5F-S150 治具プレートスペーサ (150mm) 治具プレートの高さを 150mm 上げるためのスペーサです。小型のパーツの測定や、短いスタイラスでの測定時に使用します。