篩選條件
找到搜尋結果 ML10%E9%87%8F%E6%B8%AC%E7%B3%BB%E7%B5%B1

Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.

RCU10-AC-X5 - 外装ケーブル

ケーブルに応力がかかったり、切断されたりするおそれがあるときようのオプションです。

M-4071-0072 - テーパーシャンク: シャンク仕様 ANSI CAT B5.50-1985 (プルスタッドねじ: インペリアル)、テーパー ISO 50

M-4071-0072 テーパーシャンク: シャンク仕様 ANSI CAT B5.50-1985 (プルスタッドねじ: インペリアル)、テーパー ISO 50 ANSI CAT B5-50 ISO 50 の工作機械主軸にプローブを取り付けるためのシャンクです。シャンクのゲージ長は 35.30mm で、OMP40 と OMP400 に適しています。

M-4071-0058 - テーパーシャンク: シャンク仕様 ANSI CAT B5.50-1985 (プルスタッドねじ: インペリアル)、テーパー ISO 40

M-4071-0058 テーパーシャンク: シャンク仕様 ANSI CAT B5.50-1985 (プルスタッドねじ: インペリアル)、テーパー ISO 40 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40 の工作機械主軸にプローブを取り付けるためのシャンクです。シャンクのゲージ長は 35.30mm で、OMP40 と OMP400 に適しています。

M-2045-0139 - テーパーシャンク: シャンク仕様 ANSI CAT B5.50-1985 (プルスタッドねじ: インペリアル)、テーパー ISO 50

ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50 の工作機械主軸にプローブを取り付けるためのシャンクです。シャンクのゲージ長は 35.25mm で、シャンクスイッチなしの OSP60、OMP60、RMP60 および RMP600 に適しています。

M-2045-0208 - テーパーシャンク: シャンク仕様 ANSI CAT B5.50-1985 (プルスタッドねじ: メトリック)、テーパー ISO 40

ANSI CAT B5-50 1985 (プルスタッドねじ: メトリック) ISO 40 の工作機械主軸にプローブを取り付けるためのシャンクです。シャンクのゲージ長は 40.00mm で、シャンクスイッチなしの OSP60、OMP60、RMP60 および RMP600 に適しています。

M-2045-0480 - テーパーシャンク: シャンク仕様 ANSI CAT B5.50-1985 (プルスタッドねじ: インペリアル)、テーパー ISO 50+

ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50+ の工作機械主軸にプローブを取り付けるためのシャンクです。シャンクのゲージ長は 33.4mm で、シャンクスイッチなしの OSP60、OMP60、OMP600、RMP60 および RMP600 に適しています。

M-2045-0596 - テーパーシャンク: シャンク仕様 ANSI CAT B5.50-1985 (ASME B5.50) (プルスタッドねじ: インペリアル)、テーパー ISO 40+

ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40+ の工作機械主軸にプローブを取り付けるためのシャンクです。シャンクのゲージ長は 36mm で、シャンクスイッチ付きの OSP60、OMP60、OMP600、RMP60 および RMP600 に適しています。

コントローラ - 中国 RoHS
コントローラ - 中国 RoHS 資料一覧 China RoHS - ACC2-3 China RoHS - MCU W-2 China RoHS - MCU5-2 China RoHS - UCC T3 PLUS China RoHS - SPA2-2 China RoHS - SPA3 600 W 48 PSU China RoHS - MCUlite-2 China RoHS -...

データシート - 三次元測定機用製品
データシート - 三次元測定機用製品 資料一覧 RSP3-6 extended reach probe SFP2 表面粗さプローブ Calibration and capability artefacts for SFP2 surface finish probe RVP vision probe for REVO-2 Universal datum sphere User's...

機械修理のプロ、レニショーのマルチアクシスキャリブレータを導入しサービスを拡大
キャリブレーションサービスを提供する事業者としての競争力を強化する。そんな方針を掲げた KES Machine 社はレニショーとの関係強化に乗り出した。同社が導入したのがレニショーの XM-60 と XM-600 である。高精度なデータを短時間で取得できるようになり、高品質なキャリブレーションサービスとプローブ計測サービスを提供できる体制が整った。

システムのアップグレード
レニショー製品のユーザー向けに、最新システムへのアップグレードオプションを用意しています。QC20 ボールバーのメリットをご覧になり、アップグレードをご検討ください。XL-80 レーザーシステムは非常に高い性能と操作上の利点を備えており、ML10 の光学部品とも互換性があります。さらに、XR20 回転軸割り出し角度測定装置を使用することで、測定の幅が広がり、セットアップや操作がシンプルになり...

Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer
Czech manufacturer PTV, spol s.

REVO® 用 SFP2 表面粗さプローブ
REVO® 用 SFP2 表面粗さプローブ 表面仕上げ/表面粗さ測定 従来の表面粗さ測定は、手持ちセンサーを使用するか、専用の測定機に部品を移動する必要がありました。これを一変させるのが REVO...

Laser calibration system spot on
Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.

レニショー名古屋テクニカルセンター開設のお知らせ
レニショー名古屋テクニカルセンター開設のお知らせ 2024 年 05月 レニショー株式会社 (社長: ジェイソン テイラー) は、愛知県名古屋市熱田区にレニショー名古屋テクニカルセンターを新設し、5月23日に稼働を開始しました。このファシリティは、レニショー製品の実機展示・デモンストレーションに加え、セミナーの開催、お客様へのトレーニングなどを行う拠点として活用していきます。 レニショー株...

Calibration service provider works faster & smarter to create more revenue
He’s not an athlete, but Jürgen Emslander has, in one move, considerably improved his performance, to be way ahead of the rest of his field.

キャリブレーションソフトウェアのダウンロード
キャリブレーションソフトウェアのダウンロード CARTO ソフトウェアスイートは、XL-80、XM-60、XM-600 および XR20 といったレニショーの各種キャリブレーション製品に使用するソフトウェアです。データ取得、解析、補正の各アプリケーションが統合されているため、簡単に位置決め性能をモニタリングし、改善を図ることができます。...

マニュアルおよびインストレーションガイドのダウンロード
マニュアルおよびインストレーションガイドのダウンロード 製品情報 三次元測定機用システムや関連製品についての製品情報のアーカイブ レガシー製品 生産停止製品や未サポート製品のマニュアルおよびインストレーションガイド 製品コンプライアンス 製品コンプライアンスの証明書や宣言書のアーカイブ 5 軸技術 3 軸技術 スキャニングプローブ タッチトリガープローブ プローブインターフェース...

周辺装置
周辺装置 XL-80 レーザーシステムの設置に使う三脚とステージや保管して安全に持ち運ぶための便利なケースも用意しています。 ケーブルと電源 XL-80 レーザーシステムと XC-80 環境補正ユニットは、PC と USB 接続します。各種スペアケーブルと延長ケーブルも用意しています。 パーツ No.

平等性、多様性およびインクルージョン
平等性、多様性およびインクルージョン 企業戦略に則った多様性の拡大に重点的に取り組むために、2020 年に UK Equality Diversity and Inclusion Group (EDI グループ) を組織しました。また 2023 年には、平等性、多様性およびインクルージョンについての取組みを推進するための専用のリソースを用意することにしました。 EDI グループの中核...

XL-80: 使いやすく、ポータブルで高性能な新コンパクトレーザー干渉計測システム
レニショーの新しい XL-80 レーザーユニットと XC-80 補正装置を見て最初に気がつくのは、同じ機能を果たす既存の ML10 および EC10 よりも大幅に小型化されていることです。 重量は、システム全体(接続ケーブル、電源、およびセンサーを含む)で 3kg をわずかに上回るだけで、以前に比べて 70% 低減されています。 三脚とステージなどのその他のシステムコンポーネントも同様に小型...

XL-80: 使いやすく、ポータブルで高性能な新コンパクトレーザー干渉計測システム
レニショーの新しい XL-80 レーザーユニットと XC-80 補正装置を見て最初に気がつくのは、同じ機能を果たす既存の ML10 および EC10 よりも大幅に小型化されていることです。 重量は、システム全体(接続ケーブル、電源、およびセンサーを含む)で 3kg をわずかに上回るだけで、以前に比べて 70% 低減されています。 三脚とステージなどのその他のシステムコンポーネントも同様に...

コントローラ
コントローラ UCC のレトロフィット レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社 と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。 三次元測定機のポテンシャルを引き出す...

RCU10 リアルタイム環境補正システム
RCU10 リアルタイム環境補正システム レーザー干渉計システムを真空以外の環境で使用する場合は、環境が変化しても精度を維持できるよう、何らかの方法で空気の屈折率補正を行う必要があります。干渉計の原理はレーザー光線の波長に依存しており、レーザー波長は、ビームが通過する空気の屈折率によって異なります。 ±1℃の気温変化、±3.

レーザーエンコーダインターフェース
レーザーエンコーダインターフェース RLI20-P レーザーインターフェース - Panasonic RLI20-P は、レニショーレーザーエンコーダシステムと Panasonic コントローラ (MINAS A5-SERIES) 用の通信インターフェースです。レーザーエンコーダから出力される 1Vpp アナログ信号が高速で内挿分割され、その後 RS485...

レニショーの歴史
当社は、50 年の間ものづくりに変化を生み出し続けてきました。設立は 1973 年、創始者は現在の Executive Chairman の David McMurtry と Non-Executive Deputy Chairman の John Deer です。レニショーの最初の製品は、コンコルドに使用されていたオリンパスエンジンの特定検査要求を適えるために David McMurtry...

新たなスマートデータプラットフォームによるファクトリーオートメーションを JIMTOF 2024 でご提案
Renishaw Central は、プロセスデータを収集し、表示する、ものづくりのつながる化を実現するデータプラットフォームです。加工制御システムや品質管理システムのモニタリングや更新に活用できます。また、IPC ソフトウェアを介して製造プロセスの各パラメータを更新することもできます。

UCC T3-2
UCC T3-2 標準タッチトリガーおよび TP200 用のインターフェースを内蔵した 3 軸三次元測定機コントローラです。 マニュアルヘッドを用いた、3 軸三次元測定機用に設計 タッチトリガープローブを使用する小型および大型の三次元測定機に最適 TP200 インターフェース内蔵 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証...

UCC S5
UCC S5 UCC のレトロフィット レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社 と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。 レトロフィット 三次元測定機のレトロフィットオプション の詳細をご覧ください。 マルチセンサーに対応: 接触式タッチトリガーおよびスキャニング...

UCC S3
UCC S3 UCC のレトロフィット レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社 と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。 レトロフィット 三次元測定機のレトロフィットオプション の詳細をご覧ください。 ユニバーサル 3 軸スキャニングおよびタッチトリガー自動ヘッドシステム。...

UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS 標準タッチトリガーインターフェースを内蔵、PH10 PLUS ヘッドコントローラ、温度補正機能 (TEC) を搭載した 3 軸三次元測定機コントローラです。 3 軸三次元測定機市場向けに設計 タッチトリガープローブを使用する小型および大型の三次元測定機に最適 TP200 インターフェース内蔵 16 チャンネルの温度補正 内蔵 PH10 PLUS および PH10...

UCC T5
UCC T5 UCC のレトロフィット レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社 と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。 レトロフィット 三次元測定機のレトロフィットオプション の詳細をご覧ください。 5 軸タッチトリガー自動ヘッドシステム 5...

SPA3-2
SPA3-2 レトロフィット 三次元測定機のレトロフィットオプション の詳細をご覧ください。 UCC のレトロフィット レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社 と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。 アブソリュート BiSS リードヘッド対応、拡張機械 I/O...

キャリブレーション製品の品質と規格適合性
レニショーのレーザーとボールバーは、世界中で実績を残した性能と信頼性を誇ります。性能は長年にわたって各国の規格研究所により検証されています。また、箱から取り出してすぐに操作でき、長期間ほとんど修理しなくても性能低下しない信頼性を備えています。

測定用光学部品
測定用光学部品 平面度用オプチカルキット 平面度ミラーは、水平方向に回転するだけでなく、傾けることもできます。レーザービームを水平方向と垂直方向に調節できます。 注:平面度測定には角度用オプチカルキットも必要です。 平面度用オプチカルキットの内容: 平面度ミラー×2 50mm 平面度用ベース×1 100mm 平面度用ベース×1 150mm 平面度用ベース×1 パーツ No.

EMO 2019 で披露する、REVO® 5 軸測定システムの優れたアクセス性と三次元測定機用測定ソフトウェア MODUS™ の新機能
EMO Hannover 2019 にて、世界トップの精密測定システムメーカーのレニショーが、三次元測定機用 REVO® 5 軸測定システムで使用する表面粗さ測定プローブモジュールの新ラインナップと、測定ソフトウェア MODUS の新機能となる MODUS Planning を披露します。

レニショーの技術が Breton SpA 社の機械のキャリブレーションや生産品の品質管理をアシスト
石材加工機械製造をコアビジネスとする Breton SpA 社は、工作機械製造への進出をはかった際、より高いレベルでの精密さを求められたことから、レーザー干渉計や回転軸割り出し角度測定装置、ボールバー、タッチトリガー式プローブといったレニショー製品を 30 近く導入しました。この導入により、各種 Breton SpA 社製高速 5 軸 CNC マシニングセンターは世界有数の高性能機械として活...

SPA2-2
SPA2-2 レトロフィット 三次元測定機のレトロフィットオプション の詳細をご覧ください。 SPA2-2 は、UCC 三次元測定機コントローラ、および MCU5-2 ジョイスティックと組み合わせるよう設計されています。レトロフィットパッケージとして最適です。 主な特長:...

BiSS® C 通信対応レニショーアブソリュートエンコーダ: 対応製品
BiSS® C 通信対応レニショーアブソリュートエンコーダ: 対応製品 Galil 社 Galil 社はモーションコントローラのトップメーカーで、この業界では、この分野の技術革新を手がける主要企業のひとつとして挙げられます。Galil...

ALIO のナノモーションシステムのナノの世界で、レニショーのエンコーダが大幅なパフォーマンス向上とコスト低減を実現
バイオメディカル、半導体、太陽光発電アプリケーションのナノモーションステージで定評を取る ALIO Industries では、レニショーの TONiC 光学式エンコーダを活用して、リニアステージ用の「6 次元自由度」ソリューション、True Nano™ の駆動に必要な精度と繰返し精度を確保しています。

光学式エンコーダのよくある質問 (FAQ)
光学式エンコーダのよくある質問 (FAQ) インクリメンタル: QUANTiC™ QUANTiC シリーズはどのような用途に推奨されますか? QUANTiC は非常に広い取付け公差、超コンパクトさ、そして高い測定精度を備えており、メーカーやシステムインテグレータ向けに設計されています。QUANTIC...