篩選條件
找到搜尋結果 ML10%E9%87%8F%E6%B8%AC%E7%B3%BB%E7%B5%B1

Renishaw calibration systems essential as 'déjà vu' hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.

Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer
Un boom di vendite per la società PTV spol s.r.o., con sede a Praga, Repubblica Ceca, produttrice di macchine per il taglio ad acqua CNC.

A-5555-0217 - Prolunga M5 in titanio, per cubo, 87 g, per applicazioni ZEISS

Prolunga per cubo M5.

A-5555-0033 - Sfera in rubino M5 Ø8 mm, stelo in carburo di tungsteno, L 100 mm, ML 87 mm per applicazioni ZEISS

A-5555-0033 Sfera in rubino M5 Ø8 mm, stelo in carburo di tungsteno, L 100 mm, ML 87 mm per applicazioni ZEISS Stilo dritto M5. Nota: la lunghezza viene misurata all'estremità della sfera.

A-5555-1918 - Sfera in rubino M5 Ø8 mm, stelo in fibra di carbonio termostabile, L 100 mm, ML 87 mm per applicazioni ZEISS

A-5555-1918 Sfera in rubino M5 Ø8 mm, stelo in fibra di carbonio termostabile, L 100 mm, ML 87 mm per applicazioni ZEISS Stilo dritto M5. Nota: la lunghezza viene misurata all'estremità della sfera.

A-5555-3799 - Sfera in nitruro di silicio M5 Ø8 mm, stelo in carburo di tungsteno, L 100 mm, ML 87 mm per applicazioni ZEISS

A-5555-3799 Sfera in nitruro di silicio M5 Ø8 mm, stelo in carburo di tungsteno, L 100 mm, ML 87 mm per applicazioni ZEISS Stilo dritto M5.

A-5555-3820 - Sfera in nitruro di silicio M5 Ø8 mm, stelo in fibra di carbonio termostabile, L 100 mm, ML 87 mm per applicazioni ZEISS

A-5555-3820 Sfera in nitruro di silicio M5 Ø8 mm, stelo in fibra di carbonio termostabile, L 100 mm, ML 87 mm per applicazioni ZEISS Stilo dritto M5.

A-5103-4390 - Custodia per fissaggi XM

La custodia semplifica il trasporto di tutti i componenti del kit di fissaggi.

M-2045-0596 - Codolo conico: specifiche del codolo ANSI CAT B5.50-1985 (ASME B5-50) (aggancio con filettatura in pollici), cono ISO 40+

Il codolo è stato studiato per fissare la sonda nel mandrino di una macchina utensile ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40.

RCU10-AC-X5 - Cavo del trasmettitore con guaina protettiva

Il cavo del trasmettitore con guaina protettiva risulta utile in situazioni in cui il cavo rischia di essere tagliato o danneggiato.

A-8003-1304 - Specchio orientabile

Lo specchio orientabile consente di effettuare allineamenti sugli assi diagonali o inclinati della macchina.

M-4071-0072 - Codolo specifiche del codolo ANSI CAT B5.50-1985 (aggancio con filettatura in pollici), cono ISO 50

Il codolo stato studiato per fissare la sonda nel mandrino di una macchina utensile ANSI CAT B5-50 ISO 50.

M-4071-0058 - Codolo conico: specifiche del codolo ANSI CAT B5.50-1985 (aggancio con filettatura in pollici), cono ISO 40

Il codolo è stato studiato per fissare la sonda nel mandrino di una macchina utensile ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40.

M-2045-0139 - Codolo conico: specifiche del codolo ANSI CAT B5.50-1985 (aggancio con filettatura in pollici), cono ISO 50

Il codolo è stato studiato per fissare la sonda nel mandrino di una macchina utensile ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50.

M-2045-0480 - Codolo conico: specifiche del codolo ANSI CAT B5.50-1985 (codolo di aggancio con filettatura in pollici), cono ISO 50+

Il codolo è stato studiato per fissare la sonda nel mandrino di una macchina utensile ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50.

M-2045-0208 - Codolo conico: specifiche del codolo ANSI CAT B5.50-1985 (aggancio con filettatura in millimetri), cono ISO 40

Il codolo è stato studiato per fissare la sonda nel mandrino di una macchina utensile ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40 (codolo di aggancio con filettatura in millimetri).

Azienda specializzata in riparazioni di macchine industriali si avvale dei sistemi di calibrazione multiasse Renishaw per ampliare la propria gamma di servizi
KES Machine LLC è un’azienda che ha come ambizione quella di affermarsi come fornitore di riferimento per i servizi di calibrazione e, al fine di raggiungere questo importante obiettivo, ha scelto di...

Aggiornamento del sistema
Offriamo una gamma di opzioni di aggiornamento a chi già possiede un nostro strumento di calibrazione.

SFP2 - sonda per finiture di superficie per il sistema REVO®
Il sensore REVO SFP2 consente l'ispezione automatica della finitura superficiale, con integrazione perfetta con la misura della geometria.

XL-80: portabilità, prestazioni e facilità di utilizzo per il nuovo sistema di misura laser interferometrico
Basta uno sguardo per notare quanto i nuovi laser XL-80 e compensatore XC-80 Renishaw siano più piccoli dei loro predecessori ML10 e EC10.

Laser calibration system spot on
Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.

Velocità e semplicità: valore aggiunto per i professionisti della misura
Senza essere un atleta, Jürgen Emslander è riuscito, con una mossa vincente, ad alzare il livello delle proprie prestazioni portandosi in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

EMO 2019 sarà l'occasione per scoprire le nuove funzionalità del sistema di misura a 5 assi REVO® e del software di metrologia per CMM MODUS™
In occasione di EMO Hannover 2019, Renishaw, l'azienda leader nella produzione di sistemi di misura, presenterà una nuova e più ampia serie di moduli sonda per la misura delle finiture di superficie,...

Uguaglianza, diversità e inclusione
Renishaw è consapevole di come una maggiore diversità in azienda possa renderla ancora più produttiva e responsabile, grazie al contributo di persone di talento caratterizzate da background e punti...

(IN411) Velocità e semplicità: valore aggiunto per i professionisti della misura
Senza essere un atleta Jürgen Emslander è riuscito, con una mossa vincente, ad alzare il livello delle proprie prestazioni portandosi in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

Geo Tec - Solo testo
Senza essere un atleta Jürgen Emslander è riuscito, con una mossa vincente, ad alzare il livello delle proprie prestazioni portandosi in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

Periferiche di sistema
Il treppiede e il supporto rappresentano opzioni di montaggio estremamente flessibili per il sistema laser XL-80.

Scarica i manuali e le guide all'installazione
Scarica i manuali e le guide all'installazione Bollettini sui prodotti Archivio dei bollettini relativi ai sistemi CMM e ai prodotti correlati.

Download del software di calibrazione
L'innovativo software Renishaw per sistemi di calibrazione accresce la precisione delle misure e le prestazioni delle macchine, assicurando risultati affidabili e ripetibili.

Controlli
La serie di controlli universali UCC per macchine di misura di Renishaw affianca al controllo di movimento la completa integrazione di tutti i sensori Renishaw di oggi e di domani.


Compensatore di conteggio della quadratura in tempo reale RCU10
L'unità RCU10 di compensazione di conteggio in tempo reale permette di compensare le fluttuazioni ambientali relative a temperatura, pressione e umidità dell'aria

La nostra storia
Da 50 anni Renishaw si occupa di innovazione tecnologica.

Qualità e conformità dei prodotti di calibrazione
Molti clienti di Renishaw in tutto il mondo possono testimoniare sull'affidabilità e sulla qualità delle prestazioni dei laser e dei sistemi ballbar di Renishaw.

Renishaw porta a EMO Hannover 2023 l'automazione della smart factory grazie alla sua nuova piattaforma per dati di produzione
Renishaw Central Renishaw Central consente di monitorare e aggiornare i sistemi di lavorazione e controllo qualità.

La tecnologia Renishaw aiuta Breton nella calibrazione delle proprie macchine e nel controllo qualità dei prodotti
Quando Breton SpA decise di diversificare la propria produzione, affiancando alla tradizionale fabbricazione di macchine per la lavorazione della pietra una linea di macchine utensili per il taglio...

Ottiche di misura
Con le nostre ottiche di misura per il laser XL-80 è possibile misurare lo scostamento lineare, il beccheggio, l'imbardata e la rettilineità orizzontale e verticale degli assi.

Gli encoder RESOLUTE™ raggiungono le stelle
L’azienda francese IRELEC Alcen, con sede a Grenoble, produce sistemi optomeccanici e robotici destinati a strutture sincrotroniche di tutto il mondo.

Accessori di misura
È disponibile una serie di accessori ottici che semplificano le operazioni di impostazione, allineamento e utilizzo del sistema di misura laser XL-80.

Case study sulle applicazioni di calibrazione
Da oltre 30 anni, le soluzioni laser e ballbar di Renishaw per la misura, l'analisi e la diagnostica aiutano migliaia di utenti in tutto il mondo a ottimizzare i propri processi produttivi.

Ricerca
In collaborazione con le principali aziende farmaceutiche e biotecnologiche, Renishaw sta sviluppando dispositivi impiantabili per il rilascio di terapie per il trattamento delle malattie gravi del...