Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
機上掃描 — 快速找正
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭可執行以下操作:1) 使用 SupaScan 量測基本特徵,以便進行快速工件找正;2) 使用 SupaScan 量測平順的密封面確定高點和低點,以便進行修正;3) 使用 Productivity+™ 掃描套裝軟體量測發動機孔的輪廓,以便進行後續加工。
PRIMO™ 系統
播放影片
R-AH-2545-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架
R-AH-2545-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架 此聚甲醛 (POM) 可調式高度支架是將元件固定在各種高度的理想選擇,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CTT-40-25-4 - 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-25-4 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-30-6 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-70-6 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-64-70-6 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-95-83-6 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。
R-CTB-25-6 - M6 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用)
R-CTB-25-6 M6 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用) 此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。
R-CTB-25-8 - M8 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用)
R-CTB-25-8 M8 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用) 此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。
R-PCR-13300300-12-6 - M6 Equator™ 鋁板,19.5 mm x 300.0 mm x 300.0 mm
Equator 精密接地鋁製底板採用一體式動態安裝銷,可迅速地在 Equator 檢具系統裝卸。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。438 M6 螺紋孔採 12.5 mm 間隔,以增加夾具的靈活性。
R-PCR-13300300-15-8 - M8 Equator™ 鋁板,19.5 mm x 300.0 mm x 300.0 mm
Equator 精密接地鋁製底板採用一體式動態安裝銷,可迅速地在 Equator 檢具系統裝卸。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。288 M8 螺紋孔採 15 mm 間隔,以增加夾具的靈活性。
R-AS-30-4 - M4 螺紋的 30.1 mm 長可調式滑塊
R-AS-30-4 M4 螺紋的 30.1 mm 長可調式滑塊 此可調式鋁製滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 選配的進階診斷工具 ADTi-100 優點 無需單獨的介面 搭配進階診斷工具,可輕鬆查錯,處理棘手的安裝與維修問題 高精度光學尺 高抗污能力 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...
R-CTT-160-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾
R-CTT-160-275-20 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
A-5504-0281 - 儲存盒內的 Equator™ 基本測針套件(9 個測針,1 個 SH25-2A)
A-5504-0281 儲存盒內的 Equator™ 基本測針套件(9 個測針,1 個 SH25-2A) 包含 15 種最常用的測針。Equator 測針/儲存盒套件包含 Equator 使用者最常用的測針,共有三種規格供使用者選擇,並提供整組優惠價。
Equator™ 檢具系統讓航太製造商 Senior Aerospace Weston 的產能得以提升
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
R-CT-4P-325-20 - 含 3.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的耐張線夾柱塞
R-CT-4P-325-20 含 3.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的耐張線夾柱塞 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
R-S-754-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-754-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。採用 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CSP - 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用)
R-CSP 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用) 螺絲推桿夾是利用栓入或栓出翼形螺絲釋放工件壓力,將工件推至緊貼支撐結構。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-501-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-501-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-502-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-502-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-5075-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-5075-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-752-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-752-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-7550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-7550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-756-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 6.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-756-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 6.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
每年,全世界大約有 250,000 至 500,000 人受到脊髓損傷。脊髓損傷 (SCI) 通常會導致下肢癱瘓(截癱)或全身癱瘓(四肢癱瘓),而脊髓損傷患者通常只能使用輪椅來輔助行動。 Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者...
Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
每年,全世界大約有 250,000 至 500,000 人受到脊髓損傷。脊髓損傷 (SCI) 通常會導致下肢癱瘓(截癱)或全身癱瘓(四肢癱瘓),而脊髓損傷患者通常只能使用輪椅來輔助行動。 Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者站立...
QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列
QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列 您需要量測哪種形式的運動? 選購的進階診斷工具 Renishaw 光學尺安裝時,通常只需使用讀頭上的設定 LED 指示燈,不過進階診斷工具 (ADT) 有助於處理更困難的安裝作業。這類工具可提供詳細的即時光學尺資料,以協助偵錯並避免機器長時間停機。 QUANTiC...
R-CT-100P-83-8 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M8 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾
R-CT-100P-83-8 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M8 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
R-CT-100P-83-6 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾
R-CT-100P-83-6 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
R-AVP-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱
R-AVP-2525-6 M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-19100-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱
R-S-19100-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CVM-B-4 - M4 含底座小型工作鉗台
R-CVM-B-4 M4 含底座小型工作鉗台 含底座小型工作鉗台用於固定小型工件。固定爪具有一個 V 形槽口,用於固定圓柱狀和管狀工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AVP-2525-8 - M8 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱
R-AVP-2525-8 M8 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CVM-B-6 - M6 含底座小型工作鉗台
R-CVM-B-6 M6 含底座小型工作鉗台 含底座小型工作鉗台用於固定小型工件。固定爪具有一個 V 形槽口,用於固定圓柱狀和管狀工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AH-2545-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架
R-AH-2545-6 M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架 此聚甲醛 (POM) 可調式高度支架是將元件固定在各種高度的理想選擇,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CWT-2-2-20 - 含 1.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.96 吋彈簧線夾
R-CWT-2-2-20 含 1.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.96 吋彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
ATOM DX™ 光學增量式光學尺系列
ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 最精巧的增量式光學尺,可直接自讀頭進行數位輸出,於微型封裝提供位置回饋、內建細分及過濾光學鏡組等所有功能。本系列光學尺適用於空間最有限並且不能犧牲效能的應用項目。
以 Equator™ 全新的 INTUO™ 軟體,取代手動檢具
Renishaw Equator™ 靈活的多功能檢具系統現已配備全新的 INTUO™ 量測軟體,並結合一系列產業標準的 Renishaw 測頭。
R-RPD-4 - M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷
R-RPD-4 M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷 此聚甲醛 (POM) 支撐銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPD-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷
R-RPD-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷 此聚甲醛 (POM) 支撐銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPS-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.37 吋 × 0.37 吋 303 不鏽鋼製支撐銷
R-RPS-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.37 吋 × 0.37 吋 303 不鏽鋼製支撐銷 此鋼製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-2550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-2550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
R-S-37525-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-37525-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
R-S-37575-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-37575-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。