Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-QLC-OGPSZFQ250M200 - 適用於 OGP 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...
A-5926-0222 - EJ2 接觸觸發式測頭曲柄狀延長桿,90 度
供 Equator™ 上 TP20 之用的雙向轉接器,可使用兩個 TP20 模組組成 90 度的曲柄。
R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - 適用於 OGP 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
R-QLC-NIN-VMA2520 - 適用於 Nikon 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-S FS 簡介 FORTiS-S FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 序列介面 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。 我們的專家將 FORTiS...
R-QLC-ZO3-4-5-LR - 適用於 ZEISS 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的右下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
R-CT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。
R-CT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。
R-CT-160-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/-20 螺紋的 1.42 吋耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。
R-CT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。
R-CT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。
靈活的檢具系統測量速度更快速
使用在廠房製程控制的 Equator 現在加入了全新的超快速觸發式測頭、易於使用的特徵式偏置,和已更新的 EZ-IO 自動化軟體。
A-5504-0605 - Equator™ SM25-3 測頭套件
此 Equator 測頭套件包括 SM25-3 測頭模組。掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:
A-6078-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator™ 500 搖桿
A-6078-0258 EQJ-MCUlite-2 Equator™ 500 搖桿 EQJ-MCUlite-2 Equator 500 搖桿可在工作範圍內輕鬆地移動測頭。功能包括速度大小控制及 X、Y 或 Z 方向移動鎖定的能力。
A-5504-0295 - Equator™ SM25-2U 測頭套件
此 Equator 測頭套件包括 SM25-2U 測頭模組。掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:
R-CT-160-125-20 - 含 1.26 吋柱和 1/4 20 螺紋的 1.43 吋耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
R-CT-375-325-20 - 含 3.26 吋柱和 1/4 20 螺紋的 3.45 吋耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
R-CT-250-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺 優點 寬度 6 mm 的精細光學尺適合應用於空間有限的情況 適用於部分弧線測量 基材固定式光學尺可提升量測效能 安裝簡便 無需單獨的介面 進階診斷工具 何謂 QUANTiC? QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw...
機上掃描 — 適應性加工
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Adaptive Cut Toolkit 對由鑄件製成幫浦外殼等可變異的 2D 輪廓工件進行適應性加工。
TONiC™ 增量式光學尺和 Astrosysteme Austria 攜手遨遊星空
數位化時代引領天文攝影實現了「量子飛躍」,將遙遠的星系瞬間移動到專業天文學家和天文臺眼前。Astrosysteme Austria (ASA) 公司在望遠鏡支架上搭載 Renishaw 技術,為天文學粉絲們提供經濟實惠的天文觀測和攝影設備。
A-6088-0010 - Equator™ 按鈕介面 (EBI)
Equator 按鈕介面配備現場可用的簡易按鈕控制,省去使用滑鼠鍵盤的需求。EBI 可用於導覽 Equator Organiser 軟體介面、選擇量測參數、使用寸動鍵移動 Equator,以及輕鬆修復錯誤。
TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能
數位世代為天文攝影帶來突飛猛進的發展,專業天文學家與天文台連最遠的星系都能看見。如今 Astrosysteme Austria (ASA) 有了 Renishaw 技術的協助,連熱衷的業餘愛好者都能以經濟實惠的價格觀察並拍攝這些遙遠的太陽系。
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 技術規格 為何選擇此光學尺系統? 何謂 VIONiC? VIONiC 光學尺系列整合 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與訊號處理功能,可實現優異的量測效能。 VIONiC 光學尺具備智慧型細分技術以提供直接來自讀頭的數位輸出。因此,可提供超低細分誤差 (SDE)...
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
獨步全球的測量專家 Renishaw 近期推出了VIONiC 編碼器系列 — 新一代超高精度、超小型的多合一數位增量式編碼器。對運動控制精度要求最高的應用,包括微型製造、微定位和精密光學元件製造等領域,必定能從 VIONiC 中受益最多。本文章深入探索高效能編碼器系統在這些應用項目中擔任的重要角色。
Renishaw EquatorTM ????? NIMS ????????????????? 85%
???????????????????,????????????????????????????? (National Institute of Metalworking Skills, NIMS) ?????????????????? Renishaw ??????????? Equator™ ????,??????? NIMS ????????????????????,?? Renish...
R-MV-13-8 - M8 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MV-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MV-32-8 - M8 螺紋的 Ø32.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc. 是一家位於韓國京畿道的運動控制零件領導廠商。該公司設計和製造直線電機、直驅旋轉 (DDR) 電機、運動平台和輸送帶等。
R-APJ-8 - M8 螺紋可調式樞軸接頭
鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
光學尺在激光掃描器上的應用
科技的進步為人們在生活中帶來諸多的便利,現在人們只需要在導航設備上輸入目標地點,系統就會一步一步把駕駛者帶到目的地,同時提供行程距離、所需時間和路面狀況等詳細駕駛資訊。而這一切都必須依賴一張強大而精確的地圖作為支持。現代城市急速發展,高樓大廈密集,道路縱橫交錯,如何高效益低成本地製作精確的地圖便成為業界一個重大的挑戰。全球眾多從事激光遙感遙測設備製造的廠商開發的車載 LiDAR 雷射掃描器均...
R-M-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-M-13-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-M-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
R-AJ-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm 鋁製可調式千斤頂
這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-AJ-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm 鋁製可調式千斤頂
這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MP-13-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MP-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-SA-6-8 - Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製底部 M8 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器
R-SA-6-8 Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製底部 M8 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M6 元件安裝在 M8 底板上。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CVM-4 - M4 小型工作鉗台
建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用小型工作鉗台,以夾持小型工件。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱及管狀工件。
R-MV-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-MV-32-6 - M6 螺紋的 Ø32.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SR-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm x 25.0 mm 轉子螺柱
此轉子螺柱可用於固定工件與擋片或支撐件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-MV-13-6 - M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。