Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
BiSS® 序列介面支援
Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS®(單向)開放式序列介面。BiSS 為高速序列通訊協定,特別適合用於需要高加速能力、平順速度控制、優異雙向重複性及可靠位置穩定性的動態軸。另外還提供適用於 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 絕對式光學尺的專有序列介面選項。
現代精密測控的關鍵
受惠人工智慧、5G 和物聯網等新技術的迅速發展,半導體的需求近年不斷擴大,設備商也紛紛加大投入開發新機型以應對精密先進製程的嚴苛挑戰。半導體製造核心設備包括光刻機雙工件台、晶圓級鍵合設備、雷射退火先進設備和 EFEM 等,設計精密,無論對核心零件的規格或是測控穩定性都有極嚴謹的要求。這個領域多年來被歐美日廠商壟斷,鮮有中國廠商有能力涉足其中。
Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美 虛擬實境 (VR) 一詞是指透過電腦模擬的「虛擬」環境中,營造出現實或想像環境中的實體存在。這項技術原先是專為在虛擬環境中訓練專業人士而設計的,例如以飛行模擬器訓練機師,讓學員藉此磨練自身的技能,而且無須承擔操作失誤的風險。 VR...
VIONiC™ 光學增量式光學尺系列
VIONiC™ 光學增量式光學尺系列 您需要量測哪種形式的運動? ADTpro-100 : 手持獨立式光學尺診斷工具,無需使用電腦或其他設備。 配備內建彩色觸控螢幕。 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。 可透過介面連接選購的 ADT View 電腦軟體,用於儲存光學尺資料,作為系統設定和效能記錄。ADT...
為達高要求的半導體和科學應用,選擇可支援超高真空環境的編碼器
為達高要求的半導體和科學應用,選擇可支援超高真空環境的編碼器 晶圓搬運機器人對編碼器的要求包括: 絕對式光學尺是首選,因為它無需執行基準回零循環,而且即使斷電也能保持控制。 能夠提供具有低週期誤差的高品質位置光學尺回饋,以確保極低的扭矩紋波,實現平穩的速度控制和高精度。 具有位置校驗演算法和附加安全功能,可防止常見故障。...
A-5504-0205 - Equator™ SP25M 測頭套件
Equator 300 掃描系統均配備業界標準的 SP25 三軸類比式掃描測頭。
FORTiS™ enclosed encoders help machine tools drive sustainability in manufacturing
Delegates at EMO Hannover 2023, 18 - 23 September, are invited to the Renishaw stand to learn about how the FORTiS enclosed encoder helps machine tool builders to make energy efficient machines that...
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development 如需 Renishaw 及其產品的詳細圖片、影片、公司沿革或資訊,請瀏覽我們的媒體中心 。 2019年5月...
適用於運動控制的開放式光學尺
適用於運動控制的開放式光學尺 您需要量測哪種形式的運動? 適用於角度位置量測及旋轉元件的運動控制。旋轉(角度) 我們對 RESOLUTE UHV 光學尺系統的效能非常滿意,它完全符合我們的要求,包括堅固耐用的機械設計、可承受高溫烘烤、抗輻射、耐老化。Renishaw 光學尺的確不負盛名。 IRELEC Alcen(法國) 請參閱我們可供下載的技...
用於工件驗證的 SPRINT™ 技術
此影片展示了在 Mazak INTEGREX 機台的環繞加工應用中,如何透過 SPRINT™ 技術進行工件驗證
A-5926-0201 - Equator™ TP20 測頭套件
Equator 300 接觸觸發式測頭均配備業界標準的 TP20 三軸運動接觸觸發式測頭。
A-5504-9055 - Equator™ 清潔工具
Equator 清潔套件有助於確保 Equator 系統乾淨並可靠地運轉。套件包括備用防塵濾網與經過測試的清潔產品。
A-6078-0259 - EQS - Equator™ 500 停止按鈕
緊急停止按鈕是搖桿的另一替代選擇,可簡單地附加在 Equator 的前緣。
RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列
RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列 請觀看 RESOLUTE 絕對式光學尺簡介 序列介面 RESOLUTE 光學尺提供具備各種序列介面的線性,旋轉及部分弧線光學尺: BiSS® C(單向)搭配相容控制器 BiSS Safety(單向) FANUC(α 及 αi) Mitsubishi(J4 和 J5 系列伺服驅動器,以及適用於工具機應用的...
FORTiS-S™ 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ 封閉絕對式光學尺 技術規格 FORTiS-S 封閉式光學尺系統 標準尺寸 ±3 µm 或 ±5 µm 精度 30 g 抗震效果 序列介面 FORTiS-S 簡介 FORTiS-S 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: FORTiS...
Renishaw 光學尺:現代精密測控的關鍵
Renishaw 高性能光學尺系統在超精密運動平台上的應用 北京華卓精科科技股份有限公司,主要聚焦晶片製造廠及晶片裝備製造商,提供整機裝備、核心子系統、關鍵零部件和定製服務。其中超精密運動平台採用多種 Renishaw 光學尺系統,包括高性能的 TONiC 增量式系列, 以及雷射干涉儀進行品質管控
FORTiS-N™ 封閉絕對式光學尺
FORTiS-N™ 封閉絕對式光學尺 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。 我們的專家將 FORTiS 系列設計為新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於嚴苛環境。 FORTiS-N 簡介 FORTiS-N 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,具備精細型截面,適用於工具機等嚴苛環境的受限空間應用。...
Equator™ 精準量測渦卷誤差
Equator™ 精準量測渦卷誤差 使用 Equator 之後,補償前、後的渦卷形狀誤差比較 (紅色為不合格,黃色為極限誤差) 空調噪音大說到底是怎麼回事? 空調使用一般是壓縮、散熱、節流、吸熱這四個周而復始的過程,達到降低蒸發器周圍空氣溫度的目的。空調壓縮過程就是壓縮機吸入蒸發器出口處低溫低壓的冷媒,把它壓縮成高溫高壓的氣體排出壓縮機。在這個過程中,主要由幾組固定渦卷和旋轉渦卷的高速...
A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 ESWL 27.0 mm
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、ESWL 42.6 mm
A-5004-6469 OSP60 M4 Ø4 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、ESWL 42.6 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 150 mm、ESWL 71.5 mm
A-5004-6471 OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 150 mm、ESWL 71.5 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 80 mm、ESWL 10.7 mm
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、ESWL 62.9 mm
A-5004-6470 OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、ESWL 62.9 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5504-0255 - EQS - Equator™ 緊急停止按鈕
緊急停止按鈕是搖桿的另一替代選擇。它可以簡單地附加在 Equator 的前緣。
A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 62.9 mm
A-5004-4472 OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 62.9 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 80 mm,ESWL 10.7 mm
A-5004-6463 OSP60 M4 Ø2 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 80 mm,ESWL 10.7 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 42.6 mm
A-5004-6465 OSP60 M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 42.6 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 27.0 mm
A-5004-6464 OSP60 M4 Ø3 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 27.0 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 150 mm,ESWL 71.5 mm
A-5004-4474 OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 150 mm,ESWL 71.5 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
機上掃描 — 工具機性能檢查
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由 Productivity+™ On-Machine Health Check 循環快速檢查工具機的線性和運動誤差。
A-5925-0200 - Equator™ 量規檢查儀套件
量規檢查儀套件可快速進行性能檢查,確保 Equator 的性能跟製造當日一樣好。
A-5504-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator™ 搖桿
MCUlite-2 搖桿可以在工作範圍內輕鬆地移動測頭。功能包括速度大小控制及 X、Y 或 Z 方向移動鎖定的能力。
R-CT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾
耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
運動平台在真空環境中的應用 藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。 韓國運動平台製造商 VAD Instrument(以下簡稱 VAD)為了滿足其精密製程設備對真空規格的嚴格要求,採用 Renishaw T...
ATOM™光學尺在高端自動檢測設備上的應用
AOI 設備(自動光學檢測設備)在過去十多年被廣泛應用,以 PCB 電路板產業為例,現今電子產品設計精巧但功能強大,高密度電路板線路之間僅有數微米的距離。創立於台灣的 JET -捷智科技股份有限公司,多年來為業界提供先進自動光學檢測方案,他們最新開發用於 SMT (表面貼片技術) 生產線的 AOI 檢測設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺,確保系統表現的穩定性。
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-N FS 簡介 FORTiS-N FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,具備精細截面,適用於工具機等嚴苛環境的空間受限應用。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 您是否有客製化需求? 我們具備 40...
現代精密測控的關鍵
受惠人工智慧、5G 和物聯網等新技術的迅速發展,半導體的需求近年不斷擴大,設備商也紛紛加大投入開發新機型以應對精密先進製程的嚴苛挑戰。半導體製造核心設備包括光刻機雙工件台、晶圓級鍵合設備、雷射退火先進設備和 EFEM 等,設計精密,無論對核心零件的規格或是測控穩定性都有極嚴謹的要求。這個領域多年來被歐美日廠商壟斷,鮮有中國廠商有能力涉足其中。
R-CT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
R-CT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
R-CT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
A-5504-2081 - Equator™ 測針儲存盒(單品)
保護盒配備專門設計的隔層,可用於安全與簡潔儲藏測針,空間最多可容納六種測針工具。
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-S FS 簡介 FORTiS-S FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 序列介面 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。 我們的專家將 FORTiS...
R-QLC-KIM7030 - 適用於 Keyence 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
靈活的檢具系統測量速度更快速
使用在廠房製程控制的 Equator 現在加入了全新的超快速觸發式測頭、易於使用的特徵式偏置,和已更新的 EZ-IO 自動化軟體。