Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Equator™ 夾持附件
可用於 Equator 的治具基板,提供 M6、M8 及 1/4" 螺紋尺寸。
R-QLR-50218 - QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 18.00 吋英制
R-QLR-50218 QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 18.00 吋英制 2 " × 18 " 英制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。
R-QLR-50224 - QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 吋英制
R-QLR-50224 QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 吋英制 2 " × 24 " 英制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。
MODUS™ 報告器
MODUS™ 報告器 CHART MODUS™ CHART MODUS 計量軟體的獨立應用程式,具備更強大的圖形報告功能。MODUS CHART 可利用 QIF XML 檔案及工件 CAD 模型,在真正的工件位置顯示各種圖形資訊。 MODUS™ 報告器功能 清晰、簡潔的圖形報告 具有可由使用者完全設定的標題、標籤、文字和影像。 多工件檢測 單一報告能提供完整的元件系列歷史紀錄,包括結果...
QuickLoad™ 導軌系統
藉助 QuickLoad 導軌系統,可快速、簡便且可重複地執行 CMM 工件檢測。
R-QLPC-5066-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋
R-QLPC-5066-50-20 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.5'' 的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤 高效能 ATOM DX 系列編碼器是高效能編碼器,解析度最低可達 2.
光學尺工程圖與 CAD 模型
光學尺工程圖與 CAD 模型 封閉式光學尺 開放式光學尺 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS-S 光學尺...
R-QLR2-50224 - QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 英制 x 2
R-QLR2-50224 QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 英制 x 2 2 " × 24 " 英制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。
世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 的創新產品而受益。
世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 的創新產品而受益。 每台精心設計的 Renishaw 編碼器能符合高精密應用需求。Renishaw 是第一家生產內建設定 LED的非接觸光學編碼器的製造商,讓您輕鬆妥善安裝。Choy 博士繼續說:「每一款 Renishaw 編碼器系統我們均有採用。其產品的技術和功能雖然不斷提升,但安裝方法始終都非常簡便,設定 LED...
光學尺個案研究和應用要點
Renishaw 品牌光學尺在滿足量測需求方面上廣受客戶的敬重與信任。我們的一系列個案研究和應用要點展現出 Renishaw 的位置編碼器解決方案。應用遍及電子裝置、工具機製造商、精密製造、科學研究、航太及醫療保健等各種領域。
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺 什麼是 ATOM DX? ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 的微型增量式光學尺,可直接從讀頭輸出數位訊號,並在其微型封裝內整合了所有位置回饋、板載細分和光學濾波功能。 利用選配的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View...
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RTLF 線性光學尺
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RTLF 線性光學尺 什麼是 ATOM DX? ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 的微型增量式光學尺,可直接從讀頭輸出數位訊號,並在其微型封裝內整合了所有位置回饋、板載細分和光學濾波功能。 利用選配的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View...
Renishaw 正式推出 Equator-X™ 雙效檢具系統
Renishaw 正式推出 Equator-X™ 雙效檢具系統 2025 年 9 月 新型檢具系統進一步拓展了 Equator™ 系列多功能的應用範疇,專為產線製程控制、高速量測及品質保證所設計。 全球量測和製造系統領導品牌 Renishaw,隆重推出專為產線製程控制所打造的全新解決方案 — Equator-X 500 雙效檢具系統...
全新RKLC光學尺開創嶄新的可能性
全球量測專家 Renishaw 日前推出全新的基材固定式RKLC光學尺,其底層基質的熱反應正是產品的設計亮點。RKLC光學光學尺是一款寬 6 mm 的不鏽鋼捲尺,堅實耐用,且厚度僅有 0.15 mm。此輕薄設計可讓光學尺牢牢固定在機器軸上,符合機器基材的熱膨脹(CTE)係數。RKLC相容於 Renishaw 的 VIONiC™、TONiC™ 和 QUANTiC™ 增量式光學編碼器系列。
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
Virsa™ Raman analyser
Virsa™ Raman analyser 功能 高效能可攜式光纖結合拉曼系統 高空間解析度 x/y < 1 µm、z < 2 µm 即時白光樣品檢視提供準確的樣品鎖定 電動 x/y/z 軸系統,能夠讓物鏡準確定位,適用於單點或對應用途 可搭配使用物鏡鏡頭朝向下方或水平方向 特性 標準 選配 激磁波長 - 532 nm | 660 nm | 785 nm...
Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
R-QLPC-13300300-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm
此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.
R-QLPC-13450450-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm
此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.
Equator™ 檢具說明
Equator™ 檢具說明 Equator 系統採用獲得專利的低成本設計、獨特的結構及操作方式,是一套高速的比對檢具,能檢測中到大量已生產製造完成的零件。 特徵比對 特徵比對是 CMM 比對的替代功能,能大幅簡化校正標準工件的流程。藉由「特徵比對」功能,使用者可以輕鬆從檢測報告取得標準工件的量測資料,然後為每個特徵的大小、位置或方向手動輸入實際值即可。...
MODUS™ 檢具軟體
MODUS™ 檢具軟體 完整支援 I++ DME 相容計量控制器,包括 Equator 控制器 完全相容於 Equator 檢具比對方法 CAD 導向的離線程式設計,支援 IGES、STEP、Parasolid® 和 VDA-FS 等中性格式 - 機器隨附程式可立即執行,只需極少或甚至完全不須驗證 與 CATIA®(v5 和 v4)、Siemens® NX™(前身為 Unigraph...
inLux™ SEM Raman interface
inLux™ SEM Raman interface 了解更多 請告知我們您的 SEM 配置,以瞭解您的掃描電子顯微鏡是否相容於 inLux SEM 拉曼介面。請利用以下連結填寫簡表,我們的專家將會與您聯繫。 填寫表單 主要優點 資訊豐富 - 拉曼、光致發光 (PL) 及光譜陰極發光 (CL) 分析可同步執行,並與 SEM 成像共位。 通用 - inLux...
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。
Equator™ 500 檢具系統
Equator™ 500 檢具系統 Equator 300 及 500 檢具系統於在 5 ºC 及 50 ºC 範圍之間的任何溫度變化率下均維持量測精準,掃描速度可超過 200 mm/s。 每個 Equator系統都支援容易使用的 Organizer 操作員軟體、用於自動化的 EZ-IO 軟體以及用來更新 CNC 工具機上刀具補正的 IPC (智慧型製程控制) 軟體。 量測範圍...
ATOM DX™ 增量式光學尺下載
ATOM DX™ 增量式光學尺下載 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM DX™...
Equator™ 系統配件
Equator™ 系統配件 詳細資訊 按鈕介面 - A-6088-0010 Equator 按鈕介面可用於進行 Equator 系統的按鈕操作。必要時,可使用寸動鍵移動 Equator 檢具系統,而且還有按鈕可用於初始對準、在標定/量測模式之間切換、變更檢視畫面,以及錯誤復原。 REN-IO、I/O 介面單元(含 EZ-IO 授權)- A-5923-0110REN-IO、I/O...
R-QLR2-1350600 - 雙包裝,包含 x2 QuickLoad™ 軌道,50 mm × 600 mm 公制
雙包裝,包含 ×2 QuickLoad™ 軌道。50 mm × 600 mm 公制鋼 QuickLoad 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。
Virsa™ Raman analyser for PAT bioprocess monitoring
The Virsa Raman analyser is optimised for continuous bioprocess monitoring and control.
QUANTiC™ 光學尺系列簡介
QUANTiC™ 光學尺系列簡介
R-QLR-1350450 - QuickLoad™ 軌道 50 mm × 450 mm 公制
50 mm ×450 mm 鋼製 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。軌道可以定位在 CMM 的花崗岩左側、中心和右側,允許使用多個 QuickLoad 底板和配置。
R-QLR-1350600 - QuickLoad™ 軌道 50 mm × 600 mm 公制
50 mm ×600 mm 公制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。軌道可以定位在 CMM 的花崗岩左側、中心和右側,允許使用多個 QuickLoad 底板和配置。
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺 適合空間受限應用的微型光學尺 ATOM DX 的最小尺寸為 20.
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM40 旋轉(角度)環
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM40 旋轉(角度)環 何謂 QUANTiC? QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw 的増量開放式光學尺,提供數位或類比輸出選項、良好計量功能、高速效能,且易於安裝和設定。安裝或進行現場診斷和偵錯時,使用選購的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View 軟體可存取診斷資訊。速度最高達 24...
檢具量測及檢測軟體訓練
檢具量測及檢測軟體訓練 為何要投資參與 Renishaw 進一步的訓練課程? 我們的訓練課程提供以下效益: 提升作業、維護及應用工程中的技巧。 提升生產力及正常運作時間效能。 改善健康和安全。 Renishaw 提供標準及專業的 MODUS™ 計量軟體訓練課程,因應您的各種需求。 我們的訓練課程是以最佳實務及業界標準為基礎,協助您發展各種技巧,以便在作業、維護及應用中使用 MODUS ...
使用中的 Equator™ 檢具
使用中的 Equator™ 檢具 全球已經有數以百計的製造商,使用低成本的 Equator 檢具系統提升量測靈活性和檢測能力,請趕快加入他們的行列。 應用 全球有數千個使用中的 Equator 檢具,範圍遍及各式各樣的應用及客戶。 瞭解客戶有多麼欣賞我們的產品及服務,並希望向他人分享自己的成功案例,對我們而言是最棒的讚美。請參閱我們的案例分析 區段。 同樣地,我們在關鍵應用區段詳...
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺 2024 年 10 月 全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。客戶最長可選擇 4.
專為量測設計的增量式光學尺:隆重推出 ATOM DX™
ATOM DX™ 光學尺以 Renishaw 的 ATOM™ 微型光學尺系列為基礎,ATOM 最初於 2014 年推出,並採用最初為 VIONiC™ 和 QUANTiC™ 數位光學尺系列開發的進階細分技術。 ATOM DX 光學尺體積小巧、直接從讀頭輸出數位正交訊號和 Renishaw 獲得市場肯定的光學濾波鏡組,是運動系統的堅實基石。
Enhancing micro-milling precision with FORTiS-N™ enclosed encoders
Anderson depends on Renishaw’s cutting-edge metrology solutions to ensure the highest levels of accuracy and quality.
REVO-2 和 ATOM™ 光學尺
REVO-2 是三次元量床上使用的改良版 Renishaw 革命性多重感測器五軸量測頭,內含 Renishaw 最新的 ATOM™ 增量環形光學尺,其兩軸(偏角和刻距)上帶有 RCDM 旋轉(角度)玻璃碼盤。這款 ATOM 微型編碼器提供前緣精度和速度,能夠快速進行零件的表面掃描。
StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品 D.
ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.
Blog post: Explaining the ATOM™ encoder’s advanced eccentricity measurement system
Renishaw’s ATOM encoder is a miniature incremental encoder that combines best-in-class performance with the benefits of advanced installation and set-up.