Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

Raman software: expansion

Raman software: expansion

Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...

Nanoindentation

Nanoindentation

Nanoindentation 現場將壓痕的機械特性量測與拉曼的全方位化學分析直接進行關聯處理。 最新奈米壓痕消息 美國科羅拉多大學波德分校結合拉曼光譜與奈米壓痕 科羅拉多大學波德分校的生物力學與仿生學研究試驗所使用 Renishaw inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡 進行生物組織與生物材料的特性分析。該系統已連結美國明尼亞波利斯 Hysitron Inc 的奈米壓痕機系統,提供樣品上...

ATOM™ 光學尺 光學尺微型化的創新先驅

ATOM™ 光學尺 光學尺微型化的創新先驅

本文探討了ATOM光學尺的先進製造技術,最後透過一個實例展示了ATOM光學尺如何幫助簡化REVO-2製造過程,同時確保優異的測量性能。

QuickLoad™ 快速定位 L 型影像量測夾具設定

QuickLoad™ 快速定位 L 型影像量測夾具設定

RESOLUTE™絕對式編碼器的典型細分誤差圖

RESOLUTE™絕對式編碼器的典型細分誤差圖

Productivity+™——工件設定、適應性加工和工件校驗

Productivity+™——工件設定、適應性加工和工件校驗

搭載 ATOM™ 光學尺的 REVO 5 軸三次元測頭

搭載 ATOM™ 光學尺的 REVO 5 軸三次元測頭

網站特寫:RESOLUTE™絕對式旋轉(角度)編碼器

網站特寫:RESOLUTE™絕對式旋轉(角度)編碼器

突破傳統的機上掃描 SPRINT™ 工具機測頭

突破傳統的機上掃描 SPRINT™ 工具機測頭

網站特寫:RESOLUTE™線性和旋轉絕對編碼器

網站特寫:RESOLUTE™線性和旋轉絕對編碼器

典型的 FASTRACK­™ 線性編碼器光學尺精度圖

典型的 FASTRACK­™ 線性編碼器光學尺精度圖

具有FANUC協定介面的SiGNUM™增量式讀取頭

具有FANUC協定介面的SiGNUM™增量式讀取頭

CMM 夾具設定顯示固定 SPRINT™ 測頭的螺柱

CMM 夾具設定顯示固定 SPRINT™ 測頭的螺柱

Renishaw 推出 FORTiS™ FS (功能安全) 封閉式光學尺

Renishaw 推出 FORTiS™ FS (功能安全) 封閉式光學尺

Renishaw 對外發表了 FORTiS FS (Functional Safety–功能安全) 封閉式光學尺型號。

具有±0.5°偏角公差的RESOLUTE™絕對式編碼器

具有±0.5°偏角公差的RESOLUTE™絕對式編碼器

搭配 FORTiS ™ 光學尺使用的空氣過濾系統

搭配 FORTiS ™ 光學尺使用的空氣過濾系統

适用于EVOLUTE™的RTLA50绝对式直线栅尺系统

适用于EVOLUTE™的RTLA50绝对式直线栅尺系统

深度探討印度廠商在目標成本控制下,如何實現精密磨床整體性能的提升

深度探討印度廠商在目標成本控制下,如何實現精密磨床整體性能的提升

深度探討印度廠商在目標成本控制下,如何實現精密磨床整體性能的提升 解決方案 TGT 在新的磨床機型中導入線性馬達意味著需要配置光學尺作位置回饋。TGT 選擇了 FORTiS 系列封閉式光學尺,並與 Renishaw 的工程師共同進行了一系列的測試。Ranganath 先生說道:「我們己有多年使用 Renishaw 產品的良好經驗,像 LP2 測頭系統或是用於直驅轉台上的...

TONiC增量式光學尺(T1000讀取頭和Ti20KD介面)的典型抖動圖

TONiC增量式光學尺(T1000讀取頭和Ti20KD介面)的典型抖動圖

EVOLUTE™ 絕對式光學編碼器搭載 BiSS 串列通訊

EVOLUTE™ 絕對式光學編碼器搭載 BiSS 串列通訊

EVOLUTE™ 絕對式光學編碼器搭載 Yaskawa 串列通訊

EVOLUTE™ 絕對式光學編碼器搭載 Yaskawa 串列通訊

Renishaw OSP60 測頭搭載 SPRINT™ 技術提供製程中檢測

Renishaw OSP60 測頭搭載 SPRINT™ 技術提供製程中檢測

EVOLUTE™ 絕對式光學編碼器搭載 Mitsubishi 串列通訊

EVOLUTE™ 絕對式光學編碼器搭載 Mitsubishi 串列通訊

RESOLUTE™ RELA30/RSLA30 高精度絕對式線性光學尺系統

RESOLUTE™ RELA30/RSLA30 高精度絕對式線性光學尺系統

Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度

Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度

Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度 背景 挑戰 向 Renishaw 諮詢了多種方案之後,OMG 決定採用 Equator™ 檢具系統對大批量工件進行機邊製程控制。 Equator 是 Renishaw 的創新比對量測系統。Equator...

適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭

適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭

適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭 RMP24-micro 是全球體積最小的無線測頭,專為各種微小精密的應用所設計,範圍涵蓋醫療、牙科、電子、珠寶及製錶等各種產業。這款測頭是理想的測頭量測解決方案,適合工作區域小的工具機使用,此外也適用於加工高價值工件精密表面的工具機。 重複性高達 0.

刀具設定技術

刀具設定技術

刀具設定技術 接觸式刀具設定系統 接觸式刀具設定系統需要裝置和裝載的刀具之間實際接觸。系統可以進一步分類為「柱塞」樣式、「測頭」樣式或刀具設定臂 (用於車削中心)。 優點 重複性和刀具對刀具精度 在嚴苛加工環境中非常堅固 符合成本效益 可從不同的主軸方向量測 具備光學傳輸 可量測旋轉刀具的直徑和長度 考量 可能會偏轉非常小的刀具 無複雜的刀刃檢查 通常安裝於工作台上 ...

電動車製造

電動車製造

電動車製造 汽車電池 原料分析 範圍效能研究 供應鏈控制 我們的非破壞性拉曼技術,可在各種操作條件下檢驗電池化學性質 ,例如快速充電及極端溫度,瞭解電池如何回應,然後找出方法提升效率。 電動馬達 U 型高度的「通過/不通過」檢查 絕緣紙檢查 REVO 高速定子檢測 避免故障元件讓寶貴的成品零件成為廢品。Equator™ 線上檢具系統可迅速檢測...

亞德客藉 Equator™ 確保高品質氣動元件的生產

亞德客藉 Equator™ 確保高品質氣動元件的生產

ATOM™微形光學尺系統在面板製造業的應用

ATOM™微形光學尺系統在面板製造業的應用

韓國的面板製造技術近年在全球業界中一直處於領先地位,很多先進面板製程如OLED、AMOLED等都是韓國廠家率先把技術應用在大批量生產上。

Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量

Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量

Senior Aerospace Weston 是供應各式各樣複雜的精密加工零件及子組件的頂尖供應商,主要對象是商用航空市場。工廠位於英國厄爾比 (Earby),其中有 95% 的產品供應給空中巴士 (Airbus) 飛機使用,主要機型為 A320 及 A321,此外也包括 A330、A380 及 A350 等機型。 大部分為航太結構(機翼及飛機主架)零件,涵蓋範圍從 50 毫米的小...

ATOM™微形光學尺系統在面板製造業的應用

ATOM™微形光學尺系統在面板製造業的應用

ATOM™光學尺在高端自動檢測設備上的應用

ATOM™光學尺在高端自動檢測設備上的應用

Equator™ 300 實現複雜汽車引擎零組件的 100% 檢測

Equator™ 300 實現複雜汽車引擎零組件的 100% 檢測

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益?

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益?

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益? 高精度 安裝簡便 可靠性強 低細分誤差 (SDE) 高速操作 絕對式旋轉光學尺協助提升多軸旋轉工作台 及其伺服馬達的生產效率。設備可在機台停止後重新啟動及恢復運作,不會失去位置。 在高精密微銑削機台 環境中,封閉式光學尺可提供高精度。其優點包括整合式設定 LED、調諧質量阻尼系統及淨化空氣功能。如此一來,在機台組裝期間可節省時間,並...

TONiC、VIONiC 與 QUANTiC 光學尺讀頭以交叉圖案排列在 RKL 鋼帶光學尺上

TONiC、VIONiC 與 QUANTiC 光學尺讀頭以交叉圖案排列在 RKL 鋼帶光學尺上

RESOLUTE™絕對式光學尺在直驅旋轉工作台的應用

RESOLUTE™絕對式光學尺在直驅旋轉工作台的應用

加工技術的進步和市場對高質量產品的追求促使工具機製造商不斷向更高技術領域發展, 受現代金屬模具製造技術的發達和原材料成本不斷上漲等因素影響, 市場趨勢朝向”高速輕切削”的方向發展, 目前模具技術生產出來的工件巳非常接近目標尺寸, 僅需要再經過輕度切削就能準確達到最終尺寸, 較以往傳統加工方法的效率高出不少.

IPC 智慧製程控制

IPC 智慧製程控制

IPC 智慧製程控制 主要特色 減少人為介入 減少機器停機時間 記錄多項零件的誤差平均值,提供更準確的更新值 設置於工具機旁,減少延誤時間 可進行一對多(Equator 系統對工具機)更新 更新多台工具機 Equator 檢具可依據各個特徵將補正更新值傳送給多台工具機,亦即您可同時更新多台工具機的多個刀具;例如 OP10 及 OP20 製程可利用單一量測循環加以控制。所有資料會儲存...

EasyProbe

EasyProbe

EasyProbe EasyProbe title page 關於 EasyProbe 軟體 EasyProbe 可讓操作員在具備最少 G 碼編程知識的情況下,執行單一工作設定及組件量測作業。 EasyProbe 使用隨附的安裝公用程式,配合相容的 CNC...

Raman training

Raman training

Raman training 網路研討會 本公司遍佈全球的應用科學家團隊將提供寶貴見解。可即時或隨需觀看簡報,瞭解本公司產品及各種應用領域。 檢視詳細資料 Raman Revealed 提供密集的訓練課程,協助您瞭解 WiRE™ 軟體強大的資料處理和分析技巧,以及如何於實驗中加以應用。 檢視詳細資料 我們希望協助您瞭解拉曼系統的完整潛能,並利用其中的所有特色及功能。歡迎您探...

Combined Raman systems

Combined Raman systems

Combined Raman systems 您可以用兩種以上的技術分析樣品,無須在兩種儀器之間奔波,進而達到最大效率。利用 Renishaw 的關聯顯微系統,您可以放心地以兩種技術分析同一點。 聯絡我們 奈米壓痕:機械特性量測 結合 inVia 拉曼顯微鏡功能與奈米壓痕量測,並且直接將機械及磨潤特性與結晶度、多形性、相位及應力等化學資訊進行關聯處理。 檢視詳細資料 將...

RA816 Biological Analyser

RA816 Biological Analyser

RA816 Biological Analyser 易於使用且體積精巧的台式拉曼成像系統,重新定義組織及生物流體分析。 腦神經膠質瘤的分類 我們在牛津大學神經病理系 (University of Oxford Neuropathology Department) 進行的研究中,使用 RA816...

RESOLUTE™ 系列光學尺在 TOYO 空氣軸承運動平台的應用

RESOLUTE™ 系列光學尺在 TOYO 空氣軸承運動平台的應用

ATOM™ 光學尺在高端自動光學檢測設備上的應用

ATOM™ 光學尺在高端自動光學檢測設備上的應用

AOI 設備(自動光學檢測設備)在過去十多年被廣泛應用,以 PCB 電路板產業為例,現今電子產品設計精巧但功能強大,高密度電路板線路之間僅有數微米的距離。創立於台灣的 JET -捷智科技股份有限公司,多年來為業界提供先進自動光學檢測方案,他們最新開發用於 SMT (表面貼片技術) 生產線的 AOI 檢測設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺,確保系統表現的穩定性。

FORTiS™ 封閉式光學尺協助拓展 工具機的設計廣度

FORTiS™ 封閉式光學尺協助拓展 工具機的設計廣度

位於 TGT 刀具磨床內部的 FORTiS™ 系列封閉式光學尺

位於 TGT 刀具磨床內部的 FORTiS™ 系列封閉式光學尺

SPRINT™ 系統採用 SupaScan - Renishaw 新型機上型接觸式掃描技術

SPRINT™ 系統採用 SupaScan - Renishaw 新型機上型接觸式掃描技術

新型 SPRINT 系統採用 SupaScan 技術,可輕鬆整合至需要快速設定工件,重視整體循環時間的工具機應用,將掃描技術的各項優點帶入大眾市場。系統也能執行進階掃描功能,例如監控元件表面的最終狀況。

Renishaw:提高製造與醫療效率

Renishaw:提高製造與醫療效率

在精密量測、運動控制、機器校正、牙科 CAD/CAM、積層製造、光譜學及神經外科領域,Renishaw 以創新產品提升精度、效率和品質。產品包括三次元量床接觸觸發式測頭、掃描測頭、三次元量床改裝方案、測量、工具機測頭、雷射測頭、線性編碼器、角度編碼器、磁性編碼器、磁性旋轉編碼器、拉曼光譜儀系統、雷射校正、雷射燒結、牙技掃描器及神經外科機器人。

何時使用測頭?

何時使用測頭?

何時使用測頭? Renishaw 以創新技術、公認方法和專家支援為基礎,可將您的「綠色按鈕」或「無人值守」製程目標化成現實。 製程設定 層處理零件的位置、工具的尺寸,和機器上可能造成不合規零件的偏置等偏差根源。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 預防性...

“絕對”出色的旋轉工作台

“絕對”出色的旋轉工作台

機床在現今工業領域具有不可或缺的地位。由於近年來5軸機床的普及,工業產品,特別是一些要求精細加工的產品,其設計的靈活性大大提升。以往不能實現批量生產的複雜設計,現在都能一一實現,而且效率和品質更高。我們每天使用的智慧手機和平板電腦等電子產品的金屬機身,都是通過這些先進的機床加工而成的。目前多軸複合機床的技術發展漸趨成熟,對旋轉工作台(簡稱轉台)的精度和速度的要求不斷提升。ITRI — 臺灣工...

951 - 1000 / 1108 gösteriliyor