Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Optical encoders and LiDAR scanning
Optical encoders and LiDAR scanning 顯微技術 車用光達掃描器會安裝在車頂,因此體積和重量都是重要的考量因素。光達製造商目前正在開發高精度且輕盈小巧的雷射掃描器。想要設計更輕盈小巧的光達系統,掃描器內部的所有組件都必須符合這個小體積、低質量的條件標準。 Renishaw ATOM 增量式旋轉編碼器具有微型讀頭與小直徑的 RCDM...
Breakthrough mobile technology relies on Renishaw encoders
A revolutionary mobile phone antenna has been developed by UK company Sarantel, based on the company's patented PowerHelix™ technology.
VIONiC™ 增量式光學尺下載
VIONiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 VIONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 使用指南 技術繪圖 安裝指南 REXM20 ultra‑high accuracy angle...
TEMPUS™ technology
TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.
部分弧線光學尺
部分弧線光學尺 請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。 下載技術文件 探索光學尺如何在各種產業及應用實現優異的運動控制。探索各種產品及製程受益於 Renishaw 光學尺技術及廣泛專業知識的真實生活範例。 光學尺對運動控制的效益 選擇您的部份弧線光學尺系統 Renishaw 彈性線性光學尺的截...
運動平台在真空環境中的應用藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。
Surface™ and FocusTrack™
Surface™ and FocusTrack™ Renishaw 創新技術的許多層面都受到專利 保護。 樣品表面傾斜?沒問題 Renishaw Surface 功能可協助您從樣品表面收集拉曼資料,即使傾斜也沒問題。您要在收集拉曼資料之前手動定義樣品表面形狀,在樣品移動及擷取資料的過程中,inVia 會讓樣品保持焦距。 維持樣品焦距 FocusTrack 會在資料擷取之間定期檢查及調...
光學尺系列
光學尺系列 RSL(不鏽鋼光學條尺) 光學尺名稱 精度 柵距 熱膨脹係數(20 °C 時) 供應長度 讀頭相容性 RSLM20/RSLE20/RSLC20 ±1.
旋轉光學尺
旋轉光學尺 請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。 下載技術文件 探索光學尺如何在各種產業及應用實現優異的運動控制。探索各種產品及製程受益於 Renishaw 光學尺技術及廣泛專業知識的真實生活範例。 光學尺對運動控制的效益 旋轉光學尺又稱角度光學尺,具備位置回饋功能,藉此精密控制角度位置及旋轉...
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
RLS d.
R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 150 mm × 150 mm
此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.
In ALIO's tiny world of nano-motion systems, Renishaw encoders provide large performance and cost advantages
Known for its nano-motion stages for biomedical, semiconductor and photovoltaic applications, ALIO Industries depends on Renishaw's TONiC optical encoders for the accuracy and repeatability needed to...
提升旋轉工作台精度標準
CNC 旋轉工作台在多軸加工中心機的效能中扮演極為重要的角色。由於工作台精度和可靠性是產品壽命期間最重要的考量,Matsumoto Machine Corporation (MMK) 採取兩全其美的務實方法,減少分度誤差並改善效能。公司為了加強產品校正及編碼器技術,針對旋轉工作台精度樹立全新標準。
Focus Track™
在拉曼實驗期間使樣品表面持續對焦
ATOM™ 光學尺診斷套件
ATOM™ 光學尺診斷套件 提供 ATOM 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 ATOM 診斷套件是什麼? ATOM 線性及旋轉 (角度) 編碼器系統搭載足以供安裝使用的整合式設定 LED。具有最棘手設定要求的客戶,現在可透過選購的 ATOM...
Equator™ 檢具軟體
Equator™ 檢具軟體 Equator™ 檢具軟體適合加工現場操作員、編程工程師和自動化整合商使用。目前相容於第三方程式設計軟體供應商。 授權許可 MODUS Equator 控制器授權是以硬體鎖控制,能將生產現場系統升級成可編程系統。對於需要在加工現場使用完整程式設計功能、但也需要維持控制日常運作的生產工程師而言,這種方式提供極大的彈性。 操作簡便、編程容易 Equator ...
舊型計量軟體 - MODUS™ 2
舊型計量軟體 - MODUS™ 2 Usability in mind MODUS 2 設計提供更簡易操作的介面,協助新使用者學習及編程工件量測,不管有無 CAD 模型,都能達到前所未有的生產力。 現在 MODUS Planning Suite 提供一組應用程式及易於使用的工具,簡化複雜的程式設計,協助您完整運用 MODUS 計量軟體的強大功能。
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
JUSTEK 研發的多款特製核心直驅電機深受面板和半導體/電子業製造設備 OEM 廠商的歡迎,這些電機均採用 Renishaw 高性能光學尺,其中 ATOM 系列光學尺在直驅電機的應用更讓 JUSTEK 留下深刻印象。
Equator™ 附件
用於操作、程式設計、檢查及維護 Equator 的附件。
neurolocate™ registration module
Frameless patient registration module for use with the neuromate® stereotactic robot.
Primo™ Credit Tokens
Renishaw Primo Credit Tokens
An introduction to TEMPUS™ technology for additive manufacturing
Renishaw's Matt Parkes explains how TEMPUS™ technology can enhance AM productivity for Renishaw’s RenAM 500 series of metal AM systems.
開放式光學尺比較表
開放式光學尺比較表 Renishaw 提供各式各樣的線性、部分弧線及旋轉(角度)開放式光學尺。比較表可協助您比較絕對式和增量式光學尺系統的技術規格。 光學尺部分弧線讀頭 如需進一步資訊,請參閱相關規格資料表 。 增量式 產品名稱 輸出(解析度) 光學尺選項 光學尺長度 光學尺精度 最高速度 讀頭尺寸 (長 x 寬 x 高) QUANTiC™ 數位:RS422(10 µm...
AxiSet™ Check-Up
Renishaw 推出 AxiSet 這款符合成本效益的全新解決方案,擴充領導市場的工具機測試和校正系統系列,用於檢查旋轉軸的對齊和定位效能。若發生可導致加工設定時間拉長,以及零件不合格的機器校準與幾何形狀不佳之情況,五軸綜合加工機與銑車複合加工機的使用者,可以在幾分鐘內即發現並回報。
QuickLoad™ 拐角
專為影像儀系統和複合式測量設備平台的拐角設計,可搭配 Renishaw 亞克力底板使用。
APEXBlade™
APEXBlade™ 超快速的路徑規劃,以及從 CAD 生成 DMIS 工件程式的工具 模擬 按一下 放大 修正任何有問題的區域 重新規劃這些區域 完成 DMIS 輸出 儲存 DMIS 檔案 儲存 .
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 CENTRUM™ CSF40 旋轉光學尺碟盤
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 CENTRUM™ CSF40 旋轉光學尺碟盤 適合空間受限應用的微型光學尺 ATOM DX 的最小尺寸為 20.
FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載
FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載 下載以下關於 FORTiS 封閉式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 技術繪圖 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 使用者指南 FORTiS-S 光學尺 FORTiS-N...
neuroinfuse™ drug delivery system
Intraparenchymal drug delivery offers a practical method of bypassing the blood-brain barrier (BBB) and shows great promise in providing the next step change in the treatment of neurodegenerative, ...
SurfitBlade™
SurfitBlade™ SurfitBlade 能讓設計工程師精確地對已生產的葉片進行反向工程,讓他們在設計和製程中,得到前所未有的感受。SurfitBlade 讓 APEXBlade 的功能更加完整,從端部中心掃掠掃描資料建立一個完全重建的表面,並依序輸出透過 MODUS 執行 APEXBlade 生成 DMIS 程式所產生的結果。SurfitBlade...
Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
WiRE™ training modules
WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們
技術下載 - 不建議用於新設計的光學尺
技術下載 - 不建議用於新設計的光學尺 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 RG2 安裝指南 RG4 安裝指南 RESR angle encoder system RGH24 RGS20 線性編碼器系統 RGH40 RGS40-G 線性編碼器系統 RGH40 RESR40 角度編碼器系統 RESR angle encoder system...
MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite Editing parameters and constraining motion Constraining motion call out Patch visuals MODUS Curve Curve on CAD edges MODUS Patch Curve on CAD edges Sketch curve on a plane...
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺 為什麼選擇這種光學尺系統? 技術規格 特性 工作安裝高度公差為 ±0.
光學尺可靠性
光學尺可靠性 高可靠性的光源 Renishaw 編碼器僅使用高可靠性的 LED 光源。不過在連續運作情況下,所有長時間使用的 LED 都會出現自然退化及光輸出降低等現象。TONiC 讀頭就是 Renishaw 預防此類退化的最佳範例;任何光輸出降低都會由監控光輸出的 DC 光伺服補償,並據此調整 LED 亮度。 先進光學設計 所有 Renishaw 增量式編碼器皆搭載獨特的過...
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™ 模組能將拉曼結果與許多常用的顯微鏡系統進行比較,其中包括掃描電子顯微鏡 (SEM)、螢光、原子力顯微鏡 (AFM)、紅外線及光學顯微鏡。 特徵一目了然 座標管理程式 - 可將常用顯微鏡系統座標匯入及轉換至...
Equator™ 測針套件
供一系列 Equator 應用的測針套件。
Safety first - the position determination and checking algorithms of the RESOLUTE™ true-absolute optical encoder
This white paper gives an overview of the operation of the RESOLUTE™ absolute encoder and describes in detail the safety aspects of its position determination and checking algorithms.
Equator™ 檢具附件
可用於手動或自動化環境的廣泛附件系列。
StreamLine™ Slalom
StreamLine™ Slalom Slalom 欠取樣是分析大面積的最快方法,但可能會遺漏小型的重要特徵。 Slalom 會讓 StreamLine 雷射線呈現鋸齒狀,確保完整表面都獲得取樣,同時維持快速的實驗時間,是有效因應欠取樣問題的解決方案。 集兩者之大成...
Introducing the RESOLUTE™ FS encoder
RESOLUTE FS (Functional Safety) encoder systems offer customers the outstanding metrology performance of the RESOLUTE series but with the added peace-of-mind that comes from compliance with the...