Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間

Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間

Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間

Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間

Honeywell Aerospace 作為全球商業和消費工程企業的一員,生產大量用於商用飛機的葉輪和葉盤。葉輪以徑向和軸向壓縮機為主,仰賴在整個加工製程中所維持的工件基準以確保它們適合使用。如果無法維持工件基準點,葉輪將視為不相容,並將需要重工或完全報廢。

Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間

Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間

Honeywell Aerospace 作為全球商業和消費工程企業的一員,生產大量用於商用飛機的葉輪和葉盤。葉輪以徑向和軸向壓縮機為主,仰賴在整個加工製程中所維持的工件基準以確保它們適合使用。如果無法維持工件基準點,葉輪將視為不相容,並將需要重工或完全報廢。

RESOLUTE™絕對式編碼器,帶有FASTRACK™線性絕對式光學尺

RESOLUTE™絕對式編碼器,帶有FASTRACK™線性絕對式光學尺

FASTRACK™線性編碼器光學尺,帶有RESOLUTE™絕對式光學尺

FASTRACK™線性編碼器光學尺,帶有RESOLUTE™絕對式光學尺

OSP60 SPRINT™ 掃描測頭測針問題解決方案

OSP60 SPRINT™ 掃描測頭測針問題解決方案

SPRINT™ 機上型掃描系統可搭配一系列 SPRINT 專用的測針使用,不但可符合個 別應用需求,同時也盡皆補足了 OSP60 SPRINT 測頭的強化功能。

Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺

Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺

全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。 客戶最長可選擇 4.24 m 的 FORTiS™ 封閉式線性光學尺,適用於大型和新型機器。

ATOM™ 及 RESOLUTE™ 光學尺

ATOM™ 及 RESOLUTE™ 光學尺

適合量測應用的鑽石測針

適合量測應用的鑽石測針

適合量測應用的鑽石測針 Having problems scanning anodised aluminium image Buy now call-to-action box No material build up text Find out how OPTiMUM diamond styli can benefit you text cost saving graphic Ar...

3D 掃描可大幅提高葉盤銑削過程的精度和效率

3D 掃描可大幅提高葉盤銑削過程的精度和效率

Technopark Aviation Technologies 公司位於俄羅斯烏法,是一家集教育、科學研究和工程服務為一身的廠商。它與俄羅斯規模最大的燃氣渦輪發動機供應商密切合作,該公司設計和製造高性能燃氣渦輪發動機,用在定翼機和旋翼機上,以及天然氣和石油生產領域。

ONENG 與 Renishaw 合作,為半導體精密產業打造全新先進運動平台

ONENG 與 Renishaw 合作,為半導體精密產業打造全新先進運動平台

先進運動平台是高性能半導體製程設備不可或缺的關鍵。如今,工業自動化和精密加工領域對多功能運動平台的需求日益增長,為滿足這些需求,韓國運動平台製造商 ONENG 與 Renishaw 合作,充分運用 Renishaw 的專業量測和運動控制技術。ONENG 在各種運動平台和微定位平台上採用 Renishaw QUANTiC™ 和 ATOM™ 系列光學尺來提供高精度位置反饋。

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針

採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針

採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統

RESOLUTE™ 是真正絕對式的精細刻距光學尺系統,具備出色的量測效 。 獲得專利的 RESOLUTE 光學尺技術將 1 nm 解析度與極高速結合,可讀取多種高精度線性鋼帶和光學尺或角度光學尺環。

RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學

RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學

IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,總部位於格勒諾布爾 (Grenoble),專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。

SPRINT™ 系統 棱形應用影片

SPRINT™ 系統 棱形應用影片

適用於高速棱形特徵掃描

SPRINT™ OSP60

SPRINT™ OSP60

完整安裝 FASTRACK™ 線性編碼器系統

完整安裝 FASTRACK™ 線性編碼器系統

RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍

RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍

Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。

3D 夾具建模軟體

3D 夾具建模軟體

3D 夾具建模軟體 Strapline text ease of use feautres and benefits Greater design freedom text Banner image text Training and support FixtureBuilder product family Renishaw FixtureBuilder 是 3D...

「自從使用 Equator 以來,從未出現過不良品,同時還降低 27% 的零件生產成本。

「自從使用 Equator 以來,從未出現過不良品,同時還降低 27% 的零件生產成本。

一家公司的產品生產品質及其品質保證關係到能否成功取得訂單。維持品質也能顯著提高客戶持續下訂單的機會。High-Tech Engineering 是一家總部位於英國貝德福郡鄧斯特布爾的精密工程公司,始終焦點放在其零件的生產品質。

發動機和葉片

發動機和葉片

發動機和葉片 我們的專業領域 精度 我們控管及驗證製程,確保在葉輪中擁有精密的葉片輪廓並維持一致。 校正 適用精準設定複雜多工工具機和 CMM 的裝置及軟體 。 維護、維修及營運 (MRO) 我們的測量設備可針對磨損的組件進行自動化及加速維修,即使是自由表面形狀的葉片,也能滿足高品質保養要求。 檢測 我們的 3 軸及 5 軸 CMM 測頭系統 包括葉片專用 軟體應用程式。 ...

航空發動機元件製造商 Meyer Tool,使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具降低其客製化檢具成本。

航空發動機元件製造商 Meyer Tool,使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具降低其客製化檢具成本。

Renishaw 新的 Equator 系統是一套以軟體控制的比對檢具,位於美國俄亥俄州辛辛那提市的航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用後,証明能有效降低客製化檢具的成本。Meyer Tool 每年皆需要設計、建置和維護數十部這些昂貴的工具,以提供製程內量測。

Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技

Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技

Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技 合理成本的「隨用隨付」工具機測頭系統讓各規模的製造商邁向高端製造科技。 Renishaw 是領先市場的工程設計技術公司,將會在 EMO 2015(第 5 廳 D15 攤位)中展示 Renishaw Primo...

Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling

Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling

Toolmaking has always been the preserve of craftsmen; even with the arrival of complex CNC machine tools the skill of the toolmaker is still required.

TRS2非接觸式刀具破損檢測系統

TRS2非接觸式刀具破損檢測系統

新改進型 ToolWise™ 刀具辨認技術實現可靠、高速的刀具破損檢測.

TONiC 光學尺系統

TONiC 光學尺系統

「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。

「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。

「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。 Euromould 目前正使用檢具來量測以兩台沖床製造的複雜成型零件,Equator 正是用來量測中心孔頂部與底部至外徑的同心度。中心孔本身取決於在成型過程中插入模具並在之後拆下的定位梢。定位梢有可能在成型時移位,雖然在這種高度要求一致性的製程中發生移位情況并不常見。使用 Equator...

DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋

DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋

加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Re...

SPRINT™: 多工複合機-解決方案

SPRINT™: 多工複合機-解決方案

多工複合機 (MTM) 的高重現性直徑量測

典型FASTRACK™線性編碼器系統遲滯圖

典型FASTRACK™線性編碼器系統遲滯圖

卷軸上的FASTRACK™線性編碼器光學尺

卷軸上的FASTRACK™線性編碼器光學尺

Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量

Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量

Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。

調諧質量阻尼器協助 FORTiS™ 光學尺實現領先同類產品的抗振效果

調諧質量阻尼器協助 FORTiS™ 光學尺實現領先同類產品的抗振效果

工具機在運作過程中會產生明顯的振動,而強烈的振動會對安裝在工具機上的封閉式光學尺產生不利影響,進而導致量測不精確。此白皮書顯示,當在適當頻譜範圍內以各種振幅進行測試時,FORTiS 光學尺具有良好的位置穩定性和可靠的運作性能。

卓越的 5 軸技術

卓越的 5 軸技術

卓越的 5 軸技術 延續超過 50 年的創新基因,專為搭配 REVO 5 軸多感測器而生的 AGILITY 系列三次元量床融合了 Renishaw 對技術的堅持、對市場的深刻洞察以及對使用者的高品質承諾,進一步提升 5 軸量測技術的應用價值。AGILITY 系列三次元量床無論在機器結構設計、材質選擇、生產技術等方面均呈現 Renishaw 對 5 軸技術精益求精的追求,是 Ren...

RKL 部分弧線

RKL 部分弧線

Renishaw 工具機展大秀量測新實力,製程監控再升級

Renishaw 工具機展大秀量測新實力,製程監控再升級

因應疫情挑戰,國內兩大工具機展將首度攜手舉辦「TIMTOS x TMTS 2022」聯展,於 2 月 21 日至 26 日在台北南港展覽館盛大舉行,被視為今年初全球工具機產業的最大盛事。全球精密量測領導廠商 Renishaw 也蓄勢待發,將於南港展覽館 2 館的 P0314 攤位帶來新世代的自動化製程監控解決方案,在「機台組裝與校準 – 零組件生產 – 品質監控」的製程環節中注入關鍵附加價值...

封閉式光學尺

封閉式光學尺

封閉式光學尺 機器振動可能會以兩種方式影響傳統的封閉式光學尺:一是在振動頻率接近光學尺共振頻率的情況下造成位置量測誤差,二是嚴重振動可能造成光學尺發出警報訊號,導致機器緊急停止。 Renishaw 設計的 FORTIS 光學尺系列產品,具備多項獨一無二的功能(例如使用調諧質量阻尼器),讓光學尺更為堅固耐用,避免受到振動影響。這項創新的光學尺設計可大幅提升位置穩定度,特別...

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器 開發生物感測器平台用於初期癌症診斷 不過使用拉曼光譜儀研究生物組織或液體時,則產生更嚴苛的挑戰。初期癌症的生物標記表現量可能特別低,因此更難以檢測及監控。SERS 技術可放大拉曼訊號,進而提升靈敏度。 SBIC 研究工作的關鍵重點之一,就是尋找創新方式提升及擴大 SERS...

VIONiC™ RSLM20 / RELM20 ??????????

VIONiC™ RSLM20 / RELM20 ??????????

RESOLUTE™ RESA REXA

RESOLUTE™ RESA REXA

Primo™ 系統

Primo™ 系統

Primo™ 系統

Primo™ 系統

PRIMO™ 系統

PRIMO™ 系統

低風險投資 快速投資回報 優異性 使用簡便 傑出性 提高產能優勢 及縮短加工時間

AxiSet™ Check-Up

AxiSet™ Check-Up

快速精確地檢查多軸加工機的性能健康狀態

Renscan5™ REVO®

Renscan5™ REVO®

Opti-Logic™ - RMP60

Opti-Logic™ - RMP60

Renscan5™ REVO®

Renscan5™ REVO®

Renscan5™ REVO®

Renscan5™ REVO®

A-9715-0050 - RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 500 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝)

A-9715-0050 - RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 500 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝)

A-9715-0050 - RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 500 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝)

A-9715-0050 RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 500 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝) A-9715-0050 為一長度 0.5 m (500 mm) 的 RTLC20-S 增量式編碼器帶光學尺。

651 - 700 / 1108 gösteriliyor