Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-PV-13200200-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 200.0 mm × 200.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺的 RGA (殘留氣體分析) 結果
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺的 RGA (殘留氣體分析) 結果 Renishaw 提供各 RESOLUTE 真空系統使用的 RGA (殘留氣體分析) 資料。顯示真空環境上的編碼器系統效果。 RGA 結果 測試排程 四極質譜儀 (AccuQuad 200 RGA) 用於收集 RGA (殘留氣體分析) 資料。燃燒室壓力使用離子真空計 (G8130)...
製程監控
製程監控 狀態監控條形圖會顯示上次量測工件的結果,表格的「公差範圍內」欄位則顯示表格中每項特徵的公差比例。若數值在公差範圍內,會顯示為綠色,若超出範圍則會變成紅色。系統管理員也能設定警告上限或下限 - 數值達到這些限制時,條形就會變成橘色,讓操作員在製造出廢品之前調整製程。 特徵表格中的每項特徵,皆會以獨立一列顯示其名稱、類型、公差上限及公差下限、標稱值與實際值。...
R-PVW-501212-50-20R - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 12 in × 12 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PVW-501010-50-20R - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
Renishaw 自動化展強勢出擊 :一站滿足高精度位置回饋應用需求
2021台北國際自動化工業大展將於12月 15 日正式開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於台北南港展覽館一館 4 樓 L702 攤位帶來全方位高精度運動控制及精密量測解決方案,展現精準位置回饋的相關應用為自動化業者們所能帶來的絕佳綜效。
Renishaw 自動化展「精準」佈局:運動控制,捨我其誰
延續上屆「台北國際自動化工業大展」廣獲好評的氣勢,全球精密量測專家 Renishaw 本次將於 8 月 24 日至 27 日,於台北南港展覽館一館 4 樓 N726 攤位,擴大展出位置回饋系統於精密量測領域的一系列自動化應用演示,以「精、準」的佈局,再度強力宣示「運動控制,捨我其誰」的核心願景。
Reliable positioning without a reference run improves process reliability, reduces unproductive time and prevents expensive crashes
Renishaw’s RESOLUTE™ encoder is an innovative, true-absolute measuring system that guarantees maximum process reliability for precision assembly systems used in the micro-electronics and micro-optics...
New approach to manufacturing attracts royal interest
Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.
昊志機電採用 Renishaw 光學尺,提升直驅電機模組的整體性能
廣州市昊志機電股份有限公司開發和生產的主軸產品佔全球市場第一。 昊志機電採用 Renishaw 精密光學尺系統,包括RESOLUTE™ 絕對式系列和 RGH 增量式系列,提升直驅模組的整體性能。
ASMPT 借助 Renishaw 技術強化高性能運動控制能力
隨著半導體產業向 3 nm 節點及更先進的技術邁進,組裝和封裝設備在工藝穩定性、生產效率和品管方面面臨巨大挑戰。ASMPT 多年來一直採用 Renishaw 各種光學尺產品,包括 ATOM DX 和 VIONiC™ 增量式光學尺系列以及 RESOLUTE™ 絕對式光學尺系列。
SPRINT™: 葉片-解決方案
葉片部分的高速實機量測
ASM 太平洋 — 全球領先的半導體集成和封裝設備製造商,與 Renishaw 合作實現產品創新與品質提升
半導體行業發展迅速,設備製造商需要不斷開發新的功能並提升產品品質才能在市場上取得成功。全球最大的半導體集成和封裝設備製造商 ASM (ASM Pacific Technology Ltd) 深諳此理,多年來致力於開發先進的設備和全面的工業自動化方案,以不斷滿足業界在封裝制程上的各種需求。他們深信創新和穩定的品質是成功的關鍵,因此對供應商的能力和信譽有著極高要求。ASM 與 Renishaw ...
Raman patents
Raman patents Renishaw 以自身的創新成果為豪,並透過專利保護智慧財產權。以下專利及專利申請涵蓋 Renishaw 各種獨一無二的光譜技術。 深入瞭解 inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡 功能及類似產品功能,皆受到下列一項或多項專利的保護:US 7170595、CN 101473201、EP 2035793、JP 5059106、US 8009289、CN 101...
Renishaw 強力布局 TMTS :重量級量測方案,即將亮相
挾帶著銳不可當的創新氣勢,全球工業工程領域的領導廠商 Renishaw 將於 3 月 27 – 31 日舉行的 TMTS 2024(台灣國際工具機展)中,強力宣告將帶來最新精密量測、製程控制及位置回饋等完整創新技術,更將揭曉重量級量測解決方案的神秘面紗,期待您蒞臨南港展覽館一館 4 樓 L0618 攤位參觀和交流。
Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺和校準雷射系統在精密工具機上的應用
工具機的精度受多種環境和物理因素的影響,如何有效地減少這些誤差是製造商需要解決的難題。赫騏精密科技有限公司將 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺列為加工中心的標配之一,搭配 XK10 校準雷射系統在組裝過程中進行把關,所產生的協同效應不但提升機台的性能和減少在組裝過程中的誤差,而且把生產流程帶到更高的水平。
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統
Renishaw 的真正絕對式光學尺 RESOLUTE™ 為線性和旋轉(角度)光學尺格式提供超高真空相容性。
FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系統
在製造過程中差異程度越高,導致錯誤的風險就越大。使用 Renishaw 編碼器進行基礎等級的製程控制可協助避免這種風險。FORTiS-S™ 和FORTiS-N™ 線性光學尺有助於實施以下措施,進而提升工具機量測效能並提高可靠性,由此帶來明顯的使用和商業優勢。
RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。
ATOM™微形光學尺系統在面板製造業的應用
ATOM™微形光學尺系統在面板製造業的應用 關於TPC TPC自70年代初創立以來已有40多年歷史,是韓國國內最大的自動化核心組件空氣壓縮器具製造商。在2009年成立運動控制元件部門,專門開發運動控制相關的產品,包括線性平台、電機、伺服馬達、機器人、3D 打印以及其他光學元件等。業務涉足半導體、FPD、PCB 產業等。 了解更多:www.
Equator™ 300 實現複雜汽車引擎零組件的 100% 檢測
富臨精工每天面臨著三萬多件精密零件生產任務,且零件檢測尺寸數量多,精度要求高。富臨為了滿足客戶對於汽車發動機(引擎)零組件製造的高品質、高效率的要求,開始尋求在產線寬溫環境下精度能達到小於 1 μm 的檢測解決方案。
A-5465-5001 - OSP60 M4 Ø2 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 80 mm,EWL 10.7 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-5003 - OSP60 M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 42.6 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-5008 - OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、ESWL 62.9 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-5009 - OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 150 mm、ESWL 71.5 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-8576 - OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 62.9 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-8577 - OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 150 mm,ESWL 71.5 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-5002 - OSP60 M4 Ø3 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,ESWL 27.0 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-5005 - OSP60 M4 Ø2 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 80 mm、ESWL 10.7 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-5006 - OSP60 M4 Ø3 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、ESWL 27.0 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
A-5465-5007 - OSP60 M4 Ø4 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、ESWL 42.6 mm 認證
OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。為了確保在所有量測條件下都能達到最高的量測精準度,OSP60 校正範圍內每支測針上的測球都經過測量,並取得 UKAS 認證。精確的測球直徑刻在測針固定座上,因此在測頭校正時,可以將這個高度精確的數值作為絕對參考值。
葉片量測
葉片量測 傳統葉片檢測方法受限於剖面數量。不過 REVO 的掃掠掃描技術和 Renishaw 的葉片工具套件 軟體,能夠精確快速地量測及評估整片葉片。 現在您能夠透過高精度的觸覺測頭量測資料,進行無限數量的剖面分析和完整表面分析。 為了起始葉片量測程序,MODUS Blade 規劃工具軟體 會自動為 REVO 產生無碰撞的掃掠掃描程式。前述程式會在 CMM 使用 MODUS 計量軟體執行...
安裝影片:如何安裝 FORTiS-N™ 封閉線性絕對式光學尺
了解如何安裝 FORTiS-N™ (精細) 封閉式絕對式線性光學尺。請參閱相關的 FORTiS-N 安裝指南瞭解更多資訊。FORTiS 光學尺系列是新一代的封閉式線性絕對式光學尺,可在工具機等嚴苛環境中使用。透過一系列的創新設計功能,在光學尺的長期使用期間提供堅固耐用、可靠、高效能的位置量測,例如:• 經過業界實證的位置量測 • 非接觸式 • 卓越的密封性能 • 一流抗振效果 • 安裝簡便 ...
Renscan5™ 和REVO® - Renishaw引领测量新革命
Renishaw最近推出了具革命性的五轴扫描技术,实为近20年来三次元量测仪(CMM)技术上的最重大进步。Renscan5™是一种新型支援技术,在三次元量测仪上即可进行高精准、超高速五轴扫描测量,而REVO™则是一系列革命性的量测座和探头组的第一个产品,它将重新定义扫描系统的认知标准。
亞德客藉 Equator™ 確保高品質氣動元件的生產
製造業廠家面對人力成本上升、客戶對零件生產品質要求不斷提高等挑戰,紛紛採用新技術向資訊化和自動化工廠方向發展。寧波亞德客自動化工業有限公司早於 2012 年便購入 Equator 300 檢具系統,取代以人力和傳統方法量測生產的氣動元件,有效減少現場操作人員的壓力和人為錯誤、降低人力成本,更提升產品品質和穩定性。
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Honeywell Aerospace 作為全球商業和消費工程企業的一員,生產大量用於商用飛機的葉輪和葉盤。葉輪以徑向和軸向壓縮機為主,仰賴在整個加工製程中所維持的工件基準以確保它們適合使用。如果無法維持工件基準點,葉輪將視為不相容,並將需要重工或完全報廢。
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Honeywell Aerospace 作為全球商業和消費工程企業的一員,生產大量用於商用飛機的葉輪和葉盤。葉輪以徑向和軸向壓縮機為主,仰賴在整個加工製程中所維持的工件基準以確保它們適合使用。如果無法維持工件基準點,葉輪將視為不相容,並將需要重工或完全報廢。
DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Renish...
ASM 太平洋 — 全球領先的半導體集成和封裝設備製造商,與 Renishaw 合作實現產品創新與品質提升
半導體行業發展迅速,設備製造商需要不斷開發新的功能並提升產品品質才能在市場上取得成功。全球最大的半導體集成和封裝設備製造商 ASM (ASM Pacific Technology Ltd) 深諳此理,多年來致力於開發先進的設備和全面的工業自動化方案,以不斷滿足業界在封裝制程上的各種需求。他們深信創新和穩定的品質是成功的關鍵,因此對供應商的能力和信譽有著極高要求。ASM 與 Renishaw ...