Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-SP-1325-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱
R-SP-1325-6 M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SP-610-6 - M6 螺紋的 Ø6.4 mm × 10.0 mm 鋼製定位銷螺柱
R-SP-610-6 M6 螺紋的 Ø6.4 mm × 10.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SP-910-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm × 10.0 mm 鋼製定位銷螺柱
R-SP-910-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm × 10.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
FORTiS™ 新一代封閉式線性光學尺簡介
FORTiS™ 絕對式光學尺結合硬化鋼光學尺,與經過業界實證的超高速數位影像處理和訊號處理,採用堅固耐用的設計,經測試可在最嚴苛的環境運作。此非接觸式光學尺系統引進突破性的設計功能,為安裝人員與使用者提供不同的傳統封閉式光學尺優勢。請觀看影片了解更多資訊。
雷射微加工:Renishaw VIONiC™ 光學尺大放異彩
雷射微加工:Renishaw VIONiC™ 光學尺大放異彩 VIONiC 系列設計用於支援各種精密製程,例如以雷射微銑削及其他技術,在矽和塑膠等各種基材上加工細微特徵。部分 VIONiC 系列機型的精度,相當於昂貴的超細刻距 (< 4 µm)...
R-CMV-8 - 具有可調式 15.0 mm 爪和 M8 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台
R-CMV-8 具有可調式 15.0 mm 爪和 M8 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台 建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用此迷你工作鉗台,以夾持工件的小部位。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱狀工件。此工作鉗台可使用內六角板手旋轉 360° 並鎖入定位。
R-CMV-4 - 具有可調式 15.0 mm 爪和 M4 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台
R-CMV-4 具有可調式 15.0 mm 爪和 M4 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台 建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用此迷你工作鉗台,以夾持工件的小部位。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱狀工件。此工作鉗台可使用內六角板手旋轉 360° 並鎖入定位。
R-CMV-6 - 具有可調式 15.0 mm 爪和 M6 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台
R-CMV-6 具有可調式 15.0 mm 爪和 M6 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台 建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用此迷你工作鉗台,以夾持工件的小部位。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱狀工件。此工作鉗台可使用內六角板手旋轉 360° 並鎖入定位。
R-SA-4-6 - Ø9.5 mm x 15.15 mm 鋼製底部 M6 螺紋及頂部 M4 螺紋的螺柱轉接器
R-SA-4-6 Ø9.5 mm x 15.15 mm 鋼製底部 M6 螺紋及頂部 M4 螺紋的螺柱轉接器 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CWT-1-1-20 - 含 0.94 吋軟頭柱和 1/4-20 螺紋的 1.23 吋彈簧線夾
此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定工件而不會在表面留下痕跡。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。#
R-SP-501-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋鋼製定位銷螺柱
R-SP-501-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SP-751-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 1.00 吋鋼製定位銷螺柱
R-SP-751-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 1.00 吋鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
能在產線即時檢測的 Equator™ 檢具系統
Equator™ with ATS in manufacturing environment, next to machine tool.
FORTiS™ 封閉式光學尺的密封條磨損測試
在 DuraSeal™ 密封條上塗抹混有鑄鐵碎屑和碳化合金砂的潤滑油,然後進行 1,400 萬次循環的磨損測試 堅韌的 DuraSeal 材料可為讀頭葉片周圍提供長效可靠的密封效果,保護光學尺的光學元件不受污染 因此,與業界標準密封件相比,通過光學尺內的氣體損耗量降低了 70%,進而延長了系統使用壽命
Raman products
Raman products 額外資訊 配件 我們提供各式各樣的配件,協助您以最佳化的拉曼量測配合各種實驗需求。 配件 適用於生物製程的 Virsa™ 拉曼分析儀 Virsa 分析儀是連續監控生物製程的理想選擇。歡迎探索以 Virsa 分析儀進行的拉曼分析,如何協助實作美國食品藥物管理局 (FDA) 的製程分析技術 (PAT) 準則。 適用於生物製程的 Virsa ...
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc.
新型 Renishaw Equator™ 500
新型 Renishaw Equator™ 500 - 適用於大型零件的智慧型製程控制,具備成熟穩定的 Equator 300 檢具系統所有優點m
Renishaw 推出適合 CNC 磨床的強化測頭量測系統
Renishaw 是工程技術的世界領導廠商,將於 2018 年德國磨削展 (GrindTec 2018;3 月 14 日至 17 日第 8 館攤位 8101) 推出新一代適合研磨機的 MP250 應變電感測頭量測系統。
硬體
硬體 Equator 檢具 - 非笛卡兒式的並聯式運動系統 Equator 系統採用並聯式運動機器形式,與工具機和三次元量床所使用的傳統笛卡兒式結構相比,能改善重現性、降低慣性作用並減少耗電量。 Equator 系統 Equator 檢具為: 以並聯式運動結構所組成,具有高剛性,確保在快速操作下,同時具有優異的重現性; 輕巧、堅固的結構; 借助 SP25 測頭快速且可重複的掃描...
全新QUANTiC™ 增量式光學尺
Renishaw是全球量測產業的領導廠商。此次針對線性軸所推出的全新QUANTiC™ 增量式光學尺系列產品,不僅具備極大的安裝公差,工作速度更可達到 24 m/s。QUANTiC™ 光學尺系列產品可直接從讀頭產生數位訊號輸出,因此無須額外連接外部介面,進而減少佔用空間。這個開創性的技術最早應用於 Renishaw 的先進 VIONiC™ 光學尺上。
亞德客藉 Equator™ 確保高品質氣動元件的生產
製造業廠家面對人力成本上升、客戶對零件生產品質要求不斷提高等挑戰,紛紛採用新技術向資訊化和自動化工廠方向發展。寧波亞德客自動化工業有限公司早於 2012 年便購入 Equator 300 檢具系統,取代以人力和傳統方法量測生產的氣動元件,有效減少現場操作人員的壓力和人為錯誤、降低人力成本,更提升產品品質和穩定性。
Productivity+™ Active Editor Pro 工具機工件量測軟體
Productivity+™ Active Editor Pro 工具機工件量測軟體
Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。
R-SA-8-6 - Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製底部 M6 螺紋及頂部 M8 螺紋的螺柱轉接器
此鋼製螺柱適用於將單一螺紋尺寸的組件安裝至不同螺紋尺寸的底板上。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
ATOM™ 光學尺在高端自動光學檢測設備上的應用
AOI 設備(自動光學檢測設備)在過去十多年被廣泛應用,以 PCB 電路板產業為例,現今電子產品設計精巧但功能強大,高密度電路板線路之間僅有數微米的距離。創立於台灣的 JET -捷智科技股份有限公司,多年來為業界提供先進自動光學檢測方案,他們最新開發用於 SMT (表面貼片技術) 生產線的 AOI 檢測設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺,確保系統表現的穩定性。
R-CSPS-1925-8 - M8 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 彈簧推桿螺柱夾
此彈簧推桿螺柱夾的設計可用於固定狹窄空間內的工件,可免除使用耐張線夾。適用於在圓形組件上固定工件與夾持工件輪廓。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-PV-13250150-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 250.0 mm × 150.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-13250250-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 250.0 mm × 250.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501010-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501212-50-20R - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 12.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501616-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 16.00 in × 16.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-13150150-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 150.0 mm × 150.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-13200200-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 200.0 mm × 200.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
RESOLUTE™絕對式光學尺在直驅旋轉工作台的應用
加工技術的進步和市場對高質量產品的追求促使工具機製造商不斷向更高技術領域發展, 受現代金屬模具製造技術的發達和原材料成本不斷上漲等因素影響, 市場趨勢朝向”高速輕切削”的方向發展, 目前模具技術生產出來的工件巳非常接近目標尺寸, 僅需要再經過輕度切削就能準確達到最終尺寸, 較以往傳統加工方法的效率高出不少.
光學尺與電感型光學尺詞彙表
光學尺與電感型光學尺詞彙表 校準 1) 用於判定、檢查或修正量測系統的精度。 就光學尺詞彙而言,這代表將光學尺回報的位置,與雷射、檢具或其他已知商品進行比較。 2) 在 TONiC 或 ATOM 光學尺設定增量式訊號位準及參考原點定相。 歡迎探索我們的光學尺與電感型光學尺...
Renishaw FORTiS™ 光學尺提升精密五軸加工中心的性能表現
FORTiS 光學尺採用調諧品質減振技術,將大幅提高生產品質
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
探索 VIONiC™ 光學尺系列,Renishaw 最高效能的增量式光學尺。結合 RKLC 精細型不鏽鋼光學捲尺,其以優異的量測效能、高速操作及極佳的可靠性提供直接數位位置回饋。其亦適用於部分弧線測量。