Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
每年,全世界大約有 250,000 至 500,000 人受到脊髓損傷。脊髓損傷 (SCI) 通常會導致下肢癱瘓(截癱)或全身癱瘓(四肢癱瘓),而脊髓損傷患者通常只能使用輪椅來輔助行動。 Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者...
R-S-5025-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-5025-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-251-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-251-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-3751-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-3751-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-504-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-504-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-506-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 6.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-506-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 6.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
機上掃描:整合於單一測頭內的顛覆性革新
SPRINT™ 技術通過單一測頭為使用者提供多種功能,並可在 CNC 工具機上完成高速 3D 資料擷取。
R-PCA-135075-10-4 - M4 螺紋的 25.4 mm × 50.8 mm × 76.2 mm 可調式角板
R-PCA-135075-10-4 M4 螺紋的 25.4 mm × 50.8 mm × 76.2 mm 可調式角板 可調式角板極適用於將元件固定於某個角度。最多可調整至 160°,並具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-11-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-11-20 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-12-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-12-20 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-175-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-175-20 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-37550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-37550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-751-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-751-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-PCA-5023-50-20 - 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 2.00 吋 × 3.00 吋可調式角板
R-PCA-5023-50-20 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 2.00 吋 × 3.00 吋可調式角板 可調式角板極適用於將元件固定於某個角度。最多可調整至 160°,並具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-14-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-14-20 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-5050-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-5050-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
葉片工程設計和製造的工具套件
葉片工程設計和製造的工具套件 Renishaw 葉片工具套件結合 MODUS™ Blade 規劃工具、SurfitBlade™ 及 MODUS™ 計量軟體的各項功能,可協助突破機翼元件標準量測技術的各種限制。 傳統方法是以有限的截面數判定葉片檢測結果。不過 REVO 5 軸量測系統的掃掠掃描技術,可協助您精準快速地量測及評估完整葉片,收集和分析無限截面數的高精度觸覺測頭量測資料。 R...
ATOM DX™ 光學增量式光學尺系列
ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 最精巧的增量式光學尺,可直接自讀頭進行數位輸出,於微型封裝提供位置回饋、內建細分及過濾光學鏡組等所有功能。本系列光學尺適用於空間最有限並且不能犧牲效能的應用項目。
R-S-1315-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 15.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1315-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 15.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1350-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1350-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-19150-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱
R-S-19150-6 M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1925-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1925-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-2520-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱
R-S-2520-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-3825-8 - M8 螺紋的 Ø38.1 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱
R-S-3825-8 M8 螺紋的 Ø38.1 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-SP-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷
R-SP-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷 此鋁製定位銷可用於將工件抬高並靠著插銷定位工件。定位銷採用黑色陽極電鍍處理,具有極佳的耐用性,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-SP-610-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷
R-SP-610-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷 此鋁製定位銷可用於將工件抬高並靠著插銷定位工件。定位銷採用黑色陽極電鍍處理,具有極佳的耐用性,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-13100-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 100. Mm 鋼製螺柱
R-S-13100-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 100. Mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1320-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1320-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1325-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1325-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-19150-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱
R-S-19150-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1915-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 15.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1915-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 15.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1920-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1920-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1950-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1950-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-25100-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱
R-S-25100-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-25150-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱
R-S-25150-6 M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-25150-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱
R-S-25150-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-2525-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱
R-S-2525-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-2550-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱
R-S-2550-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-3850-8 - M8 螺紋的 Ø38.1 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱
R-S-3850-8 M8 螺紋的 Ø38.1 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
V2CKZ30D10F - VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.5 µm 解析度、10 MHz 時脈輸出)
V2CKZ30D10F VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.5 µm 解析度、10 MHz 時脈輸出) V2CKZ30D10F 是標準 Renishaw VIONiC 讀取頭,並含長度 3 m 的纜線。此讀取頭為使用 RESM20 環的旋轉編碼器系統,外徑在 60 mm 和 135 mm 之間。
V2CKY30D20F - VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出)
V2CKY30D20F VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出) V2BJY30D20F 是標準 Renishaw VIONiC 讀取頭,並含長度 3 m 的纜線。此讀取頭為使用 RESM20 環的旋轉編碼器系統,外徑在 60 mm 和 135 mm 之間。
R-SP-1925-8 - M8 螺紋的 Ø19.1 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼製定位銷螺柱
R-SP-1925-8 M8 螺紋的 Ø19.1 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SP-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼製定位銷螺柱
R-SP-2525-6 M6 螺紋的 Ø25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
ATOM™ 光學增量式光學尺系列
ATOM™ 光學增量式光學尺系列 線性 光學尺類型 光學尺名稱 精度 柵距 熱膨脹係數(20 °C 時) 供應長度 不鏽鋼捲尺 RTLF 20 µm:±5 µm/m 40 μm(高精度):±5 µm/m40 µm:±15 µm/m 20 µm/40 µm ~10.
R-SP-910-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷螺柱
R-SP-910-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷螺柱 此鋁製定位銷可用於將工件抬高並靠著插銷定位工件。定位銷採用黑色陽極電鍍處理,具有極佳的耐用性,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
模組化及客製化夾具
模組化及客製化夾具 Renishaw 推出一系列模組化及客製化夾具和軟體,專為三次元量床 (CMM)、Equator™ 檢具及影像量測所設計。 為何選擇 Renishaw 量測夾具? 我們瞭解夾持檢測所牽涉的各種複雜問題,因此開發一系列產品,提供可靠及可重複的量測基礎。 我們考量不同的檢測類型及模式,不論是 CMM、影像量測系統、鉸接臂、3D...