Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
TONiC™ 增量式光學尺下載
TONiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 TONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 安裝指南 技術繪圖 軟體 使用者指南 規格資料表 TONiC™ Functional Safety T4xx1...
Thorlabs selects TONiC™ encoders for its motion stages after in-house testing
Thorlabs designs and manufactures a wide array of photonics equipment and selected Renishaw’s TONiC series to equip both the Thorlabs DDS600 600 mm long travel stage and the MLS203 microscope stage,...
TONiC™ 光學尺診斷套件
TONiC™ 光學尺診斷套件 提供 TONiC 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 軟體 下載版本 相容光學尺系統 診斷工具 下載連結 TONiC 診斷軟體 1.
光學尺安裝指南及影片
光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 開放式光學尺 安裝影片 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2...
Scodix chooses TONiC™ encoders for its Ultra™ series of digital enhancement printing presses
Renishaw’s TONiC encoder has provided Scodix, a leading provider of digital print enhancement presses for the graphic arts industry, with an off-the-shelf solution to enable automatic feedback...
功能安全 (FS) 光學尺下載
功能安全 (FS) 光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 絕對開放式光學尺 - RESOLUTE™ FS 增量開放式光學尺 - TONiC™ FS 絕對封閉式光學尺 - FORTiS™ FS 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 Renishaw...
TONiC™ optical encoders support the latest generation of CMMs from COORD-3
A continuous product development cycle, horizontal organisational structure and streamlined range of model sizes have made COORD-3 a global CMM brand.
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 易拆型光學尺 RTLC20/FASTRACK 適合用於機器須拆卸運送,或須經常安裝/拆卸光學尺以利運送等場合。即使維修空間狹窄,也可從導軌拉出光學尺迅速更換,減少機器的停機時間。 超高真空...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺 為什麼選擇這種光學尺系統? 技術規格 超高真空 (UHV) TONiC UHV 讀頭承襲標準 TONiC 的優異性能,在設計及建造上運用 UHV 相容材質及加工技術,適合用於精細至 10-10 Torr 的 UHV 條件。 TONiC UHV...
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺 TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 為什麼選擇這種光學尺系統? 量測標準 FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺與攜帶系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺與自黏背膠帶,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 ...
neuroinspire™ software
neuro | inspire™ - Renishaws neurosurgical planning software package
neuroguide™ DBS electrode delivery system
The neuroguide™ electrode introducer kit allows verification of expected Deep Brain Stimulation (DBS) electrode position relative to targeted anatomy using Magnetic Resonance Imaging (MRI).
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 介面選項 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 量測標準 RSLM20:高精度不鏽鋼光學尺 亦提供具備端點參考原點的 RSLE20,以及具備可選擇參考原點的 RSLC20 讀頭尺寸 (LxWxH) 35 mm x 13.
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 優異的量測功能 TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。 TONiC 光學尺提供絕佳的 < ±0.
TONiC™ 增量式編碼器系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
TONiC™ 增量式編碼器系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 何謂 TONiC? TONiC™ 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。讀頭中的進階過濾光學鏡組讓 TONiC 有非常低的抖動,可達成優異的位置穩定性與更平順的速度控制。因此,TONiC...
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的 DPI...
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 抗汙能力 TONiC 具有優異的抗汙能力,能有效防止刮傷與油汙指紋,速度高達 10m/s。因此,TONiC 適用於更具挑戰性的應用。此外,非接觸式 RESM 操作時不會發生磨擦或磨損問題,確保優異的可靠度。 DOP(雙輸出)介面 提供同步數位正交及 1 Vpp 訊號。...
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 介面選項 技術規格 量測標準 RSLM20:高精度不鏽鋼光學尺 亦提供具備端點參考原點的 RSLE20,以及具備可選擇參考原點的 RSLC20 讀頭尺寸 (LxWxH) 35 mm x 13.
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環 技術規格 優異的量測功能 TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。 TONiC 光學尺提供絕佳的 < ±0.
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC...
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 優異的量測功能 TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。 TONiC 光學尺提供絕佳的 < ±0.
Renishaw 開放式光學尺系列產品
如果您已熟悉 Renishaw 開放式光學尺系列,請選擇下列產品選項:RESOLUTE™ 及 EVOLUTE™ 絕對式光學尺系列,以及 ATOM™、ATOM DX™、VIONiC™、QUANTiC 及 TONiC™ 增量式光學尺系列。
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 什麼是 TONiC FS 光學尺? TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC FS 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校準。TONiC...
光學尺診斷工具
光學尺診斷工具 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 可協助處理 ATOM™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 ATOM 診斷套件 可協助處理 TONiC™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 TONiC 診斷套件 尋找適合您的診斷工具 若您在運動控制安裝作業遇到挑戰或困難,可選擇我們所提供的一系列選購診斷工具和套件,...
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺 為什麼選擇這種光學尺系統? TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 可採用 TONiC 軟體優化 TONiC 光學尺的安裝,提供快速全面的系統校準。必須將軟體與 TONiC 診斷硬體一起使用,即可使用 A-9411-0011...
TONiC™ 光學增量式光學尺系列
TONiC™ 光學增量式光學尺系列 選配的進階診斷工具 ADTpro-100 TONiC 光學增量式光學尺適用於高度動態的精密運動系統,可為各種要求嚴苛的產業領域帶來更高的精度、速度及可靠性。請探索本系列產品如何提供優異的量測功能,成為必須嚴密控制移動的應用理想選擇。 ADTpro-100...
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 什麼是 TONiC FS 光學尺? TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC FS 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校準。TONiC FS...
蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率
蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 蜂窩密封環 蜂窩密封環安裝在發動機內壁上圍繞軸中心的環型槽中,主要用於密封旋轉葉片和發動機內壁之間的徑向間隙,减少漏氣,進而提升發動機工作效率,降低耗油量。飛機在高空飛行中,發動機材料因溫度上升而膨脹,蜂窩密封環正好具有保護作用:可提供一個磨損層,保證葉片不會與發動機內壁產生磨擦而發生危險。密封上的蜂窩群孔尺寸取决於旋轉葉片大小,直徑從0.
TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能
數位世代為天文攝影帶來突飛猛進的發展,專業天文學家與天文台連最遠的星系都能看見。如今 Astrosysteme Austria (ASA) 有了 Renishaw 技術的協助,連熱衷的業餘愛好者都能以經濟實惠的價格觀察並拍攝這些遙遠的太陽系。
光學尺規格資料表
光學尺規格資料表 開放式光學尺 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 封閉式光學尺 診斷工具 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS™ 絕對式光學尺...
Primo™ Total Protect 全方位照護方案註冊表
Primo™ Total Protect 全方位照護方案註冊表 Primo™ 相關連結 Primo 系統介紹 Primo 系統內含什麼? Primo 自動化設定 註冊 Primo Total Protect 全方位照護方案 Primo 下載 Primo 效益計算器 其他 Primo 使用者 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 測頭量測效益計算器...
EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載
EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 EVOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 安裝指南 使用指南 技術繪圖 BiSS® C-mode (unidirectional)...
Reducing air purge usage with FORTiS™ encoders, achieving energy saving up to 91%
Machine users adopting a smart approach to air purge with FORTiS™ absolute enclosed encoders can significantly reduce their attributable CO2e emissions, and lower electricity costs.
光學尺在激光掃描器上的應用
科技的進步為人們在生活中帶來諸多的便利,現在人們只需要在導航設備上輸入目標地點,系統就會一步一步把駕駛者帶到目的地,同時提供行程距離、所需時間和路面狀況等詳細駕駛資訊。而這一切都必須依賴一張強大而精確的地圖作為支持。
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統 下方列出各款 Renishaw 舊型光學尺系統狀態以及建議的替代光學尺選項,協助您升級位置量測解決方案。 舊型產品包括不建議用於新設計、最終採購,或是即將淘汰的產品。Renishaw 為現有使用者提供一系列升級選項,使用替代性的高效能 Renishaw 光學尺來汰換舊型系統。 現在就聯繫我們的銷售團...
QUANTiC™ 增量式光學尺下載
QUANTiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 QUANTiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 使用指南 規格資料表 安裝指南 技術繪圖 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...
功能安全光學尺
功能安全光學尺 絕對式 FS 光學尺 Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料 Renishaw 以 SISTEMA 資料庫 提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。 SISTEMA:用於機械應用評估的安...
超高真空光學尺
對許多工業製程而言,如果存在大量空氣或其他氣體,可能會對成品造成不良影響。因此這類製程必須處於排空環境,達到極度嚴苛的剩餘壓力等級。如果這類製程涉及運動控制,就必須使用超高真空 (UHV) 光學尺系統。
光學尺加速 PCB 阻抗驗證
電路載板的日趨微形化促使相關檢測設備的精確度需要不斷提昇,一般電路板的外觀,斷線,和短路等缺陷均透過自動視覺檢測 (AOI) 設備進行非接觸式檢測,而電路載板上線路的阻抗 (Impedance) 則需要透過專屬抗阻檢測設備,根據編程控制測頭準確落在檢測點採集數據。韓國運動控制方案供應商Sam-Jeong Automation多年來開發眾多客制化的半導體和面板相關制程設備和零部件,他們開發的載...
A-9908-0302 - QuickViewXL™ 軟體
QuickViewXL™ 為一從 XL-80 雷射系統即時擷取和分析動態運動資料的套裝軟體。簡易圖形示波器介面,能以 50 kHz 速率進行即時資料擷取。最適合搭配運動系統特性。請造訪 www.renishaw.com/quickviewXL 下載免費試用版。
運動平台在真空環境中的應用藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。
RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載
RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 RESOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 白皮書 技術繪圖 使用者指南 REXA ultra-high accuracy...
線性光學尺
線性光學尺 絕對式線性光學尺系統:讀頭及光學尺 各種讀頭及光學尺組合的最大光學尺長度 如下所示: RTL 鋼帶光學尺 多用途 堅固耐用 RTL FASTRACK™ 鋼帶光學尺 軌道安裝式 功能豐富,堅固耐用 RCL 玻璃光學尺 長度短且穩定 低膨脹係數 REL ZeroMet 光學尺 低膨脹係數 高精度 RSL 鋼製光學尺 厚實穩定 高精度 RKL...
SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders
Renishaw’s RESOLUTE series of absolute encoders now supports SYMÉTRIE’s Ground Integration and Calibration Support (GICS) and Interferometry Assembly Detection Electronics Assembly (IA DEA) hexapods,...
Productivity+™ 合作夥伴及整合商
Productivity+™ 合作夥伴及整合商 Tebis AG Tebis 在 CAD/CAM 及 MES 部門是全球市場和技術的領導廠商。Tebis 可協助客戶高效可靠地設計、規劃和製造模型、模具及元件,並實現最高品質。我們擬定策略打造高效可靠的 CAD/CAM 及 MES 製程,並於客戶設施進行實作,確保提供技術和競爭優勢。Tebis...
Renishaw 光學尺的運作方式
Renishaw 光學尺的運作方式 封閉型絕對式光學尺 RESOLUTE 透過各種符合產業標準的通訊協定,以專屬或開放標準純序列格式進行雙向通訊。 製程開始.
QuickLoad™ 系列
探索 QuickLoad™ 系列產品。
DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Renish...
Equator™ gauging system
Documents for Equator™ gauging system.