Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-CT-40-30-8 - 36,2 mm spännfäste med 30,0 mm stav och M8-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystem.
R-CT-64-70-8 - 57,5 mm spännfäste med 68,1 mm stav och M8-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystem.
A-5504-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator™-joystick
MCUlite-2-joysticken flyttar enkelt mätproben inom arbetsvolymen. Funktionerna innefattar hastighetsforcering och möjlighet att låsa rörelsen i X-, Y- eller Z-riktningen.
A-5504-2081 - Endast förvaringsbox för Equator™-mätspetsar
En skyddande låda med speciellt utvecklade inlägg för säker och ren förvaring av mätspetsar med plats för upp till 6 monterade mätspetsverktyg.
A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 100, ESWL 27,0 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RKLC-20S linjär och partiell båge-skala
Upptäck VIONiC™-pulsgivarserien, Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare.
A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 150 mm, ESWL 71,5 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 42,6 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 150 mm, ESWL 71,5 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 80 mm, ESWL 10,7 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 27,0 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 42,6 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 80 mm, ESWL 10,7 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 62,9 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 62,9 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
R-CT-250-275-20 - 2.26 in spännfäste med 2.76 in stav och 1/4-20-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, avsynings- och Equator™-mätsystem.
R-CT-375-325-20 - 3.45 in spännfäste med 3.26 in stav och 1/4 20-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, avsynings- och Equator™-mätsystem.
R-CT-160-125-20 - 1.43 in spännfäste med 1.26 in stav och 1/4 20-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, avsynings- och Equator™-mätsystem.
R-CT-95-83-6 - 87,7 mm spännfäste med 82,8 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-40-25-4 - 36,2 mm spännfäste med 25,0 mm stav och M4-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-40-30-6 - 36,2 mm spännfäste med 30,0 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-40-70-6 - 36,2 mm spännfäste med 68,1 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-64-70-6 - 57,5 mm spännfäste med 68,1 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training
Advanced Diagnostic Tools (avancerade diagnostikverktyg) för optiska pulsgivare
Renishaw erbjuder ett sortiment av Advanced Diagnostic Tools för att hjälpa dig med krävande installationer med rörelsestyrning.
R-CT-160-275-20 - 1,43 in spännfäste med 2,76 in stav och 1/-20-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-APJ-8 - Justerbar vridpunkt med M8-gänga
Denna justerbara vridled av aluminum är idealisk för att positionera fixtureringskomponenter i en vinkel. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-13-8 - Ø13,0 mm× 25,0 mm V-magnet med M8-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-19-6 - Ø19,1 mm × 25,0 mm V-magnet med M6-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-19-8 - Ø19,1 mm × 25,0 mm V-magnet med M8-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-32-8 - Ø32,00 mm × 25,0 mm V-magnet med M8-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-25-8 - Ø25,0 mm× 25,0 mm V-magnet med M8-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-AJ-19-8 - Ø19,0 mm justerbart aluminiumstöd med M8-gänga
Detta justerbara stöd i aluminium tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-AJ-25-8 - Ø25,4 mm justerbart aluminiumstöd med M8-gänga
Detta justerbara stöd i aluminium tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-75-20 - Ø0,75 in × 1.00 in V-magnet med 1/4-20-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
A-5472-3000 - Primo™ 3D Tool Setter fullständig mätspetsenhet
Verktygsinställningsmätspets med en precisionsslipad spets som kan användas för att ställa in verktygets längd och diameter.
R-AJ-13-6 - Ø15,9 mm justerbart aluminiumstöd med M6-gänga
Detta justerbara stöd tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-AJS-35-8 - Ø38,1 mm justerbart aluminiumstöd med M8-gänga
Detta justerbara stöd tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-AJ-50-20 - Ø0.63 in justerbart aluminiumstöd med 1/4-20-gänga
Detta justerbara stöd tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-AJ-1-20 - Ø1.00 in justerbart aluminiumstöd med 1/4-20-gänga
Detta justerbara stöd tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-APJ-6 - Justerbar vridpunkt med M6-gänga
Denna justerbara vridled av aluminum är idealisk för att positionera fixtureringskomponenter i en vinkel.
R-MV-13-6 - Ø13,0 mm× 25,0 mm V-magnet med M6-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-MV-25-6 - Ø25,0 mm× 25,0 mm V-magnet med M6-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-MV-32-6 - Ø32,00 mm × 25,0 mm V-magnet med M6-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-AJ-25-6 - Ø25,4 mm justerbart aluminiumstöd med M6-gänga
Detta justerbara stöd i aluminium tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge.
R-AJ-9-4 - Ø9,5 mm justerbart aluminiumstöd med M4-gänga
Detta justerbara stöd i aluminium tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge.
R-PCV-507540-10-4 - 63,5 mm x 76,2 mm x 38,1 mm vertikal basplatta med M4-gänga
Denna vertikala basplatta är optimal för att hålla arbetsstycken vertikalt. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-RCS-19-8 - Ø19,1 mm x 20,0 mm austenitiskt rostfritt automatstål stödkona med M8-gänga
Denna stålkona är optimal för att stödja eller placera arbetsstycken med en enda kontaktpunkt. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-RCS-25-8 - 25,4 mm x 25,0 mm austenitiskt rostfritt automatstål stödkona med M8-gänga
Denna stålkona är optimal för att stödja eller placera arbetsstycken med en enda kontaktpunkt. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.