Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Uppgradera ditt system
Renishaw erbjuder existerande användare en mängd alternativ för den bästa lösningen för att uppgradera till det senaste systemet.
Kapslade optiska pulsgivare
Upptäck Renishaws kapslade absoluta optiska pulsgivare. Exceptionellt robust design för användning i tuffa industriella miljöer där feedback och mätteknik med hög precision är avgörande.
R-QLC-MVVX861061212 - QuickLoad™-hörn (QLC) för Micro-Vu-multisensormätsystem
Detta Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) är särskilt utformat för att passa det nedre vänstra hörnet på visions- och multisensormaskinplan med hjälp av placeringen av dess monteringshål.
R-QLC-SMVRAVR200-300 - QuickLoad™-hörn (QLC) för Starrett-multisensormätsystem
Detta Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) är särskilt utformat för att passa det nedre vänstra hörnet på visions- och multisensormaskinplan med hjälp av placeringen av dess monteringshål.
Project MARCH builds exoskeleton to aid mobility for people with spinal cord injuries
Project MARCH is a non-profit, multi-disciplinary student team from the Delft University of Technology in the Netherlands.
R-QLC-OGPSZFQ250M200 - QuickLoad™ corner (QLC) för multisensormätsystem från OGP
Detta Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) är särskilt utformat för att passa det nedre vänstra hörnet på visions- och multisensormaskinplan med hjälp av placeringen av dess monteringshål.
Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method
Find out which chemicals or species are present in your sample with Renishaw’s patented Empty modelling technique for the analysis of Raman data
inVia™ confocal Raman microscope
inVia ger flexibilitet och kapacitet, utan komplexitet. Med enastående prestanda och tillförlitlighet är det ett ultimat konfokalt Raman-mikroskop av forskningsklass
ASTRiA™ induktiva absoluta rotationspulsgivare
ASTRiA induktiva absoluta rotationspulsgivare erbjuder högprecis positionsmätning.
R-QLC-OF200-302Q300 - QuickLoad™ corner (QLC) för multisensormätsystem från OGP
Detta Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) är särskilt utformat för att passa det nedre vänstra fästet på visions- och multisensormaskinplan med hjälp av placeringen av dess monteringshål.
R-QLC-OGPF500-625 - QuickLoad™ corner (QLC) för multisensormätsystem från OGP
Detta Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) är särskilt utformat för att passa det nedre vänstra hörnet på visions- och multisensormaskinplan med hjälp av placeringen av dess monteringshål.
A-5504-9055 - Equator™-rengöringspaket
Med Equator-rengöringspaketet kan du säkerställa att Equator-systemet är rent och fungerar tillförlitligt. Paketet innehåller extra dammfilter och testade rengöringsprodukter.
R-QLC-NIN-VMA2520 - QuickLoad™ corner (QLC) för Multisensormätsystem från Nikon
Detta Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) är särskilt utformat för att passa det nedre vänstra hörnet på visions- och multisensormaskinplan med hjälp av placeringen av dess monteringshål.
R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - QuickLoad™ corner (QLC) för multisensormätsystem från OGP
Detta Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) är särskilt utformat för att passa det nedre vänstra hörnet på visions- och multisensormaskinplan med hjälp av placeringen av dess monteringshål.
QUANTiC™ optiska inkrementella pulsgivarserie
Pulsgivarserien QUANTiC är Renishaws inkrementella öppna optiska pulsgivare med alternativ för digital eller analog utmatning, robust mätteknik, höghastighetsmätning samt enkel installation och inställning.
RESOLUTE™ absolute encoder with BiSS C communications - compatible products
BiSS C is a high-speed, ‘open’ protocol; a great match for RESOLUTE’s ground-breaking performance.
R-QLC-ZO3-4-5-LR - QuickLoad™ corner (QLC) för multisensormätsystem från ZEISS
Detta Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) är särskilt utformat för att passa det nedre högra hörnet på visions- och multisensormaskinplan med hjälp av placeringen av dess monteringshål.
StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images inVia-Ramanmikroskopen är mycket känsliga system med inbyggda forskningsmikroskop som medger konfokala mätningar med hög upplösning.
A-5926-0224 - EX1 förlängare för kontaktprob, L 35 mm
A-5926-0224 EX1 förlängare för kontaktprob, L 35 mm 35 mm förlängning för användning med TP20 på Equator™.
A-5926-0225 - EX2 förlängare för kontaktprob, L 67,5 mm
A-5926-0225 EX2 förlängare för kontaktprob, L 67,5 mm 67,5 mm förlängning för användning med TP20 på Equator™.
A-5926-0221 - EX3 förlängare för kontaktprob, L 100 mm
A-5926-0221 EX3 förlängare för kontaktprob, L 100 mm 100 mm förlängning för användning med TP20 på Equator™.
inVia™ InSpect confocal Raman microscope
Vårt bästsäljande konfokala Raman-mikroskop optimerat för användning i kriminaltekniska laboratorier för spåranalys.
Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...
RGA (residual gas analysis) results for RESOLUTE™ UHV absolute optical encoders
RGA (residual gas analysis) results for RESOLUTE UHV absolute optical encoders.
Metal 3D printing pushes the boundaries in Moto2™ through defiant innovation
Race winning Moto2 team TransFIORmers is using cutting edge additive manufacturing (metal 3D printing) technology in an unconventional front suspension system to gain a significant competitive advantage.
A-5926-0201 - Equator™ TP20 probsats
Equator 300 kontaktprobsystem levereras med TP20 3-axlig kinematisk kontaktprob med branschstandard.
A-5504-0205 - Equator™ SP25 probsats
A-5504-0205 Equator™ SP25 probsats Equator 300 skannande system levereras med SP25 3-axlig analog skannande prob med branschstandard.
A-5504-0255 - EQS - Equator™-stoppknapp
Stoppknappen är ett alternativ till joystickregleringen. Den kan enkelt fästas på framsidan av Equator.
Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder
An introduction to the ATOM encoder series and its applications.
inVia™ Raman microscope aids the development of the world's lightest mechanical watch
In January 2017, the world’s lightest mechanical chronograph watch was unveiled in Geneva, Switzerland, showcasing innovative composite development by using graphene.
Widening the scope for machine tool designers with the FORTiS™ enclosed encoder
The FORTiS enclosed encoder has been designed to cater for the needs of machine tool OEMs, end-users and service providers.
Renishaw’s RESOLUTE™ absolute encoder supports ITRI breakthrough in multi-axis rotary table design
Taiwan's Industrial Technology Research Institute (ITRI ) has addressed the multi-axial machine tool technology trend by developing an advanced dual-axis rotary table, with integrated Renishaw...
RESOLUTE™ encoders make RF antenna positioning accuracy and resolution one hundred times better
Pacific Antenna Systems (PAS) designs, fabricates and manufactures state-of-the-art antenna systems that use radio frequencies (RF) ranging from 1–110 GHz.
neuroinspire™ neurolocate™ module
neurolocate™-modulen är ett optimalt tillägg till neuroinspire™ som underlättar användningen av det ramlösa neurolocate™-patientregistreringssystemet med den stereotaktska neuromate®-roboten.
The role of the Equator™ gauging system in innovative manufacturing at EMO Hannover 2023
In its 50th anniversary year, Renishaw, a world-leading manufacturer of metrology systems, demonstrates how applying its innovative Equator gauging technology helps to optimise manufacturing,...
Ordlista för optiska och induktiva pulsgivare
Vår ordlista för optiska och induktiva pulsgivare är en vägledning för vanlig teknisk terminologi för pulsgivare.
A-5925-0200 - Kontrollsats för Equator™-mätsystem
Mätsystemskontrollsatsen används som en snabb hälsokontroll för att säkerställa att Equator fungerar lika bra idag som den dag då den tillverkades.
FORTiS™ enclosed encoders help machine tools drive sustainability in manufacturing
Delegates at EMO Hannover 2023, 18 - 23 September, are invited to the Renishaw stand to learn about how the FORTiS enclosed encoder helps machine tool builders to make energy efficient machines that...
High-speed Raman and PL imaging
Renishaw’s patented StreamHR™ and StreamLine™ rapid Raman imaging technologies can reveal chemical and structural distribution with ultimate speed.
A-6088-0010 - Equator™ Button Interface (EBI)
Equator Button Interface är utvecklat för användare på verkstadsgolvet, med enkla tryckknappsreglage som eliminerar behovet av att använda mus och tangentbord.
A-5926-0222 - EJ2 böjd förlängare för kontaktprob, 90 grader
Tvåvägsadapter för TP20 på Equator™ som möjliggör att en 90 graders böj skapas med två TP20-moduler.
R-CT-40-70-8 - 36,2 mm spännfäste med 68,1 mm stav och M8-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystem.
R-CT-95-83-8 - 87,7 mm spännfäste med 82,8 mm stav och M8-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystem.