Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-CWT-50-50-4 - 49,7 mm fjärdertrådfäste med mjuk spets med 50,0 mm stav och M4-gänga
Detta fjädertrådsfäste är optimalt för lätt fastspänning av små arbetsstycken.
R-PV-W-13200200-10-4 - M4-akrylplatta med flera fönster, 12,0 mm × 200,0 mm × 200,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera fönster har 5 genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PV-W-13250150-10-4 - M4-akrylplatta med flera fönster, 12,0 mm × 250,0 mm × 150,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera fönster har 3 genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PV-W-13250250-10-4 - M4-akrylplatta med flera fönster, 12,0 mm × 250,0 mm × 250,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera fönster har 5 genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PV-W-13400400-10-4 - M4-akrylplatta med flera fönster, 12,0 mm × 400,0 mm × 400,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera fönster har 7 genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™
R-CMV-4 - 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm miniskruvstäd med justerbara 15,0 mm backar och M4-gänga
Detta miniskruvstäd rekommenderas för att fästa ett litet område på ett arbetsstycke på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet och avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CMV-6 - 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm miniskruvstäd med justerbara 15,0 mm backar och M6-gänga
Detta miniskruvstäd rekommenderas för att fästa ett litet område på ett arbetsstycke på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet och avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CMV-8 - 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm miniskruvstäd med justerbara 15,0 mm backar och M8-gänga
Detta miniskruvstäd rekommenderas för att fästa ett litet område på ett arbetsstycke på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet och avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CMV-20 - 2.25 in × 1.25 in × 1.25 in miniskruvstäd med justerbara 0.59 in backar och 1/4-20-gänga
Detta miniskruvstäd rekommenderas för att fästa ett litet område på ett arbetsstycke på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet och avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CSPS-1925-8 - Ø19,1 mm × 25,0 mm fjädertrycksdistansfäste med M8-gänga
Fjädertrycksdistansfästet är konstruerat för att fixturera arbetsstycken i begränsade utrymmen, och eliminera behovet av spännfästen.
R-CSPS-1925-6 - Ø19,1 mm × 25,0 mm fjädertrycksdistansfäste med M6-gänga
Fjädertrycksdistansfästet är konstruerat för att fixturera arbetsstycken i begränsade utrymmen, och eliminera behovet av spännfästen.
R-PV-W-501616-50-20 - 1/4-20 akrylplatta med flera fönster, 0.47 in × 16,00 in × 16,00 in
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera fönster har fem genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PV-W-501010-50-20 - 1/4-20 akrylplatta med flera fönster, 0.47 in × 10,00 in × 10,00 in
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera fönster har fem genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 akrylplatta med flera fönster, 0.47 in × 10.00 in × 6.00 in
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera fönster har fem genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PVW-50128-50-20 - 1/4-20 akrylplatta med flera fönster, 0,47 tum × 12,00 tum × 8,00 tum
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera fönster har fem genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
Interferometriska laserpulsgivare
Renishaw erbjuder interferometribaserade laserpulsgivarlösningar med hög precision för OEM-maskinbyggare, från stora flygindustricentra till halvledarbranschen med hög noggrannhet.
The Productive Process Pyramid™ - Efterkontroll
Efterkontroll - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - Processtyrning
Processtyrning - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - Processinställning
Processinställning - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - Efterkontroll
Efterkontroll - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - Processinställning
Processinställning - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - Processtyrning
Processtyrning - The Productive Process Pyramid™
Process Monitor
Process Monitor visar omedelbar mätningsstatus och historik för mätningen, och möjliggör samtidigt enkel hantering av referensmätning (re-mastering).
Raman spectroscopy for materials science
Raman-spektroskopi är ett viktigt verktyg för att hjälpa dig att utveckla nya material, och för att förstå befintliga material bättre.
Optical encoders compliance certificates
Optical encoders compliance certificates EU-försäkran om överensstämmelse CE-märkning kräver att en EU-försäkran om överensstämmelse tas fram för varje produkt.
R-CWT-1-1-20 - 1,23 in mjuk spets fjädertrådsfäste med 0,94 in stav och 1/4-20-gänga
Detta fjädertrådsfäste är optimalt för lätt fastspänning av små arbetsstycken.
Raman spectroscopy for analytical science
Raman-spektroskopi är en skonsam, icke-destruktiv teknik, vilket gör det idealiskt för att analysera unika, ömtåliga prover
Diamantmätspetsar för metrologitillämpningar
Renishaw OPTiMUM™ diamantmätspetsar stödjer högprestandaskanning för de mest krävande omgivningsförhållanden.
A-5465-5005 - OSP60 M4 Ø2 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 80 mm, ESWL 10,7 mm Cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-5006 - OSP60 M4 Ø3 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 27,0 mm Cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-5007 - OSP60 M4 Ø4 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 42,6 mm Cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-5008 - OSP60 M4 Ø6 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 62,9 mm Cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-5009 - OSP60 M4 Ø6 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 150 mm, ESWL 71,5 mm Cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-8576 - OSP60 M4 Ø6 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 62,9 mm cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-5001 - OSP60 M4 Ø2 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 80 mm, EWL 10,7 mm cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-5002 - OSP60 M4 Ø3 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 27,0 mm cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-5003 - OSP60 M4 Ø4 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 42,6 mm cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
A-5465-8577 - OSP60 M4 Ø6 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 150 mm, ESWL 71,5 mm cert.
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning.
The Productive Process Pyramid™ - Processens grund
Processens grund - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - Processens grund
Processens grund - The Productive Process Pyramid™
Transform your manufacturing
Transform your manufacturing Uppgradera dina tillverkningsprestanda med hjälp från processtyrningsexperterna, och ta hem belöningarna.
”Sedan vi börjat använda Equator™ har vi inte haft en enda dålig detalj, och vi har minskat tillverkningskostnaden för detaljerna med 27 %”
High-Tech Engineering, ett precisionskonstruktionsföretag baserat i Dunstable, Bedfordshire, UK, har alltid fokuserat på kvaliteten hos detaljerna som de tillverkar.