Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Software de medição MODUS™
O MODUS é um poderoso pacote de metrologia para o sistema Equator, permitindo a programação com CAD e medição de perfis complexos.
Introducing the RESOLUTE™ FS encoder
RESOLUTE FS (Functional Safety) encoder systems offer customers the outstanding metrology performance of the RESOLUTE series but with the added peace-of-mind that comes from compliance with the...
Sistema de medição Equator™ 500
O novo sistema Equator 500 agora permite medir peças maiores, com capacidade útil de 500 mm de diâmetro, altura de até 400 mm (utilizando trocas entre SM25-2 e SM25-3 ) e capacidade de carga de 100 kg.
Sistema de encoder incremental VIONiC™ com escala linear RTLC20
Descubra a série de encoders VIONiC™, os encoders ópticos incrementais de melhor desempenho da Renishaw.
Acessórios do sistema Equator™
Acessórios do sistema Equator™ Uma grande variedade de acessórios está disponível para operações manuais ou automatizadas.
Perguntas frequentes sobre encoders ópticos
Perguntas frequentes sobre encoders ópticos Os cabos de cabeçote de leitura Renishaw são apropriados para aplicações robóticas que requerem que o cabo seja...
Encoder absoluto blindado FORTiS-N™
Procurando um sistema de encoder blindado para espaços reduzidos? Descubra a próxima geração do encoder absoluto linear blindado FORTiS-N™ para aplicações em espaços reduzidos.
FORTiS-S™ sealed linear encoders now with lengths up to 4240 mm
Combining high-accuracy position measurement with robustness and reliability, the FORTiS™ enclosed linear absolute encoder series is designed to provide a solid foundation for CNC machining processes.
Encoder absoluto blindado FORTiS-S™
Procurando um sistema de encoder absoluto linear blindado para máquinas-ferramenta? Conheça a próxima geração do encoder absoluto linear blindado FORTiS-S™ da Renishaw para uso em ambientes agressivos.
Série de encoders ópticos absolutos RESOLUTE™
O encoder óptico absoluto RESOLUTE™ é um sistema de medição de posição de resolução fina de alta velocidade.
Apalpadores de escaneamento na máquina com tecnologia SPRINT™
Apalpadores de escaneamento na máquina, de alta velocidade e elevada exatidão, com tecnologia SPRINT™ Nosso apalpador de escaneamento exclusivo para máquinas-ferramenta CNC captura dados 3D...
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com escala linear RTLA30
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com escala linear RTLA30 Certificação de Segurança Funcional O RESOLUTE FS é um sistema de encoder óptico aberto absoluto verdadeiro com...
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com escala linear RELA30
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com escala linear RELA30 Amplas tolerâncias de preparação O RESOLUTE FS não segue a técnica convencional de utilizar duas pistas lado a lado (uma...
Manual de leitores de posição sem contato
Renishaw oferece uma ampla gama de sistemas de feedback de posição de precisão para uma variedade diversificada de aplicações de movimento linear e rotativo.
Aplicações principais do medidor Equator™
Usuários de chão de fábrica mostraram que integrar o Equator nos processos de produção pode reduzir drasticamente os custos, automatizar os processos de chão de fábrica e aumentar a eficiência.
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com escala linear RSLA30
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com escala linear RSLA30 Opção de interface externa Interface externa Siemens DRIVE-CLiQ Necessário para a interface serial Siemens DRIVE-CLiQ...
Série de encoders ópticos absolutos EVOLUTE™
O encoder óptico absoluto EVOLUTE é um sistema de medição de posição de alta resolução com tolerâncias de instalação generosas e aprimorada imunidade às impurezas.
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
inLux™ SEM Raman interface
Adicionar a interface inLux ao seu MEV permite a espectroscopia Raman in situ, que fornece caracterização química e estrutural altamente específica para complementar suas informações de MEV.
Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.
Sistema de encoder incremental VIONiC™ com escala linear RELM20
Descubra a série de encoders VIONiC™, os encoders ópticos incrementais de melhor desempenho da Renishaw.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com anel rotativo (angular) REXA30
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com anel rotativo (angular) REXA30 O que é o encoder RESOLUTE FS? O RESOLUTE FS (Segurança Funcional) é um sistema de encoder óptico absoluto...
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com anel rotativo (angular) RESA30
Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ FS com anel rotativo (angular) RESA30 Interfaces seriais Descrição BiSS Safety A Renishaw suporta o protocolo aberto BiSS Safety (unidirecional)...
Encoders ópticos abertos para controle de movimentos
A Renishaw fornece uma grande variedade de sistemas de encoders ópticos abertos.
Encoder absoluto blindado FORTiS-S™ FS
Precisa de encoders de segurança funcional para máquinas-ferramentas? O FORTiS-S™ FS da Renishaw é um encoder absoluto linear blindado de próxima geração com uma série de recursos inovadores.
Encoder absoluto blindado FORTiS-N™ FS
Procurando um encoder blindado com certificação de segurança funcional para SIL2 e Cat 3 PLd? Ideal para aplicações com espaço limitado, saiba mais sobre o encoder FORTiS-N™ FS da Renishaw.
Análise de aerofólio MODUS™
Análise de aerofólio MODUS™ Análise de aerofólio MODUS Com as seções nominais do aerofólio disponíveis do modelo CAD e as seções reais do MPCS, agora é possível elaborar relatórios sobre o perfil e...
StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images Faça o download de mais informações LiveTrack focus-tracking technology LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both...
The world’s No.1 semiconductor assembly & packaging equipment manufacturer benefits from Renishaw’s innovative products
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), the world’s largest supplier of wafer assembly and packaging equipment for the semiconductor industry, aims to offer complete factory automation solutions and...
Software de metrologia MODUS™
O novo software de metrologia MODUS da Renishaw oferece uma plataforma poderosa para sensores por contato, escaneamento e medição em 5 eixos.
RESOLUTE™ encoders give focus to big science
French technology company IRELEC Alcen, based in Grenoble, manufactures optomechanical and robotics systems for synchrotron facilities worldwide.
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.
Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method
The EasyConfocalTM method increases the spatial resolution and contrast of the inViaTM confocal Raman microscope by eliminating out-of-focus light.
SOLPOWER rotary tables turn on RESOLUTE™ encoders
SOLPOWER, established in 1995, is a Taiwanese manufacturer of machine tool components such as Direct-Drive (DD) rotary tables, integrated spindle motors and linear motors.
Virsa™ Raman analyser for PAT bioprocess monitoring
The Virsa Raman analyser is optimised for continuous bioprocess monitoring and control.
Treinamento de software de medição e inspeção
Treinamento de software de medição e inspeção Desenvolva suas habilidades no software de metrologia MODUS™ e descobrir todo o potencial do seu sistema.
Virsa™ Raman analyser
Desempenho Raman de nível laboratorial, onde você precisar. O sistema Virsa é o futuro do Raman de fibra óptica.
Project MARCH builds exoskeleton to aid mobility for people with spinal cord injuries
Project MARCH is a non-profit, multi-disciplinary student team from the Delft University of Technology in the Netherlands.
Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method
Find out which chemicals or species are present in your sample with Renishaw’s patented Empty modelling technique for the analysis of Raman data
inVia™ confocal Raman microscope
O inVia proporciona flexibilidade e capacidade, sem complexidade. Com excelente desempenho e confiabilidade, o inVia é o melhor microscópio Raman confocal para pesquisa
Estudos de casos sobre o medidor Equator™
Usuários de chão de fábrica mostraram que integrar o Equator nos processos de produção pode reduzir drasticamente os custos, automatizar os processos de chão de fábrica e aumentar a eficiência.