Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Mocowania dla techniki pomiarowej do systemów optycznych
Mocowania Renishaw do systemów optycznych obejmują akrylowe płyty bazowe umożliwiające podświetlenie w celu zapewnienia wyraźnej i dokładnej kontroli. Dowiedz się więcej i kup online już dziś!
Oprogramowanie pomiarowe oraz do inspekcji przedmiotów — szkolenie
Oprogramowanie pomiarowe oraz do inspekcji przedmiotów — szkolenie Oferujemy standardowe i specjalizowane kursy szkoleniowe dotyczące oprogramowania pomiarowego MODUS™ dostosowane do indywidualnych...
R-CJR-3 - Obrotowy uchwyt 3-szczękowy do stosowania z płytami bazowymi M4, M6 i 1/4-20
Uchwyt 3-szczękowy służy do mocowania przedmiotów walcowych, umożliwiając przemieszczanie się sondy wokół przedmiotu i wykonanie pomiaru bez żadnych przeszkód.
Mocowania dla techniki pomiarowej do maszyn współrzędnościowych i systemów pomiarowych
Dowiedz się, które mocowania do maszyn współrzędnościowych i systemów pomiarowych najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.
Kierownik ds. jakości: „Szybko okazało się, że jest to nasza najlepsza jak dotąd inwestycja.”
David Powell, kierownik ds.
Mierzy i porównuje – system pomiarowy Equator-X™
Nowy system pomiarowy Renishaw rozszerza gamę urządzeń pomiarowych Equator™ o zupełnie nowe możliwości pomiarowe — idealne do kontroli procesów, szybkich pomiarów i zapewnienia najwyższej jakości na...
System SPRINT™ system z funkcją SupaScan
Przedstawiamy nową wersję naszego wielokrotnie nagradzanego systemu skanującego SPRINT – system SPRINT z funkcją SupaScan, który umożliwia uzyskanie najkrótszych na świecie czasów cykli ustawiania...
Zalecenia dotyczące trzpieni pomiarowych do sond skanujących OSP60 SPRINT™
W celu spełnienia wymogów poszczególnych zastosowań obrabiarkowego systemu skanującego SPRINT™ można używać razem z gamą trzpieni pomiarowych SPRINT, które uzupełniają bogate możliwości oferowane...
Reliable positioning without a reference run improves process reliability
Renishaw’s RESOLUTE™ encoder is an innovative, true-absolute measuring system that guarantees maximum process reliability for precision assembly systems used in the micro-electronics and micro-optics...
New approach to manufacturing attracts royal interest
Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.
Rodzina diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM™ na targach EMO Hanover 2019
Renishaw, globalna firma zajmująca się produkcją precyzyjną i technologiami wytwarzania, wprowadza na rynek nową rodzinę diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM™ na targach EMO Hanower 2019 (16–21...
Enkodery laserowe — zastosowania
Enkodery laserowe lub interferometry przemieszczeniowe są często stosowane w aplikacjach wymagających najwyższego poziomu dokładności.
Oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania mocowań
FixtureBuilder to oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego do tworzenia konfiguracji zamocowań.
Producent części silników samolotowych, Meyer Tool, "łagodzi" koszty sprzętowego porównywania charakterystyk geometrycznych przedmiotów dzięki zastosowaniu komparatora Equator™ sterowanego programowo
Uniwersalny sprawdzian produkcyjny firmy Renishaw zastosowany do kontroli części na linii produkcyjnej, już teraz zapewnia obniżanie kosztów stosowania licznych dedykowanych sprawdzianów u producenta...
Sygnały niestandardowe
Sygnały niestandardowe Niestandardowe wejścia i wyjścia w programach pomiarowych Equator™ Po skonfigurowaniu WE/WY w programie EZ-IO , w systemie MODUS można zaprogramować proste polecenia...
Silniki i łopatki
Mamy kilkadziesiąt lat doświadczenia w zakresie wsparcia produkcji i konserwacji silników lotniczych.
Producent części do silników lotniczych, Meyer Tool, „łagodzi” koszty sprzętowej kontroli przedmiotów dzięki zastosowaniu sprawdzianu Equator™ sterowanego numerycznie
Uniwersalny sprawdzian produkcyjny firmy Renishaw zastosowany do kontroli części na linii produkcyjnej, już teraz zapewnia obniżanie kosztów stosowania licznych dedykowanych sprawdzianów u producenta...
Renishaw’s optical encoders selected for 'unique' linear motor
KOVERY is an ultra-precision motor manufacturer based in Gyeonggi-do, South Korea.
Nowe oprogramowanie MODUS™ dla maszyn współrzędnościowych obsługuje rozbudowane funkcje pomiaru w 5 osiach
Nowy, rozbudowany pakiet oprogramowania pomiarowego uzupełnia innowacyjną głowicę REVO™ firmy Renishaw przeznaczonej do pomiarów w 5 osiach oraz uniwersalny układ sterowania UCC2 maszyn...
Oprogramowanie sond dla obrabiarek Productivity+™ Active Editor Pro
Productivity+™ Active Editor Pro jest rozwiązaniem programowym dla komputerów PC, które oferuje łatwą w użyciu platformę integrowania możliwości pomiarowych z zaawansowanymi, inteligentnymi funkcjami...
Systemy pomiarowe do obrabiarek CNC
Oferujemy szeroką gamę systemów pomiarowych do obrabiarek CNC.
„Odkąd używany sprawdzianu Equator, produkujemy same dobre części, zaś koszt ich produkcji zmniejszyliśmy o 27%.”
Jakość wytwarzanych produktów oraz zapewnienie tej jakości może być tym, co wyróżnia daną firmę i pozwala jej zdobywać kontrakty.
Renscan5™
Stwierdzono, że system REVO®,
Equator Organiser – łatwy w obsłudze interfejs graficzny operatora
Oba poziomy oprogramowania zawierają intuicyjny, interfejs graficzny operatora MODUS™ Organiser.
Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ firmy Renishaw umożliwia zwiększenie produktywności u głównych producentów z
W Senior Aerospace Weston podjęto decyzję o zwiększeniu efektywności kontroli krytycznych podzespołów konstrukcji lotniczych.
Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ firmy Renishaw umożliwia zwiększenie produktywności u głównych producentów z
W Senior Aerospace Weston podjęto decyzję o zwiększeniu efektywności kontroli krytycznych podzespołów konstrukcji lotniczych.
Raman-SPM/AFM combined systems
Połącz wydajność systemów Ramana z mikroskopami z sondą skanującą (SPM i AFM) w celu zbadania właściwości materiałów w skali nanometrów.
Nowe oprogramowanie sprawdzianu produkcyjnego Equator™ do inteligentnej kontroli procesu
Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ firmy Renishaw jest teraz dostępny z oprogramowaniem IPC (intelligent process control — inteligentna kontrola procesu), które umożliwia w pełni...
Firma SYMÉTRIE
Firma SYMÉTRIE wybiera zaawansowane, absolutne przetworniki położenia RESOLUTE™ firmy Renishaw jako wyposażenie robotów sześcioramiennych
Oprogramowanie operatora Organiser
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie dla operatorów z hali produkcyjnej, do uruchamiania programów i kontroli procesów.
Nowy system szyn QuickLoad™ zwiększa prędkość, przepustowość i dokładność pomiarów części
Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu systemu szyn QuickLoad™ do grupy mocowań dla techniki pomiarowej.
Główne zastosowanie — korbowód
Użytkownicy systemu pracującego w warunkach produkcyjnych potwierdzają, że zintegrowanie sprawdzianu Equator w procesie produkcyjnym gwarantuje obniżenie kosztów, zapewnia zautomatyzowanie procesów...
Główne zastosowanie — zacisk hamulcowy
Użytkownicy systemu pracującego w warunkach produkcyjnych potwierdzają, że zintegrowanie sprawdzianu Equator w procesie produkcyjnym gwarantuje obniżenie kosztów, zapewnia zautomatyzowanie procesów...
Energia
Zaawansowane systemy metrologiczne i analityczne Renishaw; wytwarzanie podzespołów wysokiej jakości we wszystkich aspektach przemysłu energetycznego
Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling
Toolmaking has always been the preserve of craftsmen; even with the arrival of complex CNC machine tools the skill of the toolmaker is still required.