Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-T-50600-6 - M6 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 600 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-50750-6 - M6 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 750 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-25300-8 - M8 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 300 mm 타워(4면, 1줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-35300-6 - M6 나사산이 있는 35 mm × 35 mm × 300 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 구성품을 고정시키거나 부품을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-35300-8 - M8 나사산이 있는 35 mm × 35 mm × 300 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-50750-8 - M8 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 750 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CT-4P-325-20 - 3.26인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 인장 클램프 플런저
이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 시스템에 공작물을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다. 공작물 가장자리에 도달하고 리세스 내에 형체력을 가하는 조절식 고무 팁 플런저를 포함하고 있습니다.
R-MP-13-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MP-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 마그넷 핀 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MP-13-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MP-6-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-25300-6 - M6 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 300 mm 타워(4면, 1줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM 기계, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-50600-8 - M8 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 600 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 구성품/공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-45-6 - M6 나사산이 있는 44.5 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-70-6 - M6 나사산이 있는 72.0 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-45-4 - M4 나사산이 있는 45.0 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-35450-8 - M8 나사산이 있는 35 mm × 35 mm x 450 mm 타워(2면, 2줄, 2면, 1줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-SD-1925-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.0 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프
이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-SD-925-6 - M6 나사산이 있는 Ø10.0 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프
이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-SPD-1325-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.5 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프
이 폴리옥시메틸렌(POM) 강철 스탠드오프는 비마킹 소재를 사용하여 공작물을 들어 올리고 핀쪽으로 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-SD-1210-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프
이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-SD-1325-6 - M6 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프
이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-SD-610-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프
이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-SD-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프
이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-SPD-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프
이 폴리옥시메틸렌(POM) 강철 스탠드오프는 비마킹 소재를 사용하여 공작물을 들어 올리고 핀쪽으로 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-112-20 - 1/4-20 나사산이 있는 1.00인치 x 1.00인치 x 12.00인치 타워(4면, 1줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. 1/4-20 나사산 구멍이 0.50인치 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTT-250-275-20 - 2.76인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 2.26인치 소프트 팁 인장 클램프
이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTT-40-30-8 - 30.0 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프
이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTT-64-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 소프트 팁 인장 클램프
이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CW-50-50-4 - 50.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 49.7 mm 스프링 와이어 클램프
이 스프링 와이어 클램프는 더 작은 공작물의 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTT-40-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프
이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTT-95-83-8 - 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 소프트 팁 인장 클램프
이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-30-4 - M4 나사산이 있는 30.1 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 픽스쳐링 구성품을 배치하는 데 이상적이며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절형 알루미늄 슬라이드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-PCX-10510510-25-6 - M6 Equator-X™ 게이지 알루미늄 플레이트
Renishaw의 픽스쳐링 베이스 플레이트는 Equator-X 500 측정 시스템의 픽스쳐를 위한 플랫폼을 제공합니다. 베이스 플레이트는 동역학적 장착 시스템을 활용하여 시스템 베드에 직접 장착됩니다. 베이스 플레이트는 조밀한 공차에 맞게 정밀 가공되어, 신뢰할 수 있고 반복 가능한 셋업이 가능합니다.
R-PCX-10510510-30-8 - M8 Equator-X™ 게이지 알루미늄 플레이트
Renishaw의 픽스쳐링 베이스 플레이트는 Equator-X 500 측정 시스템의 픽스쳐를 위한 플랫폼을 제공합니다. 베이스 플레이트는 동역학적 장착 시스템을 활용하여 시스템 베드에 직접 장착됩니다. 베이스 플레이트는 조밀한 공차에 맞게 정밀 가공되어, 신뢰할 수 있고 반복 가능한 셋업이 가능합니다.
기계내 스캐닝 - 빠른 셋업
SPRINT™ 기술이 적용된 Renishaw OSP60 스캐닝 계측기 1) SupaScan을 사용하여 초고속 부품 셋업을 위해 프리즘 형상을 측정하고, 2) SupaScan을 사용하여 스키밍 응용 분야의 고점 및 저점 판별을 위한 평평한 밀봉면을 측정하고, 3) Productivity+™ Scanning Suite를 사용하여 후속 가공을 위한 엔진 보어...
Equator™ 측정 시스템 패키지로 NIMS 공작물 검사 시간 85% 단축
미국의 많은 직업 학교에서 학생들의 기량을 현재 제조 산업 표준에 맞는 수준으로 향상시키기 위해 NIMS(National Institute of Metal Working Skills)의 인증 기준에 맞춰 교육 과정을 조정했습니다.
R-CT-100P-83-8 - 82.8 mm 포스트, 조절식 플런저 팁 및 M8 나사산이 있는 92.0 mm 인장 클램프
이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 시스템에 공작물을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다. 공작물 가장자리에 도달하고 리세스 내에 형체력을 가하는 조절식 고무 팁 플런저를 포함하고 있습니다.
R-CT-100P-83-6 - 82.8 mm 포스트, 조절식 플런저 팁 및 M6 나사산이 있는 92.0 mm 인장 클램프
이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 시스템에 공작물을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다. 공작물 가장자리에 도달하고 리세스 내에 형체력을 가하는 조절식 고무 팁 플런저를 포함하고 있습니다.
A-5504-0281 - 보관함의 Equator™ 기본 스타일러스 키트(스타일러스 9개, SH25-2A 1개)
가장 널리 사용되는 15개의 스트일러스를 포함합니다. Equator 스타일러스/보관 키트는 Equator에 의해 가장 널리 사용되는 스타일러스를 포함하며 각 내용물 가격을 합친 것보다 저렴한 패키지 가격으로 세 가지 버전으로 제공됩니다.
R-RCD-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 콘
이 폴리옥시메틸렌(POM) 콘은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCD-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 콘
이 폴리옥시메틸렌(POM) 콘은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCD-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.75인치 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 콘
이 폴리옥시메틸렌(POM) 콘은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더
최근 인공지능(AI), 5G 광대역 네트워크, 사물인터넷(IoT) 등 신기술의 급격한 발전으로 반도체에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다.
R-RPD-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.4 mm x 5.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 핀
이 폴리옥시메틸렌(POM) 핀은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일, 원형 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-RPD-6 - M6 나사산이 있는 Ø9.5 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 핀
이 폴리옥시메틸렌(POM) 핀은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일, 원형 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.