Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
정밀 공작 기계용 Renishaw FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더 및 XK10 정렬 레이저 시스템
HEAKE LTD는 FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더, XK10 정렬 레이저 시스템과 같은 Renishaw의 첨단 계측 제품을 사용하여 공작 기계 정확도와 성능을 향상시킵니다.
A-6088-0010 - Equator™ 버튼 인터페이스(EBI)
현장 작업자용으로 설계된 Equator 버튼 인터페이스는 단순한 누름 버튼 컨트롤을 채용하여 마우스와 키보드가 필요하지 않습니다. EBI를 사용하면 조그 키로 Equator Organiser 소프트웨어 인터페이스 탐색, 측정 프로그램 선택 및 Equator 이동과 간편한 오류 복구가 가능합니다.
R-APJ-8 - M8 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트
R-APJ-8 M8 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트 이 조절식 알루미늄 피봇 조인트는 픽스쳐링 구성품을 비스듬하게 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
FORTiS™ 차세대 밀폐형 리니어 엔코더 출시
튼튼하게 설계되고 테스트를 거쳐 열악한 환경에서도 문제없이 작동하는 FORTiS™ 앱솔루트 엔코더는 경화강 스케일과 업계에서 입증한 초고속 디지털 이미징 및 신호 처리 기능을 결합한 제품입니다.
A-5504-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator™ 조이스틱
A-5504-0258 EQJ-MCUlite-2 Equator™ 조이스틱 MCUlite-2 조이스틱을 사용하면 작업 볼륨 내에서 프로브를 쉽게 이동할 수 있습니다. 속도 오버라이드, X, Y 또는 Z 방향의 이동 잠금 등의 기능이 있습니다.
Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training
연삭 정밀도와 성능을 향상시켜 주는 FORTiS™ 밀폐형 엔코더
TGT는 테스트와 평가를 거쳐 자사의 최신 공구 연삭기 시리즈에 Renishaw의 FORTiS™ 밀폐형 엔코더를 채용하기로 결정했습니다. TGT는 설치가 쉽고 여러 첨단 기능을 갖춘 FORTiS 엔코더 시스템을 사용하여 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다.
R-MV-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷
R-MV-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 1.00인치 V 마그넷
R-MV-75-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 1.00인치 V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷
R-MV-19-6 M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
FORTiS™ 리니어 스케일을 사용한 구형 연삭기 개조
R.A.M. Service는 기계 개조 및 기술 서비스 전문 기업으로, Studer S30 개조 작업에 Renishaw의 FORTiS 리니어 엔코더 스케일을 설치했습니다. FORTiS™ 스케일은 마이크론 수준의 정밀도와 손쉬운 설치를 제공하여, 기계의 정확도와 복잡한 형상의 연삭 능력을 크게 향상시킵니다.
R-MV-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-13-8 M8 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-32-8 - M8 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-32-8 M8 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
레이저 마이크로 가공: Renishaw VIONiC™ 엔코더의 역할
레이저 마이크로 가공: Renishaw VIONiC™ 엔코더의 역할 VIONiC 시리즈는 레이저 마이크로 밀링과 같은 정밀 프로세스와 실리콘 및 플라스틱처럼 종류가 다양한 모재에 초소형 형상을 생성하기 위한 다른 기법들을 지원하기 위해 설계되었습니다.
기계내 스캐닝 - 적응 가공
SPRINT™ 기술을 적용한 Renishaw OSP60 스캐닝 계측기에서 Productivity+™ Adaptive Cut Toolkit을 사용하여 주조로 만든 펌프 하우징과 같은 가변 2D 프로파일 부품에 대한 적응 가공을 할 수 있습니다.
라만 및 PL 분광기의 다중 레이저 및 격자
라만 및 PL 분광기의 다중 레이저 및 격자 ~13 cm-1의 스톡스 및 안티스톡스 밴드 모두 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)의 종방향 음향 모드(LAM)를 보여주는 저주파 라만 스펙트럼.
R-RCS-25-8 - M8 나사산이 있는 25.4 mm x 25.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘
R-RCS-25-8 M8 나사산이 있는 25.4 mm x 25.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCS-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.75인치 303 스테인리스 강철 고정 콘
R-RCS-75-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.75인치 303 스테인리스 강철 고정 콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCS-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘
R-RCS-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.0 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJ-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.0 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 알루미늄 잭 스탠드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJ-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 알루미늄 잭 스탠드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
R-M-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
R-M-13-8 M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
R-M-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-APJ-6 - M6 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트
R-APJ-6 M6 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트 이 조절식 알루미늄 피봇 조인트는 픽스쳐링 구성품을 비스듬하게 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-CVM-6 - M6 마이크로 바이스 클램프
이 마이크로 바이스 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에서 소형 공작물의 클램핑에 권장됩니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 및 관형 공작물의 정확한 배치가 가능합니다.
R-CVM-4 - M4 마이크로 바이스 클램프
이 마이크로 바이스 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에서 소형 공작물의 클램핑에 권장됩니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 및 관형 공작물의 정확한 배치가 가능합니다.
RKLC20-S 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 VIONiC™ 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고 성능 증분형 옵티컬 엔코더인 VIONiC™ 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RKLC 좁은 폭 스테인리스 강철 테이프 스케일을 결합하면 탁월한 계측 성능, 고속 작동 및 우수한 안정성으로 직접적인 디지털 위치 피드백을 제공합니다. 부분 호 측정에도 적합합니다.
CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 지정 사용자 라이센스, 12개월 구독 라이센스.
3-D 모델링 소프트웨어인 FixtureBuilder는 CMM, Equator™ 측정 및 비전 검사용 작업 지침을 제공하고 오프라인 프로그래밍을 지원하는 픽스쳐링 셋업을 생성하는 데 사용됩니다
R-APJ-20 - 1/4-20 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트
R-APJ-20 1/4-20 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트 이 조절식 알루미늄 피봇 조인트는 픽스쳐링 구성품을 비스듬하게 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
FORTiS™ 밀폐형 엔코더로 공작 기계 설계자들의 작업 범위 확장
FORTiS 밀폐형 엔코더는 공작 기계 OEM, 최종 사용자 및 서비스 공급자의 요구에 맞게 설계되었습니다. 두 개의 애플리케이션 노트에서 이 주요 시장과 관련해 FORTiS 엔코더 계열의 다양한 기능과 이점을 소개합니다.
모듈식 및 맞춤형 픽스쳐
모듈식 및 맞춤형 픽스쳐 Renishaw에서는 3차원 측정기(CMM), Equator™ 게이지 및 비전 시스템과 함께 사용할 수 있는 다양한 모듈식 및 맞춤형 픽스쳐와 소프트웨어를 제공합니다.
R-MV-25-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-25-6 M6 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-32-6 - M6 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-32-6 M6 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-13-6 - M6 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-13-6 M6 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCA-1-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø1.00인치 × 1.00인치 알루미늄 고정 콘
R-RCA-1-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø1.00인치 × 1.00인치 알루미늄 고정 콘 이 알루미늄 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
A-5504-0282 - 보관함의 Equator™ 중간 스타일러스 키트(스타일러스 16개, SH25-2A 2개)
A-5504-0282 보관함의 Equator™ 중간 스타일러스 키트(스타일러스 16개, SH25-2A 2개) 기본 키트의 모든 스타일러스에다 보다 전문적인 스타일러스 몇 가지를 더해 총 22개의 스타일러스를 포함합니다.
R-MP-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프
R-MP-13-8 M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MP-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 마그넷 핀 스탠드오프
R-MP-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 마그넷 핀 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCA-25-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 알루미늄 고정 콘
R-RCA-25-6 M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 알루미늄 고정 콘 이 알루미늄 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCA-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 알루미늄 고정 콘
R-RCA-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 알루미늄 고정 콘 이 알루미늄 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-13-6 - M6 나사산이 있는 Ø15.9 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJ-13-6 M6 나사산이 있는 Ø15.9 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJS-35-8 - M8 나사산이 있는 Ø38.1 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJS-35-8 M8 나사산이 있는 Ø38.1 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-PCV-507540-10-4 - M4 나사산이 있는 63.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm 수직 베이스 플레이트
R-PCV-507540-10-4 M4 나사산이 있는 63.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm 수직 베이스 플레이트 이 수직 베이스 플레이트는 공작물을 수직으로 고정시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.