Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
져스텍은 초소형 ATOM 옵티컬 엔코더를 비롯해 Renishaw의 고성능 옵티컬 위치 엔코더를 사용하여 FPD 및 반도체/전자산업의 제조 장비를 판매하는 OEM 고객들을 대상으로 다양한 맞춤형 Direct-Drive (DD) 모터를 개발해 왔습니다.
TONiC™ (듀얼 출력) 엔코더 시스템
Renishaw plc는 TONiC™ 제품이 해당 표준 및 규제를 준수함을 선언합니다. 요청 시 EC 준수성 고지 전문을 제공합니다.
로터리 테이블의 정확도 향상
CNC 로터리 테이블은 다축 머시닝 센터의 성능에 매우 중요한 역할을 합니다.
세계 최고의 반도체 조립 및 포장 장비 제조업체에서 다양한 장점을 갖는 Renishaw의 혁신적인 제품 활용
반도체 산업용 웨이퍼 조립 및 포장 장비 공급업체 중에서는 세계에서 가장 규모가 큰 ASM Pacific Technology Ltd(ASMPT)는 완벽한 공장 자동화 솔루션을 제공하고 혁신적이며 비용 효과적인 제품을 통해 고객 요구에 부응한다는 것을 목표로 합니다.
리니어 옵티컬 엔코더
리니어 옵티컬 엔코더로 직선 이동이 측정됩니다. 소형 앱솔루트 및 증분형 광전자 판독 헤드와 함께, 정교하게 제작된 Renishaw 스케일이 어떻게 뛰어난 엔코더 성능의 토대가 되는지 알아보십시오.
Lasing, 정밀 응용 분야 솔루션 제공업체로서 Renishaw와의 협력
Lasing Microsystem S.
ATOM™ 엔코더 진단 키트
ATOM™ 엔코더 진단 키트 소프트웨어 다운로드 버전 호환형 엔코더 시스템 진단 도구 다운로드 링크 ATOM 진단 소프트웨어 1.
항공기 엔진의 연료 효율을 최적화하는 증분형 엔코더
HAESL(Hong Kong Aero Engine Services Limited)은 새로운 옵티컬 SRMS(Seal Ring Measurement System) 안에 Renishaw의 TONiC 증분형 리니어 및 로터리(앵글) 엔코더를 통합하여 이 문제를 성공적으로 해결했습니다.
Renishaw 엔코더에 의존하는 혁신적인 모바일 기술
영국 회사인 Sarantel에서는 PowerHelix™ 특허 기술을 기반으로 혁신적인 휴대 전화 안테나를 개발했습니다.
TONiC™ UHV 엔코더 시스템
TONiC UHV 엔코더는 초고진공 호환 재료와 공정을 사용하여 설계 및 구성된 판독 헤드에서, 성능이 입증된 TONiC 선형 및 앵글 엔코더 시스템의 이점을 모두 제공합니다
부분 원호 옵티컬 엔코더
전체 회전보다 작은 회전은 부분 원호 엔코더로 측정합니다. Renishaw의 유연한 리니어 스케일이 어떻게 드럼, 샤프트 또는 기타 원통형 표면을 감싸 소형 판독 헤드가 제한적인 회전을 정확하게 측정하도록 지원하는지 확인해 보십시오.
모재 마스터링 방식의 RKLC 엔코더 스케일로 계측 성능 개선
Renishaw RKLC 엔코더 스케일은 20/40μm 피치로 증가하는 좁은 간격의 로우 프로파일 스테인리스 강철 테이프 스케일입니다. RKLC는 기계 모재에 마스터링 처리되어 스케일 종단이 모재에 고정될 때 계측 성능을 개선합니다. RKLC은 TONiC, TONiC UHV, VIONiC 및 QUANTiC 판독 헤드와 호환됩니다.
RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템 QUANTiC이란 무엇인가? QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 우수한 계측과 고속 성능, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다.
VIONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
VIONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요 자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.
QuickLoad™ 제품군
QuickLoad™ 제품군의 제품들을 살펴보세요.
CENTRUM™ CSF40 로터리(앵글) 디스크를 채용한 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
모션 제어 분야용으로 견고한 금속 로터리 스케일 채용 소형 엔코더를 찾고 계십니까? CENTRUM™ CSF40 스테인리스 강철 자동 센터링 스케일 디스크 채용 ATOM DX™ 미니어처 엔코더에 대해 알아보세요.
신뢰성
Renishaw 옵티컬 엔코더: Renishaw에게 신뢰성이란? Renishaw에서 설계하는 모든 엔코더는 매우 견고합니다. 제품의 정상 작동 조건을 훨씬 벗어나는 다양한 테스트를 실시하고 있습니다.
A-5000-0084 - Equator-X™ 500 gauge OPTiMUM™ 다이아몬드 고급 스타일러스 키트
Renishaw 스타일러스 키트는 다양한 크기로 제공되며 Equator-X™ 500 시스템의 계측 분야에 맞게 맞춤 제작됩니다.
SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders
Renishaw’s RESOLUTE series of absolute encoders now supports SYMÉTRIE’s Ground Integration and Calibration Support (GICS) and Interferometry Assembly Detection Electronics Assembly (IA DEA) hexapods,...
로터리 옵티컬 엔코더
각 위치와 로터리 모션의 정밀 제어는 앵글 엔코더라고도 하는 로터리 옵티컬 엔코더의 위치 피드백을 사용해서 이루어집니다. 우수한 위치 측정 성능을 제공하기 위해 Renishaw의 미세 마킹 디스크 및 링 스케일이 어떻게 소형 앱솔루트 및 증분형 판독 헤드와 결합되는지 살펴보십시오.
RESM40 로터리 (앵글) 링이 있는 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
RESM40 로터리 (앵글) 링이 있는 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템 QUANTiC이란 무엇인가? QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 우수한 계측과 고속 성능, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다.
Equator™ gauging system
Documents for Equator™ gauging system.
RCDM 로터리(앵글) 디스크 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
RCDM 로터리(앵글) 디스크 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템 RCDM 디스크란 무엇인가? RCDM은 해당 면에 하나의 레퍼런스 마크와 눈금 및 옵티컬 정렬 밴드가 표시된 유리 디스크입니다.
Equator™ 측정 소프트웨어
Equator™ 측정 소프트웨어 작업장 사용자, 프로그래밍 엔지니어 및 자동화 통합자를 위한 Equator™ 측정 소프트웨어.
R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™ 플레이트, 12.7 mm x 150 mm x 150 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 구멍이 12.
개방형 옵티컬 엔코더 비교표
Renishaw에서는 다양한 개방형 옵티컬 리니어, 부분 원호 및 로터리(앵글) 엔코더를 제공합니다. 비교표는 Renishaw의 앱솔루트 엔코더 시스템과 증분형 엔코더 시스템의 기술 사양을 비교하는 데 도움이 됩니다.
TEMPUS™ technology
TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.
라만 분광기의 CCD 검출기
라만 분광기의 CCD 검출기 SynchroScan 기술은 특허 받은 방법을 사용하여 회절 격자의 단계식 회전과 검출기의 연속 판독을 동기화합니다.
다양한 옵티컬 엔코더 스케일
다양한 옵티컬 엔코더 스케일 RTL FASTRACK™(트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프) 스케일 명칭 정확도 스케일 피치 열팽창 계수(20 °C에서) 제공되는 길이 판독 헤드 호환성 RTLC(FASTRACK 옵션) 20 μm: ±5 μm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m40 μm: ±15 μm/m 20 µm/40 µm 10.
Scodix, Ultra™ 시리즈 디지털 인쇄 후가공 장비에 TONiC™ 엔코더 적용
Renishaw의 TONiC 엔코더는 Scodix Ultra 시리즈의 특허받은 기판 운송 시스템에 자동 피드백 제어를 가능하게 하는 표준 솔루션을 Scodix에 제공했습니다.
Scodix, Ultra™ 시리즈 디지털 인쇄 후가공 장비에 TONiC™ 엔코더 적용
Renishaw의 TONiC 엔코더는 Scodix Ultra 시리즈의 특허받은 기판 운송 시스템에 자동 피드백 제어를 가능하게 하는 표준 솔루션을 Scodix에 제공했습니다.
Renishaw와 RLS, 로봇 분야의 혁신 주도
TQ-RoboDrive는 최대 20 kg의 하중을 견뎌내는 다양한 코봇용 프레임리스 중공샤프트 스테이터-로터 키트(ILM 시리즈)를 제조합니다. RLS는 Renishaw와 협력하여 첨단 코봇을 현실화하기 위해 노력하는 TQ-RoboDrive의 까다로운 신규 폼 팩터와 성능 요건에 맞춰 AksIM™ 엔코더를 개조했습니다.
TONiC DOP (듀얼 출력) 엔코더 시스템
Renishaw의 TONiC™ 시리즈 엔코더를 이제는 동시 듀얼 출력 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다.
Surface™ 및 FocusTrack™
Surface™ 및 FocusTrack™ 경사진 샘플입니까? 문제 없습니다 Renishaw의 표면 기능을 사용하면 경사가 있는 경우에도 샘플 표면에서 라만 데이터를 수집할 수 있습니다.
RTLF 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
RTLF 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템 기술 사양 측정 표준 접착식 스테인리스 강철 테이프 판독 헤드 크기(LxWxH) 케이블 버전: 20.
EasyConfocal™
EasyConfocal™ 칸포칼 현미경은 초점 이탈 광을 제거하여 표준 현미경의 광학 분해능과 대비를 증가시킵니다.
FORTiS™ 밀폐형 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드
FORTiS™ 밀폐형 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드 지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요 자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.
RCLC 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
RCLC 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템 ATOM DX란 무엇인가? ATOM DX 엔코더 시리즈는 Renishaw에서 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 판독 헤드로부터 직접 디지털 출력이 가능합니다.
Renishaw와 RLS, 로봇 분야의 혁신 주도
TQ-RoboDrive는 최대 20 kg의 하중을 견뎌내는 다양한 코봇용 프레임리스 중공샤프트 스테이터-로터 키트(ILM 시리즈)를 제조합니다. RLS는 Renishaw와 협력하여 첨단 코봇을 현실화하기 위해 노력하는 TQ-RoboDrive의 까다로운 신규 폼 팩터와 성능 요건에 맞춰 AksIM™ 엔코더를 개조했습니다.
구 계측 소프트웨어 – MODUS™ 2
구 계측 소프트웨어 – MODUS™ 2 Usability in mind MODUS 2는 처음 사용하는 경우에도 공작물 측정을 배우고 프로그래밍할 수 있는 간단한 인터페이스를 채택하고 있어 CAD 모델 사용 여부에 관계 없이 생산성을 대폭 개선시켜줍니다.
BiSS® C 직렬 통신 채용 Renishaw RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 - 호환형 제품
BiSS® C 직렬 통신 채용 Renishaw RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 - 호환형 제품 ADDI-DATA ADDI-DATA GmbH는 국제적으로 성장하고 있는 독일계 회사로, 1984년부터 산업용 측정 및 자동화 부문 첨단 기술 솔루션을 개발해오고 있습니다.
엔코더를 활용한 PCB 임피던스 검증 속도 개선
고주파 전자제품을 대량 생산하려면 실제 생산물이 계산된 임피던스 목표를 충족하는지 여부를 높은 신뢰도로 검증할 수 있는 고성능 PCB 임피던스 측정기가 필요합니다.
RTLA30 앱솔루트 리니어 스케일
Renishaw의 RTLA30 앱솔루트리니어엔코더테이프스케일은±5 μm/m의정확도와 스테인리스 강철의견고함이 결합된 제품입니다. 두 가지버전 제공: 접착식 RTLA30-S 및RTLA30(FASTRACK™ 캐리어 시스템과함께 사용).
엔코더를 활용한 PCB 임피던스 검증 속도 개선
고주파 전자제품을 대량 생산하려면 실제 생산물이 계산된 임피던스 목표를 충족하는지 여부를 높은 신뢰도로 검증할 수 있는 고성능 PCB 임피던스 측정기가 필요합니다.
Renishaw, Semicon Korea 2015에서 ATOM™ 초소형 엔코더 전시
세계적인 엔지니어링 기업인 Renishaw가 대한민국 서울 코엑스에서 2월 4일부터 6일까지 열리는 Semicon Korea 2015에 참가합니다. 홀 B, 부스 4126을 방문하여, 탁월한 계측 성능과 초소형화를 독자적으로 구현해 낸 혁신적인 옵티컬 리니어 및 로터리(앵글) 증분 엔코더 시스템인 최신 ATOM 엔코더 시리즈를 만나보십시오.
RKLF 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
RKLF 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템 이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는? 선택적 고급 진단 도구 ADTi-100 손쉬운 문제 확인 및 서비스 고급 진단 도구 는 ATOM DX 엔코더 판독 헤드로부터 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다.
옵티컬 엔코더 자주 묻는 질문
옵티컬 엔코더 자주 묻는 질문 증분 앱솔루트 판독 헤드 케이블의 외부 및 내부 쉴드는 신호 쉴드 확장 케이블에 어떻게 연결해야 합니까? 판독 헤드 케이블의 내부 쉴드는 중간 커넥터 내의 0 V 라인에 연결하고 판독 헤드 케이블의 외부 쉴드는 (금속/전도성) 커넥터를 통해 확장 케이블의 쉴드에...
R-PCX-402020-1-20 - 1/4-20 Equator-X™ 게이지 알루미늄 플레이트
Renishaw의 픽스쳐링 베이스 플레이트는 Equator-X 500 측정 시스템의 픽스쳐를 위한 플랫폼을 제공합니다. 베이스 플레이트는 동역학적 장착 시스템을 활용하여 시스템 베드에 직접 장착됩니다. 베이스 플레이트는 조밀한 공차에 맞게 정밀 가공되어, 신뢰할 수 있고 반복 가능한 셋업이 가능합니다.
옵티컬 엔코더 사례 연구 및 애플리케이션 노트
Renishaw 옵티컬 엔코더 브랜드는 고객의 계측 요구를 충족시키는 제품으로 좋은 평판과 신뢰를 받고 있습니다. Renishaw는 광범위한 사례 연구 자료와 애플리케이션 노트를 통해 Renishaw 위치 엔코더 솔루션을 확인할 수 있습니다. 응용 분야로는 전자, 기계 제조, 정밀 제조, 과학 연구, 항공우주, 의료, 헬스케어 등 다양합니다.