Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
SPRINT™ によるオンマシンスキャニング – 画期的な機能をプローブひとつで実現
SPRINT™ は高速の 3D データ取得を工作機械上にもたらし、さまざまなアプリケーションをプローブひとつで実現します
R-CT-160-275-20 - テンションクランプ (長さ 1.42in、ポスト高さ 2.76in、1/4-20)
R-CT-160-275-20 テンションクランプ (長さ 1.42in、ポスト高さ 2.76in、1/4-20) ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-QLC-KIM7030 - Keyence マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。
超真空環境向けのモーションコントロール製品
レニショーは、11 月 3~4 日、英国テルフォードの国際センターで開催されるバキューム・エキスポにおいて、超真空条件で使用するために特別に設計された位置決めフィードバックエンコーダに焦点を当てた展示を行います。 出展商品には、リニアエンコーダと角度位置決め用エンコーダの形態でご利用いただける新シリーズの TONiC™ UHV エンコーダが含まれます。これはオプティカルリファレンスマーク、高...
R-AJ-13-6 - 調節式ジャッキスタンド (M6、アルミ製、Ø15.9mm)
R-AJ-13-6 調節式ジャッキスタンド (M6、アルミ製、Ø15.9mm) 高さを調整できるアルミ製スタンドです。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-AJ-9-4 - 調節式ジャッキスタンド (M4、アルミ製、Ø9.5mm)
R-AJ-9-4 調節式ジャッキスタンド (M4、アルミ製、Ø9.5mm) 高さを調整できるアルミ製スタンドです。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-AJ-25-6 - 調節式ジャッキスタンド (M6、アルミ製、Ø25.4mm)
R-AJ-25-6 調節式ジャッキスタンド (M6、アルミ製、Ø25.4mm) 高さを調整できるアルミ製スタンドです。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-AJS-35-8 - 調節式ジャッキスタンド (M8、スチール製、ø38.1mm)
R-AJS-35-8 調節式ジャッキスタンド (M8、スチール製、ø38.1mm) 高さを調整できるアルミ製スタンドです。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-QLC-OGPSZFQ250M200 - OGP マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。六角穴付きねじが付属します。
A-5504-0202 - Equator™ 治具プレート (M8、300×300mm)
6.35 ねじ穴 が 41 箇所あけられた、300×300mm のプレートです。Equator 300 には、M8、M6 または 1/4-20 のプレートが付属します (お客様による選定)。マスタリング用、キャリブレーション用に追加購入していただくことも可能です。
A-5504-0200 - Equator™ 治具プレート (M6、300×300mm)
M6 ねじ穴 が 41 箇所あけられた、300×300mm のプレートです。Equator 300 には、M8、M6 または 1/4-20 のプレートが付属します (お客様による選定)。マスタリング用、キャリブレーション用に追加購入していただくことも可能です。
R-AJ-1-20 - 調節式ジャッキスタンド (1/4-20、アルミ製、Ø1.00in)
R-AJ-1-20 調節式ジャッキスタンド (1/4-20、アルミ製、Ø1.00in) 高さを調整できるアルミ製スタンドです。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-AJ-50-20 - 調節式ジャッキスタンド (1/4-20、アルミ製、Ø0.63in)
R-AJ-50-20 調節式ジャッキスタンド (1/4-20、アルミ製、Ø0.63in) 高さを調整できるアルミ製スタンドです。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
RESOLUTE™ で RF アンテナの位置決め精度と分解能が 100 倍以上改善
Pacific Antenna Systems 社は、1~110GHz の無線周波数帯を使う最新のアンテナシステムの設計と開発、組立て、製造を手掛ける企業である。同社の製品は、高分解能レーダー、人工衛星システム (SATCOM) の高速データ通信、ドローン対策用の高出力マイクロ波システムなどで使われている。
光学式エンコーダ用高度診断ツール
光学式エンコーダ用高度診断ツール 製品 ダウンロードバージョン 対応エンコーダシステム 診断ツール ダウンロード用リンク ADTi-100 ハードウェア N/A QUANTiC, ATOM DX, VIONiC ADTi-100 データシート クイックスタートガイド CAD モデル ADTa-100 ハードウェア N/A RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS...
R-RCS-19-8 - コーン (Ø19.1mm×20.0mm、303 ステンレススチール製、M8)
R-RCS-19-8 コーン (Ø19.1mm×20.0mm、303 ステンレススチール製、M8) パーツを接触点 1 点で保持するのに最適なコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-RCS-25-8 - コーン (25.4mm×25.0mm、303 ステンレススチール製、M8)
R-RCS-25-8 コーン (25.4mm×25.0mm、303 ステンレススチール製、M8) パーツを接触点 1 点で保持するのに最適なコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
機械設計の新たな可能性を開拓する FORTiS™ クローズドタイプエンコーダ
FORTiS™ クローズドタイプエンコーダは、工作機械 OEM、エンドユーザー、サービス企業のニーズを満たす製品です。本アプリケーションノート 2 点では、FORTiS エンコーダの特徴とメリットについて考察します。
R-MV-19-6 - V 型マグネット (Ø19.1mm×25.0mm、M6)
R-MV-19-6 V 型マグネット (Ø19.1mm×25.0mm、M6) 鉄製の円柱形ワークやチューブを固定するのに適したフィクスチャコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-MV-13-8 - V 型マグネット (Ø13.0mm×25.0mm、M8)
R-MV-13-8 V 型マグネット (Ø13.0mm×25.0mm、M8) 鉄製の円柱形ワークやチューブを固定するのに適したフィクスチャコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-MV-19-8 - V 型マグネット (Ø19.1mm×25.0mm、M8)
R-MV-19-8 V 型マグネット (Ø19.1mm×25.0mm、M8) 鉄製の円柱形ワークやチューブを固定するのに適したフィクスチャコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-MV-25-8 - V 型マグネット (Ø25.0mm×25.0mm、M8)
R-MV-25-8 V 型マグネット (Ø25.0mm×25.0mm、M8) 鉄製の円柱形ワークやチューブを固定するのに適したフィクスチャコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-MV-32-8 - V 型マグネット (Ø3.02mm×25.0mm、M8)
R-MV-32-8 V 型マグネット (Ø3.02mm×25.0mm、M8) 鉄製の円柱形ワークやチューブを固定するのに適したフィクスチャコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-RCS-75-20 - コーン (ø0.75in×0.75in、303 ステンレススチール製、1/4-20)
R-RCS-75-20 コーン (ø0.75in×0.75in、303 ステンレススチール製、1/4-20) パーツを接触点 1 点で保持するのに最適なコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-APJ-8 - 調節式ピボットジョイント (M8)
R-APJ-8 調節式ピボットジョイント (M8) フィクスチャコンポーネントに角度をつけて配置する際に使用するアルミ製コンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
PV 太陽電池製造産業のニーズを適える RESOLUTE™ アブソリュート光学式エンコーダ
高効率太陽電池セルメーカーが直面する最大のチャレンジは、いかにコストを削減して、セル効率を向上するかということです。 グリッドパリティを達成し、それ以上の利益を得るためには、発電量を高め、プロセス変動を低減し、製造ラインのスループットを高めるためにすべての障害を排除することを通じて、工場自動化を促進することが、主要方策の 1 つとして広く認識されています。
R-PCV-507540-10-4 - 垂直ベースプレート (63.5mm×76.2mm×38.1mm、M4)
R-PCV-507540-10-4 垂直ベースプレート (63.5mm×76.2mm×38.1mm、M4) ワークを垂直に固定する際に使用します。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-MV-75-20 - V 型マグネット (Ø0.75in×1.00in、1/4-20)
R-MV-75-20 V 型マグネット (Ø0.75in×1.00in、1/4-20) 鉄製の円柱形ワークやチューブを固定するのに適したフィクスチャコンポーネントです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
Equator 500 ゲージングシステムの現場への導入
Equator™ 500 は、レニショーの、現場で使用できるゲージングシステムです。
ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択
今日のパッケージング装置やアセンブリ装置には、高いパフォーマンスが要求されている。例えば、位置の精度と安定性、装置自体のサイズと重量、品質管理、そしてスループットである。インクリメンタルエンコーダの ATOM DX™ および VIONiC™、アブソリュートエンコーダの RESOLUTE™ など、さまざまなレニショー製品を ASMPT 社では長年採用している。
OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラス
測定用スタイラス製造に 40 年以上の 歴史を持つ当社から
PRIMO™ システム
動画を見る
FORTiS™ エンコーダとレーザーキャリブレーションシステム、工作機械の高精度化に貢献
レニショーの FORTiS とレーザーキャリブレーション製品が、HEAKE 社の安定した高品質製品の製造に貢献している。レニショーの FORTiS™ クローズドタイプリニアエンコーダと XK10 アライメントレーザーシステムの採用。
R-CTT-95-83-8 - ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 87.7mm、ポスト高さ 82.8mm)
R-CTT-95-83-8 ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 87.7mm、ポスト高さ 82.8mm) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-CTT-40-30-8 - ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 30.0mm)
R-CTT-40-30-8 ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 30.0mm) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-CTT-40-70-8 - ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 68.1mm)
R-CTT-40-70-8 ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 36.2mm、ポスト高さ 68.1mm) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-CTT-64-70-8 - ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 57.5mm、ポスト高さ 68.1mm)
R-CTT-64-70-8 ソフトティップテンションクランプ (M8、長さ 57.5mm、ポスト高さ 68.1mm) パーツの表面を傷付けないよう、先端にラバーコーティングが施されたテンションクランプです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-SA-6-8 - 支持棒アダプタ (Ø25.4mm×25.0mm、スチール製、M8-M6)
R-SA-6-8 支持棒アダプタ (Ø25.4mm×25.0mm、スチール製、M8-M6) M6 コンポーネントを M8 ベースプレートに取り付けるために使用するスチール製アダプタです。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
V2CKZ30D10F - VIONiC™ リードヘッド (直径 60mm~135mm のロータリシステム用、分解能 0.5µm、クロック出力周波数 10MHz)
V2CKZ30D10F VIONiC™ リードヘッド (直径 60mm~135mm のロータリシステム用、分解能 0.5µm、クロック出力周波数 10MHz) V2CKZ30D10F はケーブル長 3m の標準的な VIONiC リードヘッドです。外径 60mm~135mm の RESM20 リングを使ったロータリシステム用です。
V2CKY30D20F - VIONiC™ リードヘッド (直径 60mm~135mm のロータリシステム用、分解能 0.1µm、クロック出力周波数 20MHz)
V2CKY30D20F VIONiC™ リードヘッド (直径 60mm~135mm のロータリシステム用、分解能 0.1µm、クロック出力周波数 20MHz) V2BJY30D20F はケーブル長 3m の標準的な VIONiC リードヘッドです。外径 60mm~135mm の RESM20 リングを使ったロータリシステム用です。
R.A.M. Service 社、クラシックな研削盤に FORTiS™ エンコーダをレトロフィット
R.A.M. Service 社は、Studer S30 のレトロフィットに際し、FORTiS リニアエンコーダを採用した。FORTiS™ を組み込んだことで、同研削盤の精度が劇的に向上してミクロンレベルの精度を達成でき、複雑な形状も研削できるようになった。
R-QLC-MVVX861061212 - Micro-Vu マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。
R-QLC-OF200-302Q300 - OGP マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。
R-QLC-OGPF500-625 - OGP マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。
R-QLC-SMVRAVR200-300 - Starrett マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。
R-AS-70-8 - 調節式ジャッキスタンド (M8、71.9mm)
プレートのねじ穴とねじ穴の間にコンポーネントを配置する際に使用します。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-RCA-1-20 - コーン (Ø1.00in×1.00in、アルミ製、1/4-20)
R-RCA-1-20 コーン (Ø1.00in×1.00in、アルミ製、1/4-20) パーツを接触点 1 点で保持するのに最適なコンポーネントです。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。