Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

Incremental encoders help optimise the fuel efficiency of aero-engines

Incremental encoders help optimise the fuel efficiency of aero-engines

HAESL's advanced system for measuring honeycomb seal rings uses Renishaw's TONiC linear and rotary encoders.

QuickLoad™ シリーズ

QuickLoad™ シリーズ

QuickLoad™ シリーズ製品の詳細情報

光学式リニアエンコーダ

光学式リニアエンコーダ

光学式リニアエンコーダ 各種分野や用途における光学式エンコーダのメリットについて紹介しています。レニショーエンコーダが採用された製品やプロセスの実例をご覧ください。 モーションコントロールにおけるエンコーダのメリット セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 ...

SiGNUM™ ソフトウェア

SiGNUM™ ソフトウェア

SIGNUM™ ソフトウェアは多言語対応の PC で使用するソフトウェアです。包括的なキャリブレーション、セットアップの最適化、リアルタイム診断などの機能を介して取付けとシステムメンテナンスを簡素化します。Si インターフェースは、mini USB コネクタで PC に接続します。

FASTRACK™ リニアエンコーダスケールシステム画像

FASTRACK™ リニアエンコーダスケールシステム画像

SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders

SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders

Renishaw’s RESOLUTE series of absolute encoders now supports SYMÉTRIE’s Ground Integration and Calibration Support (GICS) and Interferometry Assembly Detection Electronics Assembly (IA DEA) hexapods,...

光学式エンコーダおよび LiDAR スキャニング

光学式エンコーダおよび LiDAR スキャニング

世界の大手 LiDAR (Light Detection and Ranging: 光による検知と測距) メーカーの多くが、レニショーの高性能光学式エンコーダを搭載した車載型 LiDAR レーザースキャニングシステムを開発しており、道路地図の作成と調査を目的とする高精度の三次元測定データを提供している。

R-QLPC-13150150-12-6 - QuickLoad™ プレート (M6、12.7mm×150mm×150mm)

R-QLPC-13150150-12-6 - QuickLoad™ プレート (M6、12.7mm×150mm×150mm)

R-QLPC-13150150-12-6 - QuickLoad™ プレート (M6、12.7mm×150mm×150mm)

三次元測定機用高精度アルミ製 QuickLoad™ ベースプレートです。M6 ねじ穴が 12.7mm 間隔であいています。QuickLoad プレートは QuickLoad™ レール専用設計品です。マグネットと V 字の溝で、プレートを同じ位置に正確にレールに配置することができます。摩耗と傷から守るために Nituff®ハードコートアノダイズコーティングが施されています。

Equator™ ゲージングソフトウェア

Equator™ ゲージングソフトウェア

Equator™ ゲージングソフトウェア 簡単操作、簡単プログラミング Equator と使用する MODUS™ には 2 種類のバージョンがあります。生産エンジニアが MODUS プログラムの作成に使用するプログラミング用バージョンと、MODUS プログラムを現場で実行するためのバージョンです。後者のほうが低価格で、オペレータによるプログラム変更には対応していません。また、サードパー...

光学式パーシャルアークエンコーダ

光学式パーシャルアークエンコーダ

光学式パーシャルアークエンコーダ オプションやタイプなど、光学式エンコーダの各技術仕様については技術資料をご覧ください。規格準拠証明書についてもご用意しております。 技術資料のダウンロード セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 1 回転はしない円弧動作の測定にはパーシャルアークエンコーダを使用します。ドラムやシャフトとい...

Breakthrough mobile technology relies on Renishaw encoders

Breakthrough mobile technology relies on Renishaw encoders

A revolutionary mobile phone antenna has been developed by UK company Sarantel, based on the company's patented PowerHelix™ technology.

TEMPUS™ technology

TEMPUS™ technology

TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RESM40 ロータリ (角度位置決め用) リング

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RESM40 ロータリ (角度位置決め用) リング

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RESM40 ロータリ (角度位置決め用) リング QUANTiC は、高度診断ツール ADTi-100 とソフトウェアの ADT View...

光学式エンコーダ用スケール

光学式エンコーダ用スケール

光学式エンコーダ用スケール RKL (スリムステンレススチールテープ) スケール名 精度 スケールピッチ 熱膨張率 (20℃時) 長さ 対応リードヘッド RKLC-S 20µm: ±5µm/m 40µm: ±15µm/m 20µm/40µm 10.

光学式ロータリエンコーダ

光学式ロータリエンコーダ

光学式ロータリエンコーダ ロータリインクリメンタルエンコーダシステム: リードヘッドとスケール 最大径 は、リードヘッドとスケールの組合せによって異なります。 ロータリアブソリュートエンコーダシステム: リードヘッドとスケール 最大径 は、リードヘッドとスケールの組合せによって異なります。 各種分野や用途における光学式エンコーダのメリットについて紹介しています。レニショーエンコー...

オープンタイプ光学式エンコーダ比較表

オープンタイプ光学式エンコーダ比較表

レニショーでは、オープンタイプ光学式のリニアエンコーダ、パーシャルアークエンコーダ、ロータリエンコーダを各種ご用意しております。比較表にて、アブソリュートエンコーダやインクリメンタルエンコーダの仕様をご確認ください。

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLF リニアスケール

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLF リニアスケール

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLF リニアスケール ATOM DX とは ATOM DX は、デジタル信号をリードヘッドから出力する、レニショー最小の光学式インクリメンタルエンコーダです。位置フィードバック、内挿分割処理、オプティカルフィルタ機構を、超小型パッケージに実装しています。 アクセサリの 高度診断ツール ADTi-100...

レニショー光学式エンコーダのメカニズム

レニショー光学式エンコーダのメカニズム

レニショー光学式エンコーダのメカニズム ATOM™ EVOLUTE は、業界標準のプロトコル (コントローラ各社のプロトコルとオープンプロトコル) を使用して、シリアル形式の双方向通信を行います。 プロセスの開始...

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCLC リニアスケール

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCLC リニアスケール

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCLC リニアスケール RCLC スケールとは RCLC は、20µm または 40µm ピッチのインクリメンタル目盛りを刻んだ、最大長 130mm のガラススケールです。RCLC は測定精度±3µm で、スケールの中央と端に 1...

TONiC™ エンコーダシステム

TONiC™ エンコーダシステム

IN-TRAC™ 自動位相オプティカルリファレンスマーク

R-PCX-402020-1-20 - Equator-X™ 用プレート (1/4-20、アルミニウム製)

R-PCX-402020-1-20 - Equator-X™ 用プレート (1/4-20、アルミニウム製)

R-PCX-402020-1-20 - Equator-X™ 用プレート (1/4-20、アルミニウム製)

R-PCX-402020-1-20 Equator-X™ 用プレート (1/4-20、アルミニウム製) Equator-X 500 用のベースプレートです。システムのキネマティックマウントに直接取り付けます。高精度な仕上げとなっており、再現性の高いセットアップを実現します。

ATOM™ エンコーダ診断キット

ATOM™ エンコーダ診断キット

ATOM™ エンコーダ診断キット ソフトウェア ダウンロードバージョン 対応エンコーダシステム 診断ツール ダウンロード用リンク ATOM 診断ソフトウェア 1.

RTLA30 リニアアブソリュートスケール

RTLA30 リニアアブソリュートスケール

RTLA30 は、±5µm/m の精度とステンレススチールの頑丈さを兼ね備えたリニアアブソリュートテープスケールです。両面テープ取付けの RTLA30-S と、FASTRACK™ 用の RTLA30 の 2 種類をご用意しております。

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLF リニア/パーシャルアークスケール

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLF リニア/パーシャルアークスケール

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLF リニア/パーシャルアークスケール 高度診断ツール ADTi-100 (アクセサリ) トラブルシューティングとトラブル解決が簡単 高度診断ツール は ATOM DX リードヘッドからさまざまなリアルタイムデータを取得します。取得したデータは、ソフトウェアの ADT View...

EasyConfocal™

EasyConfocal™

EasyConfocal™ レニショーの分光装置は、EasyConfocal™ により高い共焦点性と使いやすさを両立しています。位置合わせが困難で汎用性の高くないピンホールを使用することなく、優れた共焦点性能を得ることができます。EasyConfocal を高速エンコーダ式ステージ (HSES) と併用することにより、高空間分解能イメージを生成できます。 実験を最適化 StreamHR™...

Encoders accelerate PCB impedance verification

Encoders accelerate PCB impedance verification

Volume manufacturing of high frequency electronic products requires high-performance PCB impedance measurement machinery capable of reliably verifying that actual production outcomes meet with...

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with CENTRUM™ CSF40 ロータリ (角度位置決め用) ディスク

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with CENTRUM™ CSF40 ロータリ (角度位置決め用) ディスク

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with CENTRUM™ CSF40 ロータリ (角度位置決め用) ディスク CENTRUM™ CSF40 とは CENTRUM CSF40...

Equator™ ゲージングシステム

Equator™ ゲージングシステム

Equator™ ゲージングシステム Comparison options The comparison process Equator-X CTA nav The new Equator-X dual-method system – video heading Support and downloads Equator comparator CTA nav ...

Lasing 社、精密測定ソリューションプロバイダとしてレニショーを選定

Lasing 社、精密測定ソリューションプロバイダとしてレニショーを選定

Lasing Microsystem 社 (スペイン) は、今年で創業 42 年。スペインで最初にレーザー技術を取り扱った会社で、今では、フォトニクス製品に使われる技術分野のリーディング企業へと成長しました。レーザー製品や精密位置決めにおける研究、開発、技術革新に重点的に取り組んでおり、レーザー表面処理や透明電子回路などのための特殊加工プロセスを開発しています。同社に、高精度や高度な位置チェ...

TONiC™ DOP(デュアル出力)エンコーダシステム

TONiC™ DOP(デュアル出力)エンコーダシステム

レニショーの TONiC™ シリーズのエンコーダが、同時デュアル出力インターフェースでご利用いただけるようになりました。 頑丈な DOP インターフェースは、 リードヘッドから最高 10 m のケーブル長で 離して配置することができ、1 nm までの分解能の内挿分割を行いながら、アナログとデジタルの同時出力が可能になります。 デジタル出力は、業界標準コントローラにおいて、あらゆる分解能で最...

JUSTEK 社のモーションコントロール製品を支える ATOM™ エンコーダ

JUSTEK 社のモーションコントロール製品を支える ATOM™ エンコーダ

JUSTEK は、ATOM をはじめとしたレニショーエンコーダを組み込んだダイレクトドライブモータ (DD) を多数開発しており、FPD や半導体、エレクトロニクス分野の製造装置を販売する OEM に提供している。

ラマン分光用 CCD 検出器

ラマン分光用 CCD 検出器

ラマン分光用 CCD 検出器 PL 特性を示す、SiC の広帯域スペクトル。スペクトル範囲は 400nm~1000nm 以上。このスペクトル範囲は 10,000cm-1 で、可視の青色波長から赤外線超まで。John Steeds 博士と Geraint Evans 博士によるデータ提供。 レニショーの革新技術の多くは、特許 により保護されています。 UV から IR...

Equator™ スタイラスキット

Equator™ スタイラスキット

各種 Equator アプリケーション用スタイラスキット

FASTRACK™ リニアエンコーダスケールと TONiC™ エンコーダシステム

FASTRACK™ リニアエンコーダスケールと TONiC™ エンコーダシステム

TONiC™ T103x FASTRACK™/RTLC リニアエンコーダシステム

TONiC™ T103x FASTRACK™/RTLC リニアエンコーダシステム

Equator™ ゲージングシステムアクセサリー

Equator™ ゲージングシステムアクセサリー

手動/自動環境用アクセサリー。

Primo™ ベネフィットカリキュレータ

Primo™ ベネフィットカリキュレータ

Surface™ および FocusTrack™

Surface™ および FocusTrack™

Surface™ および FocusTrack™ レニショーの革新技術の多くは、特許 により保護されています。 表面が傾斜しているサンプルに最適 レニショーの Surface 機能を使用すると、サンプル表面が傾斜している場合でもラマンデータを収集できます。ユーザーがラマンデータ収集前にサンプル表面を定義すると、サンプルを移動させてデータを取得する時に、inVia はフォーカスを維持しま...

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLC40-S リニア/パーシャルアークスケール

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLC40-S リニア/パーシャルアークスケール

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLC40-S リニア/パーシャルアークスケール このエンコーダシステムのメリット 高度診断ツール ADTi-100 (アクセサリ) 対応スケール 機材に直接取り付けられる、両面テープ式スリムステンレススチールテープスケール パーシャルアークに最適 (最小半径: 26mm) リードヘッドサイズ...

QuickLoad™ レールシステム

QuickLoad™ レールシステム

QuickLoad レールシステムにより、三次元測定機上でのパーツ検査を、高い繰返し精度により短時間で簡単にセットアップできます。

QuickLoad™ コーナー

QuickLoad™ コーナー

レニショーのアクリル製プレートを使用して、画像測定機やマルチセンサー機のステージのコーナーに取り付けるように特別に設計されています。

FORTiS™ クローズドタイプ光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード

FORTiS™ クローズドタイプ光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード

FORTiS™ クローズドタイプ光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード FORTiS クローズドタイプアブソリュートエンコーダの技術文書、メディア、ケーススタディのダウンロードはこちら。 お客様のニーズに合うエンコーダ を各種ご用意しております。レニショーのラインナップをご覧ください。 図面 セールスチームに問合せ...

Equator™ ゲージングシステムニュース

Equator™ ゲージングシステムニュース

エンコーダ搭載により世界最小部品「0201」対応実装精度計測顕微鏡の高精度化を実現

エンコーダ搭載により世界最小部品「0201」対応実装精度計測顕微鏡の高精度化を実現

エデックリンセイシステムは、FA システムから情報ネットワークに至るまで幅広くシステム提案を行うエンジニアリング集団として、ソフトウェア開発からシステム設計までをトータルに手掛ける事で先進システムを最善の方法で提供する体制を持っています。実装精度計測顕微鏡とは、基板実装ラインの工程組み換えの際、実装した基板精度を確認、または、量産基板の抜き取りチェックによる実装精度の確認に使用される顕微鏡です。

Linex Manufacturing 社、金属 3D 印刷で製作したカスタムスタイラスで Equator™ 検査の課題を克服

Linex Manufacturing 社、金属 3D 印刷で製作したカスタムスタイラスで Equator™ 検査の課題を克服

Linex Manufacturing 社は、レニショーの Equator™ 300 自動ゲージングシステムを導入することで、検査に求めていた速度と精度をすべて実現した。しかし、Equator™ 300 の大型版である Equator™ 500 が登場する以前、ワーク先端のボルト穴が可動範囲からわずかに飛び出してしまいワークが収まりきらない状況が発生していた。その事態解決に役立ったのが、積層...

測定ソフトウェア MODUS™ 2 (レガシー製品)

測定ソフトウェア MODUS™ 2 (レガシー製品)

測定ソフトウェア MODUS™ 2 (レガシー製品) Usability in mind MODUS 2 は、新規ユーザーがパーツ測定を学習し、プログラムを作成するためのシンプルなインターフェースとして設計されました。CAD モデルの有無にかかわらず、生産性の向上を実現してきました。 現在は、MODUS Planning Suite として、複雑なプログラム作成作業をシンプルに行えて、M...

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCDM ロータリ (角度位置決め用) リング

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCDM ロータリ (角度位置決め用) リング

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCDM ロータリ (角度位置決め用) リング 技術仕様 機能 リードヘッドから直接デジタル出力 リードヘッドサイズ: 20.

Equator™ 用アクセサリー

Equator™ 用アクセサリー

Equator の操作、プログラミング、チェック、保守用アクセサリー。

MODUS™ Reporter

MODUS™ Reporter

MODUS™ Reporter CHART MODUS™ Reporter の機能 分かりやすく簡潔なグラフィックレポート ヘッダー、ラベル、テキスト、画像など自由に編集できます。 複数部品の検査 1 点のレポートを基に、測定結果の表や統計など、それぞれの部品に関する測定の履歴を表示できます。 迅速なレポート作成 ページレイアウト作成用ウィザードを用いて、最初から、または既存のレイアウトを...

Primo™ Credit Tokens

Primo™ Credit Tokens

Renishaw Primo Credit Tokens

51 - 100 / 1191 gösteriliyor