Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

ATOM DX™ ロータリーエンコーダシステム

ATOM DX™ ロータリーエンコーダシステム

ウェブサイト:SiGNUM™ ソフトウェア

ウェブサイト:SiGNUM™ ソフトウェア

FORTiS-S™ クローズドタイプエンコーダシステム

FORTiS-S™ クローズドタイプエンコーダシステム

Orbis™ バッテリバックアップマルチターン (BBM)

Orbis™ バッテリバックアップマルチターン (BBM)

ロータリアブソリュートエンコーダ

FORTiS-S™ クローズドタイプマルチリードヘッドエンコーダシステム

FORTiS-S™ クローズドタイプマルチリードヘッドエンコーダシステム

WiRE™ ソフトウェア: スペクトラムサーチ

WiRE™ ソフトウェア: スペクトラムサーチ

未知の物質の同定は、ラマン分光の主用途のひとつです。同定には、スペクトルライブラリを利用するのが通例です。スペクトラムサーチ搭載のレニショー WiRE ソフトウェアは、特定用途向けのスペクトルライブラリにアクセスできるとともに、さまざまな市販のスペクトル ライブラリもサポートしており、次のことができます。

SiGNUM™ RELM システム

SiGNUM™ RELM システム

FORTiS-N™ クローズドタイプエンコーダシステム

FORTiS-N™ クローズドタイプエンコーダシステム

SiGNUM™ ソフトウェア - リサジュモニター

SiGNUM™ ソフトウェア - リサジュモニター

ウェブサイト:SiGNUM™ インクリメンタルリニアエンコーダ

ウェブサイト:SiGNUM™ インクリメンタルリニアエンコーダ

Equator-X™ デュアルメソッドゲージングシステム

Equator-X™ デュアルメソッドゲージングシステム

SPRINT™ OSP60 プローブ

SPRINT™ OSP60 プローブ

SiGNUM™ RSLM ステンレススチールスケール

SiGNUM™ RSLM ステンレススチールスケール

????????????: SiGNUM™ SR, Si ?????????

????????????: SiGNUM™ SR, Si ?????????

M-9572-2002-03-C

ZF Marine 社、コンパクトかつ堅牢性の高い Equator™ でポンプ生産量を拡大

ZF Marine 社、コンパクトかつ堅牢性の高い Equator™ でポンプ生産量を拡大

ZF Marine 社、コンパクトかつ堅牢性の高い Equator™ でポンプ生産量を拡大 生産効率の向上 製造プロセスには、測定作業によって制限を受けるリスクがある。また、実際に制限されていることも少なくない。こういった問題は ZF 社に限ったものではなく、製造を常時モニタリングしたいと考えているメーカーの多くでも同様だ。だが、工場のフロアに Equator を導入すれば、測定...

RESOLUTE™ で RF アンテナの位置決め精度と分解能が 100 倍以上改善

RESOLUTE™ で RF アンテナの位置決め精度と分解能が 100 倍以上改善

Pacific Antenna Systems 社は、1~110GHz の無線周波数帯を使う最新のアンテナシステムの設計と開発、組立て、製造を手掛ける企業である。同社の製品は、高分解能レーダー、人工衛星システム (SATCOM) の高速データ通信、ドローン対策用の高出力マイクロ波システムなどで使われている。

WiRE ソフトウェア

WiRE ソフトウェア

レニショーの WiRE™ (Windows®-based Raman Environment) ソフトウェアはラマン分光専用ソフトウェアで、レニショーのラマン分 光測定装置を制御します。

インストール動画: FORTiS™ クローズドタイプリニアエンコーダの簡単取付け

インストール動画: FORTiS™ クローズドタイプリニアエンコーダの簡単取付け

非接触設計とクラス唯一のセットアップ LED により、直感的で簡単に取付けが可能で、取付け時間を従来のシステムと比べて最大で 90%*短縮できます。違いについては動画を参照してください。(*) 用途により異なります。

ATOM DX™ 超小型デジタルエンコーダリードヘッドの取付け方

ATOM DX™ 超小型デジタルエンコーダリードヘッドの取付け方

RESOLUTE™ 高速モータの絶対光学式エンコーダ

RESOLUTE™ 高速モータの絶対光学式エンコーダ

ATOM DX™ 超小型デジタルエンコーダリードヘッドの取付け方

ATOM DX™ 超小型デジタルエンコーダリードヘッドの取付け方

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの工作機械加工室テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの工作機械加工室テスト

航空機エンジンの部品メーカーMeyer Tool、プログラム制御対応の Equator™ ゲージでハードゲージのコストを削減

航空機エンジンの部品メーカーMeyer Tool、プログラム制御対応の Equator™ ゲージでハードゲージのコストを削減

米国オハイオ州シンシナティに拠点を置く航空機エンジンの部品メーカー、Meyer Tool では、レニショーの新製品であるプログラム制御対応の比較ゲージ、Equator システムの使用を開始して以来、多くのハードゲージで早くもコスト削減効果を得ています。Meyer Tool は、インプロセス寸法測定のために、毎年高額なツールの設計、製作、メンテナンスを行っています。

精度を新たな高みへ―レニショー光学式エンコーダを搭載したエアベアリングステージ

精度を新たな高みへ―レニショー光学式エンコーダを搭載したエアベアリングステージ

TOYO Nano System 社はレニショー製光学式エンコーダを組み込んだモーションステージを開発している。コストパフォーマンスに優れた、ミクロンレベルやナノレベルのモーションステージを業界に供給している先端企業である。

精度を新たな高みへ―レニショー光学式エンコーダを搭載したエアベアリングステージ

精度を新たな高みへ―レニショー光学式エンコーダを搭載したエアベアリングステージ

半導体、ソーラーパネル、精密加工といったハイエンド産業でエアベアリングが広く活用されている。

TRS2 非接触工具折損検出システム

TRS2 非接触工具折損検出システム

ToolWise™技術を用いて強化された新システムは、高速で信頼性の高い工具折損検出を実現します。

精度管理の基本

精度管理の基本

精度管理の基本 精度管理の基本層における他の要点 製造に適した設計 : 無駄な設計に労力を費やすのではなく、現在の能力を把握し、ベストプラクティスを追求しながら製品とプロセスを設計するアプローチ。主に以下の段階を踏みます。 機械、材料、工具の合理化 切削方法と設定の最適化 工程性能の特徴の把握 実生産能力の設計者/顧客への伝達 プロセスの入力要因 を制御するには、FMEA などの手法を...

装置起動時の原点復帰無しでも、信頼性の高い位置決めにより

装置起動時の原点復帰無しでも、信頼性の高い位置決めにより

レニショーのRESOLUTE™ エンコーダは、マイクロエレクトロニクスやマイクロ光学産業に使用される高精度組み立てシステムに求められる最大の工程信頼性を保証する革新的な真のアブソリュート測定システムです。

RSLA アブソリュート高精度ステンレススチールスケール

RSLA アブソリュート高精度ステンレススチールスケール

RSLA アブソリュート高精度ステンレススチー ルスケールは、レニショーの革新的で新しい「真の」アブソリュート光学式エンコーダシステム、RESOLUTE™に使用することができます。

MP250 プローブ

MP250 プローブ

MP250 は、世界初のストレインゲージ方式による研削盤用のワーク計測プローブで、レニショー特許のRENGAGE™技術を採用しています。

アプリケーションノート: FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大

アプリケーションノート: FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大

高精度の位置測定に堅牢性と信頼性を融合した FORTiS™ クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ。CNC 加工プロセスの確かな基盤を担う製品は販売開始以来、高い測定パフォーマンス、優れた耐環境性能そしてクラストップクラスの振動耐性が評価され、世界各地の大手工作機械メーカー各社に採用されています。

Panasonic シリアル通信を搭載した EVOLUTE™ アブソリュート光学式エンコーダ

Panasonic シリアル通信を搭載した EVOLUTE™ アブソリュート光学式エンコーダ

既に産業界で実績のある RESOLUTE™ をベースにした EVOLUTE はスケールピッチ 50μm の真のアブソリュート 非接触光学式エンコーダで、広い取り付け公差と汚れに対 する高い耐久性を備えており、最高水準の運用の信頼性が 求められる大量生産のアプリケーションに最適です。

ラマン分光を使った製剤の分析

ラマン分光を使った製剤の分析

ラマン分光を使った製剤の分析 製品の選択 創薬から製剤、開発、トラブルシューティングにいたるまで、レニショーのシステムをご活用ください。 製剤のイメージ作成 サンプルの忠実なケミカルイメージの取得には、レニショーの StreamLine が有効です。WiRE...

「Equator™ を使い始めてから、不良パーツが一つもなくなり、製造コストを 27% 削減することができました」

「Equator™ を使い始めてから、不良パーツが一つもなくなり、製造コストを 27% 削減することができました」

英国ベッドフォードシャー、ダンスタブルの高精度エンジニアリング会社、High-Tech Engineering では、製造パーツの品質に常にフォーカスを合わせてきました。最近では、レニショーの Equator™ ゲージングシステムを新たに追加することで、パーツの 100% 検査を行い、スクラップをゼロに抑える一方で、操作員の必要性を半減し、パーツの製造コストを 27% 削減しました。

RELA アブソリュート高精度スケール

RELA アブソリュート高精度スケール

RELA アブソリュート高精度 ZeroMet スケー ルは、レニショーの革新的で新しい「真の アブソリュート光学式エンコーダシステム、 RESOLUTE™ に使用することができます。 .

TRS2 非接触工具折損検出システム

TRS2 非接触工具折損検出システム

ToolWise™テクノロジーを用いて改良された新システム は、高速かつ信頼性の高い工具折損検出システムを実現 しました。

主な導入事例 - ブレーキキャリパ

主な導入事例 - ブレーキキャリパ

主な導入事例 - ブレーキキャリパ Equator™ はプロセスコントロールの向上と検査コストの削減に効果的です ブレーキキャリパ ブレーキキャリパなどの加工プロセスに Equator ゲージングシステムを導入すると、プロセスの劇的な改善が期待できます。 検査時間の短縮と検査精度の向上によって、パーツひとつあたりにかかるコストが減少。...

主な導入事例 - ディファレンシャルハウジング

主な導入事例 - ディファレンシャルハウジング

主な導入事例 - ディファレンシャルハウジング ディファレンシャルハウジング Equator™ は量産パーツのプロセスコントロールの自動化に効果的です ディファレンシャルハウジングなどの加工プロセスに Equator ゲージングシステムを導入すると、プロセスの劇的な改善が期待できます。 測定プロセスを生産ラインに組込み可能。...

Investigating the secrets of Stonehenge with Raman spectroscopy

Investigating the secrets of Stonehenge with Raman spectroscopy

Renishaw had the privilege to assist in analysing the Altar Stone in situ using a Renishaw Virsa™ Raman analyser.

Equatorオーガナイザ – 簡単な「押しボタン」式のフロントエンド操作

Equatorオーガナイザ – 簡単な「押しボタン」式のフロントエンド操作

両方のレベルのソフトウェアに、直感的に操作ができるMODUS™ オーガナイザが搭載されており、操作トレーニングはほとんど不要なほど簡易となっています。また、プログラム可能なシステムでは、エンジニアは包括的なMODUS™ Equatorプログラミングソフトウェアを使って、単純形状でも複雑形状でも、角柱形状でも自由曲面でも、どのような部品に関しても計測ルーチンを素早く作成することができます。

ラマン-SPM/AFM 複合システム

ラマン-SPM/AFM 複合システム

ラマン-SPM/AFM 複合システム 最適なシステムをお選びください inVia は、次のように多くのメーカーの AFM および SPM と組み合わせることができます。 Bruker Nano Surfaces Nanonics NT-MDT JPK Park Nanosurf ニーズに合わせて最良の SPM/AFM をお選びください。 最大効率を得る inVia を...

Equator™ が Olympus 社の製造工程を改善

Equator™ が Olympus 社の製造工程を改善

Olympus 社、Equator 300 で自動検査工程を確立して機械の生産能力を拡張

高度なエアベアリングとエンコーダを搭載した超高精度レンズ計測システム

高度なエアベアリングとエンコーダを搭載した超高精度レンズ計測システム

ABTech Manufacturing が、同社の超高精度エアベアリングとレニショーの SiGNUM™ 位置決め用エンコーダを活用してナノメータ/サブ 角度秒処理を行う 5 軸プラットフォームを製作

DSi - デュアル SiGNUM™ インターフェース

DSi - デュアル SiGNUM™ インターフェース

ATOM DX™/RKLF リニアエンコーダシステム

ATOM DX™/RKLF リニアエンコーダシステム

FORTiS-S™ FS クローズドタイプマルチリードヘッドエンコーダシステム

FORTiS-S™ FS クローズドタイプマルチリードヘッドエンコーダシステム

ATOM DX™/RCLC リニアエンコーダシステム

ATOM DX™/RCLC リニアエンコーダシステム

RESOLUTE™ RKLA30-S リニアアブソリュートエンコーダシステム

RESOLUTE™ RKLA30-S リニアアブソリュートエンコーダシステム

VIONiC™ RKLC20-S リニアエンコーダシステム

VIONiC™ RKLC20-S リニアエンコーダシステム

ATOM DX™ A4 バナー

ATOM DX™ A4 バナー

751 - 800 / 1191 gösteriliyor