Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

システムの特徴とラマン分光アクセサリ

システムの特徴とラマン分光アクセサリ

システムの特徴とラマン分光アクセサリ 当社独自の技術や製品が、ラマン製品の設計や試験、製造にどのように活用されているか。そして、自社製品のパフォーマンスや安定性がどのように高められているか。それらをぜひご覧ください。 材料を確実に特定するには、高いスペクトル分解能で広範囲のラマンスペクトルを取得する必要があります。アーティファクトのない、広い範囲のスペクトルを取得するのに便利な...

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

円柱形ワークの固定に使用するフィクスチャコンポーネントです。ワーク周囲に干渉のないプローブパスを確保できます。ベースプレートに、縦向きにも横向きにも取り付けられます。爪になっているため、外径または内径でワークを固定して、必要に応じて回転できます。対応ワークサイズはØ1mm~Ø63mm で、三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。ね...

SiGNUM RELM

SiGNUM RELM

RELM 高精度リニアスケール - レニショーSiGNUM™ シリーズのインテリジェントエンコーダの新製品

Ronchini Milling Technologies 社、最新加工機の機能強化にレニショー製品を採用

Ronchini Milling Technologies 社、最新加工機の機能強化にレニショー製品を採用

1985 年に設立された、非鉄金属、プラスチック、複合材料、発泡材料用 CNC ミーリング機の専門メーカーであるイタリアの Ronchini Milling (RM) Technologies 社。RM Technologies 社は、レニショーの RESOLUTE™ エンコーダ、FORTiS™ エンコーダ、ADTa-100 診断ツール、RCS P シリーズプローブ計測システム、そして QC...

TONiC デュアルシグナルインターフェースと RESM ロータリーリング

TONiC デュアルシグナルインターフェースと RESM ロータリーリング

TONiC リードヘッドと Ti インターフェース

TONiC リードヘッドと Ti インターフェース

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの高度エンコーダを搭載した Instron®

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの高度エンコーダを搭載した Instron®

米国マサチューセッツ州に本拠を置く Instron は、材料試験産業において世界をリードしています。同社は、研究、産業、学術セクター向けの材料試験装置全般の製造と整備を行っています。Instron の各種システムは、ジェットエンジンのコンポーネントから医療用注射器にいたるまで、様々なサンプルの試験に利用されています。

ATOM™ ロータリーエンコーダシステム

ATOM™ ロータリーエンコーダシステム

QuickView™ ソフトウェア

QuickView™ ソフトウェア

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダ

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダ

ニュースリリース - RESOLUTE™

ニュースリリース - RESOLUTE™

位置決めフィードバックに革命をもたらすレニショーの新アブソリュートリニア/ロータリーエンコーダ

ZF ??Equator™ ?????????? ????????

ZF ??Equator™ ?????????? ????????

?????????????????? ZF Marine ? (?????Padua) ????????????????????????????????????????????????????????????? Quality Manager ??? Gerardo Matterazzo ????????????????????????????? ??????????????? Equat...

Primo™ システム

Primo™ システム

SPRINT™ スキャニングプローブ

SPRINT™ スキャニングプローブ

VIONiC™ シリーズエンコーダシステム

VIONiC™ シリーズエンコーダシステム

LaserXL™ ソフトウェア

LaserXL™ ソフトウェア

計測・校正ソフトウェア

Primo™ システム

Primo™ システム

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラス

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラス

Primo™ ラジオパーツセッター

Primo™ ラジオパーツセッター

Equator™ ゲージングシステム

Equator™ ゲージングシステム

Productivity+™ソフトウェア

Productivity+™ソフトウェア

Primo™ システム

Primo™ システム

SiGNUM™ソフトウェア

SiGNUM™ソフトウェア

ATOM™ リニアエンコーダシステム

ATOM™ リニアエンコーダシステム

Equator™ ゲージングシステム

Equator™ ゲージングシステム

製造現場における Equator ゲージングシステムの役割

クローズドタイプ光学式エンコーダ

クローズドタイプ光学式エンコーダ

クローズドタイプ光学式エンコーダ クローズドタイプ光学式エンコーダのラインナップ FORTiS-N™ - ナローサイズのクローズドタイプリニアエンコーダ FORTiS-N は、FORTiS-S と同じテクノロジーとメリットを、細い本体に融合したリニアエンコーダです。スペースに制限がある場合にうってつけです。 非接触設計 - 機械的な摩耗ゼロで、長寿命 同調質量ダンパー ...

精度を新たな高みへ―レニショー 光学式エンコーダを搭載したエア ベアリングステージ

精度を新たな高みへ―レニショー 光学式エンコーダを搭載したエア ベアリングステージ

半導体、ソーラーパネル、精密加工といったハイエンド産業でエアベアリングが広く活用されている。

??????: ??????????? ?

??????: ??????????? ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/???/?????????????????????????/?????????????????????????????????????????/?????????????????????????

RELM 高性能リニアスケール

RELM 高性能リニアスケール

レニショーの新しい SiGNUM™ RELM 高精度リニアスケールは、非接触式を用いている事による高速性と信頼性のみならず、ダイナミック信号処理と IN-TRAC™ 自動位相オプティカルリファレンスマークを採用してさらなる高機能を備えています。

Equator™ の新しいソフトウェア INTUO™

Equator™ の新しいソフトウェア INTUO™

製造現場の加工管理 - 数分でゲージ検査工程を作ることができ、作業者によるばらつきをなくすことができます。

レニショー、JIMTOF2014 に出展

レニショー、JIMTOF2014 に出展

レニショーは、10 月 30~ 11月4 日に東京ビッグサイトにて開催される JIMTOF2014 展(西館、スタンド W3028)で、リーン生産方式を実現するための一連の工程管理ソリューションを紹介します。

光学式エンコーダ資料のダウンロード

光学式エンコーダ資料のダウンロード

光学式エンコーダ資料のダウンロード エンコーダの CE、RoHS および WEEE 準拠証明書をご用意しております。ISO 9001 品質保証システムについてもご確認ください。 規格準拠証明書 よくある質問 (FAQ) よくある質問 (FAQ) のページをご用意しております。 エンコーダ選定の際に、参考としてご覧ください。 エンコーダのインストレーションガイドやユーザーガイド...

VIONiC™ デジタルインクリメンタルエンコーダシリーズ - 設計者向けの設計

VIONiC™ デジタルインクリメンタルエンコーダシリーズ - 設計者向けの設計

VIONiC デジタルエンコーダは設計者を念頭において特別に設計されたエンコーダです。 性能、使い勝手そしてマルチな構成が機械性能の最適化に貢献する、まさに設計者向けの製品です。 直感的に使用できる自動キャリブレーションモードが搭載されているため、取付けは簡単です。 また、取付け時や現場での不具合診断時に、アクセサリーの Advanced Diagnostic Tool ADTi-10...

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの化学物質耐性テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの化学物質耐性テスト

TONiC デュアル出力(DOP)インターフェース

TONiC デュアル出力(DOP)インターフェース

Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling

Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling

Toolmaking has always been the preserve of craftsmen; even with the arrival of complex CNC machine tools the skill of the toolmaker is still required.

Productivity+™ 多軸機能 「技術評価版」

Productivity+™ 多軸機能 「技術評価版」

Productivity+™ 多軸機能により、パーツをどの向きにでも置くことが可能となります。 4軸機及び5軸機において、各種形状計測機能を使って機械データの更新が実行でき、セットアップやインプロセス計測での可能性が大幅に拡大します。

RKL パーシャルアーク

RKL パーシャルアーク

RKL パーシャルアークスケール

RKL パーシャルアークスケール

ダイヤモンドコートスタイラス

ダイヤモンドコートスタイラス

過酷な環境でのスキャニング測定でハイパフォーマンスを発揮する OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラス。長寿命、再キャリブレーション回数の低減、検査によるダウンタイムの低減といったメリットを期待できる製品です。

ウェブサイト:QUANTiC™ リードヘッド

ウェブサイト:QUANTiC™ リードヘッド

ATOM DX™ ロータリーエンコーダシステム

ATOM DX™ ロータリーエンコーダシステム

デュアル SiGNUM™ インターフェース

デュアル SiGNUM™ インターフェース

AxiSet™ Check-Up

AxiSet™ Check-Up

全自動のテストで正確かつ一貫性のある結果を

ウェブサイト:SiGNUM™ ソフトウェア

ウェブサイト:SiGNUM™ ソフトウェア

FORTiS-S™ クローズドタイプエンコーダシステム

FORTiS-S™ クローズドタイプエンコーダシステム

WiRE™ ソフトウェア: スペクトラムサーチ

WiRE™ ソフトウェア: スペクトラムサーチ

未知の物質の同定は、ラマン分光の主用途のひとつです。同定には、スペクトルライブラリを利用するのが通例です。スペクトラムサーチ搭載のレニショー WiRE ソフトウェアは、特定用途向けのスペクトルライブラリにアクセスできるとともに、さまざまな市販のスペクトル ライブラリもサポートしており、次のことができます。

FORTiS-S™ クローズドタイプマルチリードヘッドエンコーダシステム

FORTiS-S™ クローズドタイプマルチリードヘッドエンコーダシステム

Orbis™ バッテリバックアップマルチターン (BBM)

Orbis™ バッテリバックアップマルチターン (BBM)

ロータリアブソリュートエンコーダ

FORTiS-N™ クローズドタイプエンコーダシステム

FORTiS-N™ クローズドタイプエンコーダシステム

701 - 750 / 1190 gösteriliyor