Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
TONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダ資料のダウンロード
TONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダ資料のダウンロード TONiC インクリメンタルエンコーダの技術文書、メディア、ケーススタディのダウンロードはこちら。 お客様のニーズに合うエンコーダ を各種ご用意しております。レニショーのラインナップをご覧ください。 セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 インストレーションガイド 図面...
TONiC™ エンコーダ診断キット
TONiC™ エンコーダ診断キット ソフトウェアのダウンロード ソフトウェア ダウンロードバージョン 対応エンコーダシステム 診断ツール ダウンロード用リンク TONiC 診断ソフトウェア 1.
光学式エンコーダのインストレーションガイドと動画
光学式エンコーダのインストレーションガイドと動画 クローズドタイプ光学式エンコーダ レニショー製各種光学式エンコーダのインストレーションガイドのダウンロード レニショーエンコーダシステムのセットアップの参考として、インストール動画 をご覧ください。 オープンタイプ光学式エンコーダ インストール動画 セールスチームに問合せ...
TONiC™ UHV インクリメンタルエンコーダシステム with RKLC20-S リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ UHV について紹介します。RKLC20-S リニア/パーシャルアークスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
Thorlabs selects TONiC™ encoders for its motion stages after in-house testing
Thorlabs designs and manufactures a wide array of photonics equipment and selected Renishaw’s TONiC series to equip both the Thorlabs DDS600 600 mm long travel stage and the MLS203 microscope stage,...
??:TONiC™ ????????????????????
???? TONiC™ ?????????
TONiC™ UHV インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ UHV について紹介します。RTLC20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
機能安全 (FS) エンコーダ資料のダウンロード
機能安全 (FS) エンコーダ資料のダウンロード セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 お客様のニーズに合うエンコーダ を各種ご用意しております。レニショーのラインナップをご覧ください。 オープンタイプインクリメンタルエンコーダ - TONiC™ FS オープンタイプアブソリュートエンコーダ - RESOLUTE™ FS ...
TONiC™ UHV インクリメンタルエンコーダシステム with RELM20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ UHV について紹介します。RELM20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ UHV インクリメンタルエンコーダシステム with RSLM20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ UHV について紹介します。RSLM20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ について紹介します。RTLC20 ステンレススチールテープスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
光学式エンコーダのデータシート
光学式エンコーダのデータシート オープンタイプ光学式エンコーダ クローズドタイプ光学式エンコーダ セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 診断ツール ATOM™ インクリメンタルエンコーダ TONiC™ インクリメンタルエンコーダ VIONiC™ インクリメンタルエンコーダ RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダ...
TONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RELM20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ について紹介します。RELM20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RSLM20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ について紹介します。RSLM20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ FS インクリメンタルエンコーダシステム with RELM20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ FS について紹介します。RELM20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ FS インクリメンタルエンコーダシステム with RSLM20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ FS について紹介します。RSLM20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ FS インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ FS について紹介します。RTLC20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLC20-S リニア/パーシャルアークスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ について紹介します。RKLC20-S リニア/パーシャルアークスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™、デジタルエンハンスメントプリントプレス Scodix Ultra™ シリーズに採用
レニショーの TONiC は Scodix 社にとって、Scodix Ultra シリーズに採用されている特許取得の印刷基板搬送システムの自動フィードバック制御を実現するための手軽なソリューションとなりました。TONiC の最先端の性能に、レニショーの卓越したグローバルサポートも加わり、Scodix 社は真に革新的な技術を手にするに至っています。
ALIO のナノモーションシステムのナノの世界で、レニショーのエンコーダが大幅なパフォーマンス向上とコスト低減を実現
バイオメディカル、半導体、太陽光発電アプリケーションのナノモーションステージで定評を取る ALIO Industries では、レニショーの TONiC 光学式エンコーダを活用して、リニアステージ用の「6 次元自由度」ソリューション、True Nano™ の駆動に必要な精度と繰返し精度を確保しています。
TONiC™ optical encoders support the latest generation of CMMs from COORD-3
A continuous product development cycle, horizontal organisational structure and streamlined range of model sizes have made COORD-3 a global CMM brand.
TONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
TONiC は、動的な精密モーションシステム向けに設計された光学式インクリメンタルエンコーダです。高精度、高速動作、動作の安定性が特徴です。動作を精密に制御する必要が場面に、なぜこのシリーズが理想的なのかをご紹介します。
レニショーオープンタイプ光学式エンコーダのラインナップ
レニショーオープンタイプ光学式エンコーダのラインナップ レニショーのオープンタイプ光学式エンコーダラインナップ セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 RESOLUTE をベースにした、50µm ピッチスケール用のエンコーダです。広い取付け公差と汎用的な測定性能が特徴です。 EVOLUTE 高速での位置測定が可能な光学式イ...
neuroinspire™ software
neuroinspire™ software 特長 neuroinspire™ の機能: 手術プラニングで、血管造影を含む DICOM 形式の CT および MR 画像データを読み込み、主要な血管の位置を特定して回避一連の 2D スライスのプラニングビューを 3D 表示に変換手術プランニングに最適な定位アーク構成を選択 neuroinspire™ を使用して、現在のアーク構成にトラジェク...
T1030-15A - TONiC™ リニアリードヘッド (ケーブル長 1.5m、インターボードコネクタ、選択したリファレンスマークで出力、RTLC20/RTLC20-S/RKLC20-S スケールと使用)
T1030-15A TONiC™ リニアリードヘッド (ケーブル長 1.5m、インターボードコネクタ、選択したリファレンスマークで出力、RTLC20/RTLC20-S/RKLC20-S スケールと使用) T1030-15A は標準的な TONiC リードヘッドで、ケーブル長は 1.5m です。リニアスケールの RTLC20-S または RKLC20-S と使用します。
neuroguide™ DBS electrode delivery system
neuroguide™ DBS electrode delivery system 推奨コメント 「 neuroguide™ システムにより、DBS のための埋め込み手術を精確かつ安全に実施することができます。少ないアーチファクトで DBS のための埋め込み位置を明確に確認できて、手術時間と出血のリスクも低減できる上、電極を変更する場合でも、定位手術を繰り返すことなく再挿入が可能です。...
TONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with REXM20 ロータリ (角度位置決め用) リング
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ について紹介します。REXM20 ロータリ (角度位置決め) リングと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RESM20 ロータリ (角度位置決め用) リング
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ について紹介します。RESM20 ロータリ (角度位置決め) リングと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ UHV インクリメンタルエンコーダシステム with REXM20 ロータリ (角度位置決め用) リング
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ UHV について紹介します。REXM20 ロータリ (角度位置決め) リングと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ UHV インクリメンタルエンコーダシステム with RESM20 ロータリ (角度位置決め用) リング
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ UHV について紹介します。RESM20 ロータリ (角度位置決め) リングと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
TONiC™ FS インクリメンタルエンコーダシステム with RESM20 ロータリ (角度位置決め用) リング
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ FS について紹介します。RESM20 ロータリ (角度位置決め) リングと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。
光学式エンコーダの診断ツール
光学式エンコーダの診断ツール ソフトウェア ダウンロードバージョン 対応エンコーダシステム 診断ツール ダウンロード用リンク ADT View 3.
VIONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダ資料のダウンロード
VIONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダ資料のダウンロード セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 VIONiC インクリメンタルエンコーダの技術文書、メディア、ケーススタディのダウンロードはこちら。 お客様のニーズに合うエンコーダ を各種ご用意しております。レニショーのラインナップをご覧ください。 データシート ユーザーガイド...
EVOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード
EVOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード EVOLUTE アブソリュートエンコーダの技術文書、メディア、ケーススタディのダウンロードはこちら。 セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 お客様のニーズに合うエンコーダ を各種ご用意しております。レニショーのラインナップをご覧ください。 データシート...
QUANTiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダ資料のダウンロード
QUANTiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダ資料のダウンロード お客様のニーズに合うエンコーダ を各種ご用意しております。レニショーのラインナップをご覧ください。 QUANTiC インクリメンタルエンコーダの技術文書、メディア、ケーススタディのダウンロードはこちら。 セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 ユーザーガイド ...
TONiC の画像
TONiC™ エンコーダシステム
Reducing air purge usage with FORTiS™ encoders, achieving energy saving up to 91%
Machine users adopting a smart approach to air purge with FORTiS™ absolute enclosed encoders can significantly reduce their attributable CO2e emissions, and lower electricity costs.
精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ
精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ TONiC は半導体製造装置に理想的なエンコーダである。U-Precision 社をはじめ多数の OEM 各社にとってコストや製品面でメリットを期待できる。 最後に、Sun...
Primo™ トータルプロテクト登録フォーム
Primo™ トータルプロテクトで事故による損傷を保証します。安心してご利用いただけます。6 か月クレジットトークンが有効な期間中は、Primo システムの構成品はすべて、事故による損害に対して保証されます。Primo プローブの無償交換が可能なため、安心してプローブ計測を行えます。
TONiC™ UHV エンコーダシステム
TONiC UHV エンコーダは、既にご好評をいただいているTONiCリニアエンコーダシステムと角度位置決め用エンコーダシステムのすべての利点を、超真空対応の部品と製造工程を使用して設計製造されたリードヘッドに組み込んだものです。
RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード
RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード お客様のニーズに合うエンコーダ を各種ご用意しております。レニショーのラインナップをご覧ください。 セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 RESOLUTE アブソリュートエンコーダの技術文書、メディア、ケーススタディのダウンロードはこちら。 データシート...
レガシーエンコーダシステムのアップグレード
レガシーエンコーダシステムのアップグレード レガシーエンコーダ製品の状況は以下のとおりです。推奨代替品と合わせてご覧ください。 レガシー製品のインストレーションガイドについては、こちら をご覧ください。 他の代替品でも使用できる場合があります。詳細については、レニショーまでお問い合わせください。 製品 状態 最終注文受付日 推奨代替品 RSLR2...
Productivity+™ パートナーとインテグレータ
Productivity+™ パートナーとインテグレータ Janus Engineering 社 公認パートナーである Janus Engineering 社が、各メーカーを、Siemens NX PLM の統合、最適化、個別化そしてトレーニングの面でサポートします。他社では不可能でも、Janus Engineering...
光学式機能安全エンコーダ
光学式機能安全エンコーダ インクリメンタルFS エンコーダ アブソリュート FS エンコーダ FORTiS™ クローズドタイプ FS エンコーダ資料 FORTiS エンコーダの派生バージョンです。以下のような特徴があります。 BiSS® Safety、Siemens DRIVE-CLiQ® シリアルインターフェース対応。 クローズドタイプのリニアエンコーダ。 FORTiS...
Astrosysteme Austria 社の可能性を開いた TONiC™ インクリメンタルエンコーダ
デジタル時代の到来により、天体写真技術も大きな進歩を遂げ、天文学者や天文台は地球からはるか離れた銀河でも観測できるようになりました。現在では、アマチュア天文愛好者でもレニショーの技術にサポートされた Astrosysteme Austria (ASA) のシステムにより、手頃な価格でこれらはるか彼方の太陽系を観察して写真に収めることができるようになっています。
超高真空対応タイプ光学式エンコーダ
空気などの気体が存在が製品の品質に影響を及ぼすプロセスもあり、圧力を厳密に制限した環境で行われることが求められます。そしてそこでモーションコントロールが関わる場合、真空対応タイプのエンコーダが欠かせません。
A-9908-0302 - QuickViewXL™ ソフトウェア
QuickViewXL™ は、XL-80 レーザーシステムから、ダイナミックモーションデータをリアルタイムで取得して解析するためのソフトウェアです。シンプルで図やアイコンが豊富なインターフェースを介して、非常に柔軟な操作が可能です。そのため、測定目標や手順を事前に設定しておく必要がなく、指定して測定するというシンプルに操作できます。無償試用版は、こちら www.
Lasing Microsystem 社を、高精度位置測定システムのソリューションプロバイダとして支えるレニショー
Lasing Microsystem 社で Director of Laser Systems Development を務める Gonzalo Guadaño 氏。42 年前に設立された Lasing 社は、スペインで初めてレーザー技術を導入した企業であり、ハイテク機器やフォトニクス製品を製造しています。
A-5000-0084 - Equator-X™ 500 OPTiMUM™ ダイヤモンドアドバンススタイラスキット
Equator-X™ 500 の測定ニーズに最適なキットで、各種サイズを取りそろえています。各キットには、スタイラスホルダ、ルビースタイラス、エクステンション、スタースタイラス、ナックルなど各種スタイラスコンポーネントが含まれています。厳密な公差管理や複雑な形状の測定といった課題に対応するために、柔軟にご利用いただけます。
光学式リニアエンコーダ
光学式リニアエンコーダ 各種分野や用途における光学式エンコーダのメリットについて紹介しています。レニショーエンコーダが採用された製品やプロセスの実例をご覧ください。 モーションコントロールにおけるエンコーダのメリット セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 ...