Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
REVO-2 e l'encoder ATOM™
REVO-2, la nuova versione della rivoluzionaria testa di misura a 5 assi per macchine di misura a coordinate (CMM), incorpora ATOM™, l'ultimo encoder rotativo (angolare) incrementale di Renishaw, con...
Analisi aerodinamica MODUS™
Analisi aerodinamica MODUS™ Valutazione del profilo MODUS incorpora una serie completa di strumenti per la produzione di rapporti grafici e la valutazione del profilo.
software di programmazione neurochirurgica neuroinspire™
Il software di pianificazione chirurgica neuroinspire™ fornisce gli strumenti che permettono all'operatore di pianificare la maggior parte delle procedure stereotassiche.
Accessori del sistema Equator™
Accessori del sistema Equator™ Accessori per ambienti manuali e automatici Interfaccia a pulsanti - A-6088-0010 L'interfaccia di Equator consente di utilizzare il sistema tramite pulsanti.
Productivity+™ multiasse (di valutazione)
La funzione multiasse di Productivity+™ consente agli utenti di posizionare un componente con qualsiasi orientamento e di utilizzare le funzioni di misura per eseguire aggiornamenti macchina,...
FORTiS™ enclosed encoder enhances grinding precision and performance
After testing and evaluation, TGT selected Renishaw’s FORTiS™ enclosed encoders for its latest series of tool grinding machines.
Funzione di rapporto di MODUS™
Funzione di rapporto di MODUS™ CHART Funzioni di MODUS™ Reporter Rapporti grafici chiari e concisi Con intestazione, etichette, testi e immagini configurabili dall'utente.
Encoder assoluti Renishaw con interfaccia seriale BiSS® C - prodotti compatibili
BiSS C è un'interfaccia seriale "aperta" ad alta velocità e rappresenta il complemento ideale per le eccezionali prestazioni degli encoder assoluti RESOLUTE™, EVOLUTE™ e FORTiS™.
Virsa™ Raman analyser
Analisi Raman con prestazioni da laboratorio in un formato portatile. Il sistema Virsa rappresenta il futuro di Raman a fibre ottiche.
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
Case study sul calibro Equator™
Le prove in officina hanno mostrato che l'integrazione di Equator nei processi produttivi può ridurre i costi in modo molto significativo, automatizzare i processi e migliorare l'efficienza.
Software metrologico MODUS™
Il nuovo software di metrologia MODUS di Renishaw: una potente piattaforma per ispezioni a contatto, scansione e misura a 5 assi.
Serie di encoder ottici assoluti RESOLUTE™
Gli encoder ottici assoluti RESOLUTE™ sono sistemi di misura della posizione veloci e a risoluzione fine.
R-QLR2-1350600 - Confezione doppia, contenente 2 guide metriche QuickLoad™ ciascuna da 50×600 mm
Confezione doppia, contenente 2 guide QuickLoad™.
Encoder ottico incrementale ATOM™ - download
Scarica documentazione tecnica, supporti multimediali e case study sugli encoder incrementali ATOM (schede tecniche, guide di installazione, disegni 3D, case study, white paper).
Encoder incrementale ottico ATOM DX™ - download
Scarica documentazione tecnica, supporti multimediali e case study sugli encoder incrementali ATOM DX (schede tecniche, guide di installazione, disegni 3D, case study, white paper).
Modelli CAD e schemi tecnici degli encoder ottici
Modelli CAD e schemi tecnici degli encoder ottici Contatta subito il nostro ufficio vendite Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.
R-QLR-1350600 - guida QuickLoad™ metrica 50×600 mm
La guida metrica QuickLoad™ da 50x600 mm è in acciaio e può essere utilizzata in combinazione con le basi QuickLoad.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
inLux™ SEM Raman interface
L'aggiunta di un'interfaccia inLux al sistema SEM permette di svolgere in sede analisi spettroscopiche Raman che forniscono un'accuratissima caratterizzazione chimica e strutturale per completare le...
Serie di encoder ottici assoluti EVOLUTE™
Gli encoder assoluti RESOLUTE sono sistemi di misura della posizione veloci e a risoluzione fine con ampie tolleranze di installazione e resistenza ai contaminanti ottimizzata.
Il sistema di calibrazione Equator™ riduce dell’85% i tempi d’ispezione sui pezzi di prova del NIMS
Proprio a partire da quest’iniziativa Renishaw ha sviluppato un pacchetto di ispezione Equator™ che migliora notevolmente l’ispezione sui pezzi NIMS.
Gli encoder RESOLUTE™ raggiungono le stelle
L’azienda francese IRELEC Alcen, con sede a Grenoble, produce sistemi optomeccanici e robotici destinati a strutture sincrotroniche di tutto il mondo.
R-QLPC-501212-50-20 - Piastra QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 × 12,00 × 12,00 pollici
Le piastre QuickLoad™ per CMM sono prodotte in alluminio con molatura di precisione.
R-QLPC-501818-50-20 - Piastra QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 × 18,00 × 18,00 pollici
Le piastre QuickLoad™ per CMM sono prodotte in alluminio con molatura di precisione.
Supporto per interfaccia seriale BiSS®
Renishaw supporta l'interfaccia seriale aperta BiSS® C (unidirezionale) per gli encoder assoluti.
Informazioni sulla conformità degli encoder ottici
Selezionare i dati di conformità richiesti per: Dichiarazione di conformità UE/UK, RoHS, WEEE, Sicurezza dei materiali, ISO 9001, Minerali provenienti da zone di conflitto, REACH, Produttività verde...
L’interfaccia DSi (Dual SiGNUM™ Interface) offre un’accuratezza totale migliore di ±1 secondo d’arco...
La nuova interfaccia DSi di Renishaw combina due lettori SR SiGNUM™ in un anello RESM ed emette il segnale di zero in una posizione di riferimento ripetibile angolarmente propoZ™ selezionata dal...
UCClite-2
UCClite™ è un controllo economico per CMM, con funzioni basilari a 3 assi e funzionamento esclusivamente a contatto.
Encoder ottici aperti per il controllo del movimento
Renishaw offre un'ampia gamma di sistemi di encoder ottici aperti.
Encoder assoluto e incapsulato FORTiS-S™
Cerchi un encoder lineare assoluto e incapsulato per le tue macchine utensili? FORTiS-S™ è l'encoder lineare assoluto e incapsulato di nuova generazione, sviluppato da Renishaw per l'utilizzo in...
StreamHR™: generate high resolution chemical images
Renishaw StreamHR consente l'imaging rapido dei campioni con la massima risoluzione spaziale possibile
Migliora le prestazioni dell'encoder con le diverse versioni di Advanced Diagnostic Tool (ADT)
Le diverse versioni di Advanced Diagnostic Tool (ADTa-100 e ADTi-100) sono in grado di raccogliere in tempo reale dati completi dagli encoder assoluti RESOLUTE™, EVOLUTE™ e FORTiS™ e dagli encoder...
Migliora le prestazioni dell'encoder con le diverse versioni di Advanced Diagnostic Tool (ADT)
Le diverse versioni di Advanced Diagnostic Tool (ADTa-100 e ADTi-100) sono in grado di raccogliere in tempo reale dati completi dagli encoder assoluti RESOLUTE™, EVOLUTE™ e FORTiS™ e dagli encoder...
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.
SOLPOWER rotary tables turn on RESOLUTE™ encoders
SOLPOWER, established in 1995, is a Taiwanese manufacturer of machine tool components such as Direct-Drive (DD) rotary tables, integrated spindle motors and linear motors.
Virsa™ Raman analyser for PAT bioprocess monitoring
The Virsa Raman analyser is optimised for continuous bioprocess monitoring and control.
Encoder assoluto e incapsulato FORTiS-N™
Siete alla ricerca di un sistema encoder incapsulato per spazi ridotti? FORTiS-N™ è l'encoder lineare assoluto e incapsulato di nuova generazione, sviluppato da Renishaw per l'utilizzo in...
High-speed Raman and PL imaging
Renishaw’s patented StreamHR™ and StreamLine™ rapid Raman imaging technologies can reveal chemical and structural distribution with ultimate speed.
Novità sul sistema di calibrazione Equator™
Novità sul sistema di calibrazione Equator™ Novità sui più recenti prodotti Renishaw per la calibrazione, esempi di applicazioni e articoli tecnici. Articoli più recenti Tutti gli articoli
Corso di formazione per software di calibrazione e ispezione
Corso di formazione per software di calibrazione e ispezione Perché conviene investire in un corso Renishaw? I nostri programmi di formazione possono: Accrescere le tue competenze sul...
Encoder incrementali VIONiC™ con anello (angolare) rotativo RESM20
Scopri i prodotti Renishaw della serie VIONiC™, gli encoder ottici incrementali più performanti attualmente in commercio.
Sonda di misura a scansione per macchine utensili SPRINT™
Misure ad alta velocità e alta accuratezza con la tecnologia a scansione per macchine utensili SPRINT™ Le nostre sonde di scansione per macchine CNC sono prodotti esclusivi che permettono di...
Descrizione del sistema di calibrazione Equator™
Grazie al suo design esclusivo, unico per funzionamento e capacità, Equator può ispezionare in maniera comparativa e ad alta velocità pezzi prodotti in grande serie.
Encoder incrementali VIONiC™ con anello (angolare) rotativo REXM20
Scopri i prodotti Renishaw della serie VIONiC™, gli encoder ottici incrementali più performanti attualmente in commercio.
Prodotti per il controllo del movimento per ambienti in ultra alto vuoto
In occasione del Vacuum Expo, svolto all'International Centre di Telford, UK, dal 3 al 4 novembre, Renishaw ha presentato i suoi encoder per feedback di posizione, studiati in modo specifico per...