Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlate™ enables the comparison of Raman results with many commonly used microscopy systems including SEM, fluorescence, AFM, Infra-red and optical microscopes
Encoder incrementale QUANTiC™ con riga RKLC40-S (lineare e per arco parziale)
Encoder ottico aperto QUANTiC™ con uscita digitale o analogica e riga RKLC40-S, lineare o ad arco parziale: eccellente metrologia, alta velocità prestazionale e facilità di installazione e impostazione.
Il calibro flessibile Equator™ di Renishaw contribuisce ad aumentare la produttività di un'importante azienda del settore aerospaziale
Senior Aerospace Weston ha scelto Renishaw e il suo rinomato sistema di calibrazione Equator™ per aumentare l’efficienza delle ispezioni di pezzi di velivolo da inserire in posizioni critiche.
Encoder ottici - case study e note di applicazioni
Nel mondo degli encoder ottici il marchio Renishaw è molto rispettato dai clienti per la sua capacità di soddisfare ogni esigenza metrologica.
MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite semplifica la creazione di programmi complessi con strumenti e simulazioni offline che consentono di produrre codici che rappresentano le misure della macchina e percorsi senza...
Sistema di encoder TONiC™ T1030 FASTRACK™/RTLC
Tagliare FASTRACK e riga (separatamente) utilizzando le tronchesi e facendo riferimento al manuale di installazione (Codice A-9589-0071).
Equator™ 300 gauging system cuts the measurement time of automotive parts by up to 80%
Equator™ 300 gauging system cuts the measurement time of automotive parts by up to 80%
SurfitBlade™
SurfitBlade, un'applicazione aggiuntiva di APEXBlade, offre un'analisi affidabile della forma della paletta di turbina per migliorare i processi
WiRE™ training modules
WiRE™ training modules Corsi di formazione personalizzati Possiamo fornire corsi di formazione pensati in modo specifico per l'applicazione del cliente.
Sistema di guida QuickLoad™
Configurazioni rapide, semplici e ripetibili per l'ispezione dei pezzi della CMM con il sistema di guida QuickLoad.
Sistema neuroguide™di inserimento di elettrodi DBS
Il kit neuroguide™ per l'introduzione di elettrodi consente di verificare la posizione prevista dell'elettrodo nella stimolazione cerebrale profonda (DBS) rispetto alla parte anatomica interessata...
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RTLA30
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RTLA30 Opzioni dell'interfaccia esterna Interfaccia esterna Siemens DRIVE-CLiQ Necessaria per l'interfaccia seriale Siemens DRIVE-CLiQ...
Sistema QLC (QuickLoad™ Corners)
Studiato appositamente per essere inserito nell'angolo dei sistemi di visione e delle macchine multisensore in abbinamento a una piastra in acrilico Renishaw.
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RELA30
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RELA30 Opzioni dell'interfaccia esterna Interfaccia esterna Siemens DRIVE-CLiQ Necessaria per l'interfaccia seriale Siemens DRIVE-CLiQ...
Encoder ottici - white paper
Leggi i nuovi white paper dedicati agli encoder ottici Renishaw per approfondire la conoscenza del loro design avanzato e scoprire il loro livello prestazionale e applicativo.
Sistema Equator™ in funzione
Le prove in officina hanno mostrato che l'integrazione di Equator nei processi produttivi può ridurre i costi in modo molto significativo, automatizzare i processi e migliorare l'efficienza.
Domande frequenti sugli encoder ottici
Domande frequenti sugli encoder ottici Gli encoder ottici e le righe Renishaw sono conformi a RoHS? Sì, vedere la nostra pagina Web con i certificati di conformità .
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RSLA30
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RSLA30 Perché scegliere questo encoder? Interfacce seriali Specifiche tecniche Cosa è la riga RSLA30? RSLA30 è una riga rigida in...
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw's high-performance incremental encoder
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
Encoder incrementali VIONiC™ con riga lineare RTLC20
Scopri i prodotti Renishaw della serie VIONiC™, gli encoder ottici incrementali più performanti attualmente in commercio.
Encoder assoluti EVOLUTE™ con riga lineare RTLA50
Scopri l'encoder ottico assoluto EVOLUTE™ che sfrutta le tecnologie all'avanguardia degli encoder RESOLUTE™ per offrire ampie tolleranze di installazione, elevata resistenza alla sporcizia e...
Improving machine tool accuracy with Renishaw FORTiS™ encoders and laser calibration systems
Renishaw’s products help HEAKE machine tools to produce consistently high-quality parts.
Software di calibrazione MODUS™
MODUS è un potente pacchetto di misura per il sistema Equator. Consente la programmazione a partire da dati CAD e la verifica di profili complessi.
Calibro versatile Equator™ 500
Il sistema Equator 500 consente di ispezionare pezzi di grandi dimensioni, con un volume operativo di 500 mm di diametro, 400 mm di altezza e una capacità di carico pari a 100 kg.
StreamLine™ Slalom
Con Renishaw Slalom, è possibile raccogliere dati dall'intera area di mappatura senza tralasciare alcun elemento, neanche quelli più piccoli, come le particelle
ATOM™ encoders allow rapid, high-accuracy FPD inspection and repair
TPC Motion (TPC), a well-known Korean manufacturer of motion-control components, has developed a laser aperture stop (optical slit) assembly that employs Renishaw’s miniature ATOM™ linear encoder...
R-QLPC-5066-50-20 - Piastra QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 × 6,00 × 6,00 pollici
Le piastre QuickLoad™ per CMM sono prodotte in alluminio con molatura di precisione. Dispongono di più fori con filettatura 1/4-20, posti a intervalli di 0,5 pollici per una maggiore flessibilità.
Linex Manufacturing overcomes inspection challenges by introducing metal 3D printed custom stylus on Equator™ gauging system
A move to Renishaw’s Equator™ 300 automated gauging system gave Linex Manufacturing all the inspection speed and accuracy it needed.
Accessori di calibrazione per Equator™
Accessori per ambienti manuali o automatizzati.
Encoder assoluto RESOLUTE™ FS con anello rotativo (angolare) RESA30
Encoder assoluto RESOLUTE™ FS con anello rotativo (angolare) RESA30 Specifiche tecniche I lettori per encoder RESOLUTE (contrassegnati con il simbolo ADT) sono compatibili con...
Encoder assoluto RESOLUTE™ FS con anello rotativo (angolare) REXA30
Encoder assoluto RESOLUTE™ FS con anello rotativo (angolare) REXA30 Specifiche tecniche Interfacce seriali Informazioni sull'encoder RESOLUTE FS RESOLUTE FS (sicurezza funzionale) è un...
Kit di stili per Equator™
Kit di stili per applicazioni di Equator.
R-QLPC-13450450-12-6 - Piastra QuickLoad™ M6 12,7 × 450,0 × 450,0 mm
Le piastre QuickLoad™ per CMM sono prodotta in alluminio con molatura di precisione.
R-QLR2-50224 - 2 guide QuickLoad™ 2,00 × 24,00 pollici (unità britanniche)
La guida in acciaio QuickLoad™ con misure in pollici (2" × 24") può essere utilizzata in combinazione con le basi QuickLoad.
R-QLR-50224 - Guida QuickLoad™ con misure britanniche 2,00 × 24,00 pollici
La guida in acciaio QuickLoad™ con misure in pollici (2" × 24") può essere utilizzata in combinazione con le basi QuickLoad.
R-QLR-50218 - Guida QuickLoad™ con misure britanniche 2,00 × 18,00 pollici
La guida in acciaio QuickLoad™ con misure in pollici (2" × 18") può essere utilizzata in combinazione con le basi QuickLoad.
Calibro flessibile Equator™
Monitorare i tuoi processi in officina è semplice con il calibro versatile Equator.
Encoder incrementali VIONiC™ con riga lineare RELM20
Scopri i prodotti Renishaw della serie VIONiC™, gli encoder ottici incrementali più performanti attualmente in commercio.
Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method
The EasyConfocalTM method increases the spatial resolution and contrast of the inViaTM confocal Raman microscope by eliminating out-of-focus light.
Sistemi di fissaggio per Equator™
Sistemi di fissaggio per Equator™, Piastre di fissaggio da utilizzare con il sistema Equator. Disponibili nei formati M6, M8 e 1/4"., ecom_nav
Encoder TONiC™
Il nuovo encoder ottico supercompatto offre velocità accuratezza e affidabilità
Dotazione del kit neurolocate™
Dotazione del kit neurolocate™ Il kit neurolocate ™, confezionato in modo sicuro, contiene tutto il necessario per la procedura di registrazione del paziente con il robot neuromate ® e la...
Introducing the RESOLUTE™ FS encoder
RESOLUTE FS (Functional Safety) encoder systems offer customers the outstanding metrology performance of the RESOLUTE series but with the added peace-of-mind that comes from compliance with the...
R-QLPC-13300300-12-6 - Piastra QuickLoad™ M6, 12,7 x 300 x 300 mm
Le piastre QuickLoad™ per CMM sono prodotta in alluminio con molatura di precisione.
Serie di encoder incrementali ottici VIONiC™
VIONiC™ è la serie di encoder ottici incrementali aperti con le migliori prestazioni attualmente prodotta da Renishaw.