Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Encoder ottici incapsulati
Scopri gli encoder ottici assoluti e incapsulati di Renishaw. Estremamente robusti, per l'uso in ambienti industriali con condizioni estreme che richiedono livelli elevati di feedback e metrologia.
Presentazione del sistema di guida QuickLoad™
Aumento della produttività, risparmio di tempo e maggiore accuratezza www.renishaw.it/quickload
Gli encoder RESOLUTE™ raggiungono le stelle
L’azienda francese IRELEC Alcen, con sede a Grenoble (Francia), produce sistemi optomeccanici e robotici destinati a strutture sincrotroniche di tutto il mondo.
New approach to manufacturing attracts royal interest
Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.
R-CJR-3 - Morsetto girevole a 3 ganasce per piastre M4, M6 e 1/4-20
Il morsetto a 3 ganasce permette di fissare pezzi cilindrici e consente alla sonda di effettuare misure o scansioni attorno al pezzo, senza interferenze.
Encoder per controllo della posizione e del movimento
Cerchi un encoder per il controllo della posizione e del movimento? Renishaw offre encoder ottici, induttivi, magnetici e laser, aperti o incapsulati, per soddisfare qualsiasi esigenza di automazione...
A-9715-0050 - RTLC, riga lineare e incrementale con passo da 20 µm (lunghezza 500 mm, accuratezza ±5 μm/m, montaggio tramite adesivo)
A-9715-0050 RTLC, riga lineare e incrementale con passo da 20 µm (lunghezza 500 mm, accuratezza ±5 μm/m, montaggio tramite adesivo) A-9715-0050 è un segmento lungo 0,5 m (500 mm) di riga a nastro...
Renishaw presenta l'innovativo sistema di calibrazione a doppio metodo Equator-X™ 500.
Il nuovo sistema estende la gamma di calibri versatili Equator™ per il controllo di processo in officina, con misure ad alta velocità e garanzia di qualità.
Software di misura Productivity+™ Active Editor Pro per macchine utensili
Productivity + ™ Active Editor Pro è un PC basato su software per la generazione di misura dei componenti e le routine di ispezione intelligenti che incorporano operazioni di controllo di processo.
neuroinspire™ surgical planning software
Il software di pianificazione chirurgica neuroinspire™ è un'applicazione che permette la visualizzazione di immagini mediche a supporto della neurochirurgia guidata da immagini.
GE Oil and Gas produce compressori di alta qualità e di comprovata affidabilità e sicurezza
GE Oil and Gas - Renscan5™
Assemblaggio dei compressori di GE Oil and Gas. Si possono notare le giranti
GE Oil and Gas - Renscan5™
Software per modelli 3D di fissaggi
FixtureBuilder è il software 3D di Renishaw per la creazione di configurazioni di fissaggi.
Renishaw a SPS Italia 2024
La prossima edizione di SPS Italia sarà l'occasione per ammirare le ultime novità inerenti ai sensori di movimento ottici e magnetici Renishaw.
Encoder ottico assoluto RESOLUTE™ per azionamenti Panasonic A5/A5L /A5N
RESOLUTE™ è il nuovo, rivoluzionario encoder ottico assoluto a passo fine.
Encoder lineare ad alta accuratezza TONiC™ FS T3x1x RELM20/ RSLM20 - Guida all'installazione di Sicurezza Funzionale
Guida all'installazione di Sicurezza Funzionale e manuale di sicurezza
Motori e palette
Renishaw vanta un'esperienza pluridecennale a supporto dell'industria aeronautica, con la fornitura di processi produttivi efficienti, ripetibili e tracciabili per ottimizzare l'uso di materiali...
Il produttore di componenti per motori aeronautici Meyer Tool riduce i costi di verifica con il calibro flessibile Equator™
Il nuovo calibro riprogrammabile Equator Renishaw sta già aiutando la Meyer Tool di Cincinnati, Ohio, a risparmiare un bel pezzo di ciò che l’azienda spendeva in attrezzature di controllo rigide.
Encoder ottici assoluti RESOLUTE™ alla EMO 2009
RESOLUTE è un encoder ottico assoluto, a passo fine, con grande immunità alla sporcizia e specifiche impressionanti, che danno una nuova definizione del sistema di misura.
Tesat-Spacecom e Renishaw lanciano un nuovo encoder angolare per applicazioni orbitali geostazionarie (GEO)
Renishaw, in collaborazione con Tesat-Spacecom GmbH, è lieta di presentare un nuovo encoder che, grazie alla sua elevata resistenza alle radiazioni, all'eccezionale accuratezza e a una durata garan...
Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.
Encoder ottico assoluto RESOLUTE™ con Sicurezza Funzionale
RESOLUTE™ FS (Sicurezza Funzionale) è un encoder ottico assoluto, a passo fine, con specifiche straordinarie e con certificazione conforme agli standard di Sicurezza Funzionale.
Stampa 3D per protesi ortopediche
Dalla produzione in serie di impianti, alla realizzazione di singoli dispositivi personalizzati, i produttori del settore medicale stanno scoprendo quanto la stampa 3D in metallo sia utile nelle...
Stili consigliati per le sonde di scansione OSP60 SPRINT™
Il sistema di scansione per macchine utensili SPRINT™ può essere utilizzato in combinazione con vari stili pensati appositamente per la serie SPRINT, ciascuno adatto a una particolare applicazione e...
Renishaw aumenta la lunghezza utile delle righe ottiche FORTiS™
Renishaw, lo specialista mondiale in prodotti di metrologia, propone ora righe ottiche incapsulate più lunghe, adatte a macchine utensili di grandi dimensioni.
Renishaw ti aspetta a SPS Drives 2017
Renishaw ti aspetta a Parma per SPS Drives Italia per mostrarti le ultime novità relative agli encoder ottici e magnetici più innovativi in campo ingegneristico.
Renishaw a SPS Drives 2018
La prossima edizione di SPS Drives Italia sarà l'occasione per ammirare le ultime novità inerenti ai sensori di movimento ottici e magnetici Renishaw.
Flusso di lavoro e accessori per neuroendoscopia
Flusso di lavoro e accessori per neuroendoscopia Nota: non tutti i prodotti Renishaw, i campi di applicazione, i relativi accessori o una combinazione di essi sono disponibili in tutti i Paesi.
MODUS™, il nuovo software per macchine di misura, sfrutta al massimo la potenza dei 5 assi
Un nuovo e potente software metrologico affianca l’innovativa testa a 5 assi REVO™ e il controllo universale UCC2: un pacchetto di retrofit per macchine di misura completo di tutto, ora direttamente...
Fissaggi di metrologia per CMM e calibri
Scopri i fissaggi di metrologia per CMM e calibri più adatti alle tue esigenze. I nostri fissaggi includono un'ampia scelta di piastre standard e una vasta gamma di componenti.
Sistema di montaggio FASTRACK™ a elevata accuratezza per encoder lineari
FASTRACK Renishaw è un rivoluzionario sistema di montaggio di riga per encoder lineari.
OSP60 / OSI-S / OMM-S
Sistema di scansione ad alta velocità per il controllo dei processi a bordo macchina
Segnali personalizzati
Segnali personalizzati I segnali digitali hanno molte applicazioni, in base alle necessità del sistema di produzione.
LinkAbutments™
I LinkAbutments sono disponibili in zirconio o cromo cobalto.
LaserPFM™
LaserPFM è l’alternativa ideale alle fusioni in lega semipreziosa o non preziosa, per ponti e cappette.
RESOLUTE™
I nuovi encoder lineari e rotativi assoluti di Renishaw rivoluzionano la retroazione posizione
LaserBridges™
I LaserBridges sono strutture per protesi avvitata. Fabbricate per laser melting in cromo cobalto (CoCr) con marcatura CE, riproducono fedelmente il progetto del tecnico.
Stili diamantati per applicazioni metrologiche
Gli stili diamantati OPTiMUM™ di Renishaw forniscono prestazioni di scansione elevate anche negli ambienti di lavoro più impegnativi e assicurano una serie di vantaggi, tra cui un ciclo vita più...
Equator Organiser – comandi a portata di clic
Entrambe le versioni includono il software front-end MODUS™ Organiser, estremamente intuitivo da utilizzare anche per operatori senza formazione.
FORTiS™, l'encoder lineare incapsulato Renishaw di nuova generazione che assicura massima affidabilità
Gli ospiti di EMO Milano 2021 che visiteranno lo stand di Renishaw potranno ammirare il nuovo encoder incapsulato FORTiS™, il quale consente ai costruttori di macchine utensili di ottimizzare le...