Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
neuroinspire™ neuromate® module
Il modulo neuromate® è un componente opzionale per neuroinspire™ che facilita l'utilizzo del robot stereotassico neuromate® per procedure non endoscopiche basate su telaio
Interfaccia DSi (Dual SiGNUM™ Interface)
La interfaccia DSi di Renishaw combina due lettori SR SiGNUM™ in un anello RESM.
A-5000-0076 - Kit base di stili per il calibro Equator-X 500
I kit Renishaw contengono stili di varie dimensioni e sono pensati per l'uso in applicazioni metrologiche con il sistema Equator-X™ 500.
A-5000-0077 - Kit avanzato di stili per il calibro Equator-X 500
I kit Renishaw contengono stili di varie dimensioni e sono pensati per l'uso in applicazioni metrologiche con il sistema Equator-X™ 500.
DSi Dual SiGNUM™ Interface - Solo testo
La nuova interfaccia DSi di Renishaw combina i segnali di due lettori SR SiGNUM™ su un anello RESM ed emette un segnale di zero propoZ™ ripetibile angolarmente e selezionabile dall’utente, che non...
A-5465-5005 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø2 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 80 mm, ESWL 10,7 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5007 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø4 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 42,6 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5008 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø6 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 62,9 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5006 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø3 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 27,0 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5009 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø6 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 150 mm, ESWL 71,5 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
R-CWT-1-1-20 - Morsetto a molla da 1,23 pollici con punta morbida, perno da 0,94 pollici e filettatura 1/4-20
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli in modo delicato.
SiGNUM™ per FANUC - solo testo
Tutti i vantaggi della famiglia di encoder intelligenti SiGNUM™ di Renishaw… adesso con protocollo seriale FANUC!
Il sistema Renscan 5™ effettua la scansione rapida del diametro di una girante
GE Oil and Gas - Renscan5™
Equator™ – the versatile gauge™ - il calibro versatile
Il nuovo sistema di calibratura brevettato Equator™ consente di ridurre gli investimenti e contenere i costi in manutenzione e in attrezzature.
Multiple lasers and gratings for Raman and PL spectroscopy
Take full advantage of the inVia™ confocal Raman microscope’s multiple laser wavelength capability for both Raman and photoluminescence (PL) spectroscopy.
Riga ottica ad alta accuratezza RELM -“ la novità nella famiglia di encoder intelligenti SiGNUM™ di Renishaw
La riga ottica ad alta accuratezza RELM costituisce un nuovo elemento della gamma Renishaw di encoder intelligenti SiGNUM™.
Un nuovo sistema laser per la verifica ad alta velocità dell’integrità degli utensili
Il sistema di riconoscimento TRS2 Renishaw è una soluzione conveniente per verificare in modo rapido e affidabile l’integrità degli utensili su una vasta gamma di macchine utensili, eliminando così...
Un nuovo sistema laser per la verifica ad alta velocità dell’integrità degli utensili - Solo testo
Il sistema di riconoscimento TRS2 Renishaw è una soluzione conveniente per verificare in modo rapido e affidabile l’integrità degli utensili su una vasta gamma di macchine utensili, eliminando così...
Hardware
Hardware Lo sviluppo, la costruzione e il funzionamento del calibro Equator si differenziano molto dalle strutture cartesiane tradizionali (con tre assi ortogonali X, Y e Z) che si basano su...
Renishaw presenterà alla fiera EMO Hannover 2025 la sua vasta gamma di soluzioni di ispezione in officina
Renishaw, azienda leader mondiale nel campo dei sistemi di misura e di produzione, presenterà una vasta gamma di prodotti progettati per garantire ispezioni rapide, automatizzate e flessibili in officina.
neuroinspire™ Frameless Ultrasound module
Il componente ecografico senza telaio è un’aggiunta opzionale per neuroinspire™, che agevola l’uso del sistema di registrazione ecografica senza telaio del paziente con il robot stereotassico...
Applicazione chiave: alloggiamenti per differenziali
Le prove in officina hanno mostrato che l'integrazione di Equator nei processi produttivi può ridurre i costi in modo molto significativo, automatizzare i processi e migliorare l'efficienza.
Encoder ottico assoluto RESOLUTE™
RESOLUTE™ è un encoder ottico assoluto a passo fine che fornisce prestazioni metrologiche di eccellenza.
R-PV-13150150-10-4 - Piastra M4 multiforo in acrilico, 12,0 x 150,0 x 150,0 mm
La piastra M4 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PV-501010-50-20R - Piastra multiforo in acrilico 1/4-20, 0,47×10,00×10,00 pollici
La piastra 1/4-20 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PV-501212-50-20R - Piastra multiforo in acrilico 1/4-20, 0,47×12,00×12,00 pollici
La piastra 1/4-20 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PVW-501010-50-20R - Piastra multifinestra in acrilico 1/4-20, 0,47×10,00×10,00 pollici
La piastra 1/4-20 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PV-13200200-10-4 - Piastra M4 multiforo in acrilico, 12,0 x 200,0 x 200,0 mm
La piastra M4 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PV-13250150-10-4 - Piastra M4 multiforo in acrilico, 12,0 x 250,0 x 150,0 mm
La piastra M4 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PV-13250250-10-4 - Piastra M4 multiforo in acrilico, 12,0 x 250,0 x 250,0 mm
La piastra M4 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PV-501010-50-20 - Piastra multiforo in acrilico 1/4-20, 0,47×10,00×10,00 pollici
La piastra 1/4-20 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PV-50128-50-20 - Piastra multiforo in acrilico 1/4-20, 0,47×12,00×8,00 pollici
La piastra 1/4-20 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PV-501616-50-20 - Piastra multiforo in acrilico 1/4-20, 0,47×16,00×16,00 pollici
La piastra 1/4-20 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
R-PVW-501212-50-20R - Piastra multifinestra in acrilico 1/4-20, 0,47×12×12 pollici
La piastra 1/4-20 multiforo in acrilico assicura la massima flessibilità per coloro che devono lavorare pezzi di varie forme e dimensioni da fissare contemporaneamente.
Le novità Renishaw a SPS Drive Italia 2022
La prossima edizione di SPS Drives Italia sarà l'occasione per ammirare le ultime novità inerenti ai sensori di movimento ottici e magnetici Renishaw.
VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms
Vacuum technology is used in many high-precision manufacturing processes. Typical applications include semiconductor wafer inspection, wafer bonding, photolithography and thin film deposition.
Gli encoder ottici Renishaw scelti per un esclusivo motore lineare
KOVERY è un produttore di motori ad altissima precisione con sede a Gyeonggi-do, in Corea del Sud.
Un buon sistema di posizionamento che non abbia bisogno di azzeramenti aumenta l'affidabilità
L'encoder RESOLUTE™ di Renishaw è un innovativo sistema di misura assoluto, che garantisce massima affidabilità di processo per i sistemi di assemblaggio di precisione utilizzati nei settori della...
Gli encoder incapsulati FORTiS™ vengono sottoposti a test rigorosi
Renishaw vanta un'esperienza pluridecennale nella progettazione, nella produzione e nell'utilizzo di prodotti di metrologia in grado di operare anche in ambienti estremi come, ad esempio, l'interno...
Instron® inserisce gli encoder avanzati di Renishaw nei suoi nuovi tester ElectroPuls™ a torsione lineare
Instron, con sede in Massachusetts, USA, è un'azienda leader nel settore dei prodotti per test di materiali.
Misura delle palette
La tecnologia REVO di scansione a spazzolamento consente di misurare e valutare l'intera paletta di turbina in modo rapido e accurato.
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.
Renishaw a SPS Italia 2023
La prossima edizione di SPS Italia sarà l'occasione per ammirare le ultime novità inerenti ai sensori di movimento ottici e magnetici Renishaw.
Gli smorzatori a massa accordata assicurano agli encoder FORTiS™ una resistenza alle vibrazioni senza pari nella sua categoria
Durante il funzionamento, le macchine utensili generano un livello significativo di vibrazioni che rischia di incidere negativamente sull'accuratezza di misura degli encoder di posizione incapsulati...
Fondamentali
I controlli fondamentali del processo produttivo Pyramid™ massimizzano la stabilità dell'ambiente e le prestazioni della macchina in cui viene eseguito il processo.