Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-CMV-20 - mini morsa 2,25 × 1,25 × 1,25 con ganasce regolabili 0,59 pollici e filettatura 1/4-20
La mini morsa è utile per fissare una piccola area di un pezzo di lavoro su CMM, sui sistemi Equator™ e su macchine di visione e multisensore.
R-CMV-4 - Morsetto 57 x 31,8 x 31,8 mm con ganasce regolabili da 15,0 mm e filettatura M4
La mini morsa è utile per fissare una piccola area di un pezzo di lavoro su CMM, sui sistemi Equator™ e su macchine di visione e multisensore.
R-CMV-8 - Morsetto 57 x 31,8 x 31,8 mm con ganasce regolabili da 15,0 mm e filettatura M8
La mini morsa è utile per fissare una piccola area di un pezzo di lavoro su CMM, sui sistemi Equator™ e su macchine di visione e multisensore.
R-PV-W-501616-50-20 - Piastra multifinestra in acrilico 1/4-20, 0,47×16,00×16,00 pollici
Questa piastra 1/4-20 in acrilico dispone di cinque finestre trasparenti per vedere comodamente più pezzi.
R-S-14-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø1,00 × 4,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-37525-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,375 × 0,25 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-37550-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,375 × 0,50 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-502-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,50 × 2,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-5050-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,50 × 0,50 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-610-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø6.0 mm × 10,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-625-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø6.0 mm × 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-751-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,75 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-754-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,75 × 4,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-7575-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,75 × 0,75 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-95-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø9,5 mm × 5,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
Risultati RGA (analisi dei gas residui) degli encoder ottici assoluti RESOLUTE™ UHV
Risultati RGA (analisi dei gas residui) degli encoder ottici assoluti RESOLUTE™ UHV Risultati RGA Pianificazione test Per la raccolta dei dati RGA (analisi dei gas residui) è stato utilizzato uno...
R-CWT-50-50-6 - Morsetto a molla da 49,7 mm con punta morbida, perno da 50,0 mm e filettatura M6
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli in modo delicato.
R-CWT-25-25-4 - Morsetto a molla da 31,3 mm con punta morbida, perno da 25,0 mm e filettatura M4
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli in modo delicato.
R-CWT-25-25-6 - Morsetto a molla da 31,3 mm con punta morbida, perno da 23,9 mm e filettatura M6
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli in modo delicato.
R-CWT-50-50-4 - Morsetto a molla da 49,7 mm con punta morbida, perno da 50,0 mm e filettatura M4
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli in modo delicato.
Raman products
Scegli Renishaw come tuo partner Raman, perché noi privilegiamo la qualità ed investiamo nell’innovazione tecnologica, affinché tu possa raggiungere i migliori risultati nella tua disciplina.
Raman spectroscopy for materials science
La spettroscopia Raman è uno strumento chiave per aiutare a sviluppare nuovi materiali e comprendere meglio i materiali esistenti.
Raman spectroscopy for analytical science
La spettroscopia Raman è una tecnica non distruttiva, ideale per analizzare campioni unici e delicati
AxiSet™ Check-Up
Dimostrazioni video
SPRINT™ con SupaScan
Per affiancare arricchire il pluripremiato sistema di scansione SPRINT, abbiamo sviluppato il nuovo SPRINT con SupaScan che velocizza ulteriormente i cicli di impostazione pezzi.
Il software INTUO™ per Equator™ è il perfetto sostituto dei calibri manuali
Il calibro flessibile Equator™ è ora offerto con il nuovo software di calibrazione INTUO™, e può essere combinato con una serie di sonde Renishaw, che sono ormai riconosciute a livello globale come...
Istruzioni per l’uso: LaserAbutments™
I dispositivi personalizzati LaserAbutments™ Renishaw sono destinati alla prostetica funzionale e alla riabilitazione estetica.
Renishaw partecipa a SPS 2016
Renishaw presenterà alla prossima edizione di SPS IPC DRIVES (24-26 Maggio, Parma Fiere) nuovi encoder rotativi e lineari.
R-CSPS-1925-6 - Morsetto con distanziale a molla Ø19,0 × 25,0 mm con filettatura M6
Questo morsetto con distanziale a molla è stato pensato per fissare pezzi in spazi ristretti, sostituendo i morsetti tenditori.
R-CSPS-1925-8 - Morsetto con distanziale a molla Ø19,0 × 25,0 mm con filettatura M8
Questo morsetto con distanziale a molla è stato pensato per fissare pezzi in spazi ristretti, sostituendo i morsetti tenditori.
Cambiate la vostra MP7/MP8/ MP9 & MP10 con una OMP60
Aggiornamento sonde per macchine utensili - Potenziate la vostra produttività con una sonda Renishaw di nuova generazione. H-2000-3218-01
Encoder REXM
Il nuovo encoder angolare ad alta accuratezza REXM di Renishaw: prestazioni metrologiche senza pari
A-5465-5001 - Sfera in rubino M4 Ø2 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 80 mm, EWL 10,7 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5003 - Sfera in rubino M4 Ø4 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 42,6 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-8576 - Sfera in rubino M4 Ø6 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 62,9 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-8577 - Sfera in rubino M4 Ø6 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 150 mm, ESWL 71,5 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5002 - Sfera in rubino M4 Ø3 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 27,0 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Controllo di processo
Controllo di processo - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Preparazione dei processi
Preparazione dei processi - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Monitoraggio post-processo
Monitoraggio post-processo - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Monitoraggio post-processo
Monitoraggio post-processo - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Preparazione dei processi
Preparazione dei processi - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Controllo di processo
Controllo di processo - Il Processo Produttivo Pyramid™
A-5000-0076 - Kit base di stili per il calibro Equator-X 500
I kit Renishaw contengono stili di varie dimensioni e sono pensati per l'uso in applicazioni metrologiche con il sistema Equator-X™ 500.
A-5000-0077 - Kit avanzato di stili per il calibro Equator-X 500
I kit Renishaw contengono stili di varie dimensioni e sono pensati per l'uso in applicazioni metrologiche con il sistema Equator-X™ 500.