Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Soluzioni metrologiche per il controllo dei processi produttivi
Aumentate le prestazioni della vostra produzione sfruttando la nostra esperienza nel controllo di processo
La calibrazione flessibile diventa ancora più veloce
Il sistema Equator per il controllo dei processi in officina include ora NUOVE funzioni, quali ispezioni a contatto ultraveloci, un intuitivo sistema di calcolo degli offset, basato sugli elementi, e...
R-SR-2525-6 - Distanziale rotante Ø25,4 mm x 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale rotante può essere usato per fissare i pezzi di lavoro ai fermi o ai supporti.
RenAM 500 Ultra
Ultra è l'ultima novità di Renishaw nell'ambito dei sistemi per produzioni additive (AM) in metallo della serie RenAM 500.
R-CWT-2-2-20 - Morsetto a molla da 1,96 pollici con perno da 1,76 pollici e filettatura 1/4-20
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli in modo delicato.
High definition Raman images
È possibile raccogliere e analizzare file di mappe massivi e produrre immagini chimiche Raman di grandi dimensioni ad alta definizione
Apex migliora il proprio processo produttivo grazie alla tecnologia a 5 assi per CMM e al calibro flessibile Equator
I rapidi cambiamenti degli scenari macro-economici hanno spinto Apex Metrology Ltd (Apex), specialista in servizi per la metrologia, a condurre una revisione strategica della propria offerta.
SiGNUM™ per FANUC
Tutti i vantaggi della famiglia di encoder intelligenti SiGNUM™ di Renishaw… adesso con protocollo seriale FANUC!
R-SP-1925-6 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-2525-6 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-2550-20 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø0,25 × 0,50 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-37550-20 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø0,375 × 0,50 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-501-20 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø0,50 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-910-6 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø9,5 mm × 10,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-1325-6 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø12,7 mm × 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-1325-8 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø12,7 mm × 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-1925-8 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø19,1 mm x 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-2525-8 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-751-20 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø0,75 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SA-4-6 - Adattatore per distanziale in acciaio inox 303 Ø9,5 × 15,0 mm con filettatura M6 sul fondo e M4 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M4 su una piastra M6.
R-SA-6-4 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 × 15,0 mm con filettatura M4 sul fondo e M6 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M6 su una piastra M4.
R-SA-6-8 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M8 sul fondo e M6 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M6 su una piastra M8.
R-SA-8-4 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 × 25,0 mm con filettatura M4 sul fondo e M8 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M8 su una piastra M4.
R-SA-8-6 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M6 sul fondo e M8 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M8 su una piastra M6.
R-SP-610-6 - Distanziale con perno in alluminio Ø6,4 × 10,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-PCR-13300300-12-6 - Piastra M6 in alluminio per Equator™, 19,5 x 300,0 x 300,0 mm
Questa piastra per fissaggi è prodotta in alluminio con molatura di precisione.
R-PCR-13300300-15-8 - Piastra M8 in alluminio per Equator™, 19,5 x 300,0 x 300,0 mm
Questa piastra per fissaggi è prodotta in alluminio con molatura di precisione.
R-PV-W-13200200-10-4 - Piastra M4 in acrilico a finestre multiple, 12,0 x 200,0 x 200,0 mm
Questa piastra M4 in acrilico dispone di cinque finestre per vedere comodamente più pezzi.
R-PV-W-13250150-10-4 - Piastra M4 in acrilico a finestre multiple, 12,0 x 250,0 x 150,0 mm
Questa piastra M4 in acrilico dispone di tre finestre per vedere comodamente più pezzi.
R-PV-W-13250250-10-4 - Piastra M4 in acrilico a finestre multiple, 12,0 x 250,0 x 250,0 mm
Questa piastra M4 in acrilico dispone di cinque finestre per vedere comodamente più pezzi.
R-PV-W-13400400-10-4 - Piastra M4 in acrilico a finestre multiple, 12,0 x 400,0 x 400,0 mm
Questa piastra M4 in acrilico dispone di sette finestre per vedere comodamente più pezzi.
Risultati RGA (analisi dei gas residui) degli encoder ottici assoluti RESOLUTE™ UHV
Risultati RGA (analisi dei gas residui) degli encoder ottici assoluti RESOLUTE™ UHV Risultati RGA Pianificazione test Per la raccolta dei dati RGA (analisi dei gas residui) è stato utilizzato uno...
Monitoraggio post-processo
Il monitoraggio post-processo del processo produttivo Pyramid™ di Renishaw controlla il processo e il pezzo finito in base alle specifiche, nonché la registrazione dei percorsi e dei risultati del processo.
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Fondamentali
Fondamentali - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Fondamentali
Fondamentali - Il Processo Produttivo Pyramid™
AxiSet™ Check-Up
Dimostrazioni video
SPRINT™ con SupaScan
Per affiancare arricchire il pluripremiato sistema di scansione SPRINT, abbiamo sviluppato il nuovo SPRINT con SupaScan che velocizza ulteriormente i cicli di impostazione pezzi.
R-RCS-19-6 - Cono di appoggio in acciaio inox 303 Ø19,1 mm x 20,0 mm con filettatura M6
Il cono in acciaio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto.
R-SA-20-8 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M8 sul fondo e 1/4-20 nella parte superiore
L'adattatore distanziale in acciaio consente di montare componenti 1/4-20 su una piastra M8.
R-SA-20-4 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 × 15,0 mm con filettatura M4 sul fondo e 1/4-20 nella parte superiore
L'adattatore distanziale in acciaio consente di montare componenti 1/4-20 su una piastra M4.
R-SA-20-6 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M6 sul fondo e 1/4-20 nella parte superiore
L'adattatore distanziale in acciaio consente di montare componenti 1/4-20 su una piastra M6.
R-CMV-6 - Morsetto 57 x 31,8 x 31,8 mm con ganasce regolabili da 15,0 mm e filettatura M6
La mini morsa è utile per fissare una piccola area di un pezzo di lavoro su CMM, sui sistemi Equator™ e su macchine di visione e multisensore.
R-PV-W-501010-50-20 - Piastra multifinestra in acrilico 1/4-20, 0,47×10,00×10,00 pollici
Questa piastra 1/4-20 in acrilico dispone di cinque finestre trasparenti per vedere comodamente più pezzi.
R-PV-W-50106-50-20 - Piastra multifinestra in acrilico 1/4-20, 0,47×10,00×6,00 pollici
Questa piastra 1/4-20 in acrilico dispone di cinque finestre trasparenti per vedere comodamente più pezzi.
R-PVW-50128-50-20 - Piastra multifinestra in acrilico 1/4-20, 0,47×12,00×8,00 pollici
Questa piastra 1/4-20 in acrilico dispone di cinque finestre trasparenti per vedere comodamente più pezzi.