Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-S-19150-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 150,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1915-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 15,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1925-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1950-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 50,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1950-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 50,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-25150-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 150,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-2520-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 20,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-2525-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-2525-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-37575-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,375 × 0,75 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-3825-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø38,1 mm × 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-3850-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø38,1 mm × 50,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-5025-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,50 × 0,25 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-506-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,50 × 6,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-7550-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,75 × 0,50 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-910-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø9,5 mm × 10,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-920-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø9,5 mm × 20,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-PCA-135075-10-4 - Piastra angolare regolabile, 25,4 x 50,8 x 76,2 mm, con filettatura M4
Questa piastra angolare regolabile è ideale per fissare componenti in posizione inclinata.
R-S-1315-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø12.7 mm × 15,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1320-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø12,7 mm × 20,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1320-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø12.7 mm × 20,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1325-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø12.7 mm × 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-150-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø1,00 × 0,50 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-19150-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 150,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1920-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 20,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1920-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 20,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1925-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-25100-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 100,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-25100-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 100,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-251-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,25 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-25150-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 150,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-2520-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 20,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-2550-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 50,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-2550-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 50,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-3751-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,375 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-38150-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø38,1 mm × 150,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-504-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,50 × 4,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-925-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø9,5 mm × 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-CSPS-1210-4 - Morsetto con distanziale a molla Ø12,0 × 10,0 mm con filettatura M4
Il morsetto con distanziale a molla è stato pensato per fissare pezzi in spazi ristretti, senza usare morsetti tenditori.
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
Video sull'installazione: Installazione dell'encoder lineare assoluto incapsulato FORTiS-N™
Scopri la semplicità di installazione dell'encoder lineare assoluto e sigillato FORTiS-N™ (sottile).
Video sull'installazione: Installazione dell'encoder lineare assoluto incapsulato FORTiS-S™
Scopri la semplicità di installazione dell'encoder lineare assoluto e sigillato FORTiS-S™ (standard).
Encoder ottici e induttivi - Glossario
Il glossario degli encoder ottici e induttivi aiuta a comprendere la terminologia più comune del mondo degli encoder.
V2CKZ30D10F - Lettore VIONiC™ per encoder rotativo di diametro da 60 mm a 135 mm (risoluzione 0,5 µm, uscita temporizzata a 10 MHz)
V2CKZ30D10F è un lettore VIONiC standard di Renishaw con un cavo di 3 m di lunghezza.
V2CKY30D20F - Lettore VIONiC™ per encoder rotativo di diametro da 60 mm a 135 mm (risoluzione 0,1 µm, uscita temporizzata a 20 MHz)
V2BJY30D20F è un lettore VIONiC standard di Renishaw con un cavo di 3 m di lunghezza.
L'innovativa tecnologia di stampa 3D in metallo accelera la competitività in Moto2™
Il team TransFIORmers di Moto2 sfrutta tecniche di produzione additiva all'avanguardia (stampa 3D in metallo) per produrre sospensioni anteriori di tipo non convenzionale e ottenere così un vantaggio...
R-SR-2525-6 - Distanziale rotante Ø25,4 mm x 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale rotante può essere usato per fissare i pezzi di lavoro ai fermi o ai supporti.