Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-CT-160-275-20 - Bride à lame ressort 1,43 po avec support 2,76 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT, Equator™, systèmes de vision et machines multicapteurs.
R-CT-40-30-6 - Bride à lame ressort 36,2 mm avec tige de 30,0 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT, Equator™, systèmes de vision et machines multicapteurs.
R-CT-40-70-8 - Bride à lame ressort 36,2 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M8
Cette bride à lame ressort est utilisée pour le serrage rapide et facile des pièces sur les MMT et les systèmes de comparaison Equator™.
R-CT-64-70-6 - Bride à lame ressort 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT, Equator™, systèmes de vision et machines multicapteurs.
R-CT-40-25-4 - Bride à lame ressort 36,2 mm avec tige de 25,0 mm et filetage M4
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT, Equator™, systèmes de vision et machines multicapteurs.
R-CT-40-70-6 - Bride à lame ressort 36,2 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT, Equator™, systèmes de vision et machines multicapteurs.
R-CT-95-83-6 - Bride à lame ressort 87,7 mm avec tige de 82,8 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT, Equator™, systèmes de vision et machines multicapteurs.
R-MP-13-8 - Entretoise à clavette magnétique Ø12,7 mm × 25,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir et positionner des pièces ferreuses. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-MP-19-8 - Entretoise à clavette magnétique Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir et positionner des pièces ferreuses. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-AJ-25-8 - Vérin aluminium Ø25,4 mm avec filetage M8
Ce vérin en aluminium permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-AJ-19-8 - Vérin aluminium Ø19,0 mm avec filetage M8
Ce vérin en aluminium permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-APJ-8 - Entretoise articulée avec filetage M8
Cette entretoise articulée en aluminium convient particulièrement pour positionner des composants de bridage suivant un angle donné.
A-5472-3000 - Ensemble banc de préréglage d'outils Primo™ 3D
Le stylet de réglage d'outil muni d'une pointe usinée de précision peut être utilisé pour régler la longueur et le diamètre de l'outil.
R-MV-19-6 - Aimant en « V » Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M6
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-MV-32-8 - Aimant en « V » Ø32,0 mm × 25,0 mm avec filetage M8
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-MV-13-8 - Aimant en « V » Ø13,0 mm × 25,0 mm avec filetage M8
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-MV-19-8 - Aimant en « V » Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M8
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-MV-25-8 - Aimant en « V » Ø25,0 mm × 25,0 mm avec filetage M8
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
A-5504-0283 - Kit de stylets avancés Equator™ (27 stylets, 4 SH25-2A, 1 SH-25 pré-aligné)
A-5504-0283 Kit de stylets avancés Equator™ (27 stylets, 4 SH25-2A, 1 SH-25 pré-aligné) Contient 33 stylets y compris tous les stylets du kit intermédiaire.
R-MV-75-20 - Aimant en « V » Ø0,75 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
Le codeur hermétique FORTiS™ améliore la précision et les performances des rectifieuses
Après différents tests et évaluations, TGT a sélectionné les codeurs hermétiques FORTiS™ de Renishaw pour sa toute dernière série de rectifieuses.
RESM40USA052 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (52 mm de diamètre, 40 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM40USA052 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 52 mm de diamètre, à pas de 40 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
RESM40USA100 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (100 mm de diamètre, 40 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM40USA100 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 100 mm de diamètre, à pas de 40 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
RESM20USA100 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (100 mm de diamètre, 20 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM20USA100 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 100 mm de diamètre, à pas de 20 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
RESM20USA115 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (115 mm de diamètre, 20 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM20USA115 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 115 mm de diamètre, à pas de 20 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
RESM40USA200 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (200 mm de diamètre, 40 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM40USA200 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 200 mm de diamètre, à pas de 40 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
R-CT-250-275-20 - Bride à lame ressort 2,26 po avec support 2,76 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort est utilisée pour le serrage rapide et facile des pièces sur les MMT et les systèmes de vision et de comparaison Equator™.
R-CT-375-325-20 - Bride à lame ressort 3,45 po avec support 3,26 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort est utilisée pour le serrage rapide et facile des pièces sur les MMT et les systèmes de vision et de comparaison Equator™.
RESM20USA075 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (75 mm de diamètre, 20 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM20USA075 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 75 mm de diamètre, à pas de 20 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
RESM40USA075 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (75 mm de diamètre, 40 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM40USA075 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 75 mm de diamètre, à pas de 40 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
RESM40USA150 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (150 mm de diamètre, 40 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM40USA150 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 150 mm de diamètre, à pas de 40 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
R-CT-160-125-20 - Bride à lame ressort 1,43 po avec support 1,26 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort est utilisée pour le serrage rapide et facile des pièces sur les MMT et les systèmes de vision et de comparaison Equator™.
RESM20USA200 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (200 mm de diamètre, 20 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM20USA200 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 200 mm de diamètre, à pas de 20 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
RESM20USA150 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (150 mm de diamètre, 20 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM20USA150 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 150 mm de diamètre, à pas de 20 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
RESM20USA052 - Anneau conique incrémental RESM à diamètre interne (52 mm de diamètre, 20 μm de pas, une marque de référence (standard))
RESM20USA052 est un anneau de codeur en acier inoxydable de 52 mm de diamètre, à pas de 20 µm, intégrant une marque de référence optique IN-TRAC™.
Système de codage incrémental VIONiC™ avec règle linéaire et arc partiel RKLC20-S
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
R-M-13-4 - Entretoise magnétique Ø12,7 mm × 25,0 mm avec filetage M4
Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir des pièces ferreuses.
R-M-19-6 - Entretoise magnétique Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir des pièces ferreuses.
R-M-13-6 - Entretoise magnétique Ø12,7 mm × 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir des pièces ferreuses.
R-M-25-6 - Entretoise magnétique Ø25,4 mm × 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir des pièces ferreuses.
R-M-6-4 - Entretoise magnétique Ø6,3 mm × 25,0 mm avec filetage M4
Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir des pièces ferreuses.
R-CVM-6 - Bride à étau miniature M6
Cet étau miniature est recommandé pour brider les petites pièces sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
R-CVM-4 - Bride à étau miniature M4
Cet étau miniature est recommandé pour brider les petites pièces sur les MMT et le système de comparaison Equator™.
A-5504-0282 - Kit de stylets intermédiaires pour Equator™ dans un boîtier de rangement (16 stylets, 2 SH25-2A)
A-5504-0282 Kit de stylets intermédiaires pour Equator™ dans un boîtier de rangement (16 stylets, 2 SH25-2A) Contient 22 stylets avec tous les stylets du kit de base et des stylets plus spécialisés.
R-AJ-13-6 - Vérin aluminium Ø15,9 mm avec filetage M6
Ce vérin permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position.
R-AJS-35-8 - Vérin aluminium Ø38,1 mm avec filetage M8
Ce vérin permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position.