Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Série de codeurs optiques incrémentaux VIONiC™
Les codeurs ouverts optiques incrémentaux de la série VIONiC™ sont les plus performants de Renishaw.
Série de codeurs optiques absolus EVOLUTE™
Le codeur optique absolu EVOLUTE est un système de mesure de position à résolution fine qui procure de larges tolérances d’installation et une plus grande immunité à la saleté.
Système de codage absolu RESOLUTE™ FS avec règle linéaire RTLA30
Système de codage véritablement absolu RESOLUTE™ FS (Sécurité Fonctionnelle) avec règle linéaire RTLA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ FS avec règle linéaire RELA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ FS avec règle linéaire RELA30 Certification de sécurité fonctionnelle La série RESOLUTE FS constitue un système de codage optique ouvert véritablement...
Analyseur Raman Virsa™
Des performances Raman de qualité laboratoire où que vous soyez. Le système Virsa est l’avenir du Raman à fibres optiques.
R-QLPC-13450450-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-13300300-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
Système de codage absolu RESOLUTE™ FS avec règle linéaire RSLA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ FS avec règle linéaire RSLA30 Certification de sécurité fonctionnelle La série RESOLUTE FS constitue un système de codage optique ouvert véritablement...
R-QLR-50224 - Rail QuickLoad™ 2,00 po × 24,00 po unités anglo-saxonnes
Le rail QuickLoad™ en acier unités anglo-saxonnes 2" × 24" doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad.
R-QLR-50218 - Rail QuickLoad™ 2,00 po × 18,00 po unités anglo-saxonnes
Le rail QuickLoad™ en acier unités anglo-saxonnes 2" × 18" doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad.
Accessoires du comparateur de mesure Equator™
Accessoires du comparateur de mesure Equator™, Accessoires pour environnements manuels ou automatisés., ecom_nav
Codeur absolu hermétique FORTiS-N™
À la recherche d’un système de codeur hermétique pour les petits espaces ? Découvrez le codeur absolu hermétique linéaire de nouvelle génération FORTiS-N™ de Renishaw pour des applications dans des...
Codeur absolu hermétique FORTiS-S™
À la recherche d’un système de codeur absolu linéaire hermétique pour machines-outils ? Découvrez la nouvelle génération de codeur absolu hermétique linéaire FORTiS-S™ de Renishaw pour une...
Études de cas comparateur Equator™
Dans les ateliers, les utilisateurs ont démontré qu'intégrer Equator aux procédés de production peut donner des réductions spectaculaires de coûts, automatiser les procédés d'ateliers et améliorer...
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
Série de codeurs optiques absolus RESOLUTE™
Le codeur optique absolu RESOLUTE™ est un système de mesure de position à grande vitesse et à résolution fine.
Applications clé du comparateur Equator™
Dans les ateliers, les utilisateurs ont démontré qu'intégrer Equator aux procédés de production peut donner des réductions spectaculaires de coûts, automatiser les procédés d'ateliers et améliorer...
R-QLR2-50224 - Rail QuickLoad™ 2,00 po × 24,00 unités anglo-saxonnes x 2
Le rail QuickLoad™ en acier unités anglo-saxonnes 2" × 24" doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad.
Système de codage incrémental VIONiC™ avec règle linéaire RELM20
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
Comparaison Equator™ avec logiciels tiers
Les systèmes de comparaison Equator sont désormais disponibles avec des logiciels de programmation tiers standard fournis par nos partenaires.
Formation aux logiciels de comparaison et inspection
Formation aux logiciels de comparaison et inspection Pour répondre à vos besoins Renishaw propose des formations standard et spécialisées aux logiciels de métrologie MODUS™ qui répondent à vos besoins.
Que contient le kit neurolocate™ ?
Que contient le kit neurolocate™ ? 2 x localisateurs neurolocate 1 x gabarit de contrôle neurolocate 2 x vis de blocage neurolocate 1 x valise de transport/rangement robuste En outre, un module...
MODUS™ Point Cloud Sectioner
Le programme Renishaw MPCS (MODUS Point Cloud Sectioner) génère hors ligne, des sections « sur la surface » sur n'importe quel plan, dans les données de nuage de points capturés.
Palpeurs de scanning sur machine avec technologie SPRINT™
Palpeurs de scanning sur machine, à grande vitesse et de haute précision, avec technologie SPRINT™.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS (sécurité fonctionnelle) avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.
Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS (sécurité fonctionnelle) avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.
Interface Raman-MEB inLux™
L’ajout de l’interface inLux à votre MEB rend compatible la spectroscopie Raman sur site, ce qui permet une caractérisation chimique et structurelle très spécifique en complément des informations...
REVO-2 et le codeur ATOM™
REVO-2, une version perfectionnée de la tête de mesure 5 axes révolutionnaire à multicapteurs de Renishaw à utiliser sur les MMT.
Amélioration des performances du codeur avec les Outils de diagnostic : ADTs
Les Outils de diagnostic ADTa-100 et ADTi-100 acquièrent en temps réel des données complètes à partir des codeurs absolus RESOLUTE™, EVOLUTE™ et FORTiS™, et des codeurs incrémentaux VIONiC™, QUANTiC™...
M-9517-0122 - Cale de réglage pour installation des têtes de lecture RESOLUTE™ et EVOLUTE™
Il s'agit d'un remplacement de la cale de réglage de la tête de lecture fournie avec les têtes de lecture RESOLUTE et EVOLUTE.
Codeur absolu hermétique FORTiS-S™ FS
Vous avez besoin de codeurs de sécurité fonctionnelle pour machines-outils ? La série de codeur FORTiS-S™ FS de Renishaw propose un codeur absolu hermétique linéaire de nouvelle génération doté d’une...
A-9401-0072 - Tête de lecture factice pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
Tête de lecture factice pour permettre l'installation aisée des systèmes d'encodeur ATOM et ATOM DX.
Informations de conformité des codeurs optiques
Sélectionnez les données de conformité requises concernant la déclaration de conformité de l’UE et du Royaume-Uni, RoHS, WEEE, la sécurité des matériaux, ISO 9001, les minéraux des zones de conflits,...
Codeur absolu hermétique FORTiS-N™ FS
À la recherche d’un codeur hermétique doté de la certification à la sécurité fonctionnelle SIL2 et Cat 3 Pld ? Idéal pour les applications en espaces restreints, en savoir plus sur le codeur...
R-QLR2-1350600 - Pack double, contenant x2 rails QuickLoad™ chacun 50 mm x 600 mm métrique
Pack double, contenant 2 × rails QuickLoad™.
The world’s No.1 semiconductor assembly & packaging equipment manufacturer benefits from Renishaw’s innovative products
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), the world’s largest supplier of wafer assembly and packaging equipment for the semiconductor industry, aims to offer complete factory automation solutions and...
V2CKZ30D10F - Tête de lecture VIONiC™ pour codeur rotatif de diamètre entre 60 mm et 135 mm (résolution 0,5 µm, sortie synchronisée 10 MHz)
La V2CKZ30D10F est une tête de lecture Renishaw VIONiC™ avec une longueur de câble de 3 m.
A-5000-0077 - Kit de stylets avancé pour comparateur Equator-X™ 500
Les kits de stylets Renishaw sont disponibles dans diverses tailles et s’adaptent aux applications métrologiques du système Equator-X™ 500.
High-speed Raman and PL imaging
Renishaw’s patented StreamHR™ and StreamLine™ rapid Raman imaging technologies can reveal chemical and structural distribution with ultimate speed.
Codeurs optiques ouverts pour contrôle d’asservissement
Renishaw propose une vaste gamme de systèmes de codage optique ouverts.
R-QLPC-501212-50-20 - Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 12,00 po × 12,00 po
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium, usinées avec précision comportent plusieurs trous filetés 1/4-20 espacés de 0,5’’ pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-501818-50-20 - Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 18,00 po × 18,00 po
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium, usinées avec précision comportent plusieurs trous filetés 1/4-20 espacés de 0,5’’ pour accroître la flexibilité de votre bridage.
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.
SOLPOWER rotary tables turn on RESOLUTE™ encoders
SOLPOWER, established in 1995, is a Taiwanese manufacturer of machine tool components such as Direct-Drive (DD) rotary tables, integrated spindle motors and linear motors.
RESOLUTE™ encoders give focus to big science
French technology company IRELEC Alcen, based in Grenoble, manufactures optomechanical and robotics systems for synchrotron facilities worldwide.
R-QLR-1350450 - Rail QuickLoad™ 50 mm x 450 mm métrique
Le rail en acier 50 mm × 450 mm QuickLoad™ doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad.