Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Téléchargements Codeurs optiques absolus RESOLUTE™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs absolus RESOLUTE (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).
Codeurs optiques à sécurité fonctionnelle
Certaines fonctions de sécurité des machines, comme la vitesse limitée de sécurité (SLS), exigent que le renvoi des données des codeurs soit fonctionnellement sûr.
Mettez à niveau vos anciens systèmes de codeur optique Renishaw
Les anciens produits ne sont pas recommandés pour les nouvelles conceptions, sont sur le point d’être retirés de la vente ou deviennent obsolètes.
Reducing air purge usage with FORTiS™ encoders, achieving energy saving up to 91%
Machine users adopting a smart approach to air purge with FORTiS™ absolute enclosed encoders can significantly reduce their attributable CO2e emissions, and lower electricity costs.
Codeurs optiques ultravides
Dans de nombreux procédés industriels, la présence de quantités significatives d’air ou d’autres gaz serait préjudiciable pour le produit fini.
Têtes de lecture VIONiC™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw
Partenaires et intégrateurs de Productivity+™
Productivity+™ est un environnement Renishaw de programmation simple à utiliser pour l’intégration aux cycles d’usinage de sous-programmes de palpage de mesure/inspection et de prise de décision en...
A-9908-0302 - Logiciel QuickViewXL™
QuickViewXL™ est un logiciel qui permet de saisir et d’analyser en temps réel les données de positionnement dynamique d’un système laser XL-80.
Comment les codeurs optiques Renishaw fonctionnent-ils ?
Comment les codeurs optiques Renishaw fonctionnent-ils ? Codeurs incrémentaux ouverts ATOM™ RESOLUTE™ VIONiC™ Le codeur VIONiC comporte l’optique de filtrage inédite...
Une technologie révolutionnaire de téléphonie mobile fait appel aux codeurs Renishaw
Sarantel, une société britannique a mis au point une antenne révolutionnaire de téléphonie mobile basée sur la technologie PowerHelix™ qu’elle a brevetée.
Codeurs optiques linéaires
Les mouvements rectilignes sont mesurés à l’aide de codeurs optiques linéaires.
Gamme QuickLoad™
Découvrez les produits de la gamme QuickLoad™.
Incremental encoders help optimise the fuel efficiency of aero-engines
HAESL's advanced system for measuring honeycomb seal rings uses Renishaw's TONiC linear and rotary encoders.
Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) CENTRUM™ CSF40
Vous recherchez un petit codeur avec une règle rotative métallique robuste pour votre application d’asservissement ? Découvrez le codeur miniature ATOM DX™ avec disque à graduations d’autocentrage en...
A-5000-0084 - Kit de stylets avancé diamant OPTiMUM™ pour comparateur Equator-X™ 500
Les kits de stylets Renishaw sont disponibles dans diverses tailles et s’adaptent aux applications métrologiques du système Equator-X™ 500.
Système de codage incrémental QUANTiC™ avec règle linéaire RTLC40
Codeur optique ouvert QUANTIC™ avec options de sortie numérique et analogique, règle linéaire RTLC40 pour une bonne métrologie, des vitesses élevées et une installation et configuration faciles.
A-6547-1947 - Outil de pose Slim pour règles adhésives RKLF avec tête de lecture ATOM™ ou ATOM DX™
Applicateur de règle permettant l'installation facile des règles auto-adhésives RKLF20-S, RKLF40-S et RKLF40H-S.
A-9589-0071 - Massicot pour la découpe de règles linéaire RKL et RTL
Ce kit de guillotine permet de couper facilement les règles de bande d'encodeur linéaire RKL et RTL et le support de règle FASTRACK™ à la longueur requise (contactez votre représentant Renishaw loc...
Equator™ gauging system
Documents for Equator™ gauging system.
Codeurs optiques pour arcs partiels
Les rotations inférieures à un tour complet sont mesurées à l’aide d’un codeur pour arc partiel.
Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux ATOM™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux ATOM (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).
Kit de diagnostic pour codeurs ATOM™
Le kit de diagnostic pour codeurs ATOM™ intervient dans le cadre d’installations difficiles et de l’optimisation du système en mesurant les performances et en surveillant le signal à distance.
Technologie TEMPUS™
La technologie TEMPUS™ est un nouvel algorithme de scanning pour les systèmes de fabrication additive métallique de la série RenAM 500 de Renishaw, qui permet aux utilisateurs de fabriquer deux fois...
Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux ATOM DX™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux ATOM DX (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).
Tableau comparatif des codeurs optiques ouverts
Renishaw offre une large gamme de codeurs optiques ouverts linéaires, à arc partiel et rotatifs (angulaires).
Codeurs optiques - Gamme de règles
Explorez la gamme de règles linéaires, rotatives et pour arc partiel pour codeurs optiques, proposées par Renishaw.
Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) RCDM
Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) RCDM Hautes performances Avec des résolutions descendant à 2,5 nm, une erreur de subdivision et une gigue faibles, la...
Codeurs optiques rotatifs
Le contrôle précis de la position angulaire et du mouvement rotatif est obtenu par renvoi de données de position des codeurs optiques rotatifs, également connus sous le nom de codeurs angulaires.
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RTLF
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RTLF ATOM DX - Définition La série de codeur ATOM DX regroupe les plus petits codeurs optiques incrémentaux de Renishaw avec sortie...
Système de codeur incrémental QUANTiC™ avec anneau rotatif (angulaire) RESM40
Codeur optique ouvert QUANTIC™ avec options de sortie numérique et analogique, avec anneau rotatif (angulaire) RESM40 pour une bonne métrologie, des vitesses élevées et une installation et...
A-9653-0201 - Magnet Applicator pour règles RTLC et RKLC
Le Dispositif Applicateur d'Aimant permet un positionnement facile et précis des sélecteurs de marque de référence et des aimants de limite de course pour les systèmes de codeurs linéaires TONiC,...
Têtes de lecture EVOLUTE™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour codeurs absolus EVOLUTE™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw
Fiabilité
Codeurs optiques Renishaw : qu’entendons-nous par fiabilité ? Tous les codeurs que nous fabriquons sont construits pour durer.
Renishaw et RLS s’activent à mener une révolution robotique
TQ-RoboDrive fabrique une gamme de moteurs à arbre creux pour les robots collaboratifs.
Renishaw et RLS s’activent à mener une révolution robotique
TQ-RoboDrive fabrique une gamme de moteurs à arbre creux pour les robots collaboratifs.
ATOM™ encoders help JUSTEK deliver custom motion control solutions that drive up profits
Partnership with Renishaw makes a significant contribution to the success of JUSTEK Inc. — a leading motion control component manufacturer based in Gyeonggi-do, Korea.
Surface™ and FocusTrack™
Collecte de données Raman sur toute la surface de l'échantillon même si celui-c est incliné ou irrégulier
Logiciel de comparaison Equator™
Logiciel de comparaison Equator™ pour opérateur d’atelier, programmeur et intégrateur d’automatisation. Désormais compatible avec de multiples options de logiciels de programmation standard.
Pour ses hexapodes, SYMÉTRIE a choisi RESOLUTE™, les codeurs absolus évolués de Renishaw
La gamme RESOLUTE de codeurs absolus de Renishaw est désormais compatible avec les hexapodes GICS (assistance à l'intégration et à la calibration au sol) et IA DEA (ensemble...
Codeur absolu et inductif ASTRiA™ (téléchargement)
Téléchargements pour codeurs absolus inductifs ASTRiA™ (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, livres blancs, études de cas)
EasyConfocal™
Technologie utilisée par Renishaw pour obtenir de ses spectromètres un haut niveau de confocalité, tout en conservant leur luminosité et leur simplicité d'utilisation
Têtes de lecture pour codeur RESOLUTE™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour codeurs absolus RESOLUTE™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RCLC
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RCLC Règle RCLC - Définition La RCLC est une règle rigide en verre déclinée en longueurs de jusqu'à 130 mm avec des graduations...
Encoders accelerate PCB impedance verification
Volume manufacturing of high frequency electronic products requires high-performance PCB impedance measurement machinery capable of reliably verifying that actual production outcomes meet with...
R-QLPC-13150150-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
Téléchargements Codeurs optiques absolus hermétiques FORTiS™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs optiques hermétiques FORTiS (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D,...
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire/arc partiel RKLF
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire/arc partiel RKLF Outil de diagnostic avancé en option ADTi-100 Norme de mesure Règle flexible mince en acier inoxydable à dos...
Ancien logiciel de métrologie – MODUS™ 2
Ancien logiciel de métrologie – MODUS™ 2 Usability in mind MODUS 2 a été conçu avec une interface plus simple qui permettent aux nouveaux utilisateurs d'apprendre et de programmer des pièces.
Renishaw présente son puissant logiciel intelligent de métrologie MODUS™ IM Equator
Renishaw, leader mondial dans le domaine de la métrologie et des technologies de précision, présentera son nouveau logiciel MODUS™ IM Equator lors du salon EMO d’Hanovre 2025.
MODUS™ Planning Suite
La MODUS™ Planning Suite simplifie les programmations complexes avec des outils et des simulations hors ligne afin de générer le code représentant les mesures machine et réaliser une trajectoire sans...