Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

Système SPRINT™: Vidéo « Applications prismatiques »

Système SPRINT™: Vidéo « Applications prismatiques »

A-9715-0050 - Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m, montage auto-adhésif)

A-9715-0050 - Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m, montage auto-adhésif)

A-9715-0050 - Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m, montage auto-adhésif)

A-9715-0050 Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m, montage auto-adhésif) A-9715-0050 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RTLC20-S de...

Mesure d’aubes

Mesure d’aubes

Les techniques de scan par balayage de REVO permettent d’effectuer des mesures précises et rapides et d’évaluer une aube entière.

Les amortisseurs à masse ajustés aident les codeurs FORTiS™ à obtenir une résistance hors pair aux vibrations

Les amortisseurs à masse ajustés aident les codeurs FORTiS™ à obtenir une résistance hors pair aux vibrations

Les machines-outils produisent des vibrations importantes pendant le fonctionnement et des niveaux élevés de vibrations de la machine peuvent affecter négativement la précision de la mesure des...

Q4BJX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 > 135 mm

Q4BJX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 > 135 mm

Q4BJX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 > 135 mm

La Q4BJX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

Q4BJT30D04F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (10 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 04 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) pour une utilisation avec une règle RESM40 > 135 mm

Q4BJT30D04F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (10 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 04 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) pour une utilisation avec une règle RESM40 > 135 mm

Q4BJT30D04F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (10 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 04 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) pour une utilisation avec une règle RESM40 > 135 mm

Le modèle Q4BJT30D04F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.

Q4CLX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 < 60 mm

Q4CLX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 < 60 mm

Q4CLX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 < 60 mm

La Q4CLX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

Système de codage optique absolu RESOLUTE™ UHV

Système de codage optique absolu RESOLUTE™ UHV

Le codeur optique absolu RESOLUTE™ de Renishaw, offre une compatibilité à l’ultravide (UHV), dans ses deux versions de codage linéaires et rotatifs.

Q4BCZ30D12E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (0,5 µm), câble de 3 m, terminaison à fiche mâle de type&nbsp;Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 12 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S.

Q4BCZ30D12E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (0,5 µm), câble de 3 m, terminaison à fiche mâle de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 12 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S.

Q4BCZ30D12E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (0,5 µm), câble de 3 m, terminaison à fiche mâle de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 12 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S.

Le modèle Q4BCZ30D12E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.

Colle Loctite 435 appliquée à une règle FASTRACK™

Colle Loctite 435 appliquée à une règle FASTRACK™

Installation complète de système de codeur linéaire FASTRACK™

Installation complète de système de codeur linéaire FASTRACK™

Q4CKW30D20F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (Résolution numérique (0,2 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, Toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) utilisée avec une règle RESM40 de 60 nm à 135 mm

Q4CKW30D20F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (Résolution numérique (0,2 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, Toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) utilisée avec une règle RESM40 de 60 nm à 135 mm

Q4CKW30D20F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (Résolution numérique (0,2 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, Toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) utilisée avec une règle RESM40 de 60 nm à 135 mm

La Q4CKW30D20F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

Q4CKX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 de 60 mm à 135&nbsp;mm

Q4CKX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 de 60 mm à 135 mm

Q4CKX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 de 60 mm à 135 mm

Le modèle Q4CKX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.

Système de codage optique absolu RESOLUTE™ ETR (gamme de température étendue)

Système de codage optique absolu RESOLUTE™ ETR (gamme de température étendue)

RESOLUTE™ ETR est un véritable système de codage optique rotatif à pas fin, avec un fonctionnement garanti jusqu'à −40°C.

Le projet MARCH développe un exosquelette capable de rendre leur mobilité aux personnes victimes d'une lésion de la moel

Le projet MARCH développe un exosquelette capable de rendre leur mobilité aux personnes victimes d'une lésion de la moel

Le projet MARCH est composé d’une équipe d'étudiants de l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, qui développe des exosquelettes innovants et polyvalents afin de permettre aux personnes...

Puce de codage magnétique 12 bits AM4096

Puce de codage magnétique 12 bits AM4096

Codeurs pour le contrôle du mouvement et de la position

Codeurs pour le contrôle du mouvement et de la position

Besoin d’un système de codeur pour le contrôle de position et d’asservissement ? Découvrez comment les codeurs optiques, inductifs, magnétiques et laser ouverts et hermétiques de Renishaw répondent à...

R-CJR-3 - Mandrin rotatif 3&nbsp;mors pour plaques de base M4, M6 et 1/4-20

R-CJR-3 - Mandrin rotatif 3 mors pour plaques de base M4, M6 et 1/4-20

R-CJR-3 - Mandrin rotatif 3 mors pour plaques de base M4, M6 et 1/4-20

Le mandrin 3 mors sert à tenir des pièces cylindriques en permettant au palpeur de les mesurer ou de les scanner sans aucune interférence.

Fondations des procédés

Fondations des procédés

Les contrôles dans la couche Fondations de la Productive Process Pyramid™ maximisent la stabilité de l’environnement et les performances de la machine sur laquelle le procédé sera exécuté.

Reliable positioning without a reference run improves process reliability

Reliable positioning without a reference run improves process reliability

Renishaw’s RESOLUTE™ encoder is an innovative, true-absolute measuring system that guarantees maximum process reliability for precision assembly systems used in the micro-electronics and micro-optics...

New approach to manufacturing attracts royal interest

New approach to manufacturing attracts royal interest

Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.

Comparateur Equator™ : « En tant que responsable Qualité, c'est rapidement devenu le meilleur investissement qu'on ait jamais fait. »

Comparateur Equator™ : « En tant que responsable Qualité, c'est rapidement devenu le meilleur investissement qu'on ait jamais fait. »

David Powell, Responsable Qualité d'Euromould Ltd, une entreprise implantée au Royaume-Uni, utilise le comparateur flexible Equator Renishaw pour accroître sa capacité d'inspection et sa portabilité.

neuroinspire™ surgical planning software

neuroinspire™ surgical planning software

Le logiciel de planification opératoire neuroinspire™ est une application qui permet de visualiser des images médicales pour faciliter la chirurgie neurologique guidée par imagerie.

Le contrôle du process permet de réduire considérablement le temps de cycle et le délai de livraison pour les fabricants de pièces automobiles

Le contrôle du process permet de réduire considérablement le temps de cycle et le délai de livraison pour les fabricants de pièces automobiles

Une augmentation des commandes de nouveaux composants automobiles à forte valeur a obligé OMG à envisager des approches alternatives en matière de contrôle de pièces.

Renishaw présente son puissant logiciel intelligent de métrologie MODUS™ IM Equator

Renishaw présente son puissant logiciel intelligent de métrologie MODUS™ IM Equator

Renishaw, leader mondial dans le domaine de la métrologie et des technologies de précision, présentera son nouveau logiciel MODUS™ IM Equator lors du salon EMO d’Hanovre 2025.

Renishaw présente un innovant système de comparaison double méthode, l’Equator-X™ 500

Renishaw présente un innovant système de comparaison double méthode, l’Equator-X™ 500

Le nouveau système vient élargir la gamme Equator™ de comparateurs polyvalents pour le contrôle des procédés en atelier, les mesures à grande vitesse et l’assurance qualité.

Graphique d'hystérésis d'un système de codage linéaire FASTRACK™ type

Graphique d'hystérésis d'un système de codage linéaire FASTRACK™ type

Codeurs optiques hermétiques

Codeurs optiques hermétiques

Découvrez les codeurs optiques absolus hermétiques de Renishaw.

Graphique type de gigue pour codeur incrémentiel TONiC™ (tête de lecture T1000 avec interface Ti20KD)

Graphique type de gigue pour codeur incrémentiel TONiC™ (tête de lecture T1000 avec interface Ti20KD)

Recommandations de stylets pour palpeurs de scanning OSP60 SPRINT™

Recommandations de stylets pour palpeurs de scanning OSP60 SPRINT™

Le système de scanning sur machine SPRINT™ peut s'utiliser avec une gamme de stylets spécifiques à SPRINT pour répondre aux critères individuels d'applications.

Programmation du scanning d'une aube à l'aide du palpeur OSP60 SPRINT™ dans Active Editor Pro à l'aide de Blade Toolkit

Programmation du scanning d'une aube à l'aide du palpeur OSP60 SPRINT™ dans Active Editor Pro à l'aide de Blade Toolkit

Programmation du scanning d'une aube à l'aide du palpeur OSP60 SPRINT™ dans Active Editor Pro à l'aide de Blade Toolkit

Bridages pour MMT et comparateurs

Bridages pour MMT et comparateurs

Découvrez les bridages pour MMT et comparateurs qui répondent au mieux à vos besoins.

Fabrication additive pour implants orthopédiques

Fabrication additive pour implants orthopédiques

De la production en série d’implants médicaux à la fabrication unique de dispositifs personnalisés, les fabricants d’implants médicaux découvrent les nombreux avantages de l’impression 3D métallique...

MODUS™ – nouveau logiciel MMT performant pour mesures 5 axes

MODUS™ – nouveau logiciel MMT performant pour mesures 5 axes

Un nouveau logiciel performant de métrologie de Renishaw vient s’ajouter à REVO™, sa tête de mesure novatrice à 5 axes et à l’UCC2, son contrôleur universel de MMT.

Gros plan sur le scanner et la fraiseuse incise

Gros plan sur le scanner et la fraiseuse incise

Scanner et la fraiseuse incise™ de Renishaw

Spectroscopie Raman pour les sciences analytiques

Spectroscopie Raman pour les sciences analytiques

La spectroscopie Raman est une technique douce et non destructive idéale pour l’analyse d’échantillons uniques et fragiles

Le scanning 3D améliore la précision et l'efficacité du processus de fraisage des disques à aubes

Le scanning 3D améliore la précision et l'efficacité du processus de fraisage des disques à aubes

Basé à Ufa, en Russie, Technopark Aviation Technologies, fournisseur de services d'ingénierie et de recherche scientifique et pédagogique, a travaillé en étroite collaboration avec le plus important...

Moteurs et aubes

Moteurs et aubes

Nous nous appuyons sur des décennies d’expérience dans la fabrication et l’entretien de moteurs d’avions, dans l’apport de procédés de fabrication efficaces, reproductibles et traçables pour les...

Vignette site web : Nouveau&nbsp;! FASTRACK™ – Système de codeur linéaire optique

Vignette site web : Nouveau ! FASTRACK™ – Système de codeur linéaire optique

Graphique de précision type pour règle de codeur linéaire FASTRACK™

Graphique de précision type pour règle de codeur linéaire FASTRACK™

Réglages des procédés

Réglages des procédés

Les réglages automatisés des procédés par palpage Renishaw peuvent être jusqu’à 10 fois plus rapides qu’avec les méthodes manuelles.

«&nbsp;Grâce au système informatisé Equator™, le fabricant de pièces pour moteurs d’aviation Meyer Tool parvient à réduire ses coûts élevés de calibres&nbsp;»

« Grâce au système informatisé Equator™, le fabricant de pièces pour moteurs d’aviation Meyer Tool parvient à réduire ses coûts élevés de calibres »

Equator, un nouveau système Renishaw d'inspection comparative à commande informatique, est déjà arrivé à réduire les coûts élevés que représentent les nombreux calibres de type « entre/n’entre pas »...

Productivity+™

Productivity+™

RESOLUTE™

RESOLUTE™

Les nouveaux codeurs linéaires et angulaires absolus de Renishaw – une révolution dans les données de position

LaserBridges™

LaserBridges™

Les LaserBridges sont des prothèses sur implants.

701 - 750 / 1075 gösteriliyor