Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

R-PV-W-13250250-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 250,0 mm x 250,0 mm

R-PV-W-13250250-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 250,0 mm x 250,0 mm

R-PV-W-13250250-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 250,0 mm x 250,0 mm

Cette plaque de base M4 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-PV-W-13400400-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 400,0 mm x 400,0 mm

R-PV-W-13400400-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 400,0 mm x 400,0 mm

R-PV-W-13400400-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 400,0 mm x 400,0 mm

Cette plaque de base M4 en acrylique multifenêtre possède sept sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-RPS-20 - Clavette d’appui acier inoxydable 303 Ø0,37 po x 0,37 po avec filetage 1/4-20

R-RPS-20 - Clavette d’appui acier inoxydable 303 Ø0,37 po x 0,37 po avec filetage 1/4-20

R-RPS-20 - Clavette d’appui acier inoxydable 303 Ø0,37 po x 0,37 po avec filetage 1/4-20

Cette clavette en acier convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi et sans en marquer la surface.

R-PCA-5023-50-20 - Plateau angulaire ajustable 1,00 po × 2,00 po × 3,00 po avec filetage 1/4-20

R-PCA-5023-50-20 - Plateau angulaire ajustable 1,00 po × 2,00 po × 3,00 po avec filetage 1/4-20

R-PCA-5023-50-20 - Plateau angulaire ajustable 1,00 po × 2,00 po × 3,00 po avec filetage 1/4-20

Ce plateau angulaire réglable convient particulièrement pour positionner des composants suivant un angle donné.

R-PV-W-13200200-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 200,0 mm x 200,0 mm

R-PV-W-13200200-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 200,0 mm x 200,0 mm

R-PV-W-13200200-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 200,0 mm x 200,0 mm

Cette plaque de base M4 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-PV-W-13250150-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 250,0 mm x 150,0 mm

R-PV-W-13250150-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 250,0 mm x 150,0 mm

R-PV-W-13250150-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 250,0 mm x 150,0 mm

Cette plaque de base M4 en acrylique multifenêtre possède trois sections de fenêtres transparentes qui donnent une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

Codeur absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire absolue FASTRACK™

Codeur absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire absolue FASTRACK™

R-SP-1325-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M6

R-SP-1325-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M6

R-SP-1325-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-1325-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M8

R-SP-1325-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M8

R-SP-1325-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-2550-20 - Entretoise clavette acier inoxydable 303 Ø0,25 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

R-SP-2550-20 - Entretoise clavette acier inoxydable 303 Ø0,25 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

R-SP-2550-20 - Entretoise clavette acier inoxydable 303 Ø0,25 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-37550-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,375 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

R-SP-37550-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,375 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

R-SP-37550-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,375 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-501-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

R-SP-501-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

R-SP-501-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-1925-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 25,0 mm avec filetage M6

R-SP-1925-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 25,0 mm avec filetage M6

R-SP-1925-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-1925-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 25,0 mm avec filetage M8

R-SP-1925-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 25,0 mm avec filetage M8

R-SP-1925-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 25,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-2525-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M6

R-SP-2525-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M6

R-SP-2525-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-2525-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M8

R-SP-2525-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M8

R-SP-2525-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-751-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

R-SP-751-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

R-SP-751-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-910-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 10,0 mm avec filetage M6

R-SP-910-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 10,0 mm avec filetage M6

R-SP-910-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 10,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

RLS encoders and Renishaw help place Dynisma in pole position

RLS encoders and Renishaw help place Dynisma in pole position

Renishaw and RLS provided magnetic encoders and technical support to British-based Dynisma for its latest dynamic motion simulator designed for applications in motorsport and beyond.

R-PCR-13300300-15-8 - Plaque Equator™ en aluminium M8, 19,5 mm x 300,0 mm x 300,0 mm

R-PCR-13300300-15-8 - Plaque Equator™ en aluminium M8, 19,5 mm x 300,0 mm x 300,0 mm

R-PCR-13300300-15-8 - Plaque Equator™ en aluminium M8, 19,5 mm x 300,0 mm x 300,0 mm

Cette plaque de base en aluminium usinée avec précision peut être chargée et déchargée du comparateur Equator en quelques secondes grâce à ses clavettes de montage cinématiques intégrées.

R-PCR-13300300-12-6 - Plaque Equator™ en aluminium M6, 19,5 mm x 300,0 mm x 300,0 mm

R-PCR-13300300-12-6 - Plaque Equator™ en aluminium M6, 19,5 mm x 300,0 mm x 300,0 mm

R-PCR-13300300-12-6 - Plaque Equator™ en aluminium M6, 19,5 mm x 300,0 mm x 300,0 mm

Cette plaque de base en aluminium usinée avec précision peut être chargée et déchargée du comparateur Equator en quelques secondes grâce à ses clavettes de montage cinématiques intégrées.

Apex améliore ses capacités et sa réactivité en investissant dans la technologie MMT 5 axes et la comparaison flexible

Apex améliore ses capacités et sa réactivité en investissant dans la technologie MMT 5 axes et la comparaison flexible

Une évolution majeure des facteurs macro-économiques a conduit les spécialistes MMT, Apex Metrology Ltd (Apex), à procéder à un examen stratégique de leur offre de services.

SPRINT™: Toolkit MTM

SPRINT™: Toolkit MTM

AxiSet™ Check-Up

AxiSet™ Check-Up

R-CMV-20 - Étau miniature 2,25 po × 1,25 po × 1,25 po avec mors réglables 0,59 po et filetage 1/4-20

R-CMV-20 - Étau miniature 2,25 po × 1,25 po × 1,25 po avec mors réglables 0,59 po et filetage 1/4-20

R-CMV-20 - Étau miniature 2,25 po × 1,25 po × 1,25 po avec mors réglables 0,59 po et filetage 1/4-20

On recommande l’utilisation de cet étau miniature pour le bridage d’une petite partie d’une pièce sur les MMT, le système comparateur Equator™ et les machines de vision et multicapteurs.

R-CMV-4 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M4

R-CMV-4 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M4

R-CMV-4 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M4

On recommande l’utilisation de cet étau miniature pour le bridage d’une petite partie d’une pièce sur les MMT, le système comparateur Equator™ et les machines de vision et multicapteurs.

R-CMV-8 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M8

R-CMV-8 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M8

R-CMV-8 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M8

On recommande l’utilisation de cet étau miniature pour le bridage d’une petite partie d’une pièce sur les MMT, le système comparateur Equator™ et les machines de vision et multicapteurs.

R-PV-W-50106-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 6,00 po

R-PV-W-50106-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 6,00 po

R-PV-W-50106-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 6,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-PV-W-501616-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 16,00 po × 16,00 po

R-PV-W-501616-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 16,00 po × 16,00 po

R-PV-W-501616-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 16,00 po × 16,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-RCS-19-6 - Appui conique en acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 20,0 mm avec filetage M6

R-RCS-19-6 - Appui conique en acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 20,0 mm avec filetage M6

R-RCS-19-6 - Appui conique en acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 20,0 mm avec filetage M6

Ce cône en acier convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact.

R-SA-6-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 15,0 mm avec filetage M4 bas et M6 haut

R-SA-6-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 15,0 mm avec filetage M4 bas et M6 haut

R-SA-6-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 15,0 mm avec filetage M4 bas et M6 haut

Cet adaptateur pour entretoise acier sert au bridage de composants M6 sur une plaque de base M4.

R-SA-8-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M4 bas et M8 haut

R-SA-8-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M4 bas et M8 haut

R-SA-8-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M4 bas et M8 haut

Cet adaptateur pour entretoise acier sert au bridage de composants M8 sur une plaque de base M4.

R-CMV-6 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M6

R-CMV-6 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M6

R-CMV-6 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M6

On recommande l’utilisation de cet étau miniature pour le bridage d’une petite partie d’une pièce sur les MMT, le système comparateur Equator™ et les machines de vision et multicapteurs.

R-CWT-2-2-20 - Bride à lame ressort 1,96 po avec support 1,76 po et filetage 1/4-20

R-CWT-2-2-20 - Bride à lame ressort 1,96 po avec support 1,76 po et filetage 1/4-20

R-CWT-2-2-20 - Bride à lame ressort 1,96 po avec support 1,76 po et filetage 1/4-20

Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage léger de petites pièces.

R-PV-W-501010-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 10,00 po

R-PV-W-501010-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 10,00 po

R-PV-W-501010-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 10,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-PVW-50128-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 12,00 po × 8,00 po

R-PVW-50128-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 12,00 po × 8,00 po

R-PVW-50128-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 12,00 po × 8,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

Matériel

Matériel

Matériel Les composants matériels du comparateur Equator™ regroupent les systèmes, les automates et les kits de palpage.

Résultats RGA (analyse de gaz résiduels) pour codeurs optiques absolus RESOLUTE™ UHV

Résultats RGA (analyse de gaz résiduels) pour codeurs optiques absolus RESOLUTE™ UHV

Résultats RGA (analyse de gaz résiduels) pour codeurs optiques absolus RESOLUTE™ UHV Renishaw fournit des données RGA (analyse de gaz résiduels) pour divers systèmes sous vide RESOLUTE.

Système de codeur linéaire FASTRACK™

Système de codeur linéaire FASTRACK™

Tests de comparaison d’usure entre les stylets en diamant OPTiMUM™ Renishaw et leurs équivalents standard en rubis

Tests de comparaison d’usure entre les stylets en diamant OPTiMUM™ Renishaw et leurs équivalents standard en rubis

Les stylets en diamant OPTiMUM offrent des performances de scanning durables pour les applications exigeantes.

Spectroscopie Raman pour la science des matériaux

Spectroscopie Raman pour la science des matériaux

La spectroscopie Raman est un outil essentiel pour vous aider à développer de nouveaux matériaux et à mieux comprendre les matériaux existants.

Module de mise en correspondance du patient sans cadre neurolocate™

Module de mise en correspondance du patient sans cadre neurolocate™

Module de mise en correspondance du patient Frameless (sans cadre) à utiliser avec le robot stéréotaxique neuromate®.

R-S-175-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

R-S-175-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

R-S-175-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-502-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-502-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-502-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-752-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-752-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-752-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-754-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-754-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-754-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-7575-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

R-S-7575-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

R-S-7575-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-SP-610-6 - Entretoise à clavette aluminium Ø6,4 mm × 10,0 mm avec filetage M6

R-SP-610-6 - Entretoise à clavette aluminium Ø6,4 mm × 10,0 mm avec filetage M6

R-SP-610-6 - Entretoise à clavette aluminium Ø6,4 mm × 10,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-S-12-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-12-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-12-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-14-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-14-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20

R-S-14-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

551 - 600 / 1075 gösteriliyor